メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ
詳細を確認| ドライバ | モータ |
![]() | ![]() |
| 注文例 | 型式 | - | 減速比 | + | ドライバ型番 |
| C-57GSTM02 | - | 3 | + | DR57A |
| 型式 | 減速比 | ドライバ型番 | ステップ角 (°) | L (mm) | リード線 (本) | 定格電流 (A/相) | 励磁最大静止トルク (N·m) | ロータ―慣性モーメント (g·cm²) | 入力回転数が600rpmの場合 電圧36V 電流2.8A | モータ質量 (g) | ドライバ質量 (g) | セット品 ¥基準単価 | ||
| Type | 出力トルク(N.m) | 減速機効率 | 減速後トルク(N.m) | |||||||||||
| C-57GSTM02 | 3 | DR57A (ドライバを含む場合のみ) | 1.8 | 51 | 4 | 2.8 | 1 | 275 | 0.65 | 70% | 1.4 | 1055 | 288 | ¥12,250 |
| 7.5 | 3.4 | 1057 | ¥12,720 | |||||||||||
| 10 | 4.6 | 1061 | ¥12,810 | |||||||||||
| 15 | 6.8 | 1064 | ¥12,960 | |||||||||||
| C-57GSTM04 | 3 | 76 | 1.89 | 480 | 0.7 | 1.5 | 1458 | ¥13,150 | ||||||
| 7.5 | 3.7 | 1466 | ¥13,490 | |||||||||||
| 10 | 4.9 | 1466 | ¥13,560 | |||||||||||
| 15 | 7.4 | 1473 | ¥14,070 | |||||||||||
特長
| 項目 | C-DR57A | |||
| 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 | |
| 出力電流[PK] | 1 | - | 6 | A |
| 電源電圧(AC) | 20 | 24/36/48 | 60 | Vac |
| 制御信号入力電流 | 6 | 10 | 16 | mA |
| 制御信号インターフェース電圧 | 4.5 | 5 | 28 | Vdc |
| 入力信号最小パルス幅 | 1.5 | - | - | us |
| ステップパルス周波数 | 0 | - | 200 | KHz |
| 絶縁抵抗 | 100 | MΩ | ||
| 冷却方式 | 強制風冷 | |
| 使用環境 | 周辺環境 | 他の熱源機器の近くに置かないでください。粉塵やオイルミスト、腐食性ガスのある場所、湿度が高く、強い振動のある場所での使用を避けてください。 また、可燃性ガスや導電性粉塵のある場所での使用を控えてください。 |
| 温度 | -5℃ ~ +50℃ | |
| 湿度 | 40 ~ 90%RH | |
| 振動 | 5.9m/s2MAX | |
| 保存温度 | -20℃~80℃ | |
| 使用海抜 | 1000m以下 | |
| 質量 | 約 0.4 kg | |

| 信号 | 機能 |
| PUL+ | パルス信号:パルスの立ち上がりエッジが有効です。PULが高レベルの時は4.5~28Vdc、低レベルの時は0~0.5Vです。 パルス信号に確実に応答するためには、パルス幅が1.5μs以上である必要があります。 |
| PUL- | |
| DIR+ | 方向信号:高/低電位信号です。モータの確実な方向転換を保証するために、方向信号はパルス信号の少なくとも2μs前に確立される必要があります。 モータの初期動作方向はモータの配線に依存し、任意の相巻線(例:A+、A-の交換)を交換することでモータの初期動作方向を変更できます。 DIRが高電位の時は4.5~28Vdc、低電位の時は0~0.5Vです。 |
| DIR- | |
| ENA+ | イネーブル信号:この入力信号はイネーブルまたは禁止に使用されます。ENA+が4.5~28Vdcに接続され、ENA-が低電位(または内部フォトカプラが導通)に接続されると、 ドライバはモータの各相の電流を遮断し、モータを自由状態にします。この時、ステップパルスは応答しません。この機能が不要な場合は、イネーブル信号端を開放しておけばよいです。 |
| ENA- |
| 信号 | 機能 |
| AC | 交流供電AC入力、交流20~60VAC (直流24~80VDC) |
| AC | 交流供電AC入力、交流20~60VAC (直流24~80VDC) |
| A+、A- | モータA相コイルインターフェース |
| B+、B- | モータB相コイルインターフェース |
| 番号 | 点滅回数 | 赤色LED点滅パターン | 故障説明 |
| 1 | 1 | ![]() | 過電流または相間短絡エラー |
| 2 | 2 | ![]() | 過電圧エラー |
| 3 | 3 | ![]() | その他異常 |
![]() | ![]() | |
| 電流シンク出力接続方法 | 電流ソース出力回路接続方法 | |
| 入力インターフェース回路 | ||

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
7,240円 ( 7,964円 ) | 9日目〜 |
12,250円 ( 13,475円 ) | 9日目〜 |
7,350円 ( 8,085円 ) | 9日目〜 |
12,720円 ( 13,992円 ) | 9日目〜 |
7,680円 ( 8,448円 ) | 9日目〜 |
12,810円 ( 14,091円 ) | 9日目〜 |
8,090円 ( 8,899円 ) | 9日目〜 |
12,960円 ( 14,256円 ) | 9日目〜 |
7,950円 ( 8,745円 ) | 9日目〜 |
13,150円 ( 14,465円 ) | 9日目〜 |
7,960円 ( 8,756円 ) | 9日目〜 |
13,490円 ( 14,839円 ) | 9日目〜 |
8,010円 ( 8,811円 ) | 9日目〜 |
13,560円 ( 14,916円 ) | 9日目〜 |
8,410円 ( 9,251円 ) | 9日目〜 |
14,070円 ( 15,477円 ) | 9日目〜 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オリエンタルモーター
ステッピングモーター AZシリーズ
0通常価格(税別):28,452円~

オリエンタルモーター
高トルク ステッピングモーター PKPシリーズ
4.8通常価格(税別):4,684円~

ミネベアミツミ
ハイブリッドステッピングモーター New Standard
0通常価格(税別):6,076円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】ステッピングモーター 42シリーズ
5通常価格(税別):3,720円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】ステッピングモーター 20シリーズ
5通常価格(税別):4,590円~

シナノケンシ
コントローラ内蔵マイクロステップドライバ&ステッピングモータセットCSA-UPシリーズ
4通常価格(税別):20,979円~

オリエンタルモーター
ステッピングモーター CRK/PKシリーズ
5通常価格(税別):10,537円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】ステッピングモーター 減速機付き 57シリーズ
4.5通常価格(税別):7,240円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】ステッピングモーター 86シリーズ
0通常価格(税別):7,360円~