メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象



1本から当社類似品比44%OFF。繰り返し位置決め精度は従来品同等±5μm。
C-KS50(カバー無しタイプ) A-A 断面 矢視 B C-KSC50(カバータイプ) A-A 断面 矢視 B
モータブラケット取付フランジ F0 モータブラケット取付フランジ F1 モータブラケット取付フランジ F2 モータブラケット取付フランジ F3 アダプタホルダ H0 | メーカ名 | モータ型番 | ワット数 | KS40 | KS50 | KS60 | KS86 |
| 三菱電機 | HF-KP053 | 50W | F1 | F1 | F1 | F2 |
| HF-KP13 | 100W | F1 | F1 | F1 | F2 | |
| HE-RP23 | 200W | - | - | - | F0 | |
| HF-KP43 | 400W | - | - | - | F0 | |
| Panasonic | MSMF5AZ | 50W | F2 | F2 | F2 | F3 |
| MSMF5AZ | 50W | F2 | F2 | F2 | F3 | |
| MSMF012 | 100W | F2 | F2 | F2 | F3 | |
| MSMF012 | 100W | F2 | F2 | F2 | F3 | |
| MSMF022 | 200W | - | - | - | F1 | |
| MSMF022 | 200W | - | - | - | F1 | |
| MSMF042 | 400W | - | - | F7 | F1 | |
| MSMF042 | 400W | - | - | F7 | F1 | |
| MSMF082 | 750W | - | - | - | F4 | |
| 安川電機 | SGM7J-01A | 100W | F1 | F1 | F1 | - |
| SGM7J-02A | 200W | - | - | - | F0 | |
| SGM7J-04A | 400W | - | - | - | F0 |
| メーカ名 | モータ型番 | 種類 | KS40 | KS50 | KS60 | KS86 |
| オリエンタルモーター | PKP243D23A2 | 2相 | F3 | F3 | F5 | - |
| PKP244D23A2 | F3 | F3 | F5 | - | ||
| PKP245D23A2 | F3 | F3 | F5 | - | ||
| PKP264D28A2 | - | - | F4 | F6 | ||
| PKP266D28A2 | - | - | F4 | F6 | ||
| PKP268D28A2 | - | - | F4 | F6 | ||
| PKP543N18A2 | 5相 | F3 | F3 | F5 | - | |
| PKP544N18A2 | F3 | F3 | F5 | - | ||
| PKP564FN24A2 | - | - | F3 | F5 | ||
| PKP569FN24A2 | - | - | F3 | F5 | ||
| PKP566FN24A2 | - | - | F3 | F5 | ||
| RKS543AA | F3 | F3 | F5 | - | ||
| RKS545AA | F3 | F3 | F5 | - | ||
| RKS566AA | - | - | - | F5 | ||
| RKS569AA | - | - | - | F5 |
| Type | [ M ]スライダ材質 | ベース | モータアタッチメント | カバー | |||
| [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | ||
| C−KS50(カバー無しタイプ ) | クロム鋼 | S55C | 四三酸化鉄皮膜 | アルミ合金 | 黒アルマイト | − | − |
| C−KSC50(カバータイプ) | アルミ合金 | 黒アルマイト | |||||
| 注文例 | 型式(Type・リード) | - | ブロック数 | - | ガイドレール長さL2 | - | モータアタッチメント |
| C-KS5002 | - | B1 | - | 150 | - | F0 |
| 型番 | ブロック数 | ガイドレール長さL2 (mm) | モータ アタッチメント | 全長L1(mm) | 最大ストローク | G (mm) | K (mm) | n | 重量(kg) | |||
| Type | リード | ブロック数 (1個) | ブロック数 (2個) | ブロック数 (1個) | ブロック数 (2個) | |||||||
| C−KS50 (カバー無しタイプ ) C−KSC50 (カバータイプ) | 02 10 | B1 | 150* | (フランジ) F0 F1 F2 F3 (アダプタホルダ) H0 | 220 | 70 | − | 35 | 80 | 2 | 1.1 | − |
| 200 | 270 | 120 | 55 | 20 | 160 | 3 | 1.2 | 1.4 | ||||
| 250 | 320 | 170 | 105 | 45 | 160 | 3 | 1.4 | 1.6 | ||||
| 300 | 370 | 220 | 155 | 30 | 240 | 4 | 1.6 | 1.8 | ||||
| Type | 精度等級 | ボールねじ | ブロック | ||||||||||
| 呼び外径 | リード | 動定格荷重 (N) | 静定格荷重 (N) | 動定格荷重 (N) | 静定格荷重 (N) | 静的許容モーメント | 静的許容モーメント | 静的許容モーメント | |||||
| ピッチングMp(N-m) | ヨーイングMy(N-m) | ローリングMr(N-m) | |||||||||||
| ブロック1個 | ブロック2個 | ブロック1個 | ブロック2個 | ブロック1個 | ブロック2個 | ||||||||
| C-KS50 C-KSC50 | 並級 | 8 | 2 | 1813 | 2910 | 8007 | 12916 | 116 | 545 | 116 | 545 | 222 | 444 |
| 10 | 832 | 1239 | |||||||||||
| 精度基準 | 精度 |
| 繰返し位置決め精度(mm) | ±0.005 |
| 走り平行度(mm) | 0.03 |
| 起動トルク(N・cm) | 2 |
| 型番 | ブロック数 | ねじ径 | リード | ¥基準単価 | |||
| L2=150 | L2=200 | L2=250 | L2=300 | ||||
| CーKS5002ーB1 | 1 | 8 | 2 | 27,060 | 28,740 | 30,540 | 32,280 |
| CーKS5002ーB2 | 2 | ー | 34,920 | 34,920 | 36,520 | ||
| CーKS5010ーB1 | 1 | 10 | 27,060 | 28,740 | 30,540 | 32,280 | |
| CーKS5010ーB2 | 2 | ー | 34,920 | 34,920 | 36,520 | ||
| CーKSC5002ーB1 | 1 | 2 | 27,770 | 29,370 | 30,960 | 32,560 | |
| CーKSC5002ーB2 | 2 | ー | ー | 35,000 | 36,400 | ||
| CーKSC5010ーB1 | 1 | 10 | 27,770 | 29,370 | 30,960 | 32,560 | |
| CーKSC5010ーB2 | 2 | ー | 34,230 | 35,000 | 36,400 | ||
| 当社類似品 LX2610−B1−F−300 | エコノミーシリーズ C−KS5010−B1−300−F0 | |
| 精度 | 上級 | 並級 |
| スライダ材質 | クロムモリブデン鋼 | クロム鋼 |
| 本体全長[mm] | 363 | 370 |
| 最大ストローク[mm] | 217 | 220 |
| 基本定格荷重 動定格[N] | 6522 | 1813 |
| 基本定格荷重 静定格[N] | 11871 | 2910 |
| 繰り返し位置決め精度[mm] | ±0.005 | ±0.005 |
| バックラッシ[mm] | 0.01 | 0.02 |
| RoHS10 | 対応 | 保証外 |
| 注文例 | 型式(Type・リード) | - | ブロック数 | - | ガイドレール長さL2 | - | モータアタッチメント | - | (Code) |
| C-KS5002 C-KSC5010 | - - | B2 B1 | - - | 200 300 | - - | F3 H0 | - - | W1 CW2 |
| 対象型番 | Code (□はセンサ個数) 1~3個まで | a | b | c | d | e | f | ¥センサ 単価 |
| C−KS50 (カバー無しタイプ) | W□ | 46 | 59.3 | 2 | 11.5 | 15 | 11.5 | 2,900 |
| C−KSC50 (カバータイプ) | CW□ |
センサー図面 カバー無しタイプ カバータイプ 


| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 13日目〜 |
- ( - ) | 13日目〜 |
- ( - ) | 13日目〜 |
- ( - ) | 13日目〜 |
- ( - ) | 13日目〜 |
- ( - ) | 13日目〜 |
- ( - ) | 13日目〜 |
- ( - ) | 13日目〜 |
- ( - ) | 13日目〜 |
- ( - ) | 13日目〜 |
- ( - ) | 13日目〜 |
- ( - ) | 13日目〜 |
- ( - ) | 13日目〜 |
- ( - ) | 13日目〜 |
- ( - ) | 13日目〜 |
- ( - ) | 13日目〜 |
1本から当社類似品比44%OFF。繰り返し位置決め精度は従来品同等±5μm。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
一軸アクチュエータ LX 折り返し カバータイプ
0
ミスミ
一軸アクチュエータ LX 標準タイプ
0
ミスミ
一軸アクチュエータ LX カバータイプ
5
ミスミ
一軸アクチュエータ LX45モータ付 標準/カバータイプ
0
ミスミ
リニアエンコーダ コンパクトタイプ
0
ミスミ
【エコノミーシリーズ】アクチュエータ KS40 標準タイプ
4
イマオコーポレーション
シャフトロック(MAU-SL)
4通常価格(税別):2,969円~

ミスミ
一軸アクチュエータ LX45用 アタッチメント取付冶具
0通常価格(税別):1,940円

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 アルミアクチュエータ E-MGT5シリーズ 全密閉型
0