メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
10シリーズアルミフレームの上下面にフライス加工をしています。リニアガイド等に御使用頂けます。■10シ...
詳細を確認| 型式 | − | L |
| HFSP10−12012060 | − | 800 |
| 分類 | 追加工名称 | 内容 | 追加工コード | ||||
| > 端面タップ加工 | 端面タップ | フレーム端面(図面赤丸部)にタップ加工を行ないます。 | タップ | ||||
(センター穴)![]() | [ ! ]左右端面タップに異径ねじを選択する場合、L≧LTP×3+RTP×3 | LTP(左端面) RTP(右端面) TPW(両端面) | 12 M12深さ36 16 M16深さ48 20 M20深さ60 | ||||
| 分類 | 追加工名称 | 内容 | 追加工コード | ||||
| > カット方法変更 | 高精度カット![]() | 全長L寸法をL±0.5→L±0.2に公差変更し、カットします。 [ ! ]L≦1500のみ適用可 | SC | ||||
| 分類 | 追加工名称 | 内容 | 追加工コード | ||||
| > レンチ穴あけ | 指定位置レンチ穴![]() | 左端面から任意の位置にレンチ穴をあけます。 10シリーズアルミフレームは、レンチ穴径を選択できます。 D9、D12で選択ください。ご指定が無い場合はD12になります。 [ ! ]平行面取りフレームの場合のフレームの置き方は、フライス面が上下にきます。 | レンチ穴径 | 穴位置指定1mm単位(左端からの距離) | |||
| D9(φ9) D12(φ12) | AV BV CV DV EV(垂直) | ||||||
| 分類 | 追加工名称 | 内容 | 追加工コード | ||||
| > その他加工 | シール貼り付け![]() | アルミフレームのカタログ記号などを印刷したシールを貼付します。 文字数などの制限はありますが、お客様の通し番号・ユニット番号の印字も可能です。 | 通し番号 | ユニット番号 | |||
| ZZZ 数字4桁以内 | U 数字3桁以内 | ||||||

| 型式 | 高さ×幅 (mm) | 断面係数 | 断面二次 モーメント | フレーム長さ 500mmの時 | フレーム長さ 1000mmの時 | |||
| Type | フレーム | ×103 (mm3) | ×104 (mm4) | 許容荷重 | 許容荷重 | |||
| (N) | (kgf) | (N) | (kgf) | |||||
| HFS10 | 6060 | 60×60 | 16.53 | 49.6 | 6663 | 679 | 1665 | 169 |
| 60120 | 60×120 | 31.5 | 94.5 | 12695 | 1295 | 3173 | 323 | |
| 120×60 | 63.91 | 383.5 | 51521 | 5257 | 12880 | 1314 | ||
| 60180 | 60×180 | 46.5 | 139.5 | 18741 | 1912 | 4685 | 478 | |
| 180×60 | 135.88 | 1223 | 164305 | 16765 | 41076 | 4191 | ||
| 60240 | 60×240 | 61.46 | 184.4 | 24773 | 2527 | 6193 | 631 | |
| 240×60 | 232.5 | 2790 | 374826 | 38247 | 93706 | 9561 | ||
| 120120 | 120×120 | 114.41 | 686.5 | 92228 | 9411 | 23057 | 2352 | |
| 120180 | 120×180 | 166.31 | 997.9 | 134064 | 13680 | 33516 | 3420 | |
| 180×120 | 238 | 2142 | 287769 | 29364 | 71942 | 7341 | ||
| 120240 | 120×240 | 217.16 | 1303 | 175053 | 17862 | 43763 | 4465 | |
| 240×120 | 382.66 | 4592 | 616917 | 62950 | 154229 | 15737 | ||
| GFS10 | 6060 | 60×60 | 24.13 | 72.4 | 9726 | 992 | 2431 | 248 |
| 60120 | 60×120 | 45.56 | 136.7 | 18365 | 1873 | 4591 | 468 | |
| 120×60 | 85.76 | 514.6 | 69134 | 7054 | 17283 | 1763 | ||
| 60180 | 60×180 | 69.26 | 207.8 | 27917 | 2848 | 6979 | 712 | |
| 180×60 | 182 | 1638 | 220059 | 22455 | 55014 | 5613 | ||
| 60240 | 60×240 | 91.8 | 275.4 | 36998 | 3775 | 9249 | 943 | |
| 240×60 | 312.66 | 3752 | 504067 | 51435 | 126016 | 12858 | ||
| 120120 | 120×120 | 158.28 | 949.7 | 127588 | 13019 | 31897 | 3254 | |
| 120180 | 120×180 | 232 | 1392 | 187009 | 19082 | 46752 | 4770 | |
| 180×120 | 322.22 | 2900 | 389604 | 39755 | 97401 | 9938 | ||
| 120240 | 120×240 | 304.5 | 1827 | 245450 | 25045 | 61362 | 6261 | |
| 240×120 | 516.66 | 6200 | 832946 | 84994 | 208236 | 21248 | ||

| 型式 | 高さ×幅 (mm) | 許容荷重 | ||||
| Type | フレーム | 集中荷重 | 等分布荷重 | |||
| (N) | (kgf) | (N) | (kgf) | |||
| HFS10 | 6060 | 60×60 | 6663 | 679 | 13327 | 1359 |
| 60120 | 60×120 | 12695 | 1295 | 25391 | 2590 | |
| 120×60 | 51521 | 5257 | 103043 | 10514 | ||
| 60180 | 60×180 | 18741 | 1912 | 37482 | 3824 | |
| 180×60 | 164305 | 16765 | 328610 | 33531 | ||
| 60240 | 60×240 | 24773 | 2527 | 49546 | 5055 | |
| 240×60 | 374826 | 38247 | 749652 | 76495 | ||
| 120120 | 120×120 | 92228 | 9411 | 184457 | 18822 | |
| 120180 | 120×180 | 134064 | 13680 | 268128 | 27360 | |
| 180×120 | 287769 | 29364 | 575539 | 58728 | ||
| 120240 | 120×240 | 175053 | 17862 | 350106 | 35725 | |
| 240×120 | 616917 | 62950 | 1233835 | 125901 | ||
| GFS10 | 6060 | 60×60 | 9726 | 992 | 19453 | 1985 |
| 60120 | 60×120 | 18365 | 1873 | 36730 | 3747 | |
| 120×60 | 69134 | 7054 | 138269 | 14109 | ||
| 60180 | 60×180 | 27917 | 2848 | 55834 | 5697 | |
| 180×60 | 220059 | 22455 | 440118 | 44910 | ||
| 60240 | 60×240 | 36998 | 3775 | 73997 | 7550 | |
| 240×60 | 504067 | 51435 | 1008134 | 102870 | ||
| 120120 | 120×120 | 127588 | 13019 | 255177 | 26038 | |
| 120180 | 120×180 | 187009 | 19082 | 374019 | 38165 | |
| 180×120 | 389604 | 39755 | 779208 | 79511 | ||
| 120240 | 120×240 | 245450 | 25045 | 490901 | 50091 | |
| 240×120 | 832946 | 84994 | 1665893 | 169989 | ||
10シリーズアルミフレームの上下面にフライス加工をしています。リニアガイド等に御使用頂けます。
■10シリーズとは
溝幅12mmのアルミフレームです。M10またはM12のボルトに適用します。
フライス加工面・切断面・追加工部には表面処理がされていません。
| 型式 | L 指定0.5mm単位 | フレーム シリーズ | T | A | ¥基準単価 300mm未満 | ¥基準単価/m 300mm以上 | |
| HFSP10 | 12012060 | 100~3000 | HFS10 | 119 | 120 | 4,550 | 15,250 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 |
| 小口 | 大口 | |
| 数量 | 1~20 | 21~ |
| 出荷日 | 通常 | お見積り |
| 3 | 日目出荷 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
アルミフレーム 6シリーズ 正方形 30×30mm 1列溝 4面溝
4.6通常価格(税別):966円~

ミスミ
アルミフレーム 6シリーズ Nタイプ 正方形 30×30mm 1列溝 4面溝
4.4通常価格(税別):2,361円~

ミスミ
アルミフレーム 8シリーズ 正方形 40×40mm 1列溝 4面溝
4.6通常価格(税別):1,755円~

ミスミ
アルミフレーム 8シリーズ Nタイプ 正方形 40×40mm 1列溝 4面溝
0通常価格(税別):4,317円~

ミスミ
アルミフレーム 5シリーズ 正方形 20×20mm 1列溝 4面溝
4.7通常価格(税別):549円~

ミスミ
アルミフレーム 5シリーズ Nタイプ 正方形 20×20mm 1列溝 4面溝
0通常価格(税別):1,703円~

ミスミ
アルミフレーム 6シリーズ 長方形 30×60mm 2列溝 4面溝
4.6通常価格(税別):1,667円~

ミスミ
アルミフレーム 6シリーズ Nタイプ 長方形 30×60mm 2列溝 4面溝
3通常価格(税別):4,650円~

ミスミ
アルミフレーム 8シリーズ 長方形 40×80mm 2列溝 4面溝
4.7通常価格(税別):3,543円~