メカニカル部品技術窓口

従来のすべりねじに比べて摩耗量が少なく低価格のすべりねじです。
| 型式 | − | L | − | F | − | V | − | S | − | Q |
| MTSPW1202 | − | 250 | − | F20 | − | V6 | − | S8 | − | Q6 |
| 型式 | 指定1mm単位 | V・Q選択 | 条数 | 樹脂ナット寸法 | 許容アキシアル 荷重 | 許容回転速度 | 締付トルク | |||||||||
| Type | D | リード | L | F・S | D₁ | H | A | T | B | P | d | N(参考) | rpm(参考) | N・mm | ||
| MTSPW | 4 | 01 | 30~470 | 2≦F≦V×3 | 2.5 | 1 | 10 | 23 | 11.5 | 3.5 | 15 | 15 | 2.9 | 50 | 2,500 | 180 |
| 02 | 2 | |||||||||||||||
| 6 | 01 | 30~600 | 3 4 | 1 | 12 | 26 | 14.5 | 3.5 | 17 | 18 | 3.4 | 110 | 2,000 | 400 | ||
| 02 | 2 | 60 | ||||||||||||||
| 06 | 50 | |||||||||||||||
| 09 | 3 | 90 | ||||||||||||||
| 18 | 6 | 100 | ||||||||||||||
| 8 | 01 | 40~600 | *2≦F≦V×4 | 4 5 6 | 1 | 14 | 29 | 18 | 4 | 18 | 21 | 3.4 | 200 | 2,000 | 400 | |
| 02 | 280 | |||||||||||||||
| 06 | 2 | 200 | ||||||||||||||
| 12 | 4 | |||||||||||||||
| 18 | 6 | |||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||
| 10 | 03 | 50~800 | 2≦F≦V×5 | 5 6 7 | 1 | 16 | 33 | 22 | 5 | 21 | 24 | 4.5 | 450 | 1,500 | 500 | |
| 05 | 370 | |||||||||||||||
| 10 | 2 | 250 | ||||||||||||||
| 15 | 4 | 410 | ||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||
| 30 | 6 | |||||||||||||||
| 12 | 02 | 6 7 8 9 | 1 | 18 | 35 | 25 | 5 | 22 | 26 | 4.5 | 660 | 1,000 | 500 | |||
| 06 | 2 | 500 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||
| 12 | 4 | 450 | ||||||||||||||
| 20 | 470 | |||||||||||||||
| 30 | 6 | |||||||||||||||
| 36 | 520 | |||||||||||||||
| 型式 | − | L | − | F | − | V | − | S | − | Q | − | (AC・SC…etc.) |
| MTSPW1202 | − | 250 | − | F20 | − | V6 | − | S8 | − | Q6 | − | AQ5.1 |
| Alterations | 止め輪溝追加工 | 二面幅追加工 | 並目タップ穴追加工 | おねじ追加工 | 四角取追加工 | キー溝追加工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code | AC(V部) AQ(Q部) | SC(V部) SQ(Q部) | MC(V部) MQ(Q部) | BV(V部) BC(Q部) | ZC(V部) ZQ(Q部) | KV(V部) KC(Q部) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spec. | AC・AQ=指定0.1mm単位 AC・AQ≦F(S)−m−n m,n値は下部表参照 (mは公差を含めて計算) 指定方法 AC13.3 AC=V部に加工 AQ=Q部に加工
| SC,SQ,SW,SY= 指定1mm単位 SC=V部に加工 SQ=Q部に加工 [ ! ]V,Qいずれか SC5−SW5−SY5 [ ! ]SC(SQ)=0又はSC(SQ)≧2 [ ! ]V(Q)≧6に適用 [ ! ]SW≧Q(V)−2[ ! ]3≦SY≦20 | MC=V部に加工 MQ=Q部に加工 指定方法 MC5
[ ! ]他の追加工との組み合わせで軸端の肉厚が1mm未満となる指定は不可 ![]() | [ NG ]V(Q)=9は適用不可 BC(BV)≦S(F)−(ねじ Pitch×2)BV,BC≦M×3 指定方法 BC10 BV=V部に加工 BC=Q部に加工
| A=指定1mm単位 ZC=V部に加工 ZQ=Q部に加工 [ ! ]V,Qいずれか [ ! ]同一軸上に他の
[ ! ]5≦A≦20 [ ! ]V(Q)=ZC(ZQ) | KC・KV・C=指定1mm単位 [ ! ]C≦S(F)/2 [ ! ]F(S)ーCーKC(KV)≧2
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥/1 Code | 400 | 400 | 200 | 200 | 800 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曲がり測定方法

| 軸径 | 100mm当たり ねじ軸振れ公差(mm) |
| 4 | 0.08 |
| 6 | 0.06 |
| 8 | 0.04 |
| 10 | 0.04 |
| 12 | 0.04 |
項目 | 試験方法 | 単位 | 値 |
ベース材 | - | PPS | |
比重 | ISO 1183 | g/㎤ | 1.68 |
引張強さ | ISO 527-1,2 | Mpa | 155 |
吸水率 | ISO 62 | % | 0.05 |
対象物質 | 特性 |
油 | ◎ |
酸 | ◎ |
アルカリ | ◎ |
有機溶剤 | ◎ |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
従来のすべりねじに比べて摩耗量が少なく低価格のすべりねじです。
| 型式 | ¥基準単価 | ||||||||||||||||
| Type | D | リード | 最短L〜100 | 101~150 | 151~200 | 201~250 | 251~300 | 301~350 | 351~400 | 401~450 | 451~500 | 501~550 | 551~600 | 601~650 | 651~700 | 701~750 | 751~800 |
| MTSPW | 4 | 01 | 4,570 | 4,690 | 4,820 | 4,950 | 5,070 | 5,200 | 5,320 | 5,450 | 5,580 | - | - | - | - | - | - |
| 02 | 4,660 | 4,760 | 4,850 | 5,000 | 5,150 | 5,290 | 5,440 | 5,590 | 5,730 | - | - | - | - | - | - | ||
| 6 | 01 | 4,680 | 4,820 | 4,960 | 5,060 | 5,170 | 5,310 | 5,460 | 5,610 | 5,750 | 5,900 | 6,050 | - | - | - | - | |
| 02 | - | - | - | - | |||||||||||||
| 06 | - | - | - | - | |||||||||||||
| 09 | - | - | - | - | |||||||||||||
| 18 | - | - | - | - | |||||||||||||
| 8 | 01 | 4,900 | 5,040 | 5,180 | 5,260 | 5,340 | 5,430 | 5,510 | 5,640 | 5,810 | 5,970 | 6,140 | - | - | - | - | |
| 02 | - | - | - | - | |||||||||||||
| 06 | - | - | - | - | |||||||||||||
| 12 | 5,060 | 5,200 | 5,330 | 5,420 | 5,500 | 5,660 | 5,820 | 5,970 | 6,130 | 6,290 | 6,450 | - | - | - | - | ||
| 18 | - | - | - | - | |||||||||||||
| 24 | - | - | - | - | |||||||||||||
| 10 | 03 | 5,100 | 5,240 | 5,380 | 5,460 | 5,540 | 5,670 | 5,840 | 6,010 | 6,170 | 6,340 | 6,510 | 6,680 | 6,850 | 7,010 | 7,180 | |
| 05 | |||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||
| 15 | 5,450 | 5,600 | 5,740 | 5,840 | 5,930 | 6,100 | 6,270 | 6,360 | 6,460 | 6,550 | 6,710 | 6,870 | 7,020 | 7,180 | 7,340 | ||
| 20 | |||||||||||||||||
| 30 | |||||||||||||||||
| 12 | 02 | 5,530 | 5,680 | 5,830 | 5,920 | 6,020 | 6,170 | 6,330 | 6,490 | 6,650 | 6,800 | 6,960 | 7,120 | 7,280 | 7,430 | 7,590 | |
| 06 | |||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||
| 20 | 6,430 | 6,590 | 6,760 | 6,880 | 6,990 | 7,180 | 7,370 | 7,480 | 7,580 | 7,690 | 7,790 | 7,980 | 8,170 | 8,360 | 8,550 | ||
| 30 | |||||||||||||||||
| 36 | |||||||||||||||||
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||||
| 小口 | 大口 | |||||
| 数量 | 1~4 | 5~7 | 8~9 | 10〜19 | 20〜30 | 31~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 18% | 25% | お見積り |



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ミニチュアすべりねじ 高強度樹脂シリーズ 両端段付タイプ
0
ミスミ
ミニチュアすべりねじ 両端段付タイプ
4.6
森本精密シャフト
すべりねじ P/M/S-MSSシリーズ
5
ミスミ
ミニチュアすべりねじ 片端段付タイプ
4
ミスミ
ミニチュアすべりねじ ストレートタイプ/ナット
3通常価格(税別):4,200円~

ミスミ
ミニチュアすべりねじ 高強度樹脂シリーズ ストレートタイプ/ナット
0通常価格(税別):3,090円~

ミスミ
ミニチュアすべりねじ 高強度樹脂シリーズ 片端段付タイプ
0
八幡ねじ
ステンレス すべりねじ ストレートタイプ(ナット付き)
0通常価格(税別):2,972円~

ミスミ
30度台形ねじ用ナット フランジ付 / コンパクト・フランジ付 タイプ
4.6通常価格(税別):1,250円~