メカニカル部品技術窓口



従来のすべりねじに比べて摩耗量が少なく低価格のすべりねじです。

| Type | [ M ]材質 | ||
| 軸 | ナット | ||
| MTSP | 右ねじ | SUS304 | 特殊樹脂 |
| MTSPN | 右ねじ | - | 特殊樹脂 |
| 型式 | − | L |
| MTSP1202 | - | 250 |
| MSSRN1002 (ナットのみ) |
| 型式 | 指定1mm単位 | 条数 | 樹脂ナット寸法 | 許容アキシアル 荷重 | 許容回転速度 | 締付トルク | ||||||||
| Type | D | リード | L | D1 | H | A | T | B | P | d | N(参考) | rpm(参考) | N・mm | |
| MTSP (ストレート) MSTPN (ナットのみ) | 4 | 01 | 30~470 | 1 | 10 | 23 | 11.5 | 3.5 | 15 | 15 | 2.9 | 50 | 2,500 | 180 |
| 02 | 2 | |||||||||||||
| 6 | 01 | 30~600 | 1 | 12 | 26 | 14.5 | 3.5 | 17 | 18 | 3.4 | 110 | 2,000 | 400 | |
| 02 | 2 | 60 | ||||||||||||
| 06 | 50 | |||||||||||||
| 09 | 3 | 90 | ||||||||||||
| 18 | 6 | 100 | ||||||||||||
| 8 | 01 | 40~600 | 1 | 14 | 29 | 18 | 4 | 18 | 21 | 3.4 | 200 | 2,000 | 400 | |
| 02 | 280 | |||||||||||||
| 06 | 2 | 200 | ||||||||||||
| 12 | 4 | |||||||||||||
| 18 | 6 | |||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||
| 10 | 03 | 50~800 | 1 | 16 | 33 | 22 | 5 | 21 | 24 | 4.5 | 450 | 1,500 | 500 | |
| 05 | 370 | |||||||||||||
| 10 | 2 | 250 | ||||||||||||
| 15 | 4 | 410 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||
| 30 | 6 | |||||||||||||
| 12 | 02 | 1 | 18 | 35 | 25 | 5 | 22 | 26 | 4.5 | 660 | 1,000 | 500 | ||
| 06 | 2 | 500 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 12 | 4 | 450 | ||||||||||||
| 20 | 470 | |||||||||||||
| 30 | 6 | |||||||||||||
| 36 | 520 | |||||||||||||
曲がり測定方法

| 軸径 | 100mm当たり ねじ軸振れ公差(mm) |
| 4 | 0.08 |
| 6 | 0.06 |
| 8 | 0.04 |
| 10 | 0.04 |
| 12 | 0.04 |
項目 | 試験方法 | 単位 | 値 |
ベース材 | - | PPS | |
比重 | ISO 1183 | g/㎤ | 1.68 |
引張強さ | ISO 527-1,2 | Mpa | 155 |
吸水率 | ISO 62 | % | 0.05 |
対象物質 | 特性 |
油 | ◎ |
酸 | ◎ |
アルカリ | ◎ |
有機溶剤 | ◎ |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
3,430円 ( 3,773円 ) | 3日目 |
3,430円 ( 3,773円 ) | 3日目 |
3,430円 ( 3,773円 ) | 3日目 |
3,430円 ( 3,773円 ) | 3日目 |
3,430円 ( 3,773円 ) | 3日目 |
3,430円 ( 3,773円 ) | 3日目 |
3,680円 ( 4,048円 ) | 3日目 |
3,680円 ( 4,048円 ) | 3日目 |
3,680円 ( 4,048円 ) | 3日目 |
3,680円 ( 4,048円 ) | 3日目 |
3,680円 ( 4,048円 ) | 3日目 |
3,680円 ( 4,048円 ) | 3日目 |
3,680円 ( 4,048円 ) | 3日目 |
3,090円 ( 3,399円 ) | 3日目 |
3,090円 ( 3,399円 ) | 3日目 |
3,130円 ( 3,443円 ) | 3日目 |
3,130円 ( 3,443円 ) | 3日目 |
3,130円 ( 3,443円 ) | 3日目 |
3,130円 ( 3,443円 ) | 3日目 |
3,130円 ( 3,443円 ) | 3日目 |
3,330円 ( 3,663円 ) | 3日目 |
3,330円 ( 3,663円 ) | 3日目 |
3,330円 ( 3,663円 ) | 3日目 |
3,330円 ( 3,663円 ) | 3日目 |
3,330円 ( 3,663円 ) | 3日目 |
3,330円 ( 3,663円 ) | 3日目 |
従来のすべりねじに比べて摩耗量が少なく低価格のすべりねじです。
| 型式 | ¥基準単価 | ¥基準単価 MTSPN | ||||||||||||||||
| Type | D | リード | 最短L〜100 | 101~150 | 151~200 | 201~250 | 251~300 | 301~350 | 351~400 | 401~450 | 451~500 | 501~550 | 551~600 | 601~650 | 651~700 | 701~750 | 751~800 | |
| MTSP | 4 | 01 | 3,800 | 3,910 | 4,010 | 4,120 | 4,220 | 4,330 | 4,430 | 4,540 | 4,640 | - | - | - | - | - | - | 2,850 |
| 02 | 3,910 | 4,020 | 4,140 | 4,250 | 4,370 | 4,480 | 4,600 | 4,710 | 4,830 | - | - | - | - | - | - | |||
| 6 | 01 | 3,910 | 4,020 | 4,140 | 4,250 | 4,370 | 4,480 | 4,600 | 4,710 | 4,830 | 4,950 | 5,060 | - | - | - | - | 2,890 | |
| 02 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 06 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 09 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 18 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 8 | 01 | 4,000 | 4,120 | 4,230 | 4,290 | 4,400 | 4,500 | 4,630 | 4,760 | 4,880 | 5,010 | 5,130 | - | - | - | - | 3,080 | |
| 02 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 06 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 12 | 4,150 | 4,260 | 4,380 | 4,440 | 4,500 | 4,640 | 4,780 | 4,910 | 5,050 | 5,190 | 5,320 | - | - | - | - | |||
| 18 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 24 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 10 | 03 | 4,190 | 4,310 | 4,420 | 4,490 | 4,570 | 4,690 | 4,820 | 4,950 | 5,070 | 5,200 | 5,320 | 5,450 | 5,580 | 5,700 | 5,830 | 3,170 | |
| 05 | ||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||
| 15 | 4,500 | 4,630 | 4,760 | 4,820 | 4,880 | 5,040 | 5,200 | 5,390 | 5,590 | 5,800 | 6,020 | 6,250 | 6,490 | 6,740 | 7,000 | |||
| 20 | ||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||
| 12 | 02 | 4,580 | 4,660 | 4,800 | 4,850 | 4,940 | 5,050 | 5,210 | 5,410 | 5,650 | 5,900 | 6,160 | 6,440 | 6,720 | 7,010 | 7,320 | 3,400 | |
| 06 | ||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||
| 20 | 5,300 | 5,450 | 5,600 | 5,680 | 5,760 | 5,940 | 6,130 | 6,370 | 6,630 | 6,890 | 7,160 | 7,440 | 7,740 | 8,040 | 8,360 | |||
| 30 | ||||||||||||||||||
| 36 | ||||||||||||||||||
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||||
| 小口 | 大口 | |||||
| 数量 | 1~4 | 5~7 | 8~9 | 10〜19 | 20〜30 | 31~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 18% | 25% | お見積り |



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ミニチュアすべりねじ 高強度樹脂シリーズ 両端段付タイプ
0
ミスミ
ミニチュアすべりねじ 両端段付タイプ
4.6
ミスミ
ミニチュアすべりねじ 片端段付タイプ
4
森本精密シャフト
すべりねじ P/M/S-MSSシリーズ
5
ミスミ
ミニチュアすべりねじ ストレートタイプ/ナット
3通常価格(税別):4,200円~

ミスミ
ミニチュアすべりねじ 高強度樹脂シリーズ 片端段付タイプ
0
八幡ねじ
すべりねじ用ナット
0通常価格(税別):1,488円~

ミスミ
30度台形ねじ用ナット フランジ付 / コンパクト・フランジ付 タイプ
4.6通常価格(税別):1,250円~

ミスミ
30度台形ねじ 両端段付タイプ
4.6