17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • ヘッドサイズ(センサ形状 ネジ型)

    ~mm
  • 検出距離詳細(mm)

    ~mm
  • 出力形式

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
MISUMI economy

【エコノミーシリーズ】 近接センサ シールドタイプ 検出距離2・4mm

通常単価(税別)
3,3203,430
税込単価
3,6523,773
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

詳細を確認
  • 本製品にはナット及びワッシャが2点ずつ付属しております。
  • 本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は25年10月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

外形図
検出距離2mm
C-2C08-N01/P01
検出距離4mm
C-2C12-N01/P01

[ ! ]本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。

規格表
注文例 型番
 C-2C08-N01
・下表の価格表は25年10月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番形状M×P検出距離出力形態応答周波数ケーブル長¥基準単価
C-2C08-N01ねじ型M8×1.02mmNPN N.O.2kHz2m3,430
C-2C08-P01PNP N.O.
C-2C12-N01M12×1.04mmNPN N.O.1kHz3,320
C-2C12-P01PNP N.O.
[ ! ]検出距離は取付方法により±10%の誤差が生じる場合があります。
[ ! ]本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
種類直流3線式(NPN)直流3線式(PNP)
M8M12M8M12
型番C-2C08-N01C-2C12-N01C-2C08-P01C-2C12-P01
検出距離2mm4mm2mm4mm
定格使用電圧DC12/24V(DC10~30V)許容リップル率10%p-p以下
無負荷時供給電流<10%
応動材質鉄/非鉄金属(材質により動作距離が変化します)
定格使用電流200mA
漏れ電流0.01mA以下
電圧降下1.5V以下
応答周波数2kHz1kHz2kHz1kHz
応答時間0.1ms0.2ms
応差15%以下
保護等級IP67
使用温度-25℃~+70℃
温度特性±10%以内(+25℃時の動作に対して)
保護回路負荷短絡保護、サージ吸収、逆接保護
過電流220mA
検出面材質ABS
[ ! ]本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
製品比較情報
>
型式当社類似品
EMZ3-12S
エコノミーシリーズ
C-2C08C-2C12
形状ねじ型 M12ねじ型 M8ねじ型 M12
検出距離3mm2mm4mm
出力形態NPN N.O.NPN N.O. / PNP N.O.
センサ部寸法M12×47M8×30M12×35
電源直流3線式直流3線式
定格使用電圧DC12/24V(DC10~30V)許容リップル率10%p-p以下DC12/24V(DC10~30V)許容リップル率10%p-p以下
電圧降下1.5V以下1.5V以下
応差20%以下15%以下
使用周囲温度-25~+70℃-25~+70 ℃
温度特性±15%以内(+23℃時の動作に対して)±10%以内(+25℃時の動作に対して)
保護等級IP67IP67
ケース材質PBTABS

型番リスト

表示件数
関連

ヘッドサイズ(センサ形状 ネジ型)

検出距離詳細

(mm)

出力形式

最小発注数量
M8
2
NPN(NO)
1個
M8
2
PNP(NO)
1個
M12
4
NPN(NO)
1個
M12
4
PNP(NO)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,430
( 3,773 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,430
( 3,773 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,320
( 3,652 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,320
( 3,652 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

ご注意

  • 本製品にはナット及びワッシャが2点ずつ付属しております。
  • 本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は25年10月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

概要・仕様

 

■構造図

■入出力回路図

直流3線式NPN出力

商品特長
ZD:サージ吸収ツェナーダイオード
Tr:NPN出力トランジスタ
D:電源逆接保護用ダイオード

直流3線式PNP出力

商品特長
ZD:サージ吸収ツェナーダイオード
Tr:PNP出力トランジスタ
D:電源逆接保護用ダイオード
使用方法
センサ修正係数
被検出材修正係数
1.00
スチール0.90
ニッケルクロム合金0.85
ニッケル0.70
黄銅0.50
0.40
アルミ0.40
■シールド/非シールドについて
種類商品形状特長
シールド
検出物体近接センサ
・検出コイルの側面を金属ケースでシールドしているため、
 磁束が前方に集中します。
・センサを金属に埋め込んで取り付けることが可能です。
非シールド
検出物体近接センサ
・検出コイルの側面を金属ケースでシールドしていないため、
 磁束が前方に広く発生します。
・周囲金属(磁性体)の影響を受けやすいため、検出物体以外の
 金属が先端部分に付かないよう、取付場所には注意が必要です。
・同一サイズでは、シールド型よりも長距離の検出が可能です。
■取付方式(アンプ内蔵型除く)
•検出距離1.5・2mmタイプ   
シールドタイプ  非シールドタイプ
D:センサ径
Sn:センサ検出距離
Y: M5~M8は6mm
  M12は9mm
 
信号が干渉されないように、センサ表面から検出金属物体までの距離は
3Sn以下とし、隣接する2つの近接センサの距離は≧Dとする。
 検出コイルの周りは保護がありません。検出面は取り付け面からYの距離を
確保する必要があります。
検出金属物からの検出面距離は≧3Snとし、隣接する2つの近接センサの距離
は≧2Dとする。
    
•検出距離2・4mmタイプ、4・8mmタイプ   
シールドタイプ  非シールドタイプ
  
鉄鋼   X=0.2D
その他金属 X=0.1D
*被検測物体の厚さ:1mm
  
センサ径 DY(mm)
M812
M1215
    
•対面取付方法   
   
対面設置の場合、2つの検出面間の最小距離は6Sn以下であること。   
■使用上の注意
• リード線は正しく確実に接続してください。誤接続あるいは不確実な接続をすると、センサ周辺機器を破損することがあります。
• リード線の曲げ半径は30㎜以上としてください。また、引き出し口より30㎜以内では急に曲げないようにしてください。
• 電源遮断時、出力が一瞬ONまたはOFFすることがありますので、負担を先にOFFすることをおすすめします。
• 付近に大きなサージを発生するモータなどがあり、センサ自身の負担が大きなサージ発生源となる場合は、バリスタ等のサージアブソーバを発生源に挿入してください。
関連商品
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 近接センサ シールドタイプ 検出距離2・4mmのレビュー
4平均満足度:4.03件のレビュー
タップ機に使用している油塗布機で使用しています。
5
満足度:5.0
マイクロスイッチ→無接点の近接センサに交換しました。問題無く使用できています。価格も4個購入すると他社に比べて半額近くに...もっと読む
0人が参考にしています。
部品検出
2
満足度:2.0
(修正)本当に安い4つ買えば更に半額になる為、オムロンの3~4分の1の値段になるが、やはりスペックに対しての検出距離が短...もっと読む

ミスミからのコメント

この度は商品の不具合でご迷惑をお掛けし申し訳ございません。 不具合品はご返金の対応をさせていただきました。 回収した不具合品については調査を進め、より良い品質の商品を、より安価にご提供できるよう努めてまいります。 今後とも忌憚ないご意見・ご要望いただけますと幸いです。

0人が参考にしています。
溶接治具とQA機に使用しています。
5
満足度:5.0
溶接治具とQA機に使用しています。この機種を利用するのは 初めてですが 見た目は 大丈夫そうです。耐久性は どうですか ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【エコノミーシリーズ】 近接センサ シールドタイプ 検出距離2・4mm
【エコノミーシリーズ】 近接センサ 非シールドタイプ 検出距離4・8mm
【エコノミーシリーズ】 近接センサ シールドタイプ 検出距離1.5・2.0mm
【エコノミーシリーズ】 近接センサ 非シールド・プラグタイプ
シリンダ形直流2線式非シールドタイプ近接センサ
【エコノミーシリーズ】 マイクロ近接センサ シールドタイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミアズビルミスミ
通常価格3,320-3,320 -3,530 -2,950 -9,780 -2,930 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
近接センサ 種類ネジ型ネジ型ネジ型ネジ型ネジ型-
検出距離(範囲)(mm)~5-~5--~5
シールドシールド非シールドシールド非シールド非シールドシールド
アンプの種類内蔵型---内蔵型-
電源3線式3線式3線式3線式-3線式

近接センサ(本体)カテゴリの売れ筋ランキング