17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が18型番あります。

ドグシャフト 丸棒タイプ

chemSHERPA
通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:2日目

【数量スライド値引き有】数量30個より18%引きとなります。

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が18型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

丸棒タイプ
DGSF   KDGSF


全ねじタイプ
DGM    KDGM


全ねじ二面幅タイプ
DGMS   KDGMS

[!]指示無き寸法公差はJISB0405m級に準じる。
Type[ M ]材質[ S ] 表面処理
丸棒タイプDGSFS45C
KDGSF四三酸化鉄皮膜
全ねじタイプDGM
KDGM四三酸化鉄皮膜
全ねじ
二面幅タイプ
DGMS
KDGMS四三酸化鉄皮膜

規格表

型式LS
DGSF10
DGMS16

150
300


100
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式L
指定5mm単位
DWDGSF ¥基準単価KDGSF ¥基準単価
TypeM(並目)L50〜100L105〜200L205〜400L405〜600L50〜100L105〜200L205〜400L405〜600
丸棒タイプ
DGSF
KDGSF
1050〜500108580 600 730 760 6607409001,000
121210640 680 820 880 7608301,0001,190
1650〜6001612680 770 990 1,070 8601,0201,3101,600

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式L
指定5mm単位
DGM ¥基準単価KDGM ¥基準単価
TypeM(並目)L50〜100L105〜200L205〜400L50〜100L105〜200L205〜400
全ねじタイプ
DGM
KDGM
1050〜400450520700590 680 930
12480550790610 730 1,030
16510640980660 830 1,310

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式L
指定5mm単位
S
指定1mm単位
WDGMS ¥基準単価KDGMS ¥基準単価
TypeM(並目)L50〜100L105〜200L205〜400L50〜100L105〜200L205〜400
全ねじ二面幅タイプ
DGMS
KDGMS
1050〜4000≦S≦L-108780 840 990 940 1,020 1,250
1210800 860 1,070 950 1,070 1,340
1614820 940 1,240 1,010 1,160 1,600

型番リスト

表示件数

対応直径(ネジ型)

種類詳細

表面処理

L

(mm)

S

(mm)

材質証明書:表面処理

RoHS?最小発注数量
M10
全ねじタイプ
なし
50 ~ 400
-
-
10
1個
M12
全ねじタイプ
なし
50 ~ 400
-
-
10
1個
M16
全ねじタイプ
なし
50 ~ 400
-
-
10
1個
M10
全ねじ二面幅タイプ
なし
50 ~ 400
0 ~ 390
-
10
1個
M12
全ねじ二面幅タイプ
なし
50 ~ 400
0 ~ 390
-
10
1個
M16
全ねじ二面幅タイプ
なし
50 ~ 400
0 ~ 390
-
10
1個
M10
丸棒タイプ
なし
50 ~ 500
-
-
10
1個
M12
丸棒タイプ
なし
50 ~ 500
-
-
10
1個
M16
丸棒タイプ
なし
50 ~ 600
-
-
10
1個
M10
全ねじタイプ
四三酸化鉄皮膜
50 ~ 400
-
四三酸化鉄皮膜
10
1個
M12
全ねじタイプ
四三酸化鉄皮膜
50 ~ 400
-
四三酸化鉄皮膜
10
1個
M16
全ねじタイプ
四三酸化鉄皮膜
50 ~ 400
-
四三酸化鉄皮膜
10
1個
M10
全ねじ二面幅タイプ
四三酸化鉄皮膜
50 ~ 400
0 ~ 390
四三酸化鉄皮膜
10
1個
M12
全ねじ二面幅タイプ
四三酸化鉄皮膜
50 ~ 400
0 ~ 390
四三酸化鉄皮膜
10
1個
M16
全ねじ二面幅タイプ
四三酸化鉄皮膜
50 ~ 400
0 ~ 390
四三酸化鉄皮膜
10
1個
M10
丸棒タイプ
四三酸化鉄皮膜
50 ~ 500
-
四三酸化鉄皮膜
10
1個
M12
丸棒タイプ
四三酸化鉄皮膜
50 ~ 500
-
四三酸化鉄皮膜
10
1個
M16
丸棒タイプ
四三酸化鉄皮膜
50 ~ 600
-
四三酸化鉄皮膜
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
2日目
-
( - )
2日目
-
( - )
2日目
-
( - )
2日目
-
( - )
2日目
-
( - )
2日目
-
( - )
2日目
-
( - )
2日目
-
( - )
2日目
-
( - )
2日目
-
( - )
2日目
-
( - )
2日目
-
( - )
2日目
-
( - )
2日目
-
( - )
2日目
-
( - )
2日目
-
( - )
2日目
-
( - )
2日目

詳細情報

基本情報

【数量スライド値引き有】数量30個より18%引きとなります。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口大口
数量1~1920~2425~2930~5051~
割引率標準価格5%10%18%お見積り
出荷日通常+1日
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

 2 日目出荷
    ご注文締切  
ストークA早割 翌日出荷200円/1明細行PM 3:00迄>>こちら

ストークA

翌日出荷200円/1本PM 6:00
[ ! ]ストークA早割は1明細行当たり一律200円
[ ! ]ストークAは3本以上で1明細行当たり一律540円

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドグシャフト 丸棒タイプのレビュー
4平均満足度:4.03件のレビュー
自社製品に使用しています
3
満足度:3.0
自社で設計して製作している製品に使用しています。自社あるいは、加工業者での加工は可能ですが、ちょうど良いサイズが、ミスミ...もっと読む
2人が参考にしています。
治具の部品として使用しています
5
満足度:5.0
顧客より受注した設計を含めて製作している治具の部品として使用しています。片側が丸棒、片側がネジといった仕様で、ミスミから...もっと読む
0人が参考にしています。
ドグシャフト
4
満足度:4.0
試作品のため数はでないこともあり、少量から注文できるのが便利で助かります。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドグシャフト 丸棒タイプ
近接センサ用取付用ホルダ
【クリーン洗浄品】近接センサ用取付用ホルダ
ドグシャフトブラケット
近接センサ用ドグ  スリットタイプ
近接センサ用ドグ 止めねじタイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格-1,130-1,010750 -410 -
通常出荷日2日目在庫品1日目3日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類ドグその他その他ブラケットドグドグ
材質S45CA6063A6063SS400S45CS45C
材質証明書対象対象対象対象対象外対象外
材質証明書:材質S45CA6063A6063SS400--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

近接センサ用関連部品カテゴリの売れ筋ランキング