メカニカル部品技術窓口
ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ
詳細を確認

[ ! ]本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
| 注文例 | 型番 | |
| C-C08-N01 |
| 型番 | 形状 | M×Pitch | 検出距離 | 出力形態 | 応答周波数 | 線長 | ¥基準単価 |
| C-C08-N01 | ねじ型 | M8×1 | 1.5mm | NPN N.O. | 2kHz | 2m | 3,530 |
| C-C08-P01 | PNP N.O. | 3,530 | |||||
| C-C12-N01 | ねじ型 | M12×1 | 2mm | NPN N.O. | 3,550 | ||
| C-C12-P01 | PNP N.O. | 3,530 |
| 種類 | 直流3線式(NPN) | 直流3線式(PNP) | ||
| M8 | M12 | M8 | M12 | |
| 型番 | C-C08-N01 | C-C12-N01 | C-C08-P01 | C-C12-P01 |
| 検出距離 | 1.5mm | 2mm | 1.5mm | 2mm |
| 定格使用電圧 | DC12/24V(DC10~30V)許容リップル率10%p-p以下 | |||
| 応動材質 | 鉄/非鉄金属(材質により動作距離が変化します) | |||
| 標準検出体(mm) | 鉄 8×8×1 | 鉄 12×12×1 | 鉄 8×8×1 | 鉄 12×12×1 |
| 定格使用電流 | 200mA | |||
| 漏れ電流 | 0.01mA以下 | |||
| 電圧降下 | 1.5V以下 | |||
| 応答周波数 | 2kHz | |||
| 応答時間 | 0.1ms | |||
| 応差 | 15%以下 | |||
| 保護等級 | IP67 | |||
| 使用温度 | -25℃~+70℃ | |||
| 温度特性 | ±10%以内(+25℃時の動作に対して) | |||
| 保護回路 | 負荷短絡保護、サージ吸収、逆接保護 | |||
| 過電流 | 220mA | |||
| 検出面材質 | ABS | |||
| 型式 | 当社類似品 EMZ3-12S | エコノミーシリーズ | |
| C-C08 | C-C12 | ||
| 形状 | ねじ型 M12 | ねじ型 M8 | ねじ型 M12 |
| 検出距離 | 3mm | 1.5mm | 2mm |
| 出力形態 | NPN N.O. | NPN N.O. / PNP N.O. | |
| センサ部寸法 | M12×47 | M8×30 | M12×35 |
| 電源 | 直流3線式 | 直流3線式 | |
| 定格使用電圧 | DC12/24V(DC10~30V)許容リップル率10%p-p以下 | DC12/24V(DC10~30V)許容リップル率10%p-p以下 | |
| 電圧降下 | 1.5V以下 | 1.5V以下 | |
| 応差 | 20%以下 | 15%以下 | |
| 使用周囲温度 | -25 ~ +70 ℃ | -25 ~ +70 ℃ | |
| 温度特性 | ±15%以内(+23℃時の動作に対して) | ±10%以内(+25℃時の動作に対して) | |
| 保護等級 | IP67 | IP67 | |
| ケース材質 | PBT | ABS | |
ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

直流3線式NPN出力

直流3線式PNP出力

| 被検出材 | 修正係数 |
| 鉄 | 1.00 |
| スチール | 0.90 |
| ニッケルクロム合金 | 0.85 |
| ニッケル | 0.70 |
| 黄銅 | 0.50 |
| 銅 | 0.40 |
| アルミ | 0.40 |
| 種類 | 商品形状 | 特長 |
| シールド | 検出物体近接センサ ![]() | ・検出コイルの側面を金属ケースでシールドしているため、 磁束が前方に集中します。 ・センサを金属に埋め込んで取り付けることが可能です。 |
| 非シールド | 検出物体近接センサ ![]() | ・検出コイルの側面を金属ケースでシールドしていないため、 磁束が前方に広く発生します。 ・周囲金属(磁性体)の影響を受けやすいため、検出物体以外の 金属が先端部分に付かないよう、取付場所には注意が必要です。 ・同一サイズでは、シールド型よりも長距離の検出が可能です。 |
| •検出距離1.5・2mmタイプ | |||||||||
| シールドタイプ | 非シールドタイプ | ||||||||
![]() | D:センサ径 Sn:センサ検出距離 Y: M5~M8は6mm M12は9mm | ![]() | |||||||
| 信号が干渉されないように、センサ表面から検出金属物体までの距離は 3Sn以下とし、隣接する2つの近接センサの距離は≧Dとする。 | 検出コイルの周りは保護がありません。検出面は取り付け面からYの距離を 確保する必要があります。 検出金属物からの検出面距離は≧3Snとし、隣接する2つの近接センサの距離 は≧2Dとする。 | ||||||||
| •検出距離2・4mmタイプ、4・8mmタイプ | |||||||||
| シールドタイプ | 非シールドタイプ | ||||||||
![]() | ![]() | ||||||||
| 鉄鋼 X=0.2D その他金属 X=0.1D *被検測物体の厚さ:1mm |
| ||||||||
| •対面取付方法 | |||||||||
![]() | |||||||||
| 対面設置の場合、2つの検出面間の最小距離は6Sn以下であること。 | |||||||||
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
磁気形近接センサ GLS
4.7通常価格(税別):694円~

オムロン
小径タイプ近接センサ E2E
4.7通常価格(税別):6,152円~

ミスミ
ドアリミットスイッチ
4.5通常価格(税別):1,449円

オムロン
超小型タイプ近接センサ E2S
4.5通常価格(税別):2,289円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 アンプ内蔵型近接センサ -ねじ型-
3.9通常価格(税別):2,610円~

AUTONICS(オートニクス)
円柱一般型近接センサ 直流2線式
4通常価格(税別):2,879円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 マイクロ近接センサ シールドタイプ
4.1通常価格(税別):2,930円~

理研計器(ガス測定器・検知器)
高精度近接センサ(標準型センサ)
0通常価格(税別):15,825円~

オムロン
フラット型近接センサ TL-W
4.8通常価格(税別):3,589円~