17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が16型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • サポート部シャフト径(ベアリング内径)(φ)

    ~mm
  • 許容アキシアル荷重(固定側のみ)(N)

    ~mm
  • Q寸(φ)

    ~mm
  • SET品 部材構成

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 9日以内
MISUMI economy

【エコノミーシリーズ】 30度台形ねじ用サポートユニット 固定側・丸型タイプ

通常単価(税別)
3,1606,180
税込単価
3,4766,798
通常出荷日:在庫品1日目~99日目一部当日出荷可能

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

  • 本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

外形図
【エコノミーシリーズ】 30度台形ねじ用サポートユニット 固定側・丸型タイプ海外製ラジアルベアリング:関連画像

■サポートユニット固定側 CーMRWZ

■支持側 ーSET
 (セット購入時のみ付属)

*08は20°

矢視図A

【エコノミーシリーズ】 30度台形ねじ用サポートユニット 固定側・丸型タイプ海外製ラジアルベアリング:関連画像

■④回転止め

C-MRWZ-CP□
C-MRWZ-CP□-SET

単位(mm)

QA1CBRGE
8533535176.56
10544242187.58
12544444188.510
15635052209.512
[ ! ]ねじ軸を挿入しない状態での使用(空締め)は行わないでください。
  変形して使用できなくなります。
[ ! ]本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。

 

 
番号部品名称C-MRWZC-MRWZ-CP-SET[ M ]材質[ S ]表面処理
数量
サポートユニット固定側111S45C相当四三酸化鉄皮膜
カラー111
締付ナット(セットピース付)111
回転止めセット1(1)(本体)S20C相当
(ハンドル)アルミダイカスト
(本体)四三酸化鉄皮膜
(ハンドル)焼付塗装
サポートユニット支持側1S45C相当四三酸化鉄皮膜
軸用止め輪1ばね用鋼四三酸化鉄皮膜※
ラジアルベアリング23軸受鋼
[ ! ]サポートユニット固定側は予圧調整されたベアリングが2個組み込まれています。
[ ! ]サポートユニット支持側のベアリングと止め輪は本体に組み込まれておらず、付属品として出荷されます。
[ ! ]※はQ8のみリン化処理をしています。
[ ! ]支持側をセットで購入が可能です。型式端末に「-SET」を追記ください。
[ ! ]回転止めをセットで購入が可能です。型式末端に「-CP」を追記ください。
[ ! ]( )内の数は回転止めセット品選択時のみ適用。
[ ! ]本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
規格表
注文例 型番支持側 SET
CーMRWZ8
CーMRWZ8
CーMRWZーCP8



SET
SET
 
型番サポートユニット
支持側セット
LHFDACBd1d2h(ℓ)E許容アキシアル
荷重(N)
TypeQ
CーMRWZ
CーMRWZーCP
(回転止めセット)
8ーSET
(セット購入時のみ)
22814284535353.46.542.361100
102416345242424.584.582000
1236544444102200
15271017406350525.59.55.5122500
[ ! ]支持側の詳細はC-MRUZ、回転止めセットの詳細はC-MRWZPをご確認ください。
[ ! ]本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
 
サポートユニット固定側 付属品寸法 
Q締め付けナットカラー寸法
型式M適合スパナサイズ内径外径厚み
細目
8BNR8M8×1.014811.53
10BNR10M10×1.01710143
12BNR12M12×1.01912153
15BNR15M15×1.02215206
>>締め付けナット(セットピース付)の単品は、BNRをご確認下さい。(無電解ニッケルメッキはございません。)
>>セットピースの単品は、SEPNをご確認下さい。
製品比較情報
 当社類似品
MRWZ8
エコノミーシリーズ
C-MRWZ8
外形:D公差h7h8
材質S45Cスチール
ザグリ穴径:d276.5
ザグリ穴深さ:h44
許容アキシアル荷重(N)13001100
RoHS10対応対応保証外
使用例
■サポートユニット組付手順
使用例
①台形ねじを固定側サポートユニットに挿入します。
②カラー挿入後、付属の締め付けナットを仮締めします。締め付けトルクの1/3で締め付けます。
 この時反対側に、支持側サポートユニットを挿入し固定して作業をします。
③ねじ軸を廻しながら全体の動きがスムーズになるようナットを締め付けていきます。
④全体の動きがスムーズになったら、締め付けトルクで本締め固定します。
M締付ナット
締付トルク(N・cm)
型番
8490BNR8
10930BNR10
121370BNR12
152350BNR15
[ ! ]参考値です。
関連商品

型番リスト

表示件数

サポート部シャフト径(ベアリング内径)

(φ)

許容アキシアル荷重(固定側のみ)

(N)

Q寸

(φ)

SET品 部材構成

最小発注数量
8
1100
8
固定側単品
1個
8
1100
8
固定側+支持側
1個
10
2000
10
固定側単品
1個
10
2000
10
固定側+支持側
1個
12
2200
12
固定側単品
1個
12
2200
12
固定側+支持側
1個
15
2500
15
固定側単品
1個
15
2500
15
固定側+支持側
1個
8
1100
8
固定側単品
1個
8
1100
8
固定側+支持側
1個
10
2000
10
固定側単品
1個
10
2000
10
固定側+支持側
1個
12
2200
12
固定側単品
1個
12
2200
12
固定側+支持側
1個
15
2500
15
固定側単品
1個
15
2500
15
固定側+支持側
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
高品質の代替品

詳細情報

基本情報

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

ご注意

  • 本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表
・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番¥基準単価
支持側セット
TypeQなしあり
CMRWZ83,1604,510
103,3304,640
123,4004,910
153,8805,710
CMRWZCP
(回転止めセット)
84,1705,020
104,3205,200
124,3805,410
154,9006,180
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 30度台形ねじ用サポートユニット 固定側・丸型タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【エコノミーシリーズ】 30度台形ねじ用サポートユニット 固定側・丸型タイプ
【エコノミーシリーズ】 30度台形ねじ用サポートユニット 固定側・角型タイプ
【エコノミーシリーズ】 30度台形ねじ用サポートユニット 支持側・丸型タイプ
【エコノミーシリーズ】 30度台形ねじ用サポートユニット 支持側・角型タイプ
30度台形ねじ用 サポートユニット丸型 固定側
30度台形ねじ用 サポートユニット丸型 支持側
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格3,160-3,840 -1,500 -2,200 -3,950 -1,880 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
形状丸型角型丸型角型丸型丸型
種類固定側固定側支持側支持側固定側支持側
表面処理四三酸化鉄被膜四三酸化鉄被膜四三酸化鉄被膜四三酸化鉄被膜--
よく一緒に購入される商品

30度台形ねじ用サポートユニットカテゴリの売れ筋ランキング