17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が18型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 特性・用途

  • 使用ベルト幅(mm)

    ~mm
  • 歯数(T)

    ~mm
  • プーリ形状

    ~mm
  • 軸穴径 d(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
MISUMI economy

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 タイミングプーリ S8Mタイプ

通常単価(税別)
1,7152,020
税込単価
1,8872,222
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【まとめ買いでお得】31個以上から大幅割引き!ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡...

詳細を確認
  • 2024年9月26日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が18型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

特長
外径図
 プーリ形状
A 形状

B 形状
標準歯形 軸穴仕様
H  丸穴

P 丸穴+タップ

N 新JISキー溝+タップ
[ ! ]A形プーリの場合はねじ山
  を避けるため、タップ穴が
  120°近辺になります。
[ ! ]キー溝の詳細寸法
[ ! ]キー溝と歯の位置関係は一定では
  ありません。
[ ! ]A形プーリの場合はねじ山を避けるため、
  タップ穴が120°近辺になります。
[ ! ]歯溝寸法は歯数によって若干変わります。 (ピッチ:8.0mm)
[ M ]材質[ S ]表面処理
プーリフランジ
アルミ合金アルミ合金白アルマイト
[ ! ]フランジカシメ済です。
[ ! ]軸穴に表面処理が付かない場合があります。

■タップ穴寸法表 (軸穴規格:P・N)
dH7
軸穴内径
2×M
(並目)
付属品
セットスクリュ−
12M3M3×3
13~17M4M4×3
18~30M5M5×4
31~40M6M6×5

■ベルト呼び幅・寸法 (*印参照)
mm呼び
S8M150S8M250S8M300S8M400
A17283344
W22333849
L37485364
規格表
注文例   型番プーリ形状軸穴仕様・軸径
 CーHTPA18S8M150AN20

■H (丸穴)【A形状】
型番プーリ形状軸穴仕様軸径P.D.O.D.FE
Type歯数種類・
呼び幅
d
S8M300
C-HTPA24S8M300AH
(丸穴)
2561.1259.746750

 ■P (丸穴+タップ)【A形状】
型番プーリ形状軸穴仕様軸径P.D.O.D.FE
Type歯数種類・
呼び幅
d
S8M250
C-HTPA18S8M250AP
(丸穴+タップ)
1845.8444.465236

■N (キー溝+タ ップ)【A形状】
型番プーリ
形状
軸穴
仕様
軸径P.D.O.D.FE
Type歯数種類・
呼び幅
d
S8M150S8M250S8M300S8M400
C-HTPA18S8M150
S8M250
S8M300
S8M400
AN
(キー溝+タップ)
121415 1920 1415   192022 25    20     45.8444.465236
19 1415    20      48.3847.015540
20121415   121415 1718 20        22    50.9349.565840
2115      53.4852.16145
22 1415    14 16   20        22    56.0254.656145
241214 16  121415    2022      2022    2025  61.1259.746750
25121415 19 12 151617  2022 2530  2025  63.6662.297056
26          25    20     66.2164.847458
28  15    2022 25    25  71.369.938060
30  1516 18 20222425  40   25 35 20   76.3975.028767
32        22   33     32  81.4980.128767
34          25      25   86.5885.219575
36  35 91.6790.39980
38   16          96.7795.3910484
50    32 40127.32125.95135115
60   40152.79151.42160140

【B形状】
型番プーリ
形状
軸穴
仕様
軸径P.D.O.D.FFE
Type歯数種類・
呼び幅
d
S8M150S8M250S8M300
C-HTPA18S8M150
S8M250
S8M400
BN
(キー溝+タップ)
14  45.8444.46325236
201415  2050.9349.56365840
2414  61.1259.74466750
30 16 76.3975.02608767
32  253581.4980.12638767

・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
歯数¥基準単価
S8M150S8M250S8M300S8M400
HPNHPNHPNHPN
A
形状
B
形状
A
形状
B
形状
A
形状
B
形状
A
形状
B
形状
A
形状
B
形状
A
形状
B
形状
A
形状
B
形状
A
形状
B
形状
A
形状
B
形状
A
形状
B
形状
A
形状
B
形状
A
形状
B
形状
181,7151,9551,9551,9201,980
191,815
201,4101,7201,7502,1002,150
212,190
221,9452,0102,280
241,8901,9352,4102,4802,4802,540
251,9502,0002,640
262,1402,640
282,2902,890
302,3702,8602,9103,000
322,5603,1503,930
342,7703,420
363,850
383,340
506,110
608,230
製品比較情報
■当社類似品とエコノミーシリーズの違い
 当社類似品
HTPAなど
エコノミーシリーズ
C−HTPA
材質プーリアルミ合金/S45C相当/SUS304アルミ合金
フランジアルミ合金/SPCC/SUS304アルミ合金
表面処理白アルマイト/
黑アルマイト/
硬質アルマイト/
無電解ニックルメッキ/
四三酸化鉄皮膜
白アルマイト
歯数選定単位1歯単位指定選定
プーリ形状2種類2種類
軸穴仕様8種類3種類
H(丸穴)/P(丸穴 + タップ)/N(キー溝 + タップ)
繰り返し位置決め精度
(参考値)
高精度
(±0.05)
中精度
(±0.1)
付属品
(セットスクリュー)
ありあり
RoHS10対応対応
■当社類似品との価格比較
  プライスダウン率価格例(9/1時点)型番:C-HTPA18S8M150-A-N14
  
数量
1個あたり
プライスダウン率
1
10
20%
15
25%
31
48%
数量
当社類似品
(HTPA18S8M150-A-N14)
本商品
当社類似品比
プライスダウン率
1
3,430円
1,715円
50%
10
2,744円
1,372円
50%
15
2,572円
1,287円
50%
31
2,229円
891円
60%
各型番の数量別価格・納期は、型番確定後に「価格を確認」をクリックしてご確認ください。
使用方法
使用方法
ミスミタイミングプーリ駆動用例①駆動用
駆動輪で従動輪を回すことで伝動
ミスミタイミングプーリリニア駆動用例①リニア駆動用
オープンエンドベルトにて往復運動
使用方法
ミスミタイミングプーリ搬送用例③搬送用
2本のタイミングベルトで板を搬送
ミスミタイミングプーリトラクター搬送用例④トラクター搬送用
ワークをベルトで挟んで搬送
使用例
ミスミタイミングプーリを使用したワーク反転移送機構の設計例
■機構名
ワーク反転移送機構

■機構性能
コンベア上のワークを90度回転させ、次工程へ供給。
この時、クランプ機構が180度自転し、移送時搬送方向に対しワークの方向を変えない。

■タイミングプーリの働き
タイミングプーリとタイミングベルトの伝動により、ワークを移送しながら置く方向を変えることができます。(S規格とGT規格のタイミングプーリに対応)

詳細はワーク反転移送機構をクリックしてください。
関連商品

型番リスト

表示件数

特性・用途

使用ベルト幅

(mm)

歯数

(T)

プーリ形状

軸穴径 d

(mm)

RoHS?最小発注数量
該当なし
15
18
A形
12
10
1個
該当なし
15
18
A形
14
10
1個
該当なし
15
18
A形
15
10
1個
該当なし
15
18
A形
20
10
1個
該当なし
25
18
A形
14
10
1個
該当なし
25
18
A形
15
10
1個
該当なし
25
18
A形
19
10
1個
該当なし
25
18
A形
20
10
1個
該当なし
25
19
A形
15
10
1個
該当なし
25
19
A形
20
10
1個
該当なし
15
22
A形
14
10
1個
-
25
22
A形
14
10
1個
該当なし
25
22
A形
20
10
1個
該当なし
15
24
A形
12
10
1個
該当なし
25
24
A形
12
10
1個
該当なし
15
25
A形
19
10
1個
該当なし
25
25
A形
22
10
1個
該当なし
25
25
A形
30
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
高品質の代替品

詳細情報

基本情報

【まとめ買いでお得】31個以上から大幅割引き!
ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

ご注意

  • 2024年9月26日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 タイミングプーリ S8Mタイプのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
ベルト駆動部品として使用
5
満足度:5.0
これまでは通常のクオリティ品を使用していたが、価格面からこちらに変更。 品質上の問題は見当たりません。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 タイミングプーリ S8Mタイプ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 タイミングプーリ T10タイプ
【クリーン洗浄品】面圧ハイトルクタイミングプーリ S3Mタイプ-メカロックスタンダード組込
タイミングプーリー 歯ピッチ3mm・ベルト幅6mm_3GT
タイミングプーリー 歯ピッチ3mm・ベルト幅9mm_3GT
タイミングプーリー 歯ピッチ1.5mm・ベルト幅3mm_1.5GT
メーカーミスミミスミミスミ鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック
通常価格1,715-1,720 --4,041 -4,397 -3,897 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目8日目4日目3日目〜在庫品1日目〜
種類タイミングプーリタイミングプーリ面圧プーリタイミングプーリタイミングプーリタイミングプーリ
バックラッシレスタイプ非該当非該当非該当非該当非該当非該当
ベルト種類S8MT10S3M3GT3GT1.5GT
表面処理白アルマイト白アルマイトなしなしなしなし
材質アルミ合金アルミ合金SUS304A2017A2017A2017
よく一緒に購入される商品

タイミングプーリ・アイドラーカテゴリの売れ筋ランキング