17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

コンベヤ用モータ取付板 MSCPD

通常単価(税別)
4,140円
税込単価
4,554円
通常出荷日:5日目

【特長】・コンベヤ用モータ取付板です。材質は、SPCCです。

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

外形図・規格表

MSCPD-SVA−6

コンベヤ用モータ取付板 MSCPD:関連画像

板厚t=3.2

MSCPD-SVA−25

コンベヤ用モータ取付板 MSCPD:関連画像

板厚t=3.2

 

型式[ M ]材質[ S ]表面処理
MSCPDSPCCニッケルメッキ

 

規格表

型式 No.
 −
Type 
MSCPD−SVA−6
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式No.モータ出力(W)対応コンベヤ¥基準単価
Type
MSCPDSVA−66SVKA・SVKB3,940
30SVKA2・SVKB2
SVA−2525SVKA・SVKB

型番リスト

表示件数

対応コンベヤ(No.)

モータサイズ

対応モータW数

出力

(W)

RoHS2(10物質)?最小発注数量
SVKA・SVKB・SVKA2・SVKB2
60
6・30(ブラシレス)
6・30(ブラシレス)
対応
1個
SVKA・SVKB
80
25
25
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,140円
( 4,554円 )
5日目
4,140円
( 4,554円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】・コンベヤ用モータ取付板です。材質は、SPCCです。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量12~
値引率基準単価お見積り
出荷日通常

納期

 5 日目出荷

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンベヤ用モータ取付板 MSCPDのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンベヤ用モータ取付板 MSCPD
コンベヤ用モータ取付板 MOBP
GVコンベヤ用モータ取付板 MOBP-GVA
GVコンベヤ用モータ取付板 MOBP-GVT
GVコンベヤ用モータブラケット BRKT-GVA
GVコンベヤ用モータブラケット MOBP-GVN-80
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格4,140円3,640円 -4,480円5,850円4,490円4,430円
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
材質証明書対象外-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンベヤ用テンション機構関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト