メカニカル部品技術窓口
固定寸法から選択する旧規格の商品です。新規採用時は後継品のRoHS対応・寸法フリー指定タイプからお選び...
詳細を確認
プーリ形状| [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | |
| プーリ | フランジ | |
| アルミ合金 | アルミ合金 | 白アルマイト |
| dH7 軸穴内径 | 2×M (並目) | 付属品 セットスクリュ− |
| 5 | M3 | M3×3 |
| 6~12 | M4 | M4×3 |
| 13~15 | M5 | M5×4 |
| mm | 呼び | |||
| T5100 | T5150 | T5200 | T5250 | |
| A | 11 | 17 | 22 | 27 |
| W | 16 | 22 | 27 | 32 |
| L | 28 | 34 | 39 | 44 |
| 注文例 | 型番 | ー | プーリ形状 | ー | 軸穴仕様・軸径 | |
| CーTTPA16T5100 | ー | A | ー | P8 |
| 型番 | プーリ形状 | 軸穴仕様 | 軸径 | O.D. | P.D. | E | F | |||
| Type | 歯数 | 種類・ 呼び幅 | d | |||||||
| T5100 | T5200 | |||||||||
| CーTTPA | 12 | T5100 T5200 | A | P (丸穴+タップ) | 5・6・8 | ー | 18.25 | 19.1 | 12 | 24 |
| 14 | 8 | ー | 21.45 | 22.28 | 16 | 26 | ||||
| 15 | 8 | ー | 23.05 | 23.87 | 18 | 28 | ||||
| 16 | 8 | ー | 24.6 | 25.46 | 20 | 32 | ||||
| 18 | 8 | ー | 27.8 | 28.65 | 22 | 33 | ||||
| 20 | ー | 8 | 31 | 31.83 | 24 | 36 | ||||
| 22 | 8 | ー | 34.25 | 35.01 | 27 | 40 | ||||
| 型番 | プーリ形状 | 軸穴仕様 | 軸径 | O.D. | P.D. | D | E | F | ||
| Type | 歯数 | 種類・ 呼び幅 | d | |||||||
| T5100 | ||||||||||
| C-TTPA | 14 | T5100 | B | P (丸穴+タップ) | 8 | 21.45 | 22.28 | 14 | 16 | 26 |
| 型番 | プーリ形状 | 軸穴仕様 | 軸径 | O.D. | P.D. | E | F | |||||
| Type | 歯数 | 種類・ 呼び幅 | d | |||||||||
| T5100 | T5150 | T5200 | T5250 | |||||||||
| CーTTPA | 14 | T5100 T5150 T5200 T5250 | A | N (キー溝+タップ) | 8 | ー | ー | ー | 21.45 | 22.28 | 16 | 26 |
| 15 | 8 | ー | ー | ー | 23.05 | 23.87 | 18 | 28 | ||||
| 16 | ー | ー | 8・NK10 | ー | 24.6 | 25.46 | 20 | 32 | ||||
| 18 | 8 | ー | ー | ー | 27.8 | 28.65 | 22 | 33 | ||||
| 20 | 8・14 | 12・NK10 | 12・15・NK10 | ー | 31 | 31.83 | 24 | 36 | ||||
| 24 | ー | 15 | 15 | 12 | 37.4 | 38.2 | 30 | 45 | ||||
| 25 | ー | 12 | ー | ー | 39 | 39.79 | 30 | 45 | ||||
| 26 | ー | 14・15 | ー | 12 | 40.6 | 41.38 | 35 | 48 | ||||
| 型番 | プーリ形状 | 軸穴仕様 | 軸径 | O.D. | P.D. | D | E | F | ||
| Type | 歯数 | 種類・ 呼び幅 | d | |||||||
| T5100 | ||||||||||
| C-TTPA | 22 | T5100 | B | N (キー溝+タップ) | 12 | 34.25 | 35.01 | 24 | 27 | 40 |
| 歯数 | ¥基準単価 | |||||||||||||||
| T5100 | T5150 | T5200 | T5250 | |||||||||||||
| P穴 | N穴 | P穴 | N穴 | P穴 | N穴 | P穴 | N穴 | |||||||||
| A 形状 | B 形状 | A 形状 | B 形状 | A 形状 | B 形状 | A 形状 | B 形状 | A 形状 | B 形状 | A 形状 | B 形状 | A 形状 | B 形状 | A 形状 | B 形状 | |
| 12 | 910 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 14 | 935 | 1,080 | 1,095 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 15 | 965 | ー | 1,125 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 16 | 990 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 1,330 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 18 | 1,005 | ー | 1,175 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 20 | ー | ー | 1,220 | ー | ー | ー | 1,320 | ー | 1,240 | ー | 1,415 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 22 | 1,190 | ー | ー | 1,550 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 24 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 1,680 | ー | ー | ー | 1,810 | ー | ー | ー | 1,985 | ー |
| 25 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 1,730 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 26 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 1,780 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 2,105 | ー |
当社類似品 TTPA□□T5など | エコノミーシリーズ C-TTPA□□T5 (本商品) | エコノミーシリーズでの類似品 E-TTPA□□T5 (後継品) | ||
材質 | プーリ | アルミ合金/S45C相当/SUS304 | アルミ合金 | アルミ合金 |
フランジ | アルミ合金/SPCC/SUS304 | アルミ合金 | アルミ合金 | |
表面処理 | 白アルマイト/黒アルマイト /硬質アルマイト/無電解ニッケルメッキ /四三酸化鉄皮膜 | 白アルマイト | 白アルマイト | |
寸法指定方法 | フリー指定 | 固定寸法選択 | フリー指定 | |
軸穴仕様 | 8種類 | 3種類 H(丸穴)/P(丸穴+タップ) /N(キー溝+タップ) | 3種類 H(丸穴)/P(丸穴+タップ) /N(キー溝+タップ) | |
追加工 | 選択可 | 不可 | 不可 | |
付属品 (セットスクリュー) | あり | あり | あり | |
RoHS10 | 対応 | 対応 | 対応 | |
| プライスダウン率 | 価格例(9/1時点)型番:C-TTPA14T5100-B-P8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| 使用方法 | |
![]() | ①駆動用 駆動輪で従動輪を回すことで伝動 |
![]() | ①リニア駆動用 オープンエンドベルトにて往復運動 |
| 使用方法 | |
![]() | ③搬送用 2本のタイミングベルトで板を搬送 |
![]() | ④トラクター搬送用 ワークをベルトで挟んで搬送 |

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
910円 ( 1,001円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
910円 ( 1,001円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
910円 ( 1,001円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,095円 ( 1,205円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
935円 ( 1,029円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,080円 ( 1,188円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,125円 ( 1,238円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
990円 ( 1,089円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,220円 ( 1,342円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,220円 ( 1,342円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,320円 ( 1,452円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,320円 ( 1,452円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,415円 ( 1,557円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,415円 ( 1,557円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,190円 ( 1,309円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,550円 ( 1,705円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,680円 ( 1,848円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,810円 ( 1,991円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,730円 ( 1,903円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,780円 ( 1,958円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ハイトルクタイミングプーリ S5Mタイプ
4.5
ミスミ
ハイトルクタイミングプーリ S3Mタイプ
4.5
ミスミ
ハイトルクタイミングプーリ S8Mタイプ
4.6
ミスミ
タイミングプーリ XLタイプ
4.8
ミスミ
タイミングプーリ Lタイプ
4.5
ミスミ
タイミングプーリ T5タイプ
3.9通常価格(税別):1,520円~

ミスミ
タイミングプーリ MXLタイプ
4.8
ミスミ
ハイトルクタイミングプーリ P5Mタイプ
4.6
ミスミ
ハイトルクタイミングプーリ S2Mタイプ
4.5