17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が24型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 導入側先端形状

  • 導入側外径 P(mm)

    ~mm
  • 取付側外径 D(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
MISUMI economy

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 位置決めピン 大頭球面タイプ

通常単価(税別)
320850
税込単価
352935
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

詳細を確認
  • 2024年9月26日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。
未確定:候補が24型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

外形図

(丸)

(ダイヤ)

位置決めピン寸法図と図面
D<3の場合
a=0.5
d=D-0.1
D≧3の場合
a=1.0
d=D-0.2
[ ! ]ニゲ部寸法は参考値であり、保証値ではありません。
規格表
Typeピン形状 [ M ]材質[ S ]表面処理[ H ]硬度
C-JPQBSUJ2相当焼入硬度52HRC~
C-JPQDダイヤ
・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番P選択LBC(W)¥基準単価
TypeDD公差C-JPQBC-JPQD
m6
(丸)
C-JPQB

(ダイヤ)
C-JPQD
2+0.008
+0.002
3      430.51.2320630
3 45    551.5330650
4+0.012
+0.004
  56   611.8360700
5   68  102.2390740
6    810 83420800
8+0.015
+0.006
     1012151.53.5440820
10      121024450850
注文例 型番-P
 C-JPQB6-8
製品比較情報
 当社類似品
JPQB・JPQD
エコノミーシリーズ
C-JPQB・C-JPQD
材質SKS3相当SUJ2相当
焼入硬度60〜63HRC52HRC〜
位置決め側
外径公差
0
-0.01
-0.01
-0.02
RoHS10対応対応
■当社類似品との価格比較
  プライスダウン率価格例(24年3月時点)  型番:C-JPQB2-3
  
数量1個あたり
プライスダウン率
1
1625%
2029%
5039%
10157%
数量当社類似品
(JPQB2-3)
本商品当社類似品比
プライスダウン率
1400円320円20%
16380円240円37%
20360円228円37%
50328円196円40%
101308円138円55%
   各型番の数量別価格・納期は、型番確定後に「価格を確認」をクリックしてご確認ください。


型番リスト

表示件数

導入側先端形状

導入側外径 P

(mm)

取付側外径 D

(mm)

RoHS?最小発注数量
3
2
10
1個
4
3
10
1個
5
3
10
1個
5
4
10
1個
6
4
10
1個
6
5
10
1個
8
5
10
1個
8
6
10
1個
10
6
10
1個
10
8
10
1個
12
8
10
1個
12
10
10
1個
ダイヤ
3
2
10
1個
ダイヤ
4
3
10
1個
ダイヤ
5
3
10
1個
ダイヤ
5
4
10
1個
ダイヤ
6
4
10
1個
ダイヤ
6
5
10
1個
ダイヤ
8
5
10
1個
ダイヤ
8
6
10
1個
ダイヤ
10
6
10
1個
ダイヤ
10
8
10
1個
ダイヤ
12
8
10
1個
ダイヤ
12
10
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
高品質の代替品

詳細情報

基本情報


ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

ご注意

  • 2024年9月26日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 位置決めピン 大頭球面タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 位置決めピン 大頭球面タイプ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 位置決めピン 大頭テーパタイプ
【クリーン洗浄品】位置決めピン 大頭球面タイプ -公差選択めねじ-
【クリーン洗浄品】位置決めピン 大頭球面タイプ -公差選択おねじ-
位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)大頭球面 圧入
位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)大頭球面 めねじ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格320-270 -----
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜5日目〜5日目〜3日目3日目
特性・用途該当なし該当なしクリーン洗浄クリーン洗浄該当なし該当なし
材質スチールスチール--ステンレスステンレス
詳細材質SUJ2(相当含む)SUJ2(相当含む)----
基本形状大頭大頭大頭大頭大頭大頭
導入側先端タイプ球面テーパ球面球面球面球面
よく一緒に購入される商品

位置決めピンカテゴリの売れ筋ランキング