17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3,584型番あります。
MISUMI economy

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 ケーブルキャリア 内外周側スナップ開閉タイプ

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 ケーブルキャリア 内外周側スナップ開閉タイプ
  • 【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 ケーブルキャリア 内外周側スナップ開閉タイプ
  • 【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 ケーブルキャリア 内外周側スナップ開閉タイプ
  • 【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 ケーブルキャリア 内外周側スナップ開閉タイプ
通常単価(税別)
1,7379,191
税込単価
1,91110,110
通常出荷日:在庫品1日目~99日目一部当日出荷可能

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

詳細を確認
  • 本商品はRoHS対応品です。
  • ケーブルキャリア本体(10リンク品・1リンク品)と取付ブラケットが部品状態で納入されますので、使用時にリンク連結及び取付ブラケットの組立が必要となります。
    ※一部組立品もございますが、お客様組立前提の商品となります。
未確定:候補が3,584型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

外形図
S = ストローク長さ
R = 曲げ半径
H = 取付高さ
D = 限界位置時に戻る最小距離
K = π*R+安全余裕値

断面図

外周側押込

内周側押込

内側高さ 10

内側高さ 15

内側高さ 20

内側高さ 32

本体材質PA+ガラス繊維
取付ブラケット材質
本体使用温度-40~80℃

規格表

型式
(Type・内側高さA)
-内側幅
C
-曲げ半径
R
-リンク数
C-MSU10-15-18-11
TypeA
(内側高さ)
B
(外側高さ)

(内側幅)

(外側幅)

(ピッチ)

(曲げ半径)
リンク数ケーブル
挿入面
H1
(取付け高さ)
必要空間
高さH
推奨長さの
安全余裕値
E歯数
C-MSU101415*2220181065外周面50601002
287080130
3890100160
151915*23287585130
20283895105160
303848115125195223
202525363028819115010
38101111180
48121131215
405175175185300234
32392536501391542203
60159174250
405175189204300254
5061100239254375375
C-MSD101415*222018内周面50601002
287080130
3890100160
151915*23287585130
20283895105160
303848115125195223
202525363028819115010
38101111180
48121131215
405175175185300234
32392536501391542203
60159174250
405175189204300254
5061100239254375375
*クロスバーは重なっておらず、その間に隙間がある。詳細は3D図面を参照
[ ! ] ケーブルキャリア本体(10リンク品・1リンク品)と取付ブラケットが部品状態で納入されますので、使用時にリンク連結及び取付ブラケットの組立が必要となります。
※一部組立品もございますが、お客様組立前提の商品となります。
[ ! ] 本体(リンク)のみ、又は取付ブラケットのみの販売はしておりません。
[ ! ] 最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
 当社類似品
MHPUS202-30-20-A
エコノミーシリーズ
C-MSU15-15-28-20
フラップ開方向外側外側・内側(型式違い)
曲げ半径(mm)3028
取付方向外周・内周外周・内周
 A(内寸縦)1415
 B(外寸高さ)2019
本体寸法C(内寸横)1415
(mm)W(外寸幅)2623
 P(リンクピッチ)2520
取付高さ(mm)8075
必要空間高さ(mm)9585
取付ブラケット形状が異なりますのでご確認ください
本体使用温度 -10~80℃-40~80℃
本体材質 ナイロン6+ガラス20%PA+ガラス繊維
取付ブラケット材質 SPCC、三価ユニクロメッキ

概要・仕様

電線・ホースなどの配線内容に応じて、適切なケーブルキャリアを選定してください。

<選定例>
外径20mmのケーブルを1本収納する場合:
ケーブルの外径が内部高さの80%未満である必要があるため、
必要な内部高さ H≧20÷0.8=25mm以上となります。

<仕様選定における5つのポイント>
① 内部高さの確保:収納するケーブル・ホースの外径が、ケーブルキャリアの内部高さの80%以内に収まるようにしてください。
② 占有率の目安:ケーブルキャリア内に収納する総断面積は、内部高さ × 内部幅の60%以内としてください。
③ 曲げ半径の選定:複数種のケーブルやホースを一緒に収納する場合は、最も大きな最小曲げ半径に合わせてキャリアの曲げ半径を選定してください。
④ 内壁との間隔:ケーブルやホースの外径に対して、キャリアの内壁との間隔は10%以上を確保してください。
⑤ 相互間の間隔:隣り合うケーブル・ホース同士の間隔も、より外径の大きい方の10%以上を空けて配置してください。

ケーブルキャリア長さの計算方法

ケーブルキャリアの固定点は、ストロークの中央に設置することを推奨します。
ケーブルキャリア本体・ケーブル・チューブの必要長が最小限となり、材料コストおよび設置コストを抑えることができます。


ケーブルキャリアの固定点をストローク中央に設置

固定点がストローク中央からずれている場合
L = キャリアの必要長さ
S = ストローク長
K = π*R+安全余裕値
R = 曲げ半径
ΔX = 固定点が中央からずれた距離
技術データ
速度/加速度 MLa最大5[m/s]/最大10[m/s2]
速度/加速度 MLb最大2[m/s]/最大4[m/s2]
許容温度-40℃~80℃
可燃性クラスUL94 V2

型番リスト

表示件数

内側幅 C

(mm)

内側高さ A

(mm)

屈曲半径 R

(mm)

リンクピッチ P

(mm)

ケーブル挿入面

リンク数

RoHS?最小発注数量
15
10
18
20
内周側押込
10(長さ200mm)
10
1個
15
10
18
20
内周側押込
11(長さ220mm)
10
1個
15
10
18
20
内周側押込
12(長さ240mm)
10
1個
15
10
18
20
内周側押込
13(長さ260mm)
10
1個
15
10
18
20
内周側押込
14(長さ280mm)
10
1個
15
10
18
20
内周側押込
15(長さ300mm)
10
1個
15
10
18
20
内周側押込
16(長さ320mm)
10
1個
15
10
18
20
内周側押込
17(長さ340mm)
10
1個
15
10
18
20
内周側押込
18(長さ360mm)
10
1個
15
10
18
20
内周側押込
19(長さ380mm)
10
1個
15
10
18
20
内周側押込
20(長さ400mm)
10
1個
15
10
18
20
内周側押込
21(長さ420mm)
10
1個
15
10
18
20
内周側押込
22(長さ440mm)
10
1個
15
10
18
20
内周側押込
23(長さ460mm)
10
1個
15
10
18
20
内周側押込
24(長さ480mm)
10
1個
15
10
18
20
内周側押込
25(長さ500mm)
10
1個
15
10
18
20
内周側押込
26(長さ520mm)
10
1個
15
10
18
20
内周側押込
27(長さ540mm)
10
1個
15
10
18
20
内周側押込
28(長さ560mm)
10
1個
15
10
18
20
内周側押込
29(長さ580mm)
10
1個
15
10
18
20
内周側押込
30(長さ600mm)
10
1個
15
10
18
20
内周側押込
31(長さ620mm)
10
1個
15
10
18
20
内周側押込
32(長さ640mm)
10
1個
15
10
18
20
内周側押込
33(長さ660mm)
10
1個
15
10
18
20
内周側押込
34(長さ680mm)
10
1個
15
10
18
20
内周側押込
35(長さ700mm)
10
1個
15
10
18
20
内周側押込
36(長さ720mm)
10
1個
15
10
18
20
内周側押込
37(長さ740mm)
10
1個
15
10
18
20
内周側押込
38(長さ760mm)
10
1個
15
10
18
20
内周側押込
39(長さ780mm)
10
1個
15
10
18
20
内周側押込
40(長さ800mm)
10
1個
15
10
18
20
内周側押込
41(長さ820mm)
10
1個
15
10
18
20
内周側押込
42(長さ840mm)
10
1個
15
10
18
20
内周側押込
43(長さ860mm)
10
1個
15
10
18
20
内周側押込
44(長さ880mm)
10
1個
15
10
18
20
内周側押込
45(長さ900mm)
10
1個
15
10
18
20
内周側押込
46(長さ920mm)
10
1個
15
10
18
20
内周側押込
47(長さ940mm)
10
1個
15
10
18
20
内周側押込
48(長さ960mm)
10
1個
15
10
18
20
内周側押込
49(長さ980mm)
10
1個
15
10
18
20
内周側押込
50(長さ1000mm)
10
1個
15
10
18
20
内周側押込
51(長さ1020mm)
10
1個
15
10
18
20
内周側押込
52(長さ1040mm)
10
1個
15
10
18
20
内周側押込
53(長さ1060mm)
10
1個
15
10
18
20
内周側押込
54(長さ1080mm)
10
1個
15
10
18
20
内周側押込
55(長さ1100mm)
10
1個
15
10
18
20
内周側押込
56(長さ1120mm)
10
1個
15
10
18
20
内周側押込
57(長さ1140mm)
10
1個
15
10
18
20
内周側押込
58(長さ1160mm)
10
1個
15
10
18
20
内周側押込
59(長さ1180mm)
10
1個
15
10
18
20
内周側押込
60(長さ1200mm)
10
1個
15
10
18
20
内周側押込
61(長さ1220mm)
10
1個
15
10
18
20
内周側押込
62(長さ1240mm)
10
1個
15
10
18
20
内周側押込
63(長さ1260mm)
10
1個
15
10
18
20
内周側押込
64(長さ1280mm)
10
1個
15
10
18
20
内周側押込
65(長さ1300mm)
10
1個
15
10
28
20
内周側押込
10(長さ200mm)
10
1個
15
10
28
20
内周側押込
11(長さ220mm)
10
1個
15
10
28
20
内周側押込
12(長さ240mm)
10
1個
15
10
28
20
内周側押込
13(長さ260mm)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,737
( 1,911 )
7日目〜
1,766
( 1,943 )
7日目〜
1,796
( 1,976 )
7日目〜
1,829
( 2,012 )
7日目〜
1,858
( 2,044 )
7日目〜
1,888
( 2,077 )
7日目〜
1,919
( 2,111 )
7日目〜
1,948
( 2,143 )
7日目〜
1,979
( 2,177 )
7日目〜
2,012
( 2,213 )
7日目〜
2,040
( 2,244 )
7日目〜
2,080
( 2,288 )
7日目〜
2,111
( 2,322 )
7日目〜
2,141
( 2,355 )
7日目〜
2,161
( 2,377 )
7日目〜
2,193
( 2,412 )
7日目〜
2,235
( 2,459 )
7日目〜
2,254
( 2,479 )
7日目〜
2,285
( 2,514 )
7日目〜
2,314
( 2,545 )
7日目〜
2,345
( 2,580 )
7日目〜
2,375
( 2,613 )
7日目〜
2,401
( 2,641 )
7日目〜
2,437
( 2,681 )
7日目〜
2,480
( 2,728 )
7日目〜
2,496
( 2,746 )
7日目〜
2,541
( 2,795 )
7日目〜
2,559
( 2,815 )
7日目〜
2,604
( 2,864 )
7日目〜
2,635
( 2,899 )
7日目〜
2,650
( 2,915 )
7日目〜
2,696
( 2,966 )
7日目〜
2,727
( 3,000 )
7日目〜
2,758
( 3,034 )
7日目〜
2,790
( 3,069 )
7日目〜
2,803
( 3,083 )
7日目〜
2,851
( 3,136 )
7日目〜
2,862
( 3,148 )
7日目〜
2,912
( 3,203 )
7日目〜
2,945
( 3,240 )
7日目〜
2,954
( 3,249 )
7日目〜
3,006
( 3,307 )
7日目〜
3,037
( 3,341 )
7日目〜
3,067
( 3,374 )
7日目〜
3,098
( 3,408 )
7日目〜
3,106
( 3,417 )
7日目〜
3,159
( 3,475 )
7日目〜
3,190
( 3,509 )
7日目〜
3,220
( 3,542 )
7日目〜
3,253
( 3,578 )
7日目〜
3,258
( 3,584 )
7日目〜
3,314
( 3,645 )
7日目〜
3,345
( 3,680 )
7日目〜
3,375
( 3,713 )
7日目〜
3,406
( 3,747 )
7日目〜
3,411
( 3,752 )
7日目〜
1,740
( 1,914 )
8日目〜
1,772
( 1,949 )
8日目〜
1,803
( 1,983 )
8日目〜
1,833
( 2,016 )
8日目〜

詳細情報

基本情報

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

ご注意

  • 本商品はRoHS対応品です。
  • ケーブルキャリア本体(10リンク品・1リンク品)と取付ブラケットが部品状態で納入されますので、使用時にリンク連結及び取付ブラケットの組立が必要となります。
    ※一部組立品もございますが、お客様組立前提の商品となります。

概要・仕様

使用方法
■取付方向
移動端用・外周取付・内周取付固定端用・外周取付・内周取付■ケーブルの収納方法■ケーブルの取り外し方法●ケーブルを引っ張るだけで取り外し
  ができます。
[ ! ]新規設計の場合、ケーブルキャリアのリンクが不足する可能性があります。
     1、2リンク程度長めに選定し、装置取付時に調整(取り外し)されることをおすすめします。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 ケーブルキャリア 内外周側スナップ開閉タイプのレビュー
4.1平均満足度:4.16件のレビュー
テーブル移動のケーブルキャリアとして使用
1
満足度:1.0
安価でコンパクトであったので使用しました。 全体的に成型時のゆがみが大きく、ケーブルキャリアが浮かばないようにする根本の...もっと読む

ミスミからのコメント

ご不便をおかけし申し訳ございません。 再購入品でも同様の症状が発生していることから、成形ばらつきとロック機構の保持力が使用条件に対して不足した可能性がございます。 貴重なご意見ありがとうございました。今後の製品改善に活かしてまいります

0人が参考にしています。
ワーク有無光電センサーに使用
5
満足度:5.0
本ケーブルベアを使用しましたが安価で短納期で入手できましたので非常に良かったです。
0人が参考にしています。
搬送装置内ケーブル取り回しにて
5
満足度:5.0
通常品より納期はかかりますが、低価格なので納期に余裕があれば非常に良いと思います。 また、リンク数選択時に全長も参考でき...もっと読む
0人が参考にしています。
ロッドレスシリンダの配線配管の保護
5
満足度:5.0
他社製品に比べて、ケーブルキャリアのストロークに応じた容積とリンク数の選定がし易いです。
0人が参考にしています。
設備配線の固定、収納
4
満足度:4.0
最近はいろんなセンサ類が増えて配線に苦労しています。 これだと上手くまとめれるんで重宝しています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 ケーブルキャリア 内外周側スナップ開閉タイプ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 ケーブルキャリア 内外周フラップ開閉タイプ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 ケーブルキャリア 中荷重タイプ
エナジーチェーン 内周側スナップ開閉 中型(E2ミニ) 14型
エナジーチェーン 内周側スナップ開閉 小型(E2/000) 1400型
エナジーチェーン 内周側スナップ開閉 大型(E2/000) 3400型
メーカーミスミミスミミスミイグスイグスイグス
通常価格1,737-1,872 -3,220 ----
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜9日目〜9日目〜10日目
種類角形角形角形角形角形角形
カバー種類標準標準標準ハーフクロスバータイプクロスバータイプ
特性標準標準高耐久標準標準標準
ケーブルの収納方法フラップ開閉フラップ開閉フラップ開閉スナップ(開閉)スナップ(開閉)スナップ(開閉)
使用温度範囲(℃)-40::80-40::120-40::120-40::120-40::120-40::120

ケーブルキャリアカテゴリの売れ筋ランキング