17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が90型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 外径 D(mm)

    ~mm
  • 内径 V(mm)

    ~mm
  • 厚さ・長さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
MISUMI economy

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 切削品金属ワッシャ

通常単価(税別)
40110
税込単価
44121
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【まとめ買いでお得】1000個以上から大幅割引き!ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商...

詳細を確認
  • 2024年9月26日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 本製品の表面処理はバレルメッキ方式です。外観に擦り傷が見られる場合がございます。ご了承ください。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が90型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

外形図
ミスミワッシャc-wssm 寸法図
 
Type[ M ]材質[ S ]表面処理
C-WSSA低炭素快削鋼三価クロメート
[ ! ]本製品の表面処理はバレルメッキ方式です。外観に擦り傷が見られる場合がございます。ご了承ください。
規格表
注文例 型式(Type·D)-V-T
  C-WSSA6-3-1
・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番V
選択
T
選択
¥基準単価
TypeDT1T2T3T5
C-WSSA52       1   60
6 3      123 404060
8 345    123 404060
10 345    123 454560
    6   12  6060
12 34568   23 4040
14  4       3 70
   568   23 5050
15  4568   23 5050
16   568   23 5050
      10  23 8080
20   56810  235805050
25    68   2351006565
      1012 2351106565
30     81012 2351107575
[ ! ]2024年3月時点の情報です。最新情報はMISUMIサイトにてご確認ください。
製品比較情報
 当社類似品
WSSB
エコノミーシリーズ
材質S45C相当低炭素快削鋼
表面処理四三酸化鉄皮膜三価クロメート
寸法公差内径+0.3
+0.1
+0.3
+0.1
外径0
-0.2
0
-0.2
厚み±0.1±0.1
RoHS10対応対応
※細部寸法につきましては規格表をご確認ください。
■当社類似品との価格比較
  プライスダウン率価格例(9/1時点)  型番:C-WSSA8-3-3
  
数量1個あたり
プライスダウン率
1購入不可
20
10030%
20150%
100077%
数量
当社類似品
(WSSM8-3-3)
本商品
当社類似品比
プライスダウン率
1
180円
購入不可
-
20
108円
60円
44%
100
90円
42円
53%
201
36円
30円
17%
1000
36円
14円
61%
   各型番の数量別価格・納期は、型番確定後に「価格を確認」をクリックしてご確認ください。
使用方法
座面を確保する使用例  
■ボルトによる接続が安定。  
misumi C-wssm wssb ミスミピン、定型ワッシャ、金属ワッシャ(ステンレス)、銅ワッシャ、金属ワッシャ misumi C-wssm wssb ミスミピン、定型ワッシャ、金属ワッシャ(ステンレス)、銅ワッシャ、金属ワッシャ
緩み防止の使用例 軟質材料補強の使用例
■座面の摩擦を大きくすることで、緩み防止ができます。 ■ボルトの食い込み防止。
misumi C-wssA WSSM プラスチックワッシャ、ボルトワッシャ、ミスミ金属ワッシャ、金属ワッシャ、並級、メタルシート、ジャンクネイルズワッシャ、t=0.2 ワッシャ、ワッシャ黒染め、リング、シート misumi C-wssA WSSM プラスチックワッシャ、ボルトワッシャ、ミスミ金属ワッシャ、金属ワッシャ、並級、メタルシート、ジャンクネイルズワッシャ、t=0.2 ワッシャ、ワッシャ黒染め、リング、シート
ばね座金としての使用例  
misumi C-wssm wssb 並級、メタルシート、ジャンクネイルズワッシャ、t = 0.2 ワッシャ、ワッシャ黒染め、リング、シート、金属ワッシャ、ステンレスワッシャ、ステンレス鋼金属ワッシャ、定型ワッシャ、精密ワッシャ、金属リング、無給油ブッシュ、シート、鉄リング、普通ワッシャ misumi C-wssm wssb 並級、メタルシート、ジャンクネイルズワッシャ、t = 0.2 ワッシャ、ワッシャ黒染め、リング、シート、金属ワッシャ、ステンレスワッシャ、ステンレス鋼金属ワッシャ、定型ワッシャ、精密ワッシャ、金属リング、無給油ブッシュ、シート、鉄リング、普通ワッシャ
使用例
misumi C-lvba lvbミスミ、ボルトワッシャ、ミスミ金属ワッシャ、金属ワッシャ、並級、メタルシート、ジャンクネイルズワッシャ、ワッシャ、使用例
機構名:リンクを利用したストッパ機構

目的:エアシリンダーでストッパを押し出し、ワークの搬送を一時的に停止し、次の工程に搬送する前に2つのワーク間の距離を調整します。
特長1:ベースの下のカム機構とシリンダで駆動します。
特長2:3枚のフライス加工されたフレームをボルトで組み立てられたもので、価格が安く、リンクとリニアガイドの平行度を簡単に確保できます。
特長3:締め付けるとき、金属ワッシャと締付ボルトと連結することで、締付による接続部品の凹みによるボルトの緩みを防止できます。
注意・禁止事項
①金属ワッシャはプレス加工ではなく、旋削で加工されています。
②使用環境の湿度が高く、防錆性能が求められる場合、無電解ニッケルメッキ表面処理品、またはステンレス鋼SUS3系材質の商品を選択してください。
③ある程度の耐摩耗性と硬度が求められる使用環境では、焼入れ金属ワッシャを優先して選択してください。
技術情報
金属材料および表面処理の防錆性能と手入れについて >>こちらをクリック
関連商品


型番リスト

表示件数

外径 D

(mm)

内径 V

(mm)

厚さ・長さ

(mm)

RoHS?最小発注数量
5
2
1
10
30個
6
3
1
10
20個
6
3
2
10
20個
6
3
3
10
30個
8
3
1
10
20個
8
3
2
10
20個
8
3
3
10
20個
8
4
1
10
20個
8
4
2
10
20個
8
4
3
10
20個
8
5
1
10
20個
8
5
2
10
20個
8
5
3
10
30個
10
3
1
10
20個
10
3
2
10
20個
10
3
3
10
30個
10
4
1
10
20個
10
4
2
10
20個
10
4
3
10
20個
10
5
1
10
20個
10
5
2
10
20個
10
5
3
10
20個
10
6
1
10
20個
10
6
2
10
20個
12
3
2
10
20個
12
3
3
10
20個
12
4
2
10
20個
12
4
3
10
20個
12
5
2
10
20個
12
5
3
10
20個
12
6
2
10
20個
12
6
3
10
20個
12
8
2
10
20個
12
8
3
10
20個
14
4
3
10
20個
14
5
2
10
20個
14
5
3
10
20個
14
6
2
10
20個
14
6
3
10
20個
14
8
2
10
20個
14
8
3
10
20個
15
4
2
10
20個
15
4
3
10
20個
15
5
2
10
20個
15
5
3
10
20個
15
6
2
10
20個
15
6
3
10
20個
15
8
2
10
30個
15
8
3
10
20個
16
5
2
10
20個
16
5
3
10
20個
16
6
2
10
20個
16
6
3
10
20個
16
8
2
10
20個
16
8
3
10
20個
16
10
2
10
20個
16
10
3
10
20個
20
5
2
10
30個
20
5
3
10
20個
20
5
5
10
20個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
高品質の代替品

詳細情報

基本情報

【まとめ買いでお得】1000個以上から大幅割引き!
ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

ご注意

  • 2024年9月26日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 本製品の表面処理はバレルメッキ方式です。外観に擦り傷が見られる場合がございます。ご了承ください。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 切削品金属ワッシャのレビュー
4.8平均満足度:4.816件のレビュー
スペーサーとして
5
満足度:5.0
”種類が豊富”納品が早い””安い”と文句のつけようがない。 厳密な強度設計や材質指定が不要な案件では、積極的に利用してい...もっと読む
3人が参考にしています。
スペーサー
5
満足度:5.0
エコノミシリーズは20個からの発注ですが、通常品に比べ安価なところが良かった。
0人が参考にしています。
高さ調整用として
5
満足度:5.0
アイボルトの高さ調整用として購入。安価で即納であったので、今後も使用していきたい。
0人が参考にしています。
スペーサ
5
満足度:5.0
ちょっとした高さ調整にスペーサとして使用。自分で適当に用意するよりも寸法がそろっており、簡単に調整できた。
0人が参考にしています。
高さ調整用として
5
満足度:5.0
発注単位が20個単位なので個数がまとまらないとメリットが出にくいがその分単価が安いので余分に購入してもTOTALでメリッ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 切削品金属ワッシャ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 金属カラー 並級
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 プレス品金属ワッシャ
【クリーン洗浄品】金属カラー 並級・精密級
【クリーン洗浄品】金属ワッシャ -並級/精密級 寸法フリー指定タイプ-
【ふっ素樹脂コーティング】金属カラー  並級
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格40-110 -28 ----
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目お見積り3日目〜7日目〜
特性・用途該当なし該当なし耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性--耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 / すべり性
内径タイプストレートストレートストレートストレートストレートストレート
材質低炭素快削鋼炭素鋼---SUS304
表面処理三価クロメート三価クロメート---ふっ素樹脂コーティング
外径公差0~-0.20~-0.20~-0.40~-0.20~-0.20~-0.2
よく一緒に購入される商品

金属ワッシャ・カラーカテゴリの売れ筋ランキング