17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • ねじ径

    ~mm
  • 全長L(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
MISUMI economy

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 クランピングスクリュー ボールタイプ

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 クランピングスクリュー ボールタイプ
通常単価(税別)
93145
税込単価
102160
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

詳細を確認
  • 24年11月29日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

外形図
寸法図
[ ! ]本商品のねじ精度は、GB 6G相当の市販ナットを用いて合否判断をしております。
[ ! ]エコノミーシリーズクランピングスクリューの先端ボールはいずれも回転できます。
規格表
注文例 型番L
  C-RSM35.2
 
Type本体ボール
ボールタイプ[ M ]材質[ H ]硬度[ S ]表面処理[ M ]材質[ H ]硬度
C-RSMクロム合金鋼48HRC~四三酸化鉄皮膜SUS440C50~55HRC
[ ! ]防錆目的の場合は、ステンレス鋼SUS304材質の商品を優先して選択してください。防錆方法については、>>こちらを参照して下さい。

・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番Ld1BS¥基準単価
TypeM
(並目ねじ)
C-RSM35.210.2  1.51.520.5145
46.510.516.5 2.3822.50.793
58.612.620.6 32.530.9
610.816.820.825.83.533.51.2
811.221.2  5451.7
製品比較情報
 当社類似品
RSM
エコノミーシリーズ
C-RSM
本体材質SCM435相当クロム合金鋼
本体硬度38~43HRC48HRC~
ボール材質SUJ2相当SUS440C
ボール硬度55~60HRC50~55HRC
RoHS10対応対応
使用例
使用例
機構名:
クランピングスクリューと鋼球を利用した角度調整機構

機構性能:
樹脂ケースを検査位置に置き、光電センサで樹脂ケースの穴が正常かを検査します。

クランピングスクリューの働き:
クランピングスクリューの上下位置を変更することで、
光電センサの照射角度を微調整します。
使用用途
・ボールタイプとアングルタイプとの組み合わせ:ボールが回転でき、調整が便利。
セットピースの使用例
使用方法
図解使用用途
使用用途クランピングスクリューの方向を調整することでワークの変位調整が可能です。
注意・禁止事項
①防錆目的の場合は、ステンレス鋼SUS304材質の商品を優先して選択してください。
 表面処理と防錆方法については、>>こちらを参照して下さい。
②エコノミーシリーズクランピングスクリューの先端ボールはいずれも回転できます。
③アングルタイプは半球が回転してしまいフラット面ではなく球面になっている場合があります。反転した場合は粘着テープと磁石を使用して半球を回転してください。また、反転するのがわずらわしい場合は反転防止タイプをご利用ください。

■クランピングスクリューとプランジャーとの違い
・プランジャーの仕組み:スプリングが内蔵され、先端ボールが荷重を受けると本体の内部沈み込み、離すと、スプリングの力でもとの状態に戻ります。

仮位置決め用

セットピースとプランジャーとの違い
クランピングスクリューの仕組み:スクリューの推力およびボールの点接触でワークの固定を行います。

ワークの
クランプや
角度調整

セットピースとプランジャーとの違い
関連資料
金属材料および表面処理の防錆性能については >>こちらを参照してください。
ねじ規格表 >>こちらを参照してください。
関連商品
【エコノミーシリーズ】 アジャストボルト 六角穴付 ローレットタイプ 【エコノミーシリーズ】 金属ワッシャ 並級 段付ボルト
アジャストボルト 六角穴付タイプ ローレットタイプ 金属ワッシャ 並級/精密級 寸法フリー指定タイプ 段付ボルト
メリット:手動で位置決めを調整し、長さが選択可能。 メリット:スクリューと組み合わせでき、精度が高く、種類も豊富 メリット:正確な位置決めができ、 軸部の精度が高い


型番リスト

表示件数

ねじ径

全長L

(mm)

RoHS?最小発注数量
3
5.2
10
1個
3
10.2
10
1個
4
6.5
10
1個
4
10.5
10
1個
4
16.5
10
1個
5
8.6
10
1個
5
12.6
10
1個
5
20.6
10
1個
6
10.8
10
10個
6
16.8
10
1個
6
20.8
10
1個
6
25.8
10
1個
8
11.2
10
1個
8
21.2
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
高品質の代替品

詳細情報

基本情報

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

ご注意

  • 24年11月29日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 クランピングスクリュー ボールタイプのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
治具製作
5
満足度:5.0
種類が多いのでサイズに合った商品がすぐに見つかるので発注も簡単で助かってます。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 クランピングスクリュー ボールタイプ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 クランピングスクリュー アングルタイプ
ボール スクリュー(セラミックボール)BSRC-SUS
ボールスクリュー (エンプラ半球タイプ) (BSFJ)
ボールスクリュー (エンプラ全球タイプ、SUS製) (BSRJ-SUS)
PG・グリッパー フォアチップ(アジャストタイプ)
メーカーミスミミスミイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション
通常価格93-160 -749 -774 -681 -4,240 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目3日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目
特性・用途耐熱性耐熱性----
先端形状球面フラット球面フラット球面セレーション
ねじ種類全ねじタイプ全ねじタイプ全ねじタイプ全ねじタイプ全ねじタイプ全ねじタイプ
材質(ねじ部)クロム合金鋼クロム合金鋼SUS303ステンレス
詳細材質(ねじ部)クロム合金鋼クロム合金鋼----

クランピングスクリューカテゴリの売れ筋ランキング