17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • 軸径 d(φ)

    ~mm
  • 軸高さ h(mm)

    ~mm
  • 厚さ ・角型L ・丸型F(mm)(mm)

    ~mm
  • 幅 B(mm)

    ~mm
  • 高さ(H)(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
MISUMI economy

【エコノミーシリーズ】 サポートユニット 支持側 狭ピッチ 角型

通常単価(税別)
1,6203,049
税込単価
1,7823,354
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

詳細を確認
  • 本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

外形図
寸法図1
■構成部品
番号部品名称数量
ハウジング1
海外製
ラジアルベアリング
1
止め輪1
規格表
注文例 型番
  C-TBF10
Type[ M ]材質[ S ]表面処理
CーTBFS45C四三酸化鉄皮膜
・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番dLBHhB1H1PVd1d2ベアリングC形止め輪
呼び
¥基準単価
TypeNo.
C-TBF108206039223432.546226.6115608ZZ81,620
1210432535261.56000ZZ101,710
1515704828403854326.56002ZZ151,800
202026886034525070429148.56004ZZ202,511
2525301068048647085521117.5116205ZZ253,049
[ ! ]付属品は組立の際に必ず必要ですので大切に保管してください。
[ ! ]No.15とNo.20はミスミボールねじと組み合わせることができません。
■ベアリングの性能・精度
ベアリング種類型番
TypeC-TEK/C-TBK/C-TFKE-TLK
No.許容
アキシアル
荷重(N)
基本
動定格
荷重(N)
ベアリング許容
アキシアル
荷重(N)
基本
動定格
荷重(N)
ベアリング
ラジアル
ベアリング
61580606ZZ1580606ZZ
8
(8S)
2310608ZZ2310608ZZ
アンギュラベアリング10(10S)191033307000ATY225047507000ZZ
12212036407001ATY255052007001ZZ
15235041707002ATY325059507002ZZ
20578098007204ATY7850140007204ZZ
256970110607205ATY
■ボールねじ適用表
下表は一部のボールねじのみ掲載しています。他社製C7~C10級精度の転造ボールねじにも適用しています。
下表の□□はボールねじのリードを表しています。凡例:C-TBSE0802
マウントTypeNo.ミスミボールねじTHKボールねじ
(ミスミ加工)
C-TEK
C-TFK
6C-TBSE08□□ (推奨)
C-BSST08□□
C-BSSC08□□
MTF1002
BTK1006
8SC-TBSE10□□ (推奨)
C-BSST10□□
C-BSSC10□□
-
8C-TBSE10□□ (推奨)MTF1202
BTK1208
10SC-TBSE12□□ (推奨)
C-BSSTH12□□
C-BSSCH12□□
-
10C-TBSE12□□ (推奨)BTK14□□
BLK1510
WTF1520
12C-TBSE15□□ (推奨)
C-BSSTH15□□
C-BSSCH15□□
BTK1605
BLK1616
BTK1808
15C-TBSE20□□ (推奨)
C-BSSTH20□□
C-BSSCH20□□
BTK20□□
BTK25□□
20C-TBSE25□□ (推奨)
C-BSSTH25□□
C-BSSCH25□□
-
25C-TBSE32□□ (推奨)
C-BSSTH32□□
C-BSSCH32□□
-
マウントTypeNo.ミスミボールねじ
C-TBK10C-TBSB12□□ (推奨)
12C-TBSB15□□ (推奨)
15C-TBSB20□□ (推奨)
20C-TBSB25□□ (推奨)
25C-TBSB32□□ (推奨)
製品比較情報
■当社類似品とエコノミーシリーズの比較
 当社類似品
BUA
エコノミーシリーズ
C-TBF
使用ベアリング日系ラジアルベアリング海外製ラジアルベアリング
中心高さ公差0
-0.03
±0.03
適用ボールねじ全て転造ボールねじ推奨
RoHS10対応保証外
中心高さ公差も緩和しているため、精密ボールねじと組み合わせると
精密ボールねじのスペックを出せない場合がございます。
(各転造ボールねじとの組合せ表は規格表下部をご参照ください)
[ ! ]使用方法・注意事項は本商品ページの下部をご確認ください
■出荷前検査
中心高さ測定
商品特長
▲ねじの寿命を左右する要因の一つ


型番リスト

表示件数

軸径 d

(φ)

軸高さ h

(mm)

厚さ ・角型L ・丸型F(mm)

(mm)

幅 B

(mm)

高さ(H)

(mm)

高さH

(mm)

最小発注数量
8
22
20
60
39
39
1個
10
25
20
60
43
43
1個
15
28
20
70
48
48
1個
20
34
26
88
60
60
1個
25
48
30
106
80
80
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
高品質の代替品
2,511
( 2,762 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

3,049
( 3,354 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

詳細情報

基本情報

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

ご注意

  • 本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

概要・仕様

使用方法
使用方法1転造ボールねじ支持側固定側
■SET品のご紹介固定側タイプ、支持側タイプを同時にご使用のお客様へ
1つの型式で固定側タイプ・支持側タイプをセットでのご購入をお薦めします。
SET品
使用方法2使用方法3
固定側支持側
使用方法4
■推奨サポートユニット組み合わせ
ボールねじとセットでエコノミーシリーズのサポートユニットをご選定いただくと大幅なコストダウン設計が可能です。
求められる精度に合わせてサポートユニットも合わせてご選定ください。
分類ボールねじ
代表Type
推奨サポートユニット
角型丸型
固定側
軸受種類
中心高さ
公差
固定側支持側固定側
軸受種類
同心度固定側支持側
当社
類似品
BSS
BSST
日本製
アンギュラ
ベアリング
0
−0.03
BSWBUN日本製
アンギュラ
ベアリング
φ0.010BRWBUR
エコノミー
シリーズ
C-BSS□
C-BSST□
C-KBS□
海外製
アンギュラ
ベアリング
±0.02CーBSWCーBUN海外製
アンギュラ
ベアリング
φ0.020C-BRWCーBUR
C-TBS□±0.03CーTEK

CーTBK

EーTLK
CーTEF

CーTBF

EーTLF
φ0.025CーTFKCーTFF
[ ! ]青字で記載の型番がエコノミーシリーズの商品となります。
注意事項

サポートユニットの組付け
サポートユニットは組み付けを誤ると、寿命や精度が低下し、機械装置の性能を発揮できなくなるおそれがありますので、十分注意する必要があります。
以下に、組付け時の手順と注意点をご説明します。

①組付け前の準備
組付け作業は、ゴミや湿気の無い場所を選んでください。さらに温度変化も少ないようにしてください。清潔な場所を選び、作業台の上に必要な工具を揃えてください。

②軸、サポートユニットの点検
軸表面及び、サポートユニット軸受内径部にゴミや異物の付着が無いか、またバリやかえりのないことを確認ください。バリやかえりのある場合は、オイルストーン等で除去の後、切り粉等の完全除去をおこなってください。

③サポートユニットの軸への取付

・ボールねじとサポートユニットを用意。

・ボールねじ固定側にサポートユニットを挿入。
挿入時の注意点
かじらないように真っ直ぐに挿入します。
また、オイルシールのめくれに注意。
グリースを塗ってから軸に挿入すると、スムーズに入ります。

・ボールねじ軸の締め付けナットは仮締め状態。
ボールねじ支持側にベアリングを挿入。止め輪で固定。

・先端振れはできるだけ小さく管理してください。

注意事項1:関連画像振れを確認
M締め付けナット
締結トルク(N・cm)
4160
5200
6245
8490
10930
M締め付けナット
締結トルク(N・cm)
121370
152350
204700
258430
[ ! ]あくまで参考値です。

④ベアリング締付けナット取付け時の注意

・ベアリング締付けナットを軽く締付ける。
推奨締付けトルク (表参照)の1/3で締付けてください。

・ねじ軸をVブロックで支持し、AまたはBに図示のダイアルゲージを当て、ねじ軸を回しながら最も指針の振れが大きい位置を探す。

・図のようなハンマーなどを用い、前記位相位置でベアリング締付けナットを軽くたたいて指針の振れを少なくする。

・表の推奨締付けトルクを2~3回に分けて、3の作業を繰返し、所定のトルクで本締め。

注意事項2:関連画像
⑤支持側ベアリングの取付と精度確認

・テーブルを支持側ベアリングに寄せて芯出しをします。

・テーブルを往復移動させて、全体の動きがスムーズになるよう調整します。

・各部精度確認をしながら、締め付けボルトを本締め固定します。

・調整が不安定のときは、前工程を繰り返しおこないます。

注意事項3:関連画像テーブル振れを確認トルクを確認移動量を測定本体
サポートユニット取付時の注意
固定側サポートユニットに挿入する場合は、スムーズに挿入できる場合と、軽圧入(中間ばめ)になる場合があります。
軽圧入の場合は、軸受けを傾けて押し込まないこと、軸受け内輪およびサポートユニットハウジング外周部を叩かないようにしてください。 軸と内輪との間にしめしろのある場合は、内輪に応じた当て金具を用いプレスまたは、ジャッキで静かに圧入します。できるだけ、軸受けにかかるショックをやわらげるような配慮が必要です。又、ねじ軸の曲がりにご注意ください。尚、かじりが発生した場合は無理な挿入は避けてください。直ぐに抜いて、軸部の膨らみを修正のうえ、再度組立てをお願いします。
注意事項4:関連画像

良い例

悪い例

■付属品の注意点
付属品の梱包状態 付属品明細<固定側> 付属品明細<支持側>
注意事項5:関連画像

型式

 注意事項6:関連画像
 カラー 締め付けナット
 注意事項7:関連画像
軸受 止め輪
※付属品は組立の際に必ず必要ですので大切に保管してください。
使用例
当社類似品エコノミーシリーズ
精密ボールねじ・ボールねじと組み合わせ可能転造ボールねじのみに適用。運転中、精度の低い位置決め部品供給
<基板検査装置>
使用例1

基板上の導通検査を行う装置
多点高頻度
高精度な位置決め

<昇降装置>
使用例2

ストッカーの昇降装置
ワーク挿入の度に、一段ずつ上昇
中精度・低頻度な位置決め

■エコノミーシリーズ ラインナップ
角型角型狭ピッチ丸型
関連商品関連商品関連商品
固定側支持側固定側支持側固定側支持側
C-TEKC-TEFC-TBKC-TBFC-TFKC-TFF
[ ! ]詳細は各商品ページでご確認ください
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 サポートユニット 支持側 狭ピッチ 角型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【エコノミーシリーズ】 サポートユニット 支持側 狭ピッチ 角型
【エコノミーシリーズ】 サポートユニット 支持側 標準 角型
【エコノミーシリーズ】 サポート ユニット支持側 丸型
【エコノミーシリーズ】 サポートユニット 固定側 狭ピッチ 角型
【エコノミーシリーズ】 サポートユニット 固定側 標準 角型
【エコノミーシリーズ】 サポートユニット 固定側 丸型
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格1,620-1,880 -1,520 -2,420 -2,830 -2,830 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類支持側タイプ支持側タイプ支持側タイプ固定側取付穴狭ピッチタイプ固定側標準タイプ固定側標準タイプ
形状角形タイプ角形タイプ丸形タイプ角形タイプ角形タイプ丸形タイプ
取付方法面取付面取付側面取付面取付面取付側面取付
ベアリング形式ラジアルベアリングラジアルベアリングラジアルベアリングアンギュラベアリング--
軸受の精度0級0級0級0級0級0級

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト