17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が18型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 内径 d(φ)

    ~mm
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • 幅 B(または T)(mm)

    ~mm
  • 基本定格荷重 Cr(動)(N)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

クリープフリー玉軸受

通常単価(税別)
340840
税込単価
374924
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

外輪の溝にOリングが装着されており、ハウジングとのはめあいすきまの増大を抑制することで、クリープ防止効...

詳細を確認
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が18型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


クリープフリー玉軸受:外形図

CFB6□□□ZZ

(取付関係図)

精度:JIS B 1514 0級
推奨はめあい:H7またはG6
[ ! ]挿入性重視、軽与圧でのご使用の場合にはG6を推奨します。
      使用温度:-30~+120℃
[ ! ]Oリング挿入時、穴の口は15~30°程度の面取りを推奨します。
[ ! ]内径面の摩耗が少ないため、ハウジングの再使用が可能です。
[ ! ]軸受外径面に油またはグリースを塗布される場合は、鉱油系ま
      たは合成炭化水素油系をご使用ください。
構成部品材質
①軸受[ M ]SUJ2
②Oリング[ M ]ニトリルゴム(NBR)


規格表

型式
CFB6000ZZ
技術データのラジアル軸受(等級0級)の許容差及び許容値を参照願います。 >>こちら
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式dDBr
(min)
基本定格荷重許容回転数
rpm(参考)
取付関係寸法質量
(g)
(参考)
¥基準単価
Cr
(kN)
Cor(kN)Dsdh
(max)
R
(max)
(min)(max)
CFB6000ZZ102680.34.62300001213240.318340
CFB6200ZZ3090.65.12.4240001416260.632360
CFB6300ZZ35118.13.52200016.53152400
CFB6001ZZ122880.35.12.42800015.5260.322410
CFB6201ZZ32100.66.83.1220001617280.637420
CFB6301ZZ371219.74.220000171832160450
CFB6002ZZ153290.35.62.82400019300.331460
CFB6202ZZ35110.67.73.8200001920.5310.645470
CFB6302ZZ4213111.45.5170002022.537183480
CFB6003ZZ1735100.363.3220001921.5330.341490
CFB6203ZZ40120.69.64.8170002123.5360.667500
CFB6303ZZ4714113.66.7150002225.5421113540
CFB6004ZZ2042120.69.451800024380.668550
CFB6204ZZ4714112.86.6150002526.5421107560
CFB6304ZZ52151.115.97.91400026.52845.5145630
CFB6005ZZ2547120.610.15.9150002930430.679640
CFB6205ZZ52151147.9130003032471129680
CFB6305ZZ62171.120.611.21100031.53655.5235840
[ ! ]kgf=N×0.101972


商品特徴

 
        クリープ現象とクリープ防止の構造
クリープとは、
内輪の回転とは逆方向に外輪がハ
ウジングの内側を転がる様に動く現
象で、すきまばめ・回転荷重負荷時
に発生します。
  外輪にOリングを付けることで外輪⇔
ハウジング間のすきま削減。Oリング
のハウジングとの摩耗力によりクリー
プを防止します。
クリープフリー玉軸受:関連画像_商品特徴  クリープフリー玉軸受:関連画像_商品特徴
ハウジング、外輪外径の接触面
全体に摩耗が発生します。
  Oリングによって外輪の動き(回
転)を抑制し、摩耗を防止

技術情報

軸受の技術データは下記のリンクをご参照ください。

型番リスト

表示件数

内径 d

(φ)

外径 D

(φ)

幅 B(または T)

(mm)

基本定格荷重 Cr(動)

(N)

許容回転数

(rpm)

基本定格荷重 Cor(静)

(N)

RoHS?最小発注数量
10
26
8
4600
30000
2000
10
1個
12
28
8
5100
28000
2400
10
1個
15
32
9
5600
24000
2800
10
1個
17
35
10
6000
22000
3300
10
1個
20
42
12
9400
18000
5000
10
1個
25
47
12
10100
15000
5900
10
1個
10
30
9
5100
24000
2400
10
1個
12
32
10
6800
22000
3100
10
1個
15
35
11
7700
20000
3800
10
1個
17
40
12
9600
17000
4800
10
1個
20
47
14
12800
15000
6600
10
1個
25
52
15
14000
13000
7900
10
1個
10
35
11
8100
22000
3500
10
1個
12
37
12
9700
20000
4200
10
1個
15
42
13
11400
17000
5500
10
1個
17
47
14
13600
15000
6700
10
1個
20
52
15
15900
14000
7900
10
1個
25
62
17
20600
11000
11200
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
340
( 374 )
在庫品1日目当日出荷可能
410
( 451 )
在庫品1日目当日出荷可能
460
( 506 )
在庫品1日目当日出荷可能
490
( 539 )
在庫品1日目当日出荷可能
550
( 605 )
在庫品1日目当日出荷可能
640
( 704 )
在庫品1日目当日出荷可能
360
( 396 )
在庫品1日目当日出荷可能
420
( 462 )
在庫品1日目当日出荷可能
470
( 517 )
在庫品1日目当日出荷可能
500
( 550 )
在庫品1日目当日出荷可能
560
( 616 )
在庫品1日目当日出荷可能
680
( 748 )
在庫品1日目当日出荷可能
400
( 440 )
在庫品1日目当日出荷可能
450
( 495 )
在庫品1日目当日出荷可能
480
( 528 )
在庫品1日目当日出荷可能
540
( 594 )
在庫品1日目当日出荷可能
630
( 693 )
在庫品1日目当日出荷可能
840
( 924 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

外輪の溝にOリングが装着されており、ハウジングとのはめあいすきまの増大を抑制することで、クリープ防止効果があります。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜1415〜3031〜
値引率基準単価5%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

概要・仕様


        クリープ現象とクリープ防止の構造
クリープとは、
内輪の回転とは逆方向に外輪がハ
ウジングの内側を転がる様に動く現
象で、すきまばめ・回転荷重負荷時
に発生します。
  外輪にOリングを付けることで外輪⇔
ハウジング間のすきま削減。Oリング
のハウジングとの摩耗力によりクリー
プを防止します。
クリープフリー玉軸受:関連画像_商品特徴  クリープフリー玉軸受:関連画像_商品特徴
ハウジング、外輪外径の接触面
全体に摩耗が発生します。
  Oリングによって外輪の動き(回
転)を抑制し、摩耗を防止

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリープフリー玉軸受のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリープフリー玉軸受
小径玉軸受
スラスト玉軸受・溝付きスラスト玉軸受
深溝玉軸受 開放形
深溝玉軸受 メトリックシリーズ
深溝玉軸受 両シールド形
メーカーミスミKMT ベアリングNSKマイクロプレシジョン(ISC)ミスミ北日本精機(EZO)ミスミ
通常価格340-142 -468 -170 -174 -180 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
特性・用途該当なし--該当なし-該当なし
軌道輪形状スラスト玉
シールド素材・形状両シールド形両シールド形開放型開放型両シールド形両シールド形
内外輪材質SUJ2スチールスチールSUJ2スチール-
精度(JIS)等級0等級0等級0等級0等級0等級0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールベアリング・玉軸受カテゴリの売れ筋ランキング