17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が91型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • 許容荷重(範囲指定)(N)

  • 最大荷重(N)

    ~mm
  • 許容荷重時長さ L+F(mm)

    ~mm
  • 自由長 L(mm)

    ~mm
  • コイル外径 D(φ)

    ~mm
  • 初張力(N)

    ~mm
  • 基準ばね定数(N/mm)

    ~mm
  • 線径(φ)

    ~mm
  • 最大タワミ(mm)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
MISUMI economy

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 引張りばね 極軽荷重・軽荷重

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 引張りばね 極軽荷重・軽荷重
通常単価(税別)
3570
税込単価
3977
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

詳細を確認
  • 【販売終了情報】在庫限りで販売終了予定の商品です。代替品は本商品と同規格のRoHS10対応品です。
    推奨代替品はこちら!
  • 25年1月31日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は23年4月の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が91型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

商品概要
◇エコノミーシリーズ引張ばねは海外生産により大幅なコストダウンを実現。
◇エコノミーシリーズ引張ばねは、同一径に対して最大荷重が一定となるように規格が標準化されています。初張力・ばね定数は参考値です。
商品特長
引張ばねは、スラスト方向の引く力を受けるコイルスプリングで、両端にフックがあります。
荷重を受けない場合、コイルが隙間なく密着しています。
引張ばねの仕組みとして、ばねが伸びる、または引っ張られるのと反対方向に戻る力が加わり、エネルギーを吸収します。

・エコノミーシリーズと当社従来品の違い
 当社従来品エコノミーシリーズ
寿命100万回70万回以上
材質SUS304-WPBSUS304-WPB
製造国内海外
RoHS10対応対応対応
外形図
図面
自由長L ±1.0
規格表
Type[ M ] 材質
C-AWASWP-B
C-AWY
C-AUASUS304-WPB
C-AUY
 
■極軽荷重タイプ
型式線径
d
mm
動荷重の場合初張力
N
(参考値)
ばね定数
N/mm
(参考値)
TypeD-L最大
タワミ
Fmax.
mm
最大
荷重
N
C-AWA
(SWP-B)

C-AUA
(SUS304-WPB)
3-10 0.2510.41.270.150.110
1523.00.049
2035.90.031
2547.90.024
4-150.3514.62.260.250.140
2024.10.083
3042.70.047
4060.30.033
5-150.458.23.240.490.330
2521.50.130
3029.40.093
3535.00.078
4043.00.064
6-200.5516.26.080.640.340
2525.20.220
3034.70.160
3542.70.130
4050.40.110
4561.60.088
6085.30.064
8-350.7036.28.531.080.210
4044.70.170
[ ! ]荷重{kgf}=荷重N×0.101972
[ ! ]初張力・ばね定数は参考値です。ロットによって多少のばらつきがあります。
[ ! ]総巻き数の求め方(参考値):総巻き数={L-2(D-d)}÷d
[ ! ]有効巻き数の求め方(参考値):有効巻き数=総巻き数-2
■軽荷重タイプ
型式線径
d
mm
動荷重の場合初張力
N
(参考値)
ばね定数
N/mm
(参考値)
TypeD-L最大
タワミ
Fmax.
mm
最大
荷重
N
C-AWY
(SWP-B)

C-AUY
(SUS304-WPB)
3-10 0.38.72.250.290.23
1516.60.12
2025.00.08
2533.30.06
4-150.410.03.240.590.26
2016.80.16
2522.50.12
3028.40.09
3533.70.08
4038.50.07
5-150.56.84.220.880.49
2011.70.28
2517.00.20
3021.20.16
4034.00.10
4537.70.09
6-200.614.08.141.270.49
2521.20.32
3028.00.25
3535.00.20
4041.10.17
4550.00.14
8-250.815.112.752.350.69
3021.20.49
3526.50.39
4033.10.31
[ ! ]荷重{kgf}=荷重N×0.101972
[ ! ]初張力・ばね定数は参考値です。ロットによって多少のばらつきがあります。
[ ! ]総巻き数の求め方(参考値):総巻き数={L-2(D-d)}÷d
[ ! ]有効巻き数の求め方(参考値):有効巻き数=総巻き数-2
使用例
使用例
取付図
引張ばね使用例
取付図はあくまでも参考です。
基本仕様
初張力・ばね定数は参考値です。ロットによって多少のばらつきがあります。
荷重{kgf} =荷重N×0.101972
巻き数の求め方(参考値):
総巻き数={L-2(D-d)}÷d
有効巻き数=総巻き数-2
巻き数は参考値です。ロットによって多少のばらつきがあります。
注意事項
【使用上の注意】
▶使用温度
SWP-B製……常温(0~40℃)
ステンレス鋼製……-10~100℃
※上記温度範囲を超えて使用された場合、条件にもよりますが、荷重値は減衰します。
※温度差の激しい環境や湿気の多い屋外などの環境で使用される場合、ステンレス鋼製をお勧めします。

▶使用回数目安:約70万回
※上記回数はあくまで参考値です。使用回数は引張方向、使用温度/環境、変形量により変わることがあります。使用回数を多くしたい場合は、許容たわみ量Fmax.の70%以下でご使用されることをお勧めいたします。

▶その他
· 許容たわみ量F max.(mm)以下でご使用ください。許容たわみ量を超えて使用しますと、ばねが変形したり、少ない使用回数で破損したりする可能性があります。取付時にも、引張りばねを許容たわみ量以上伸ばしすぎないようご注意ください。
· ステンレス鋼ばねも磁気もあるので、ご注意ください。


型番リスト

表示件数

材質

許容荷重(範囲指定)

(N)

最大荷重

(N)

許容荷重時長さ L+F

(mm)

自由長 L

(mm)

コイル外径 D

(φ)

初張力

(N)

基準ばね定数

(N/mm)

線径

(φ)

最大タワミ

(mm)

最小発注数量
SUS304-WPB
1.26~3.50
1.27
20.4
10
3
0.15
0.11
0.25
10.4
50個
SUS304-WPB
1.26~3.50
1.27
38
15
3
0.15
0.049
0.25
23
50個
SUS304-WPB
1.26~3.50
1.27
55.9
20
3
0.15
0.031
0.25
35.9
50個
SUS304-WPB
1.26~3.50
1.27
72.9
25
3
0.15
0.024
0.25
47.9
50個
SUS304-WPB
1.26~3.50
2.26
29.6
15
4
0.25
0.14
0.35
14.6
50個
SUS304-WPB
1.26~3.50
2.26
44.1
20
4
0.25
0.083
0.35
24.1
50個
SUS304-WPB
1.26~3.50
2.26
72.7
30
4
0.25
0.047
0.35
42.7
50個
SUS304-WPB
1.26~3.50
2.26
100.3
40
4
0.25
0.033
0.35
60.3
50個
SUS304-WPB
1.26~3.50
3.24
23.2
15
5
0.49
0.33
0.45
8.2
100個
SUS304-WPB
1.26~3.50
3.24
46.5
25
5
0.49
0.13
0.45
21.5
50個
SUS304-WPB
1.26~3.50
3.24
70
35
5
0.49
0.078
0.45
35
50個
SUS304-WPB
1.26~3.50
3.24
83
40
5
0.49
0.064
0.45
43
50個
SUS304-WPB
3.51~8.00
6.08
36.2
20
6
0.64
0.34
0.55
16.2
50個
SUS304-WPB
3.51~8.00
6.08
50.2
25
6
0.64
0.22
0.55
25.2
50個
SUS304-WPB
3.51~8.00
6.08
64.7
30
6
0.64
0.16
0.55
34.7
50個
SUS304-WPB
3.51~8.00
6.08
77.7
35
6
0.64
0.13
0.55
42.7
50個
SUS304-WPB
3.51~8.00
6.08
90.4
40
6
0.64
0.11
0.55
50.4
50個
SUS304-WPB
3.51~8.00
6.08
106.6
45
6
0.64
0.088
0.55
61.6
50個
SUS304-WPB
3.51~8.00
6.08
145.3
60
6
0.64
0.064
0.55
85.3
50個
SUS304-WPB
8.01~15.00
8.53
71.2
35
8
1.08
0.21
0.7
36.2
50個
SUS304-WPB
8.01~15.00
8.53
84.7
40
8
1.08
0.17
0.7
44.7
50個
SUS304-WPB
1.26~3.50
2.25
18.7
10
3
0.29
0.23
0.3
8.7
50個
SUS304-WPB
1.26~3.50
2.25
31.6
15
3
0.29
0.12
0.3
16.6
50個
SUS304-WPB
1.26~3.50
2.25
45
20
3
0.29
0.08
0.3
25
50個
SUS304-WPB
1.26~3.50
2.25
58.3
25
3
0.29
0.06
0.3
33.3
50個
SUS304-WPB
1.26~3.50
3.24
25
15
4
0.59
0.26
0.4
10
50個
SUS304-WPB
1.26~3.50
3.24
36.8
20
4
0.59
0.16
0.4
16.8
50個
SUS304-WPB
1.26~3.50
3.24
47.5
25
4
0.59
0.12
0.4
22.5
50個
SUS304-WPB
1.26~3.50
3.24
58.4
30
4
0.59
0.09
0.4
28.4
50個
SUS304-WPB
1.26~3.50
3.24
68.7
35
4
0.59
0.08
0.4
33.7
50個
SUS304-WPB
1.26~3.50
3.24
78.5
40
4
0.59
0.07
0.4
38.5
50個
SUS304-WPB
3.51~8.00
4.22
21.8
15
5
0.88
0.49
0.5
6.8
50個
SUS304-WPB
3.51~8.00
4.22
31.7
20
5
0.88
0.28
0.5
11.7
50個
SUS304-WPB
3.51~8.00
4.22
42
25
5
0.88
0.2
0.5
17
50個
SUS304-WPB
3.51~8.00
4.22
51.2
30
5
0.88
0.16
0.5
21.2
50個
SUS304-WPB
3.51~8.00
4.22
74
40
5
0.88
0.1
0.5
34
50個
SUS304-WPB
3.51~8.00
4.22
82.7
45
5
0.88
0.09
0.5
37.7
50個
SUS304-WPB
8.01~15.00
8.14
34
20
6
1.27
0.49
0.6
14
50個
SUS304-WPB
8.01~15.00
8.14
46.2
25
6
1.27
0.32
0.6
21.2
50個
SUS304-WPB
8.01~15.00
8.14
58
30
6
1.27
0.25
0.6
28
50個
SUS304-WPB
8.01~15.00
8.14
70
35
6
1.27
0.2
0.6
35
50個
SUS304-WPB
8.01~15.00
8.14
81.1
40
6
1.27
0.17
0.6
41.1
50個
SUS304-WPB
8.01~15.00
8.14
95
45
6
1.27
0.14
0.6
50
50個
SUS304-WPB
8.01~15.00
12.75
40.1
25
8
2.35
0.69
0.8
15.1
50個
SUS304-WPB
8.01~15.00
12.75
51.2
30
8
2.35
0.49
0.8
21.2
50個
SUS304-WPB
8.01~15.00
12.75
61.5
35
8
2.35
0.39
0.8
26.5
50個
SUS304-WPB
8.01~15.00
12.75
73.1
40
8
2.35
0.31
0.8
33.1
50個
SWP-B
1.26~3.50
1.27
20.4
10
3
0.15
0.11
0.25
10.4
50個
SWP-B
1.26~3.50
1.27
38
15
3
0.15
0.049
0.25
23
50個
SWP-B
1.26~3.50
1.27
55.9
20
3
0.15
0.031
0.25
35.9
100個
SWP-B
1.26~3.50
2.26
29.6
15
4
0.25
0.14
0.35
14.6
100個
SWP-B
1.26~3.50
2.26
44.1
20
4
0.25
0.083
0.35
24.1
50個
SWP-B
1.26~3.50
2.26
72.7
30
4
0.25
0.047
0.35
42.7
50個
SWP-B
1.26~3.50
2.26
100.3
40
4
0.25
0.033
0.35
60.3
50個
SWP-B
1.26~3.50
3.24
23.2
15
5
0.49
0.33
0.45
8.2
50個
SWP-B
1.26~3.50
3.24
59.4
30
5
0.49
0.093
0.45
29.4
50個
SWP-B
1.26~3.50
3.24
70
35
5
0.49
0.078
0.45
35
50個
SWP-B
1.26~3.50
3.24
83
40
5
0.49
0.064
0.45
43
50個
SWP-B
3.51~8.00
6.08
36.2
20
6
0.64
0.34
0.55
16.2
50個
SWP-B
3.51~8.00
6.08
50.2
25
6
0.64
0.22
0.55
25.2
50個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

35
( 39 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

35
( 39 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

35
( 39 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

45
( 50 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

45
( 50 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

45
( 50 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

45
( 50 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

45
( 50 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

45
( 50 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

45
( 50 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

50
( 55 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

45
( 50 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

45
( 50 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

詳細情報

基本情報

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

ご注意

  • 【販売終了情報】在庫限りで販売終了予定の商品です。代替品は本商品と同規格のRoHS10対応品です。
    推奨代替品はこちら!
  • 25年1月31日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は23年4月の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 引張りばね 極軽荷重・軽荷重のレビュー
1平均満足度:1.01件のレビュー
機械装置に使用
1
満足度:1.0
試作で数種類のバネを試したいが、50個も必要ありません。 ばら売りをお願いします。 バネの選定条件が以上以下で絞れないの...もっと読む

ミスミからのコメント

貴重なご意見誠にありがとうございます。 この度20個から購入可能なRoHS10対応品の販売を開始いたしましたので、お役立ていただけますと幸いです。 また、選定条件へのご指摘につきましては、今後のサービス向上にむけて検討させていただきます。 引続きご愛顧の程、何卒よろしくお願いいたします。

0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 引張りばね 極軽荷重・軽荷重
【クリーン洗浄品】【エコノミーシリーズ】 引張りばね 極軽荷重・軽荷重タイプ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 引張りばね 軽中荷重・中荷重・中重荷重
【クリーン洗浄品】【エコノミーシリーズ】 引張りばね 軽中荷重・中荷重・中重荷重タイプ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 引張りばね 重荷重
【クリーン洗浄品】【エコノミーシリーズ】 引張りばね 重荷重タイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格35--30 --35 --
通常出荷日在庫品1日目3日目〜在庫品1日目3日目〜在庫品1日目3日目〜
特性・用途該当なしクリーン洗浄該当なしクリーン洗浄該当なしクリーン洗浄
種類標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ
フック対向角180°(標準)180°(標準)180°(標準)180°(標準)180°(標準)180°(標準)

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト