17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が98型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 内径(mm)

    ()の数値はインチ規格です。

    ~mm
  • 外径(mm)

    ()の数値はインチ規格です。

    ~mm
  • 幅(mm)

    ()の数値はインチ規格です。

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

シェル形針状ころ軸受

通常単価(税別)
220990
税込単価
2421,089
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

■特長:外輪をもつ軸受としては最も断面高さが小さく、小スペース化とコスト節減が可能です。

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が98型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


開放形
BHK□□□□
BHMK□□□□
シェル形針状ころ軸受:関連画像

軸受精度 JIS B 1514 0級に準拠

[ M ]材 質 SUJ2


規格表

型式
BHK0306
BHMK0815
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式dDB 許容基本動基本静取付関係寸法質量¥基準単価
回転数定格荷重定格荷重(g)
 rpmCa kNCoa kNハウジング(参考)
許容差(参考)  (max.)(min.)(max.)(min.) 
BHK030636.560330000.930.5732.9966.4936.4841240
BHK0408488-0.2300001.771.2743.9957.9937.9842230
BHK07097119 230003.152.9376.99410.99110.983210
BHK081081210 200003.853.9587.99411.99111.983
BHMK08151515 6.65.88.0077.99814.99614.98510320
BHMK082020 9.058.751350
BHK1010101410 160004.55.1109.99413.99113.984220
BHK101212 5.656.85
BHK101515 7.259.46
BHMK10101710 4.253.4510.0079.99816.99616.9858320
BHMK101212 5.64.859
BHMK101515 7.46.9512
BHK1212121812 130006.67.31211.99217.99117.989220
BHMK121219 7.16.912.00811.99718.99618.98311290
BHMK121515 9.49.914300
BHMK122020 12.31418340
BHMK122525 15.318.623370
BHK1412142012 110007.28.51413.99219.98919.97611220
BHK141616 10.313.415
BHMK14202220 14.616.214.00813.99721.99621.98324580
BHK1512152112 7.59.11514.99220.98920.97611220
BHK151616 10.714.415240
BHMK15102210 6.1615.00814.99721.99621.98311320
BHMK151212 7.958.4513
BHMK152020 14.918.922360
BHMK152525 18.52527380
BHK1612162212 100007.759.71615.99221.98921.97612250
BHK161616 11.115.316320
BHMK161624 12.413.516.00815.99723.99623.98321360
BHMK17151715 950012.11517.00816.99718
BHMK172020 15.22024620
BHMK172525 19326.730400
BHK18161816 850011.817.31817.99223.98923.97618280
BHMK18132513 10.212.218.00817.99724.99624.98316350
BHMK181515 1215.119410
BHMK181717 13.317.221380
BHMK181919 15.520.924640
BHMK182020 16.322.325410
BHMK182525 20.329.631660
BHMK1916192716 13.916.319.00918.99626.99626.98325410
BHMK192020 17.522.131690
BHK20162026160800012.519.22019.99125.98925.97619290
BHK202020-0.21626.224320
BHMK20152715 1317.320.00919.99626.99626.98321400
BHMK202020 17.725.627420
BHMK202525 223434
BHMK203030 26.14241450
BHMK2116212916 750015.319.121.00920.99628.99628.98327420
BHMK212020 19.425.833440
BHK2212222812 9.213.42221.99127.98927.97613320
BHK221616 13.221.121380
BHK222020 16.828.826400
BHMK22102910 8.410.122.00921.99628.99628.98315420
BHMK222525 23.638.537450
BHMK2420243120 650018.328.224.00923.99630.99630.9832440
BHMK242828 2644.545510
BHK2520253220 20.3332524.99131.98831.97234340
BHK252626 26.44645390
BHMK25103310 9.1510.425.00924.99632.99632.9819410
BHMK252020 21.831.539450
BHMK252525 26.74148490
BHMK253030 32.55358500
BHMK2620263420 600021.130.526.00925.99632.99632.9840530
BHK2816283516 550016.726.42827.99134.98834.97230340
BHK282020 21.33638350
BHMK282037 23.632.528.00927.99636.99636.9849510
BHMK283030 3554.573560
BHMK2920293820 24.63529.00928.99637.99637.9850580
BHMK293030 34.55475800
BHK3016303716 18.1303029.99136.98836.97232340
BHK302626 28.55453410
BHMK30134013 14.117.130.00929.99639.99639.9840510
BHMK301515 17.122.144
BHMK302020 24.234.558580
BHMK303030 3657.587650
BHMK3220324220 500027.53832.01131.99541.99641.9862850
BHK35203520 470024.847.53534.98941.98841.97246390
BHMK35124512 14.917.635.01134.99544.99644.9840600
BHMK351515 20.226.250610
BHMK352020 28.440.567720
BHMK352525 3654.583780
BHMK353030 4369100750
BHMK3720374720 430029.34337.01136.99546.99646.9870960
BHMK3820384820 30.54538.01137.99547.99647.9872
BHMK382525 38.56190820
BHK4012404712 400015.1264039.98946.98846.97231420
BHK401616 20.338.541460
BHK402020 25.952.552480
BHMK40155015 23.132.540.01139.99549.99649.9856800
BHMK402020 32.55075890
BHMK402525 4167.594920
BHMK403030 4985112900
BHK4516455216 370021.6434544.98951.98651.96746750
BHK452020 27.65958490
BHMK45255525 41.571.545.01144.99554.99554.976104930
BHMK453030 49.590125
BHK5020505820 320031.5635049.98957.98657.96772800
BHK502525 38.58290
[ ! ]kgf=N×0.101972

型番リスト

表示件数

内径

(mm)

外径

(mm)

(mm)

回転数

(rpm)

基本定格荷重 動定格(Ca)

(N)

基本定格荷重 静定格(Coa)

(N)

RoHS?最小発注数量
3
6.5
6
33000
930
570
10
1個
4
8
8
30000
1770
1270
10
1個
7
11
9
23000
3150
2930
10
1個
8
12
10
20000
3850
3950
10
1個
10
14
10
16000
4500
5100
10
1個
10
14
12
16000
5650
6800
10
1個
10
14
15
16000
7250
9400
10
1個
12
18
12
13000
6600
7300
10
1個
14
20
12
11000
7200
8500
10
1個
14
20
16
11000
10300
13400
10
1個
15
21
12
11000
7500
9100
10
1個
15
21
16
11000
10700
14400
10
1個
16
22
12
10000
7750
9700
10
1個
16
22
16
10000
11100
15300
10
1個
18
24
16
8500
11800
17300
10
1個
20
26
16
8000
12500
19200
10
1個
20
26
20
8000
16000
26200
10
1個
22
28
12
7500
9200
13400
10
1個
22
28
16
7500
13200
21100
10
1個
22
28
20
7500
16800
28800
10
1個
25
32
20
6500
20300
33000
10
1個
25
32
26
6500
26400
46000
10
1個
28
35
16
5500
16700
26400
10
1個
28
35
20
5500
21300
36000
10
1個
30
37
16
5500
18100
30000
10
1個
30
37
26
5500
28500
54000
10
1個
35
42
20
4700
24800
47500
10
1個
40
47
12
4000
15100
26000
10
1個
40
47
16
4000
20300
38500
10
1個
40
47
20
4000
25900
52500
10
1個
45
52
16
3700
21600
43000
10
1個
45
52
20
3700
27600
59000
10
1個
50
58
20
3200
31500
63000
10
1個
50
58
25
3200
38500
82000
10
1個
8
15
15
20000
6600
5800
10
1個
8
15
20
20000
9050
8750
10
1個
10
17
10
16000
4250
3450
10
1個
10
17
12
16000
5600
4850
10
1個
10
17
15
16000
7400
6950
10
1個
12
19
12
13000
7100
6900
10
1個
12
19
15
13000
9400
9900
10
1個
12
19
20
13000
12300
14000
10
1個
12
19
25
13000
15300
18600
10
1個
14
22
20
11000
14600
16200
10
1個
15
22
10
11000
6100
6000
10
1個
15
22
12
11000
7950
8450
10
1個
15
22
20
11000
14900
18900
10
1個
15
22
25
11000
18500
25000
10
1個
16
24
16
10000
12400
13500
10
1個
17
24
15
9500
12100
15000
10
1個
17
24
20
9500
15200
20000
10
1個
17
24
25
9500
193000
26700
10
1個
18
25
13
8500
10200
12200
10
1個
18
25
15
8500
12000
15100
10
1個
18
25
17
8500
13300
17200
10
1個
18
25
19
8500
15500
20900
10
1個
18
25
20
8500
16300
22300
10
1個
18
25
25
8500
20300
29600
10
1個
19
27
16
8500
13900
16300
10
1個
19
27
20
8500
17500
22100
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
250
( 275 )
在庫品1日目当日出荷可能
240
( 264 )
在庫品1日目当日出荷可能
220
( 242 )
在庫品1日目当日出荷可能
220
( 242 )
在庫品1日目当日出荷可能
230
( 253 )
在庫品1日目当日出荷可能
230
( 253 )
在庫品1日目当日出荷可能
230
( 253 )
在庫品1日目当日出荷可能
230
( 253 )
在庫品1日目当日出荷可能
230
( 253 )
在庫品1日目当日出荷可能
230
( 253 )
在庫品1日目当日出荷可能
230
( 253 )
在庫品1日目当日出荷可能
250
( 275 )
在庫品1日目当日出荷可能
260
( 286 )
在庫品1日目当日出荷可能
330
( 363 )
在庫品1日目当日出荷可能
290
( 319 )
在庫品1日目当日出荷可能
300
( 330 )
在庫品1日目当日出荷可能
330
( 363 )
在庫品1日目当日出荷可能
330
( 363 )
在庫品1日目当日出荷可能
390
( 429 )
在庫品1日目当日出荷可能
410
( 451 )
在庫品1日目当日出荷可能
350
( 385 )
在庫品1日目当日出荷可能
400
( 440 )
在庫品1日目当日出荷可能
350
( 385 )
在庫品1日目当日出荷可能
360
( 396 )
在庫品1日目当日出荷可能
350
( 385 )
在庫品1日目当日出荷可能
420
( 462 )
在庫品1日目当日出荷可能
400
( 440 )
在庫品1日目当日出荷可能
430
( 473 )
在庫品1日目当日出荷可能
470
( 517 )
在庫品1日目当日出荷可能
490
( 539 )
在庫品1日目当日出荷可能
770
( 847 )
在庫品1日目当日出荷可能
530
( 583 )
在庫品1日目当日出荷可能
820
( 902 )
在庫品1日目当日出荷可能
820
( 902 )
在庫品1日目当日出荷可能
330
( 363 )
在庫品1日目当日出荷可能
360
( 396 )
在庫品1日目当日出荷可能
330
( 363 )
在庫品1日目当日出荷可能
330
( 363 )
在庫品1日目当日出荷可能
330
( 363 )
在庫品1日目当日出荷可能
300
( 330 )
在庫品1日目当日出荷可能
310
( 341 )
在庫品1日目当日出荷可能
350
( 385 )
在庫品1日目当日出荷可能
380
( 418 )
在庫品1日目当日出荷可能
600
( 660 )
在庫品1日目当日出荷可能
330
( 363 )
在庫品1日目当日出荷可能
330
( 363 )
在庫品1日目当日出荷可能
370
( 407 )
在庫品1日目当日出荷可能
390
( 429 )
在庫品1日目当日出荷可能
370
( 407 )
在庫品1日目当日出荷可能
370
( 407 )
在庫品1日目当日出荷可能
640
( 704 )
在庫品1日目当日出荷可能
410
( 451 )
在庫品1日目当日出荷可能
360
( 396 )
在庫品1日目当日出荷可能
420
( 462 )
在庫品1日目当日出荷可能
390
( 429 )
在庫品1日目当日出荷可能
660
( 726 )
在庫品1日目当日出荷可能
420
( 462 )
在庫品1日目当日出荷可能
680
( 748 )
在庫品1日目当日出荷可能
420
( 462 )
在庫品1日目当日出荷可能
710
( 781 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

■特長:外輪をもつ軸受としては最も断面高さが小さく、小スペース化とコスト節減が可能です。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜1415〜3031〜100101〜
値引率基準単価5%10%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • スラスト針状ころ軸受 画像

    ミスミ

    スラスト針状ころ軸受

    1枚のスラスト保持器と2枚のワッシャで構成されており、アキシアル荷重を受けることができます。

  • スラスト玉軸受付針状ころ軸受内輪付 画像

    ミスミ

    スラスト玉軸受付針状ころ軸受内輪付

    スラスト側に防塵カバーが付いていますので、ごみの侵入、潤滑剤の漏れを防止することができます。

  • ワンウェイクラッチ 画像

    ミスミ

    ワンウェイクラッチ

    クラッチ部の両側には、ラジアル荷重負荷用軸受が組み込まれているので、単品での使用が可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シェル形針状ころ軸受のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シェル形針状ころ軸受
シェル形針状ころ軸受 HKシリーズ
スラスト針状ころ軸受
コンバインド針状ころ軸受
スラスト円筒ころ軸受付針状ころ軸受 内輪なし
スラストころ軸受付針状ころ軸受内輪付
メーカーミスミジェイテクト_コーヨーミスミジェイテクト_コーヨーNTNミスミ
通常価格220-494 -310 -3,4834,153 -4,620 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
軌道輪形状針状ころ針状ころ針状ころ複合形ころ複合形ころスラストころ軸受付針状ころ軸受
内外輪 材質SUJ2スチールSUJ2相当スチールスチールSUJ2相当
精度(JIS)等級0等級0等級0等級0等級0等級0
軌道輪列数単列単列単列複列複列単列
サイズ規格メートルメートルメートルメートルメートルメートル
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ローラベアリング・ころ軸受カテゴリの売れ筋ランキング