17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が42型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 特性・用途

    ~mm
  • 内径 d(φ)

    ~mm
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • 幅 B(または T)(mm)

    ~mm
  • 基本定格荷重 Cr(動)(N)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 9日以内
MISUMI economy

【エコノミーシリーズ】玉軸受 開放形

通常単価(税別)
1001,490
税込単価
1101,639
通常出荷日:在庫品1日目~99日目一部当日出荷可能

【まとめ買いでお得】151個以上から大幅割引き!ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品...

詳細を確認
  • 本商品ページの中にはRoHS対応品とRoHS保証外品(未検査)がございます。型番を確定してご確認ください。
  • RoHS対応品は2024年11月22日以降のご注文分が対象になります。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が42型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

特長
エコノミーシリーズは製造方法・一部の精度を見直し、低価格を実現しました。
商品によって各スペック等が異なりますので、詳細は下記規格表にてご確認ください。
外形図
C-E6□□□
【エコノミーシリーズ】 玉軸受 開放形:外形図

(取付関係図)

[ ! ]軸受精度 JIS B 1514 0級
[ ! ]技術データのラジアル軸受(等級0級)の許容差及び許容値はこちらを参照願います。
[ M ]材質 SUJ2


[ ! ]本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
規格表
・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番dDBr
(min.)
基本定格荷重許容回転数
rpm
(参 考)
取付寸法質量
(g)
(参 考)
¥ 基準単価
Dsdh
(max.)
R
(max.)
Cr(動)NCor(静)N(min.)(max.)
C−E6800101950.31716840240001212.5170.36150
C−E69002262695127322000132010165
C−E6000268455019702100013.52418100
C−E6701121840.29265301300012.413.8616.70.24225
C−E68012150.319151041220001414.5190.37320
C−E69012462886146621000152210170
C−E60012885100237020000162622160
C−E620132100.668003050150001617280.637100
C−E6702152140.29375821100015.416.8619.70.24430
C−E68022450.320731253200001717.5220.39220
C−E690228743212259180002615185
C−E60023295600283017000193031115
C−E620235110.6765037501920310.645100
C−E6703172340.31000658180001818.5220.35230
C−E6803265223314561919.5249
C−E69033074588256517000202810195
C−E600335106000325015000213341120
C−E620340120.695504800120002123360.667
C−E6704202740.31402729850020.422.3625.50.36355
C−E680432740152462150002222.53018230
C−E69043796381368213000243540200
C−E600442120.6940050002426380.668130
C−E620447141128006600110002528421107135
C−E6705253240.3109183885002627310.38560
C−E6805377430329321300027283524270
C−E69054297001454011000294047230
C−E600547120.61010058502930.5430.679145
C−E62055215114000785090003032471129160
C−E6706303740.3114394785003135.50.39830
C−E6806427453834021100032334027320
C−E69064797242500310000344553265
C−E60065513113200830090003537501116180
C−E62066216195001130080003957199210
C−E6707354450.31866163585003738420.315990
C−E680747747293821100004532385
C−E690755100.610900781880003940510.688480
C−E60076214116000103004042571151220
C−E620772171.12570015300700041.54565.6284440
C−E6708405060.32516223380004243480.3231,490
C−E6808527492341785035435
C−E690862120.61367899684445580.6132330
C−E600868151168001150070004547631190270
C−E620880181.12910017900600046.55173.5366340
C−E6709455560.32580239780004748530.3251,190
C−E68095876187538147.55642810
C−E690968120.6141001083070004950640.6148840
C−E6009751612090015200600050.85269.21241810
C−E620985191.1315002040050005254781.14201,170
C−E6810506570.366106090700052.5630.365930
C−E691072120.6145401171060005455680.6145960
C−E60108016121800166005557.5751261400
C−E621090201.13500023200500056.56083.5459470
[ ! ]kgf=N×0.101972
[ ! ]本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
 
内径d(mm)当社類似品のすきま(μm)エコノミーシリーズのすきま(μm)
以上以下最小最大最小最大
10のみ213418
1018318623
1824520825
2430520825
■当社類似品とエコノミーシリーズの比較
 当社類似品
B6001
エコノミーシリーズ
C−E6001
基本定格荷重Cr(動)kN5.15.1
Cor(静)kN2.392.37
ベアリング内部すきま最小 μm56
最大 μm1023
(参考)許容回転数 rpm2800020000
RoHS10対応保証外
技術情報
軸受の技術データは下記のリンクをご参照ください。
注意・禁止事項
軸とハウジングが精度不良の場合、その影響でベアリングは本来の性能を発揮できないことがあります。例えば、ベアリング取付部との精度が悪い場合、内輪、外輪の傾きを引き起こすことがあります。この場合、ベアリングにかかる荷重に加え、周辺応力集中荷重(Edge Load)もかかり、ベアリング疲労寿命を低下させるだけでなく、ひどい場合、保持器の破損,焼付きなどの損傷を生じる原因となることがあります。

※以下の専用取付工具を使い、ベアリングの取付、取り外しを行ってください。
ベアリングヒーター
ベアリングヒーター
ベアリングヒーターの正しい取付は、ベアリングの寿命を延ばすことになります。
正しい取付とメンテナンスを行った場合、転がり軸受は使用寿命の長い信頼できる機械部品になります。
インダクションヒータを使っていただければ、加熱後、ベアリングは円筒方向に、外に向けて膨張し、取付時の破損を防ぐことができます。インダクションヒータによる加熱は、もっとも科学的な加熱方式で、予熱を必要とせず、ベアリングの重さによって数秒または数分以内で110℃までに加熱でき、前もって施された潤滑に悪影響を与えることもありません。
ベアリングプーラー
ベアリングプーラー
ベアリングは以下の状態で取り付けられた場合、専用プーラーで取り外すことができます。
(a)軸形状:円筒軸 軸受の内輪内径の形状:円筒穴。
(b)軸形状:円筒軸 アダプタスリーブを使用した軸受の内輪内径の形状:正軸体穴。
(c)軸形状:正軸体軸 軸受の内輪内径の形状:正軸体穴。どのような取付状態でも、取り外し時は必ず軸のロックナット(またはアダプタスリーブのロックナット)のロックを解除し、ロックナットを緩めた状態にしてください。

型番リスト

表示件数

特性・用途

内径 d

(φ)

外径 D

(φ)

幅 B(または T)

(mm)

基本定格荷重 Cr(動)

(N)

基本定格荷重 Cor(静)

(N)

重量

(g)

RoHS?最小発注数量
該当なし
10
26
8
4550
1970
18
10
10個
該当なし
12
28
8
5100
2370
22
10
1個
該当なし
15
32
9
5600
2830
31
10
1個
該当なし
20
42
12
9400
5000
68
10
10個
該当なし
25
47
12
10100
5850
79
10
1個
該当なし
30
55
13
13200
8300
116
10
10個
該当なし
35
62
14
16000
10300
151
10
10個
該当なし
45
75
16
20900
15200
241
-
1個
該当なし
12
32
10
6800
3050
37
10
10個
該当なし
15
35
11
7650
3750
45
10
10個
該当なし
20
47
14
12800
6600
107
10
10個
該当なし
25
52
15
14000
7850
129
10
10個
該当なし
30
62
16
19500
11300
199
10
1個
該当なし
35
72
17
25700
15300
284
10
4個
該当なし
45
85
19
31500
20400
420
-
1個
該当なし
12
18
4
926
530
4
10
1個
該当なし
15
21
4
937
582
4
10
2個
該当なし
17
23
4
1000
658
5
10
10個
該当なし
25
32
4
1091
838
8
10
1個
該当なし
30
37
4
1143
947
9
10
1個
該当なし
35
44
5
1866
1635
15
10
1個
該当なし
40
50
6
2516
2233
23
-
1個
該当なし
45
55
6
2580
2397
25
-
1個
該当なし
10
19
5
1716
840
6
10
10個
該当なし
12
21
5
1915
1041
7
10
1個
該当なし
15
24
5
2073
1253
9
10
10個
該当なし
17
26
5
2233
1456
9
10
10個
該当なし
20
32
7
4015
2462
18
10
1個
該当なし
25
37
7
4303
2932
24
10
10個
該当なし
30
42
7
4538
3402
27
10
1個
該当なし
45
58
7
6187
5381
42
-
1個
該当なし
50
65
7
6610
6090
65
-
1個
該当なし
10
22
6
2695
1273
10
10
1個
該当なし
12
24
6
2886
1466
10
10
1個
該当なし
15
28
7
4321
2259
15
10
1個
該当なし
17
30
7
4588
2565
10
10
10個
該当なし
20
37
9
6381
3682
40
10
10個
該当なし
25
42
9
7001
4540
47
10
10個
該当なし
30
47
9
7242
5003
53
10
10個
該当なし
35
55
10
10900
7818
88
10
4個
該当なし
45
68
12
14100
10830
148
-
1個
該当なし
50
72
12
14540
11710
145
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
高品質の代替品
810
( 891 )
9日目〜

-

1,170
( 1,287 )
9日目〜

-

230
( 253 )
9日目〜

-

560
( 616 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

830
( 913 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

990
( 1,089 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

1,490
( 1,639 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

1,190
( 1,309 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

810
( 891 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

930
( 1,023 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

840
( 924 )
9日目〜

-

960
( 1,056 )
9日目〜

-

詳細情報

基本情報

【まとめ買いでお得】151個以上から大幅割引き!
ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

ご注意

  • 本商品ページの中にはRoHS対応品とRoHS保証外品(未検査)がございます。型番を確定してご確認ください。
  • RoHS対応品は2024年11月22日以降のご注文分が対象になります。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】玉軸受 開放形のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
交換部品
4
満足度:4.0
定期的の交換する必要のある部品ですがメーカー純正の物ですと非常に高価ですのでエコノミー商品が安価で遠慮なく交換できます。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【エコノミーシリーズ】玉軸受 開放形
深溝玉軸受 開放形
小径玉軸受 開放形
複列アンギュラ玉軸受 開放形
深溝玉軸受(開放形)標準
2列組合せアンギュラ玉軸受(開放形)
メーカーミスミミスミミスミジェイテクト_コーヨーHRB(エイチ・アール・ビー)HRB(エイチ・アール・ビー)
通常価格100-170 -110 -2,448 -114 -1,226 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
軌道輪形状アンギュラ玉(複列)アンギュラ玉(複列)
シールド素材・形状開放型開放型開放型開放形開放型開放型
内外輪材質スチールSUJ2SUJ2スチールGCr15GCr15
外輪タイプフラットフラットフラットフラットフラットフラット
精度(JIS)等級0等級0等級0等級0等級0等級0
よく一緒に購入される商品

ボールベアリング・玉軸受カテゴリの売れ筋ランキング