17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が16型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 内径(mm)

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
  • 外径(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
MISUMI economy

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 セットカラー セパレートタイプ

通常単価(税別)
4051,060
税込単価
4461,166
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【まとめ買いでお得】50個以上から大幅割引き!ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡...

詳細を確認
  • 24年11月13日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 今後ご注文分は現在庫が無くなり次第、ショットブラスト追加品に変更となります。
    下記「技術情報」記載の通り外観が変更となりますのでご注意ください。
  • 当ページの価格表は24年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

外形図
寸法図
[ ! ]D+0.05
+0.01
はカット加工前の公差です。
基本仕様
Type[ M ]材質[ S ]表面処理[ A ]付属品
C−SCNPAW6000系アルミ合金白アルマイト/ショットブラスト六角穴付ボルト2本(SCM435相当)
[ ! ]納入時にセットされている方向の組合せでご使用ください。
規格表
注文例 型式(Type·D)B
 C-SCNPAW810

・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番B
選択
D1M
(並目)
dH(W)CXY¥基準単価
TypeD
C−SCNPAW6820M33.4610.564405
8825M33.461.585560
10M44.57.5
10830M33.469600
10M44.57.5720
12830M33.4610640
10M44.57.5720
151034M44.57.511.56730
1235M55.5912760
161035M55.5912730
12760
201240M55.59147880
1545M66.612158970
251245M55.59177
1550M66.6121101,060
301555M61201,010

製品比較情報

TypeD内径
(mm)
B幅
(mm)
クランプ力(単位:kN)
当社類似品
PSCSP
エコノミーシリーズ
C−SCNPAW
セパレート型12103.212.94
25128.385.31
■本商品の数量帯別割引率 詳細
  割引率価格例(9/1時点)型番:C-SCNPAW6-8
  
数量
1個あたり
割引率
1
-
2
31%
30
40%
40
49%
50
61%
101
64%
数量
当社類似品
(PSCSP6-8)
本商品
当社類似品比
割引率
1
680円
540円
21%
2
646円
370円
43%
30
612円
323円
47%
40
523円
275円
47%
50
523円
209円
60%
101
489円
195円
60%
   各型番の数量別価格・納期は、型番確定後に「価格を確認」をクリックしてご確認ください。

技術情報

ショットブラスト追加に伴い、下記の通り外観が変更となります。

現行品

ショットブラスト追加品

拡大図

変更前
変更後

型番リスト

表示件数

内径

(mm)

(mm)

外径

(mm)

RoHS?最小発注数量
6
8
20
10
1個
8
8
25
10
1個
8
10
25
10
1個
10
8
30
10
1個
10
10
30
10
1個
12
8
30
10
1個
12
10
30
10
1個
15
10
34
10
1個
15
12
35
10
1個
16
10
35
10
1個
16
12
35
10
1個
20
12
40
10
1個
20
15
45
10
1個
25
12
45
10
1個
25
15
50
10
1個
30
15
55
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
高品質の代替品

詳細情報

基本情報

【まとめ買いでお得】50個以上から大幅割引き!
ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

ご注意

  • 24年11月13日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 今後ご注文分は現在庫が無くなり次第、ショットブラスト追加品に変更となります。
    下記「技術情報」記載の通り外観が変更となりますのでご注意ください。
  • 当ページの価格表は24年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

概要・仕様

商品ラインナップ
TYPEスリットタイプセパレートタイプ
標準ベアリング固定タイプ2ザグリ穴用固定タイプ2ホールタイプ標準
商品特長商品特長商品特長商品特長商品特長
内径φ6~φ30
材質6000系アルミ合金
表面処理白アルマイト/ショットブラスト
 
商品特長
外輪に切り溝を追加し、アルミ合金材質でも高いクランプ力を実現しました。
 

■商品バリエーション>【使用用途】
用途商品外観使用方法
部品押さえ
ストッパー、位置決め、プーリの押さえ等に使用
タイプスリットタイプ 標準セパレートタイプ 標準
ページ数P.804P.805
ベアリング固定
ベアリングの内輪押さえに使用
タイプスリット ベアリング固定用タイプ
ページ数P.806
他部品取付(汎用)
各種取付穴が開いているため、
プレート等の部品を取付可能
(穴種;キリ穴、ザグリ穴)
タイプスリット 2ホールタイプスリット 2ホールザグリタイプ
ページ数P.807P.808
■当社類似品とエコノミーシリーズの締結力比較
最大スラスト荷重の測定方法
セットカラーを下記締付トルクにて締め付け後、試験機にて圧縮し、シャフトが動き始めた時の荷重を最大スラスト荷重とする
締付トルク
呼び締付トルク(N・m)
S45C相当6000系アルミ合金
M31.611.61
M43.713.71
M57.547.54
M612.877.54
試験条件

1. シャフト:ミスミ製焼入れシャフト(SFJ)
2. 試験機:万能試験機
3. 締付トルク:
左記締付トルクを任意に決め管理
4. 防錆油の状況:
ミスミ出荷時の状態からウエスで拭き取る
試験方法
試験結果(実測値であり保証値ではありません)
TYPE内径 D寸
(㎜)
幅 B寸
(㎜)
呼びクランプ力(単位:kN)
当社類似品
S45C相当・無電解Niメッキ
エコノミーシリーズ
6000系アルミ合金
スリット型2015M68.076.86
セパレート型1210M43.212.94
2512M58.385.31
使用例
ミスミSCNPA セットカラー  使用例まとめ
■機構名
異径ワークを水平に吸着、搬送できるロボットハンド

■機構性能
1.吸着パッドを使用することで、搬送高さの異なるいろいろな樹脂カバーを脱着する必要がなくなりました。
2.ガイドレールで吸着パッドをスライドさせることで異形ワークを吸着することができます。
3.治具でスライダーを固定することで異形状態を保持できます。

■セットカラーの働き
1.ボールスプラインの片側に固定し、簡易ストッパとしてボールスプラインの滑り出しを防ぐことができます。
2.形状の異なる異形ワークに対し、セットカラーの軸上における位置を随時に調整でき、ボールスプラインの滑りストロークをコントロールできます。

詳細はInCAD Library設計事例をクリックしてください。
注意事項
① 防錆目的の場合は、無電解ニッケルメッキ表面処理商品、またはステンレス鋼SUS304系材質の商品を優先して選択してください。
  表面処理と防錆方法については、技術データを参照して下さい。
② お客様の使用状況により、最大スラスト荷重を参考に選定し、最適な締付けトルクにて管理してください。
③ セットカラーは硬度が弱いため、衝突により傷つきやすいので、開封した後、大切に保管してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 セットカラー セパレートタイプのレビュー
5平均満足度:5.03件のレビュー
固定用部品として
5
満足度:5.0
エコノミーシリーズに置き換えてコストを抑えることができ満足度は非常に高い。使い勝手もよくいろいろと使えます。
0人が参考にしています。
支柱取り付け部品の落下防止
5
満足度:5.0
エコノミーシリーズということで品質や強度が通常品と比較し多少落ちる事を懸念しておりましたが支障なく使用できそうで安心しま...もっと読む
0人が参考にしています。
ちょっと推力のかかる部分の部品押さえ
5
満足度:5.0
プーリーにスラスト方向の推力がかかる部分でプーリーの位置を決めるために使用しています。スリットが入っているおかげで締めや...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 セットカラー セパレートタイプ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 セットカラー スリットタイプ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 セットカラー スリット 2ホールザグリタイプ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 セットカラー スリット 2ホールタイプ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 セットカラー スリット ベアリング固定用タイプ
セットカラーセパレート 樹脂タイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格405-270 -730 -310 -480 -1,300 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし絶縁性 / 非磁性
締結方法セパレートスリットスリットスリットスリットセパレート
仕様スタンダードスタンダードスタンダードスタンダードベアリング固定用スタンダード
材質6000系アルミ合金6000系アルミ合金6000系アルミ合金6000系アルミ合金6000系アルミ合金樹脂
表面処理白アルマイト/ショットブラスト白アルマイト/ショットブラスト白アルマイト/ショットブラスト白アルマイト/ショットブラスト白アルマイト/ショットブラスト表面処理なし

セットカラーカテゴリの売れ筋ランキング