17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 内径(mm)

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
  • 外径(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
MISUMI economy

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 セットカラー スリット ベアリング固定用タイプ

通常単価(税別)
4801,280
税込単価
5281,408
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【まとめ買いでお得】50個以上から大幅割引き!ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡...

詳細を確認
  • 24年11月13日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 今後ご注文分は現在庫が無くなり次第、ショットブラスト追加品に変更となります。
    下記「技術情報」記載の通り外観が変更となりますのでご注意ください。
  • 当ページの価格表は24年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

外形図
ミスミSCSBN セットカラー 位置決めリングD3~D50  寸法図
[ ! ]D+0.05
+0.01
はカット加工前の公差です。
基本仕様
Type[ M ]材質[ S ]表面処理[ A ]付属品
C−SCSBNAW6000系アルミ合金

白アルマイト/ショットブラスト

六角穴付ボルト1本(SCM435相当)
規格表
注文例 型式(Type·D)Ds
 C-SCSBNAW811
・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番Ds
選択
bBD1M
(並目)
dHXY(W)C¥基準単価
TypeD
C−SCSBNAW698920M33.466410.5480
8111011.525M44.57.5751.5700
1014309830
12163010840
15183411.56910
2024121440M55.591471,200
25294517101,280
30351517.555M66.61220211,210

製品比較情報

TypeD内径
(mm)
B幅
(mm)
クランプ力(単位:kN)
当社類似品
PSCSBN
エコノミーシリーズ
C-SCSBNAW
スリット型20148.076.86
■本商品の数量帯別割引率 詳細
  割引率価格例(9/1時点)型番:C-SCSBNAW10-14
  
数量
1個あたり
割引率
1
-
2
39%
30
47%
40
49%
50
61%
101
64%
数量
当社類似品
(PSCSBN10-14)
本商品
当社類似品比
割引率
1
1,040円
830円
20%
2
1,040円
510円
51%
30
988円
444円
55%
40
936円
420円
55%
50
800円
320円
60%
101
748円
299円
60%
   各型番の数量別価格・納期は、型番確定後に「価格を確認」をクリックしてご確認ください。

技術情報

ショットブラスト追加に伴い、下記の通り外観が変更となります。

現行品

ショットブラスト追加品

拡大図

変更前
変更後

型番リスト

表示件数

内径

(mm)

(mm)

外径

(mm)

RoHS?最小発注数量
6
9
20
10
1個
8
11.5
25
10
1個
10
11.5
30
10
1個
12
11.5
30
10
1個
15
11.5
34
10
1個
20
14
40
10
1個
25
14
45
10
1個
30
17.5
55
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
高品質の代替品

詳細情報

基本情報

【まとめ買いでお得】50個以上から大幅割引き!
ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

ご注意

  • 24年11月13日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 今後ご注文分は現在庫が無くなり次第、ショットブラスト追加品に変更となります。
    下記「技術情報」記載の通り外観が変更となりますのでご注意ください。
  • 当ページの価格表は24年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

概要・仕様

商品ラインナップ
TYPEスリットタイプセパレートタイプ
標準ベアリング固定タイプ2ザグリ穴用固定タイプ2ホールタイプ標準
商品特長商品特長商品特長商品特長商品特長
内径φ6~φ30
材質6000系アルミ合金
表面処理

白アルマイト/ショットブラスト

商品特長
ベアリングの内輪押さえ用です。ベアリング専用ナットと比べ、専用工具が不要でコストパフォーマンスが高い商品です。
外輪に切り溝を追加し、アルミ合金材質でも高いクランプ力を実現しました。
 

■商品バリエーション>【使用用途】
用途商品外観使用方法
部品押さえ
ストッパー、位置決め、プーリの押さえ等に使用
タイプスリットタイプ 標準セパレートタイプ 標準
ページ数P.804P.805
ベアリング固定
ベアリングの内輪押さえに使用
タイプスリット ベアリング固定用タイプ
ページ数P.806
他部品取付(汎用)
各種取付穴が開いているため、
プレート等の部品を取付可能
(穴種;キリ穴、ザグリ穴)
タイプスリット 2ホールタイプスリット 2ホールザグリタイプ
ページ数P.807P.808
■当社類似品とエコノミーシリーズの締結力比較
最大スラスト荷重の測定方法
セットカラーを下記締付トルクにて締め付け後、試験機にて圧縮し、シャフトが動き始めた時の荷重を最大スラスト荷重とする
締付トルク
呼び締付トルク(N・m)
S45C相当6000系アルミ合金
M31.611.61
M43.713.71
M57.547.54
M612.877.54
試験条件

1. シャフト:ミスミ製焼入れシャフト(SFJ)
2. 試験機:万能試験機
3. 締付トルク:
左記締付トルクを任意に決め管理
4. 防錆油の状況:
ミスミ出荷時の状態からウエスで拭き取る
試験方法
試験結果(実測値であり保証値ではありません)
TYPE内径 D寸
(㎜)
幅 B寸
(㎜)
呼びクランプ力(単位:kN)
当社類似品
S45C相当・無電解Niメッキ
エコノミーシリーズ
6000系アルミ合金
スリット型2015M68.076.86
セパレート型1210M43.212.94
2512M58.385.31
使用例
ミスミSC セットカラーD3~D40  使用例まとめ
■機構名
異径ワークを水平に吸着、搬送できるロボットハンド

■機構性能
1.吸着パッドを使用することで、搬送高さの異なるいろいろな樹脂カバーを脱着する必要がなくなりました。
2.ガイドレールで吸着パッドをスライドさせることで異形ワークを吸着することができます。
3.治具でスライダーを固定することで異形状態を保持できます。

■セットカラーの働き
1.ボールスプラインの片側に固定し、簡易ストッパとしてボールスプラインの滑り出しを防ぐことができます。
2.形状の異なる異形ワークに対し、セットカラーの軸上における位置を随時に調整でき、ボールスプラインの滑りストロークをコントロールできます。

詳細はInCAD Library設計事例をクリックしてください。
注意事項
① 防錆目的の場合は、無電解ニッケルメッキ表面処理商品、またはステンレス鋼SUS304系材質の商品を優先して選択してください。
  表面処理と防錆方法については、技術データを参照して下さい。
② お客様の使用状況により、最大スラスト荷重を参考に選定し、最適な締付けトルクにて管理してください。
③ セットカラーは硬度が弱いため、衝突により傷つきやすいので、開封した後、大切に保管してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 セットカラー スリット ベアリング固定用タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 セットカラー スリット ベアリング固定用タイプ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 セットカラー スリットタイプ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 セットカラー セパレートタイプ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 セットカラー スリット 2ホールザグリタイプ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 セットカラー スリット 2ホールタイプ
【クリーン洗浄品】セットカラー ベアリング固定用止めねじタイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格480-270 -405 -730 -310 --
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目3日目
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし-
締結方法スリットスリットセパレートスリットスリット止めねじ
仕様ベアリング固定用スタンダードスタンダードスタンダードスタンダードベアリング固定用
材質6000系アルミ合金6000系アルミ合金6000系アルミ合金6000系アルミ合金6000系アルミ合金-
表面処理白アルマイト/ショットブラスト白アルマイト/ショットブラスト白アルマイト/ショットブラスト白アルマイト/ショットブラスト白アルマイト/ショットブラスト-

セットカラーカテゴリの売れ筋ランキング