メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
パレット搬送や装置内組込みに最適な中間駆動タイプのタイミングベルトコンベヤに、ACブラシレスモータを搭...
詳細を確認
GVTWNU2
30Wモータ仕様

[ ! ]A*は下記「*A寸法詳細(モータ全長)」表をご参照ください。
GVTWNS2 モータ外側仕様
フレーム断面拡大(左右対称)

Z部詳細図
X部(M3用)
Y部(M5用)
| フレーム | モータカバー | プーリホルダ | |
| [ M ]材質 | アルミ材 | アルミ材 | アルミ材 |
| [ S ]表面処理 | アルマイト処理 | 塗装 | 塗装 |
(kg)
| ベルト幅 B(mm) | 機長 L(mm) | |||||
| 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |
| 100 | 3.2 | 4.2 | 5.2 | 6.1 | 7.1 | 8.0 |
| 200 | 3.4 | 4.4 | 5.4 | 6.4 | 7.4 | 8.3 |
| 300 | 3.7 | 4.7 | 5.7 | 6.7 | 7.7 | 8.6 |
| 出力(W) | モータ | 減速比 | A | |
| 仕様 | メーカー | |||
| 30W | ブラシレスモータ | オリエンタルモーター | 20 | 72.0 |
| 30 50 | 76.0 | |||
■搬送能力 30W ※参考値(B=300)

[ ! ]アキューム搬送(スライディングベルトのみ適用)の場合は、
グラフの1/2以下の搬送能力でご検討下さい。
| ギヤヘッド 減速比 | ベルト速度【m/min】 | |
| Min | Max | |
| 20 | 0.4 | 20.0 |
| 30 | 0.3 | 13.3 |
| 50 | 0.2 | 8.0 |
※ベルト速度(m/min)Maxはモータ出力軸回転速度4000r/min、
Minは80r/minでの参考値です。
・ブラシレスモータドライバ

・ドライバパネル加工図

| 型式 | - | B | - | L | - | モータ | - | ベルト 仕様 | - | モータメーカー 選択 | ( | - | 追加工 | ) | ||||||||
| 出力 | - | 電圧 | - | 仕様 | - | ギヤヘッド 減速比 | ||||||||||||||||
| GVTWNU2 | - | 100 | - | 1000 | - | 30 | - | T1 | - | ABM | - | 30 | - | H | - | B | ( | - | MP・FYA・FYB・PK | ) | ||
| GVTWNU2 | - | 100 | - | 1000 | - | 30 | - | NV | - | NM | - | NH | - | H | - | R | (モータ・ギヤヘッドなし) | |||||
| 本体価格 | + | モータ・ベルト仕様価格 | = | 基準単価 | ||
| 例)・ベルトなしの場合 | GVTWNU2-60-660-30-T1-ABM-30-J-B ➡ | 136,100円 | − 7,000円 | = | 129,100円 | |
| 例)・モータ・ギアヘッドなしの場合 | GVTWNS2-60-660-30-NV-NM-NH-S-R ➡ | 141,100円 | − 33,000円 | = | 108,100円 |
| TYPE | B(ベルトピッチ) 指定10mm単位 | L(プーリ間長さ) 指定5mm単位 | モータ選択 | ベルト仕様 | モータメーカ | |||
| 出力(W) | 電圧(V) | 仕様 | ギヤヘッド減速比 | |||||
| GVTWNU2 (モータ内側仕様) GVTWNS2 (モータ外側仕様) | 50~300 | 280~3000 | 30 | T1 (単相100~120V) T2 (単相200~240V) S2 (三相200~240V) | ABM (ACブラシレスモータ) | 20 30 50 | H(一般用・半透明) S(スライディング用・緑) J(ベルトなし) | B (オリエンタルモータ) |
| NV (モータなし) | NM (モータなし) | NH (ギヤヘッドなし) | R (モータ・ギヤヘッドなし) | |||||

| オリエンタルモータ | |||||||
| モータ | コントローラ型式 | モータ+ギヤヘッド型式 | 接続ケーブル | 電源ケーブル | |||
| 出力 | 仕様 | 電圧 | メーカー型式 | メーカー型式 | メーカー型式 | メーカー型式 | |
| 30W | ブラシレスモータ | 単相100~120V | BMUD30-A2 | BLM230-□B (□:ギヤヘッド減速比) | CC01BL2 | ドライバ側 モーター側 | CC02AC03N(2m) |
| 単相200~240V | BMUD30-C2 | ||||||
| 三相200~240V | CC02AC04N(2m) | ||||||
| 備考 | [ ! ]ACブラシレスモータ仕様には次のものが含まれています。 モータ、ギヤヘッド、ドライバユニット、接続ケーブル(1m)、電源ケーブル(2m) ドライバ用取り付けねじ、取扱説明書 | ||||||
| 追加工 コード | 追加工内容 | 適用条件 | 指定例 | \/1Code | |||||
| MP | 駆動部位置指定![]() | 駆動部の位置を指定できます。 〈指定方法〉:MP152 [ ! ]MP=指定1mm単位
| [ ! ]ベルト受けローラは任意の位置に移動します。 [ ! ]ベルトの厚みにより、MP寸法公差は±1となります。 [ ! ]駆動部を端部に移動するとベルトが斜めに安定することがありますが、使用上問題ありません。 | GVTWNU2-100-1000-30- T1-ABM-30-H-B-MP | 2,000 | ||||
| FYA FYB | 追加ザグリ穴![]() 中間駆動 | 追加でナット挿入用のザグリ穴を手前と奥のフレームに加工します。 〈指定方法〉:FYA300 [ NG ]中間駆動コンベヤは駆動部内のザグリ穴指定不可
| [ ! ]FYA・FYB=指定5mm単位 [ ! ]FYB-FYA≧15 [ ! ]指定範囲は左記表となります。中間駆動コンベヤにおいては、駆動部側に対しFYAは搬送方向下流側、FYBは上流側にご設定ください。 [ ! ]内側フレーム溝およびフレームジョイント位置にザグリ穴は加工させません。 | GVTWNU2-100-1000-30- T1-ABM-30-H-B-FYA300 | 1,200 | ||||
| SCB | スピードコントローラ用ブラケット付属 (ブラシレスモータのコントローラにも適用可) ![]() <スピードコントローラブラケット規格図> ①スピードコントローラブラケット | スピードコントローラ用の取付ブラケットを付属します。 〈指定方法〉:SCB | [ ! ]ブラケット取付用ねじ2個付属 [ ! ]コントローラ取付用ねじ(M4x8)2本付属 [ ! ]コンベヤによっては、スペース上取り付かない場合があります。 [ ! ]コンベヤ型式やモータ仕様によりブラケットの形状が異なります。 | GVTWNU2-100-1000-30- T1-ABM-30-H-B-SCB | 800 | ||||
| PK | プーリホルダ勝手違い![]() (ヘッド駆動) (中間駆動) | プーリホルダーの位置を変更します。 GVシリーズ2列タイミングベルト プーリホルダのうち替わり外側で、J駆動軸の長さが異なります。 〈指定方法〉:PK | [ ! ]ヘッド駆動の場合、モータ勝手違い(MK)と併用できます。 [ ! ]組立精度に影響があるため、お客様によって組み換えられた場合保証外となります。 [ NG ]GVTWAU・GVTWASの場合、B=50は適用外 | GVTWNU2-100-1000-30- T1-ABM-30-H-B-PK | 2,500 | ||||
| 追加工コード | コンベヤ用スタンド追加 | 適用条件 | 指定例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NA□ | ■コンベヤスタンドI型 ベルト幅≦140mm (アジャスタボルトタイプ、スタンド□台+補強材) ![]() *1 D寸法対応表
| コンベヤにコンベヤ用スタンドを追加します。 〈指定方法〉: NA1-H750-PN WA3-H1200-P400 [ ! ]コンベヤ本体の溝サイズに合わせたボルト・ナットが付属します。 [ ! ]プーリ間機長L寸≧1000(GVシリーズはL寸≧1400)の場合、2本以上のスタンド取付を推奨しております。 [ ! ]コンベヤ用スタンド1台に図面一点鎖線部が(□-1)台追加された仕様です。 [ ! ]納期はコンベヤの標準納期と同一
■NA□・WA□取付寸法表
*取付箇所は下溝を想定した寸法
| [ ! ]□=1の場合、④アルミフレーム、⑤ブラケットは付属しません。 [ ! ]□=1の場合自立しません。[ ! ]□≧2の場合に④アルミフレームが不要の場合は本追加工ではなく、単品のCSTS、CSTWをご注文ください。 [ ! ]スタンドは部品を分割して発送いたします。お客様にて組立が必要です。 [ NG ]GVシリーズの場合、NA3、NA4、WA3、WA4は適用不可 | GVTWNU2-100-1000-30- T1-ABM-30-H-B-NA1-H750-P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WA□ | ■コンベヤスタンドH型 ベルト幅≧150mm (アジャスタボルトタイプ、スタンド□台+補強材) ![]() | GVTWNU2-100-1000-30- T1-ABM-30-H-B-WA3-H1200-P400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| \/1Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スタンド合計金額は(基準単価+追加スタンド価格x(□-1)となります。
コンベヤ用スタンドI型(NA□)
コンベヤ用スタンドH型(WA□)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 型式 | B | ¥本体価格 1〜9コ | |||||||||||||||||||||
| L280〜 | L305〜 | L405〜 | L505〜 | L605〜 | L705〜 | L805〜 | L905〜 | L1005〜 | L1105〜 | L1205〜 | L1305〜 | L1405〜 | L1505〜 | L1605〜 | L1705〜 | L1805〜 | L1905〜 | L2005〜 | L2255〜 | L2505〜 | L2755〜 | ||
| 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | ||
| GVTWNU2 GVTWNS2 | 50~100 | 134,900 | 135,200 | 135,500 | 135,800 | 136,100 | 136,400 | 136,700 | 137,000 | 137,300 | 138,500 | 137,800 | 138,100 | 138,400 | 138,700 | 139,000 | 139,300 | 139,600 | 139,900 | 161,400 | 162,500 | 163,500 | 164,500 |
| 110~150 | 135,000 | 135,300 | 135,500 | 135,800 | 136,100 | 136,400 | 136,700 | 137,000 | 137,300 | 137,600 | 137,900 | 138,200 | 138,500 | 138,700 | 139,000 | 139,300 | 139,600 | 139,900 | 162,200 | 163,200 | 164,300 | 165,400 | |
| 160~200 | 135,500 | 135,800 | 136,100 | 136,400 | 136,700 | 137,000 | 137,300 | 137,500 | 137,800 | 138,100 | 138,400 | 138,700 | 139,000 | 139,300 | 139,600 | 139,900 | 140,200 | 140,500 | 163,100 | 164,200 | 165,200 | 166,300 | |
| 210~250 | 136,200 | 136,500 | 136,800 | 137,100 | 137,400 | 137,700 | 138,000 | 138,200 | 138,500 | 138,800 | 139,100 | 139,400 | 139,700 | 140,000 | 140,300 | 140,600 | 140,900 | 141,200 | 166,000 | 167,100 | 168,100 | 169,100 | |
| 260~300 | 136,700 | 137,000 | 137,300 | 137,600 | 137,900 | 138,200 | 138,500 | 138,700 | 139,000 | 139,300 | 139,600 | 139,900 | 140,200 | 140,500 | 140,800 | 141,100 | 141,400 | 141,700 | 166,900 | 167,800 | 168,800 | 169,900 | |
| モータ・ベルト 仕様価格 | R(モータ・ギヤヘッドなし) | J(ベルトなし) |
| 本体価格-¥33,000 | 本体価格-¥7,000 |
| 8 | 日目出荷 |
| 商品名 | GVシリーズ/ACブラシレスモータ搭載 -2列中間駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)- | GVシリーズ/ACブラシレスモータ搭載 -ヘッド駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)- | GVシリーズ/ACブラシレスモータ搭載 -単列中間駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)- | GVシリーズ/ACブラシレスモータ搭載 -単列ヘッド駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)- | GVシリーズ 2列中間駆動2溝フレーム(プーリ径30mm) | GVシリーズ 2列ヘッド駆動2溝フレーム(プーリ径30mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 写真 |
| |||||
| 駆動種類 | 多列中間駆動 | 多列ヘッド駆動 | 中間駆動 | ヘッド駆動 | 多列中間駆動 | 多列ヘッド駆動 |
| 最大搬送重量(kg) | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 |
■選定ガイド
・選定手順などの選定方法は こちら
■モータ詳細
・モータ仕様・結線図は こちら
■オプション部品
・スタンド・ガイド・ホッパなどのオプション部品は こちら
■コンベヤ総合情報
・商品情報、技術情報などコンベヤ全般については こちら
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 13日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 13日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 13日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 13日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 13日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 13日目 |
- ( - ) | 8日目 |



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
平ベルトコンベヤ SVシリーズ ヘッド駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)
4.7
ミスミ
平ベルトコンベヤ SVシリーズ 蛇行抑制桟付ヘッド駆動2溝フレーム φ30
4.5
ミスミ
平ベルトコンベヤ SVシリーズ 中間駆動2溝フレーム φ30
3.6
ミスミ
タイミングベルトコンベヤ GVシリーズ 2列ヘッド駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)
4.3
ミスミ
平ベルトコンベヤ SVシリーズ ACブラシレスモータ 中間駆動2溝フレーム
4
ミスミ
平ベルトコンベヤ SVシリーズ 蛇行抑制桟付中間駆動2溝フレーム φ30
2.8
ミスミ
平ベルトコンベヤ GVシリーズ フルベルトタイプ ヘッド駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)
4.5
ミスミ
タイミングベルトコンベヤ JVシリーズ 中間駆動
0
ミスミ
平ベルトコンベヤ GVシリーズ フルベルトタイプ 中間駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)
5