メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象




パレット搬送ラインに必要な商品をトータルでラインナップ。パレットベースに対応したセンサジュールです。オ...
詳細を確認| 型式 | − | モジュール | − | C | − | F | − | L |
| CMB1515 | − | SW | − | P | − | OM | − | L |
| 型式 (対応サイズ) | モジュール | C 出力 | F センサメーカ | L 論理 | センサ型式 |
| CMB1515 | SW | P (PNP) N (NPN) | OM (オムロン製) PS (パナソニック製) | L (入光時ON) D (遮光時ON) | オムロン株式会社(E3T-ST) パナソニック株式会社(EX-23) |
| CMB1520 | |||||
| CMB2020 |
| 本体 | [ A ]付属品 |
| [ M ]材質 | |
| ステンレス | 六角ボルト / 板ワッシャ / 後入れバネナット |

| 型式 (対応サイズ) | モジュール | 機体重量 |
| CMB1515 | SW | 0.1 |
| CMB1520 | ||
| CMB2020 |

通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 20日目 |
- ( - ) | 20日目 |
- ( - ) | 20日目 |
パレット搬送ラインに必要な商品をトータルでラインナップ。パレットベースに対応したセンサジュールです。
オムロン製・パナソニック製から選択可能、角度調整も容易にできる仕様です。
他モジュールとの組み合わせ事例や商品動画の詳細は、【こちら】からご確認ください。
| 型式 | ¥基準価格 | |
| OM(オムロン製) | PS(パナソニック製) | |
| CMB1515-SW | 9,980 | 10,780 |
| CMB1520-SW | 9,980 | 10,780 |
| CMB2020-SW | 9,980 | 10,780 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 |
| 小口 | 大口 | |
| 数量 | 1~49 | 50~ |
| 値引き率 | 基準単価 | 基準単価 |
| 出荷日 | 通常 | お見積り |

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
シリコンゴム・ウレタンモールドベアリング フラットタイプ
4.8通常価格(税別):620円~

ミスミ
おねじ付ベアリング
4.8通常価格(税別):450円~

ミスミ
エンプラレール
4.3
ミスミ
シリコンゴム・ウレタンモールドベアリング おねじ付フラットタイプ
4.5通常価格(税別):1,060円~

ミスミ
金属パイプローラベアリング付
3.8
ミスミ
エンプラベアリング フラットタイプ おねじ付
4.3通常価格(税別):930円~

ミスミ
樹脂ローラ -切削タイプ-
4.5
ミスミ
金属コンベア用ローラ
4.1
ミスミ
ウレタン・ゴムローラ ベアリング付
4.7通常価格(税別):3,290円~