17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が18型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 内径 d(φ)

    ~mm
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • 幅 B(または T)(mm)

    ~mm
  • 基本定格荷重 Cr(動)(N)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

アンギュラ玉軸受 並級・複列

通常単価(税別)
1,2409,390特別価格
税込単価
1,36410,329特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

・接触角をもつアンギュラ玉軸受は、高精度・高速回転を必要とする用途に適しており合成荷重を受けることが可...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が18型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表



B5□□□

(取付関係図)

*接触角30°

[ ! ]出荷時、潤滑剤は封入されていません。ご使用の際には、潤滑剤をご用意ください。
技術データのラジアル軸受(等級0級)の許容差及び許容値を>>こちら参照願います。

[ M ]材質  SUJ2 軸受精度 JIS B 1514 0級


規格表

型式
B5203
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式dDBr
(min)
基本定格荷重許容回転数
rpm(参考)
作用点
a
取付関係寸法質量
(g)
(参考)
¥基準単価
Cr(動)kNCor(静)kNDs(min.)dh(max.)R(max.)
B5203174017.50.614.69.051100020.822350.61001,240
B5204204720.6119.612.41000024.3264111601,370
B53045222.2124.615900026.7274512202,090
B5205255220.6121.314.7850026.8314611801,670
B53056225.41.132.520.7750031.8325513502,190
B5206306223.8129.621.1710031.6365613002,000
B53067230.21.140.528.1630036.5376515702,980
B52073572271.13928.7630036.6426514602,490
B53078034.91.55136560041.644711.57603,560
B5208408030.21.14433.5560041.5477316203,560
B53089036.51.556.541530045.549811.510303,890
B53094510039.71.168.551450050.654911.513705,150
B5210509030.21.15343.5480045.9578317204,570
B531011044.4281.561.5430055.660100218407,220
B52115510033.31.55649430050.164911.510105,190
B531112049.229573380060.665110224007,940
B52126011036.51.56962380056.5691011.513306,140
B5312130542.112598.5340069.272118229209,390
[ ! ]kgf=N×0.101972

型番リスト

表示件数

内径 d

(φ)

外径 D

(φ)

幅 B(または T)

(mm)

基本定格荷重 Cr(動)

(N)

許容回転数

(rpm)

基本定格荷重 Cor(静)

(N)

RoHS?最小発注数量
17
40
17.5
14600
11000
9050
10
1個
20
47
20.6
19600
10000
12400
10
1個
25
52
20.6
21300
8500
14700
10
1個
30
62
23.8
29600
7100
21100
10
1個
35
72
27
39000
6300
28700
10
1個
40
80
30.2
44000
5600
33500
10
1個
50
90
30.2
53000
4800
43500
10
1個
55
100
33.3
56000
4300
49000
10
1個
60
110
36.5
69000
3800
62000
10
1個
20
52
22.2
24600
9000
15000
10
1個
25
62
25.4
32500
7500
20700
10
1個
30
72
30.2
40500
6300
28100
10
1個
35
80
34.9
51000
5600
36000
10
1個
40
90
36.5
56500
5300
41000
10
1個
45
100
39.7
68500
4500
51000
10
1個
50
110
44.4
81500
4300
61500
10
1個
55
120
49.2
95000
3800
73000
10
1個
60
130
54
125000
3400
98500
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,240
( 1,364 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,370822
( 904 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,670
( 1,837 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,000
( 2,200 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,4901,494
( 1,643 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,560
( 3,916 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,570
( 5,027 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,1903,114
( 3,425 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,1403,684
( 4,052 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,090
( 2,299 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,190
( 2,409 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,9801,788
( 1,967 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,560
( 3,916 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,8902,334
( 2,567 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,1503,090
( 3,399 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,2204,332
( 4,765 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,940
( 8,734 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,3905,634
( 6,197 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

・接触角をもつアンギュラ玉軸受は、高精度・高速回転を必要とする用途に適しており合成荷重を受けることが可能です。
・複列軸受はひとつの軸受で両方向のアキシアル荷重を受けることができます。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜910〜2021〜
値引率基準単価5%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アンギュラ玉軸受 並級・複列のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アンギュラ玉軸受 並級・複列
アンギュラ玉軸受 並級・単列
複列アンギュラ玉軸受 開放形
複列深溝玉軸受
複列アンギュラ玉軸受 5200/5300タイプ
アンギュラ玉軸受(単列形)
メーカーミスミミスミジェイテクト_コーヨー日本エスケイエフ不二越HRB(エイチ・アール・ビー)
通常価格1,240-550 -2,448 -3,552 -1,556 -433 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
特性・用途該当なし該当なし----
軌道輪形状アンギュラ玉(複列)アンギュラ玉(単列)アンギュラ玉(複列)アンギュラ玉(複列)アンギュラ玉(単列)
精度(JIS)等級0等級0等級0等級0等級0等級0
荷重方向スラスト荷重・アキシアルラジアルラジアルラジアルラジアルラジアル
軌道輪列数複列単列複列複列複列単列

ボールベアリング・玉軸受カテゴリの売れ筋ランキング