17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • 種類

    • 角フランジ形
  • 軸穴径 D(φ)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
MISUMI economy

【エコノミーシリーズ】 玉軸受ユニット -ひしフランジ(鋳物)/四角フランジ(鋳物)-

通常単価(税別)
5151,124
税込単価
5671,236
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

中精度用途に特化したベアリングです。お客様のコストダウンに貢献します。【新商品のご案内】☆玉軸受ユニッ...

詳細を確認
  • ハウジングは鋳物のため、±2MMは許容値とさせていただきます。
  • 納品時に軸受けが傾いている場合は、使用される軸等を軸受けに挿入して傾きを調整してください。 (当社従来品に比べ硬い仕様となります)
  • 本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。
詳細を確認
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

特徴
エコノミーシリーズは製造方法・一部の精度を見直し、低価格を実現しました。
商品によって各スペック等が異なりますので、詳細は下記規格表にてご確認ください。
(ひしフランジタイプ)
C-HDH 給油式
(角フランジタイプ)
C-HDF 給油式
構成部品[ M ]材質
①ハウジング[ M ]FC200相当
②軸受[ M ]SUJ2相当
③ゴムシール[ M ]ニトリルゴム(NBR)
④止めねじ[ M ]S45C
軸受箱の球状軸受座直径の精度:H7(すきまばめ)
使用温度:-25〜+60℃
グリースニップル呼び径:M6

規格表

型式
C-HDH25
C-HDF35
・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式JIS呼びFF1WLL1tAA1A2dd1BS基本定格荷重(kN)止めねじ質量(g)¥基準単価
TypeDCr(動)Cor(静)M1締付トルク
(N・cm)
アキシアル
負荷能力(N)
C-HDH20UCFL20411390601133.725.5123112.710.25.3M6×1.04001280700515
25UCFL20513099681335.8271634.114.311.26.31400900599
30UCFL206148117801340.23138.115.915.69M8×1.085019601100809
35UCFL207161130901444.43442.917.520.612.325901500945
40UCFL2081751441001451.23749.21923.314.3293019001,124
C-HDF20UCF20486641133.325.415123112.710.25.3M6×1.04001280500515
25UCF20595701335.8271634.114.311.26.31400600599
30UCF206108831340.2311838.115.915.69M8×1.08501960900809
35UCF207117921544.434191442.917.520.612.225901200945
40UCF2081301021551.236211649.21923.314.3293016001,124
[ ! ]kgf=N×0.101972
[ ! ]納品時に軸受けが傾いている場合は、使用される軸等を軸受けに挿入して傾きを調整してください。(当社従来品に比べ硬い仕様となります)
製品比較情報
 当社類似品 
HDH20
エコノミーシリーズ 
C−HDH20
材質ユニット本体FC200FC200相当
軸受 SUJ2 SUJ2相当
止めねじSCM435S45C
取付けピッチ(F1寸)9090
RoHS10対応保証外

型番リスト

表示件数

種類

軸穴径 D

(φ)

基本定格荷重 動定格

(N)

基本定格荷重 静定格

(N)

最小発注数量
[角フランジ形] 四角フランジタイプ
20
12800
6600
1個
[角フランジ形] 四角フランジタイプ
25
14000
7900
1個
[角フランジ形] 四角フランジタイプ
30
19500
11300
1個
[角フランジ形] 四角フランジタイプ
35
25700
15300
1個
[角フランジ形] 四角フランジタイプ
40
29100
17900
1個
ひし形フランジタイプ
20
12800
6600
1個
ひし形フランジタイプ
25
14000
7900
1個
ひし形フランジタイプ
30
19500
11300
1個
ひし形フランジタイプ
35
25700
15300
1個
ひし形フランジタイプ
40
29100
17900
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
高品質の代替品

詳細情報

基本情報

中精度用途に特化したベアリングです。お客様のコストダウンに貢献します。

【新商品のご案内】
玉軸受ユニット 鋳物製ひし形フランジ(耐熱タイプ)
玉軸受ユニット 鋳物製ピロー(狭幅タイプ)
玉軸受ユニット -鋳造製非対称フランジタイプ-
玉軸受ユニット -ステンレス製ピロータイプ- (固形グリス・食品機械用グリス)
ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

ご注意

  • ハウジングは鋳物のため、±2MMは許容値とさせていただきます。
  • 納品時に軸受けが傾いている場合は、使用される軸等を軸受けに挿入して傾きを調整してください。 (当社従来品に比べ硬い仕様となります)
  • 本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。

納期・価格



価格表

数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜910〜2021〜5051〜
値引率基準単価5%10%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



仕様・概要

類似品比較ポイント:軽荷重用途、中・低回転数用途、中精度回転用途の商品です。C-VALUE部品の説明はこちら

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 玉軸受ユニット -ひしフランジ(鋳物)/四角フランジ(鋳物)-のレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
治工具に使用
5
満足度:5.0
角度に許容値がある為 多少芯がずれていても 回転してくれるので 助かります。
1人が参考にしています。
駆動部に対する軸受けとして
5
満足度:5.0
コンベアー関連生産設備の駆動部に対する軸受けとして使用しています。ユニット化による各種の工数(設計、製作、実装)削減効果...もっと読む
1人が参考にしています。
回転支持
4
満足度:4.0
スクリューコンベアの回転支持の修理で使用しましたが、すぐに物が必要で 注文後翌日には届きました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【エコノミーシリーズ】 玉軸受ユニット -ひしフランジ(鋳物)/四角フランジ(鋳物)-
【エコノミーシリーズ】 玉軸受ユニット -ピロータイプ(鋳物)-
玉軸受ユニット 鋳物製ピロー(心高タイプ)
玉軸受ユニット 鋳物製ピロータイプ(耐熱用)
玉軸受ユニット -ボトムマウントタイプ(鋳物)-
玉軸受ユニット 鋳物製ピロー(重荷重タイプ)
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格515-515 -2,050 -1,760 -1,300 -2,390 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
軸受内径 形状止めねじ止めねじ円筒穴止ねじ円筒穴止ねじ止めねじ円筒穴止ねじ
ユニット本体 材質HP200HP200FC200FC200FC200FC200
転動体材質GCR15SUJ2SUJ2SUJ2SUJ2SUJ2
給油方法給油式給油式給油式給油式給油式給油式
よく一緒に購入される商品

ベアリングユニット・ピロー形・フランジ形カテゴリの売れ筋ランキング