17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

8シリーズ(溝幅10mm) ブラインドジョイント部品 パラレルジョイントキット

通常単価(税別)
627
税込単価
690
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

フレームを横並べで接続可能。継足しにも対応できる後入れタイプもご用意致しました。

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


HLJ(パラレルジョイントキット先入れタイプ)
HALJ(パラレルジョイントキット後入れタイプ)
 
■ジョイントガイド(部材①)
 
■パラレルジョイント(部材②)
 ②-1 先入れパラレルポスト

②-2 後入れパラレルポスト
部品名[ M ]材質[ S ]表面処理
先入れパラレルポストSCS13
後入れパラレルポスト
ジョイントガイドSUS304
セットスクリューSCM435黒色酸化皮膜


規格表

型式
HLJ8
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式付属品¥基準単価¥スライド単価
TypeNo.①②パラレルポスト個数③ジョイントガイド個数④セットスクリュー個数1〜99コ100〜120
HLJ(先入れタイプ)8 先入れパラレルポスト8181M6×161522479
HALJ(後入れタイプ)8 後入れパラレルポスト88M6×16522479
 
対応フレームNo.【例外】使用不可なフレーム
8−4040*18−4080*18−401208−40160*1HFSH、HFSCはL穴加工不可の為使用できません。
[ ! ]締結方法の詳細はこちらをご覧ください。


接続方法

アルミフレームに必要な追加工
L穴加工
 
手順正面図側面図説明
1関連画像1_接続方法関連画像6_接続方法パラレルポストをフレームⒶに取り付けます。(後入れタイプは溝上部より回しながら入れる事ができます)
※パラレルポストはスタンダードタイプ/回り止め付タイプ共用です。
2関連画像2_接続方法関連画像7_接続方法L穴をあけたフレームⒷにジョイントガイドを挿入します。回り止めが付いているため、穴の向きは調整不要です。
3関連画像3_接続方法関連画像8_接続方法ジョイントガイドの通し穴にパラレルポストを通しながら、フレームⒶとフレームⒷを接近させます。
4関連画像4_接続方法関連画像9_接続方法ジョイントガイド側面のタップにセットスクリューをねじ込みます。
5関連画像5_接続方法関連画像10_接続方法セットスクリューを締めこみ、パラレルポストのV溝に押し当てる事で、フレームⒶとフレームⒷが引っ張り合い締結されます。
8シリーズ(溝幅10mm) ブラインドジョイント部品 パラレルジョイントキット 関連画像1_接続方法
  •  1つの面に溝が複数列あるフレームに使用する方法
    L穴の両端からジョイントガイドを挿入しパラレルジョイントを複数個使用し締結します。
  •  溝が3列以上あるフレームに使用する方法
    両端の1列のみL穴があきます。中央部の列では使用できませんのでご注意ください。
8シリーズ(溝幅10mm) ブラインドジョイント部品 パラレルジョイントキット 関連画像2_接続方法
 
  •  長手方向ではジョイント同士が干渉しない限り、複数個接続いただけます。
    耐荷重のデータはご用意がございません。強度を求めたい時には複数締結をご利用ください。
 
8シリーズ
型式例
フレームAフレームBパラレルジョイント
HFS8-4040-300HFS8-4040-300-JLP250-H2HLJ8×2個

アルミフレーム 総合情報ページ

取手 / 蝶番 / 錠

キャスタ / アジャスタ / アンカー

アルミフレームユニット

他アクセサリ

製品比較情報

■8シリーズブラインドジョイント

商品名パラレル
ジョイント
センター
ジョイント
スクリュー
ジョイント
シングル
ジョイント
タッピング
ジョイント
後入れダブル
ジョイント
先入れダブル
ジョイント
製品写真
取り付け図
材質SCS13/SUS304SCS13鉄orSUS304鉄 or SUS304SWCH-18ASCS13/SUS304
相当
SUS316相当/
SUS304
特長フレームを横並べでの接続ができます。幅広い種類のアルミフレームにお使いいただける最も一般的なブラインドジョイントです。プレート付きで確実かつ安価に接続できます。追加工D穴がフラット面まで貫通しないため、特に美観に優れたブラインドジョイントです。タップ穴の追加工が不要です。最も安価なブラインドジョイントです。2箇所から安定した締結ができます。ブラインドジョイントで最も強固な締結ができます。フレームの延長、プレートへの取り付けなどさまざまな用途で使用できるブラインドジョイントです。
8シリーズ
商品ページ
閲覧中商品ページ商品ページ商品ページ商品ページ商品ページ商品ページ
フレームに
必要な追加工
L穴M穴タップ穴あけレンチ穴レンチ穴D穴レンチ穴M穴S穴

関連商品

■8シリーズ(溝幅10mm)

商品名アルミフレームブラケットフレームキャップ溝カバーナット
写真関連画像1_関連商品関連画像2_関連商品関連画像3_関連商品関連画像4_関連商品関連画像5_関連商品
カタログページ8シリーズカタログ8シリーズカタログ8シリーズカタログ8シリーズカタログ8シリーズカタログ
商品ページこちらこちらこちらこちらこちら
総合情報ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ

関連リンク

■規格外品サービスのご案内

・カタログ掲載以外のサイズ変更・軸穴追加工・材質変更など、規格外品サービスより特注お見積り承ります。
【図面品、ミスミFAカタログ規格外品の特注見積もり】
https://meviy.misumi-ec.com/fa/2d/
 ※回答までに土日・祝日含まず2~7日営業日をいただいております。
 製作可否からのお見積りになりますので、予めご了承いただければ幸いです。

型番リスト

表示件数
型番

取付タイプ

RoHS?最小発注数量
後入れタイプ
10
1個
先入れタイプ
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

詳細情報

基本情報

フレームを横並べで接続可能。継足しにも対応できる後入れタイプもご用意致しました。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~120121~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



使用例

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

8シリーズ(溝幅10mm) ブラインドジョイント部品 パラレルジョイントキットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
8シリーズ(溝幅10mm) ブラインドジョイント部品 パラレルジョイントキット
【クリーン洗浄品】8シリーズ(溝幅10mm) ブラインドジョイント部品 パラレルジョイントキット
6シリーズ(溝幅8mm) ブラインドジョイント部品 パラレルジョイントキット
5シリーズ(溝幅6mm)ブラインドジョイント部品 パラレルジョイントキット
【クリーン洗浄品】6シリーズ(溝幅8mm) ブラインドジョイント部品 パラレルジョイントキット
8シリーズ(溝幅10mm) ブラインドジョイント部品 先入れダブルジョイントキット
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格627-564460-212 -
通常出荷日在庫品1日目3日目在庫品1日目在庫品1日目3日目在庫品1日目
特性・用途該当なしクリーン洗浄該当なし該当なしクリーン洗浄該当なし
シリーズ8シリーズ用ブラケット(フレーム溝幅10mm)8シリーズ用ブラケット(フレーム溝幅10mm)6シリーズ用ブラケット(フレーム溝幅8mm)5シリーズ用ブラケット(フレーム溝幅6mm)6シリーズ用ブラケット(フレーム溝幅8mm)8シリーズ用ブラケット(フレーム溝幅10mm)
材質SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304SUS316相当・焼結
フレームNo.886568
ジョイントキット種類パラレルジョイントキットパラレルジョイントキットパラレルジョイントキットパラレルジョイントキットパラレルジョイントキット先入れダブルジョイントキット

ブラインドジョイントカテゴリの売れ筋ランキング