17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

8-45シリーズ(溝幅10mm)先入れダブルジョイントキット【1~2個入り】

通常単価(税別)
256422
税込単価
282464
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

先入れダブルジョイントを使用し、アルミフレームを長手方向に連結できます。14年度カタログではP2-61...

詳細を確認
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


HDJSN
HDJHSN

(偏芯ナットタイプ)
 
①先入れダブルジョイント
 HDJFSN (SUS316相当・焼結)  

 
②先入れナット
 HNTTSN
 (SUS316相当・焼結)
 導電機能付

HNTHSN
(SUS316相当・焼結)
導電機能付


規格表

型式
HDJSN845
先入れダブル
ジョイント
フレーム型式どの方向でも
使用可
短手方向のみ
使用可
長手方向のみ
使用可
接続部に
フラット面が無い
方向のみ
使用可
HDJSN8−45
HDJHSN8−45
HDJFSN8−45
NFS8
HFS8
GFS8
EFS8
NEFS8
4545   
4590   
45180   
5050   
50100   
6060   
9090   
90180   
HFSF8
GFSF8
EFSF8
NEFSF8
4545   
4590  
5050   
6060   
HFSH8
EFSH8
4545   
NFSL8
HFSL8
4545   
4590   
HFSLF84545   
HFSB8
EFSB8
4545   
4590   
5050   
50100   
9090   
90180   
HFSFB84545   
上記にないフレームは対応不可です。
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
種類型式①先入れ
ダブルジョイント
(2個)
②先入れ
ナット
(2個)
③六角穴付
ボルト
(2本)
¥基準
単価
¥スライド
単 価
TypeNo.SUS316相当SUS316相当SUS3041〜99コ100〜120
標準
タイプ
HDJSN
(SUS316相当・焼結)
8−45HDJFSN8−45HNTTSN8−6SCB6−35341314
偏芯ナット
タイプ
HDJHSN
(SUS316相当・焼結)
8−45HDJFSN8−45HNTHSN8SCB6−35351325
①先入れダブルジョイント単品
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式¥基準
単価
¥スライド
単 価
TypeNo.1〜99コ100〜120
HDJFSN
(1セット2コ入り)
8−45213202
[ ! ]一箇所の締結に
1セット(2コ入り)必要と
なります。


接続方法

アルミフレームに必要な追加工
S穴
 
 手順   正面図  説明 型式指定方法(30角の場合)
1
関連画像1_接続方法
 
アルミフレーム・6シリーズ −1列溝−
Ⓐ HFS6−3030−1000
 
 
アルミフレーム用先入れナット
② HNTTSN6−5
 
 
六角穴付ボルト
③ SCB5−25
 
 
アルミフレーム・6シリーズ −1列溝−
Ⓑ HFS6−3030−1000−LSH
 
 
先入れダブルジョイント
① HDJFSN6
 
 
• 先入れダブルジョイント接続をコーナーで使用する方法
 ②のHNTTSN6-5のかわりにHNTHSN6を使用するとフレームの
 コーナーで先入れダブルジョイントが使用できます。

        HNTTSNを使用    HNTHSNを使用
 ②先入れナットをあらかじめフレームⒶに挿入します。
2
関連画像2_接続方法
S穴をあけたフレームⒷに③ボルトを挿入します。
ボルトの頭をS穴に通し、ボルトの下端がS穴の上に
来るまでフレームの溝に沿ってボルトを上げます。
3関連画像3_接続方法
ボルトを通したフレームⒷに①先入れ
ダブルジョイントを挿入します。
4関連画像4_接続方法
フレームⒷの溝内部で先入れダブルジョイントの穴に
ボルトを通します。
5
関連画像5_接続方法
 フレームⒶにフレームⒷをあてがい、両サイドより先入れ
ナット・ボルトをスライドさせ、①ダブルジョイントに
接続します。
6関連画像6_接続方法関連画像13_接続方法
関連画像14_接続方法

六角レンチにて位置を調整しながら締めます。
7関連画像7_接続方法
 

■8-45シリーズ型式例

商品名型式例
フレームAHFS8-4545-1000
フレームBHFS8-4545-1000-LSH
先入れダブルジョイントキットHDJSN8-45
先入れダブルジョイントキット内容
①先入れダブルジョイントHDJFSN8-45
②先入れナットHNTTSN8-6
③六角穴付ボルトSCB6-35

接続方法 継ぎ足し

 

【フレームに追加工を行い継ぎ足しする方法】

例:断面30×60の4000mmのアルミフレームに1000mmのアルミフレームを継ぎ足す場合

1. 4000mmのアルミフレーム右側にS穴を水平にあける
2. 1000mmのアルミフレーム左側にD穴を水平にあける
3. 先入れダブルジョイントをS穴の数分用意
4. 先入れダブルジョイント用ナットをD穴の数分用意
5. 六角穴付きボルトを先入れダブルジョイント部品×2個用意
6. (5)のボルトを(3)の先入れダブルジョイントに通す。
7. (5)のボルトの頭をS穴に入れてから(3)をS穴に入れる。
8. (4)のタップが溝と水平になるように(2)のフレームのD穴に入れる。
9. (7)で取り付けたボルトで(4)に締結する。これを両面の溝数分行う。

 
8-45シリーズ(溝幅10mm)ブラインドジョイント部品 先入れダブルジョイントキット【1~2個入り】 関連画像1_接続方法
 
シリーズ記号商品名型式数量備考
8-45(1)アルミフレームS穴HFS8-4590-4000-RSH1-
(2)アルミフレームD穴HFS8-4590-1000-LDH1-
(3)先入れダブルジョイント単品HDJFSN8-4521セットで2個
(4)先入れダブルジョイント用ナットHDJRN8-452-
(5)六角穴付きボルトCBM6-604-

使用例

 


(参考)
本ジョイント使用時のコーナー部
フレーム接続例
プレートへ下からの取付け例

組み込みフレーム

先入れダブルジョイントを組込み済みのフレームのご用意がございます。
アルミフレームに追加工をする必要がなく、すぐに使用できます。

アルミフレーム 総合情報ページ

取手 / 蝶番 / 錠

キャスタ / アジャスタ / アンカー

アルミフレームユニット

他アクセサリ

製品比較情報

■8-45シリーズブラインドジョイント

商品名先入れダブル
ジョイント
スクリュー
ジョイント
シングル
ジョイント
センター
ジョイント
後入れダブル
ジョイント
製品写真関連画像1_製品比較情報関連画像2_製品比較情報関連画像3_製品比較情報関連画像4_製品比較情報関連画像5_製品比較情報
取り付け図関連画像6_製品比較情報関連画像7_製品比較情報関連画像8_製品比較情報関連画像9_製品比較情報関連画像10_製品比較情報
材質SUS316相当/
SUS304
鉄orSUS304鉄 or SUS304SCS13SCS13/SUS304
相当
特長フレームの延長、プレートへの取り付けなどさまざまな用途で使用できるブラインドジョイントです。プレート付きで確実かつ安価に接続できます。追加工D穴がフラット面まで貫通しないため、特に美観に優れたブラインドジョイントです。幅広い種類のアルミフレームにお使いいただける最も一般的なブラインドジョイントです。2箇所から安定した締結ができます。ブラインドジョイントで最も強固な締結ができます。
8-45シリーズ
商品ページ
閲覧中商品ページ商品ページ商品ページ商品ページ
フレームに
必要な追加工
S穴タップ穴あけレンチ穴レンチ穴D穴M穴M穴

関連商品

■8-45シリーズ(溝幅10mm)

商品名アルミフレームブラケットフレームキャップ溝カバーナット
写真
カタログページ8-45シリーズカタログ8-45シリーズカタログ8-45シリーズカタログ8-45シリーズカタログ8-45シリーズカタログ
商品ページこちらこちらこちらこちらこちら
総合情報ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ

関連リンク

■規格外品サービスのご案内

・カタログ掲載以外のサイズ変更・軸穴追加工・材質変更など、規格外品サービスより特注お見積り承ります。
【図面品、ミスミFAカタログ規格外品の特注見積もり】
https://meviy.misumi-ec.com/fa/2d/
 ※回答までに土日・祝日含まず2~7日営業日をいただいております。
 製作可否からのお見積りになりますので、予めご了承いただければ幸いです。

型番リスト

表示件数

種類

RoHS?最小発注数量
ジョイント単品
10
1パック

2個入り

ジョイントキット・偏芯ナットタイプ
10
1個
ジョイントキット・標準タイプ
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

詳細情報

基本情報

先入れダブルジョイントを使用し、アルミフレームを長手方向に連結できます。14年度カタログではP2-611、2-663、2-709に掲載がございます。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~120121~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

8-45シリーズ(溝幅10mm)先入れダブルジョイントキットのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
付帯部品として使用
4
満足度:4.0
当社では、ロボット関係の支柱始め、FA、自動機器のフレーム、架台、カバーに至るまで幅広くアルミフレームを利用しております...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
8-45シリーズ(溝幅10mm)先入れダブルジョイントキット
【クリーン洗浄品】8-45シリーズ(溝幅10mm)先入れダブルジョイントキット
8シリーズ(溝幅10mm) ブラインドジョイント部品 先入れダブルジョイントキット
【クリーン洗浄品】8シリーズ(溝幅10mm)  先入れダブルジョイントキット
8-45シリーズ(溝幅10mm)ブラインドジョイント部品 先入れダブルジョイント用ナット
6シリーズ(溝幅8mm)ブラインドジョイント部品 先入れダブルジョイントキット
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格256--212 --197166 -
通常出荷日在庫品1日目3日目在庫品1日目3日目在庫品1日目在庫品1日目
特性・用途該当なしクリーン洗浄該当なしクリーン洗浄該当なし該当なし
シリーズ8-45シリーズ用ブラケット(フレーム溝幅10mm)8-45シリーズ用ブラケット(フレーム溝幅10mm)8シリーズ用ブラケット(フレーム溝幅10mm)8シリーズ用ブラケット(フレーム溝幅10mm)8-45シリーズ用ブラケット(フレーム溝幅10mm)6シリーズ用ブラケット(フレーム溝幅8mm)
材質SUS316相当・焼結SUS316相当・焼結SUS316相当・焼結SUS316相当・焼結SUS304SUS316相当・焼結
フレームNo.8-458-45888-45456
ジョイントキット種類先入れダブルジョイントキット先入れダブルジョイントキット先入れダブルジョイントキット先入れダブルジョイントキット先入れダブルジョイント用ナット先入れダブルジョイントキット

ブラインドジョイントカテゴリの売れ筋ランキング