メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
先入れダブルジョイントキットと締結商品です。本製品は 先入れダブルジョイントと一緒に使用します。

[ M ]材質
SUS304
| 型式 |
| HDJRN6 |
| 型式 | 適用 | 質量 (g) | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | |||
| Type | No. | 対応フレーム | 先入れダブルジョイント | ボルト | 1〜99コ | 100〜120 | |
| HDJRN | 6 | 6シリーズ30角 | HDJFSN6 | CBM5−40 | 43 | 146 | 138 |
本製品は 先入れダブルジョイントと一緒に使用します。
【フレームに追加工を行い継ぎ足しする方法】
例:断面30×60の4000mmのアルミフレームに1000mmのアルミフレームを継ぎ足す場合
1. 4000mmのアルミフレーム右側にS穴を水平にあける
2. 1000mmのアルミフレーム左側にD穴を水平にあける
3. 先入れダブルジョイントをS穴の数分用意
4. 先入れダブルジョイント用ナットをD穴の数分用意
5. 六角穴付きボルトを先入れダブルジョイント部品×2個用意
6. (5)のボルトを(3)の先入れダブルジョイントに通す。
7. (5)のボルトの頭をS穴に入れてから(3)をS穴に入れる。
8. (4)のタップが溝と水平になるように(2)のフレームのD穴に入れる。
9. (7)で取り付けたボルトで(4)に締結する。これを両面の溝数分行う。

| シリーズ | 記号 | 商品名 | 型式 | 数量 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | (1) | 30×60アルミフレームS穴 | HFS6-3060-4000-RSH | 1 | - |
| (2) | 30×60アルミフレームD穴 | HFS6-3060-1000-LDH | 1 | - | |
| (3) | 先入れダブルジョイント単品 | HDJFSN6 | 2 | 1セットで2個 | |
| (4) | 先入れダブルジョイント用ナット | HDJRN6 | 2 | - | |
| (5) | 六角穴付きボルト | CBM5-40 | 4 | - |
![]() | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||


フレーム / キャップ / 溝カバー
ブラケット / ジョイント / ナット
パネル / フェンスネット
安全柵ユニット
取手 / 蝶番 / 錠
キャスタ / アジャスタ / アンカー
アルミフレームユニット
他アクセサリ
設計手順 / 強度計算 / 組立方法
アルミフレームとは
■6シリーズブラインドジョイント
| 商品名 | 先入れダブル ジョイント | タッピング ジョイント | スクリュー ジョイント | シンプル ジョイント | シングル ジョイント | センター ジョイント | 後入れダブル ジョイント | パラレル ジョイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品写真 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 取り付け図 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 材質 | SUS316相当/ SUS304 | SWCH-18A | 鉄orSUS304 | S45C/SCM435 | 鉄 or SUS304 | SCS13 | SCS13/SUS304 相当 | SCS13/SUS304 |
| 特長 | フレームの延長、プレートへの取り付けなどさまざまな用途で使用できるブラインドジョイントです。 | タップ穴の追加工が不要です。相手側のフレームにレンチ穴加工。最も安価なブラインドジョイントです。 | プレート付きで確実かつ安価に接続できます。 | レンチ穴の追加工が不要で、1箇所での締込みで締結できます。 | 追加工D穴がフラット面まで貫通しないため、特に美観に優れたブラインドジョイントです。 | 幅広い種類のアルミフレームにお使いいただける最も一般的なブラインドジョイントです。 | 2箇所から安定した締結ができます。ブラインドジョイントで最も強固な締結ができます。 | フレームを横並べでの接続ができます。 |
| 6シリーズ 商品ページ | 商品ページ | 商品ページ | 商品ページ | 商品ページ | 商品ページ | 商品ページ | 商品ページ | 商品ページ |
| フレームに 必要な追加工 | S穴 | レンチ穴 | タップ穴あけ・レンチ穴 | タップ穴あけ | レンチ穴・D穴 | M穴 | M穴 | L穴 |
■6シリーズ(溝幅8mm)
| 商品名 | アルミフレーム | ブラケット | フレームキャップ | 溝カバー | ナット |
|---|---|---|---|---|---|
| 写真 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| カタログページ | 6シリーズカタログ | 6シリーズカタログ | 6シリーズカタログ | 6シリーズカタログ | 6シリーズカタログ |
| 商品ページ | こちら | こちら | こちら | こちら | こちら |
| 総合情報ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ |
■規格外品サービスのご案内
・カタログ掲載以外のサイズ変更・軸穴追加工・材質変更など、規格外品サービスより特注お見積り承ります。
【図面品、ミスミFAカタログ規格外品の特注見積もり】
https://meviy.misumi-ec.com/fa/2d/
※回答までに土日・祝日含まず2~7日営業日をいただいております。
製作可否からのお見積りになりますので、予めご了承いただければ幸いです。
先入れダブルジョイントキットと締結商品です。本製品は 先入れダブルジョイントと一緒に使用します。
| ■先入れダブルジョイント接続(フレームの中間で接続します。) | ||||
| 手順 | 正面図 側面図 | 見取図 | フレーム接続例![]() • 先入れダブルジョイント接続をコーナーで使用する方法 ②のHNTTSN6-5のかわりにHNTHSN6を使用するとフレームの コーナーで先入れダブルジョイントが使用できます。 HNTTSNを使用 HNTHSNを使用 ![]() | |
| 1 | ![]() | |||
| ②先入れナットをあらかじめフレームⒶに挿入します。 | ||||
| 2 | ![]() | ![]() | ||
| S穴をあけたフレームⒷに③ボルトを挿入します。 ボルトの頭をS穴に通し、ボルトの下端がS穴の上に 来るまでフレームの溝に沿ってボルトを上げます。 | ||||
| 3 | ![]() | ![]() | ||
| ボルトを通したフレームⒷに①先入れ ダブルジョイントを挿入します。 | ||||
| 4 | ![]() | ![]() | ||
| フレームⒷの溝内部で先入れダブルジョイントの穴に ボルトを通します。 | ||||
| 5 | ![]() | |||
| フレームⒶにフレームⒷをあてがい、両サイドより先入れ ナット・ボルトをスライドさせ、①ダブルジョイントに 接続します。 | ||||
| 6 | ![]() | ![]() 六角レンチにて位置を調整しながら締めます。 | ||
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
8シリーズ(溝幅10mm) ブラインドジョイント部品 後入れダブルジョイントキット
4.3通常価格(税別):534円~

ミスミ
6シリーズ(溝幅8mm) ブラインドジョイント部品 後入れダブルジョイントキット
4.3通常価格(税別):460円~

ミスミ
6シリーズ(溝幅8mm) ブラインドジョイント部品 スクリュージョイント
4.4通常価格(税別):170円~

ミスミ
6シリーズ(溝幅8mm) ブラインドジョイント部品 センタージョイントキット
4.3通常価格(税別):499円~

ミスミ
8シリーズ(溝幅10mm) ブラインドジョイント部品 先入れダブルジョイントキット
4.5通常価格(税別):212円~

ミスミ
5シリーズ(溝幅6mm)ブラインドジョイント部品 スクリュージョイント
4.6通常価格(税別):167円

ミスミ
6シリーズ(溝幅8mm)ブラインドジョイント部品 先入れダブルジョイントキット
4.3通常価格(税別):166円~

ミスミ
8シリーズ(溝幅10mm) ブラインドジョイント部品 スクリュージョイント
4通常価格(税別):205円

ミスミ
8シリーズ(溝幅10mm) ブラインドジョイント部品 センタージョイントキット
4.5通常価格(税別):551円~