17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • フレームNo.

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

8-45シリーズ(溝幅10mm)ブラインドジョイント部品 スクリュージョイント

通常単価(税別)
205218
税込単価
226240
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

コストメリットに優れたブラインドジョイントです。フレームの回り止め機能付です。

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


HCJ(三価クロメート)  
Ⓐスクリューボルト
 スクリューボルトM12
Ⓑジョイントプレート
 

<8-60用ジョイントプレート>
8-45シリーズ(溝幅10mm)ブラインドジョイント部品 スクリュージョイント:関連画像
Type構成部品[ M ]材質[ S ]表面処理
HCJスクリューボルトSCM435三価クロメート
ジョイントプレートSPCC


規格表

型式
HCJ845
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式構成部品¥基準単価¥スライド単価
TypeNo.ⒶスクリューボルトⒷジョイントプレート1〜99コ100〜160
HCJ
(三価クロメート)
8−45M128−45184174
8−608−60用195184
 
スクリュージョイント対応フレームNo.【例外】使用不可なフレーム
HCJ8458−4545*
8−4590*
8−45180
*HFSL(ライトタイプ)には使用できません。 
*曲面のあるHFSR8−4545はレンチ穴加工不可の為使用できません。
GFS8−100100,GFS8−100200は重量があるためブラケット接続をお奨めします。
HCJ8608−6060


接続方法

アルミフレームに必要な追加工
タップ穴レンチ穴
 
手順123
説明スクリュージョイントをフレーム端面にあけたタップ穴に取り付けます。スクリュージョイントの頭部をフレームⒷの溝へ通し、Ⓐの下面までスライドさせます。レンチ穴より六角レンチを通して締め込みます。
スクリュージョイント関連画像1_接続方法関連画像2_接続方法関連画像3_接続方法
 
8-45
シリーズ
型式例
フレームAフレームBスクリュージョイント
HFS8-4545-1000-LTPHFS8-4545-1000-RCVHCJ8-45

スクリュージョイント(HCJ)が組込まれた状態のアルミフレームのご用意もございます。
相手側フレームにはレンチ穴追加工が必要となります。
組込み済みフレーム スクリュージョイントタイプ

技術情報

■フレームキャップを面一にする方法
フレームキャップの厚み分、アルミフレームの長さを短くします。

 
<例 スクリュージョイント接続:1辺300mmの長さで接続する場合>
※「厚さ2.5mm」に対応する追加工(FR・FL)は現在対応しておりません
C:フレームキャップの厚み分、飛び出る
 型式をHFS6-3030-300-RCV-LCVと300mm長さで左右にレンチ穴を指定。

D:フレームキャップは飛び出ないで面いちとなる
 型式をHFS6-3030-294-RCV-LCV-FR-FL と フレームキャップの厚み分短く指定し、左右にレンチ穴とレンチ穴移動を指定。

C フレームキャップは飛び出る

D フレームキャップは飛び出ず
面いちになる

8-45シリーズ(溝幅10mm)ブラインドジョイント部品 スクリュージョイント 関連画像1_フレームキャップを面一にする方法

アルミフレーム 総合情報ページ

取手 / 蝶番 / 錠

キャスタ / アジャスタ / アンカー

アルミフレームユニット

他アクセサリ

製品比較情報

■8-45シリーズブラインドジョイント

商品名スクリュー
ジョイント
シングル
ジョイント
センター
ジョイント
後入れダブル
ジョイント
先入れダブル
ジョイント
製品写真
取り付け図
材質鉄orSUS304鉄 or SUS304SCS13SCS13/SUS304
相当
SUS316相当/
SUS304
特長プレート付きで確実かつ安価に接続できます。追加工D穴がフラット面まで貫通しないため、特に美観に優れたブラインドジョイントです。幅広い種類のアルミフレームにお使いいただける最も一般的なブラインドジョイントです。2箇所から安定した締結ができます。ブラインドジョイントで最も強固な締結ができます。フレームの延長、プレートへの取り付けなどさまざまな用途で使用できるブラインドジョイントです。
8-45シリーズ
商品ページ
閲覧中商品ページ商品ページ商品ページ商品ページ
フレームに
必要な追加工
タップ穴あけレンチ穴レンチ穴D穴M穴M穴S穴

関連商品

■8-45シリーズ(溝幅10mm)

商品名アルミフレームブラケットフレームキャップ溝カバーナット
写真
カタログページ8-45シリーズカタログ8-45シリーズカタログ8-45シリーズカタログ8-45シリーズカタログ8-45シリーズカタログ
商品ページこちらこちらこちらこちらこちら
総合情報ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ

関連リンク

■規格外品サービスのご案内

・カタログ掲載以外のサイズ変更・軸穴追加工・材質変更など、規格外品サービスより特注お見積り承ります。
【図面品、ミスミFAカタログ規格外品の特注見積もり】
https://meviy.misumi-ec.com/fa/2d/
 ※回答までに土日・祝日含まず2~7日営業日をいただいております。
 製作可否からのお見積りになりますので、予めご了承いただければ幸いです。

型番リスト

表示件数

フレームNo.

RoHS?最小発注数量
8-45
10
1個
8-60
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

詳細情報

基本情報

コストメリットに優れたブラインドジョイントです。フレームの回り止め機能付です。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



使用例

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

8-45シリーズ(溝幅10mm)ブラインドジョイント部品 スクリュージョイントのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
8-45シリーズ(溝幅10mm)ブラインドジョイント部品 スクリュージョイント
【クリーン洗浄品】8-45シリーズ(溝幅10mm)ブラインドジョイント部品 スクリュージョイント
8シリーズ(溝幅10mm) ブラインドジョイント部品 スクリュージョイント
8-45シリーズ(溝幅10mm)ブラインドジョイント部品 センタージョイントキット
8-45シリーズ(溝幅10mm)ブラインドジョイント部品 スクリュージョイント組み込み済フレーム
5シリーズ(溝幅6mm)ブラインドジョイント部品 スクリュージョイント
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格205--205589-167
通常出荷日在庫品1日目3日目在庫品1日目在庫品1日目2日目〜在庫品1日目
特性・用途該当なしクリーン洗浄該当なし該当なし該当なし該当なし
シリーズ8-45シリーズ用ブラケット(フレーム溝幅10mm)8-45シリーズ用ブラケット(フレーム溝幅10mm)8シリーズ用ブラケット(フレーム溝幅10mm)8-45シリーズ用ブラケット(フレーム溝幅10mm)8-45シリーズ用ブラケット(フレーム溝幅10mm)5シリーズ用ブラケット(フレーム溝幅6mm)
材質SCM435SCM435SCM435SUS304A6N01SS-T5SCM435
種類スクリュージョイントスクリュージョイントスクリュージョイントスタンダードタイプスクリュージョイントタイプスクリュージョイント

ブラインドジョイントカテゴリの売れ筋ランキング