メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

アルミフレーム 6シリーズ 90度曲げコーナー部品

  • chemSHERPA対応品あり
通常単価(税別)
4,474
税込単価
4,921
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

アルミフレームを半径140mmで曲げた部品です。■6シリーズとは溝幅8mmのアルミフレームです。M6の...

詳細を確認
  • WEBカタログの情報が最新となりますが、冊子のカタログをご希望の場合は、「アルミフレーム・安全柵総合カタログ」2024年3月発刊>>こちら よりご請求ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 本製品のアルミフレームは屋内使用を前提としており、ミスミ製と他社製アルミフレームには互換性がないため、フレームおよび関連部品は同一メーカーでのご使用を推奨します。
  • 標準品で指定できない仕様・寸法をご希望の場合は、カタログ規格外品サービス(>>こちら)より、製作可否含めたお見積もりをお願いします。
  • 【配送に関するご注意】アルミフレームの土・日・祝日着指定や長重量物の配送については、別途チャーター料金が発生する場合や、着日指定のご希望に沿えない場合があります。あらかじめご了承ください。
詳細を確認

型番:

HFSMGQ6-3030-R140
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HFSMGQ6-3030-R140の仕様・寸法情報

フレーム形状
曲げタイプ
フレームシリーズ
[ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm)] 6シリーズ
基準フレーム幅(mm)
30
フレームサイズ
40×40
フレームタイプ
HFS(標準タイプ)
表面処理
白アルマイト処理
フレーム溝数
1列溝×1列溝
材質
A6005CSS-T5
材質証明書
対象
材質証明書:材質
A6005CSS-T5
材質証明書:表面処理
白アルマイト処理
RoHS?
10
chemSHERPA
回答可能(特定物質なし)

外形図・規格表


HFSMGQ
アルミフレーム 6シリーズ 90度曲げコーナー部品:関連画像
6シリーズ
アルミフレーム 6シリーズ 90度曲げコーナー部品:関連画像
※固定長フレームの場合は公差規定無し
その他の寸法公差関連はこちらをご参照ください。
[ M ]材質:A6005CSS-T5 [ S ]表面処理:白アルマイト処理
[ ! ]アルマイト処理後に曲げ加工を行うため、曲げ部分が白く変色する場合があります。
※フレームを曲げた部位でフレーム溝が変形して、溝幅が狭くなります。
そのため、ナットなど溝を通す部品が通らなくなります。


規格表

型式R
HFSMGQ6−3030R140
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式R溝幅質量
kg
断面積
mm2
断面2次モーメントmm4¥基準
単価
¥スライド
単  価
ℓxℓy1〜8本9〜120
HFSMGQ6−303014080.83332.83×1042.83×1043,7203,320
締結部材
ブラケットジョイントナットフレーム
キャップ
追加工
P.627

P.644
P.645

P.658
P.661

P.670
P.671P.799

P.812

使用例

・曲げフレーム延長方法

技術情報

■耐荷重の計算方法
アルミフレーム総合情報に記載されている耐荷重データを元にお客さまにて計算のうえ使用可否をご判断いただいております。
アルミフレーム強度目安表(許容目安荷重、集中荷重、等分布荷重)
アルミフレーム強度計算式(たわみ算出計算式、座屈荷重、断面係数)

型番リスト

表示件数
型番
HFSMGQ6-3030-R140
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,474
( 4,921 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

アルミフレームを半径140mmで曲げた部品です。
■6シリーズとは
溝幅8mmのアルミフレームです。M6のボルトに適用します。
切断面・追加工部には表面処理がされていません。

ご注意

  • WEBカタログの情報が最新となりますが、冊子のカタログをご希望の場合は、「アルミフレーム・安全柵総合カタログ」2024年3月発刊>>こちら よりご請求ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 本製品のアルミフレームは屋内使用を前提としており、ミスミ製と他社製アルミフレームには互換性がないため、フレームおよび関連部品は同一メーカーでのご使用を推奨します。
  • 標準品で指定できない仕様・寸法をご希望の場合は、カタログ規格外品サービス(>>こちら)より、製作可否含めたお見積もりをお願いします。
  • 【配送に関するご注意】アルミフレームの土・日・祝日着指定や長重量物の配送については、別途チャーター料金が発生する場合や、着日指定のご希望に沿えない場合があります。あらかじめご了承ください。

納期・価格



納期

            
在庫品
翌日出荷 >>こちら
            [ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
■指定長フレーム
数量
区分
標準対応個別対応 
小口大口 
数 量1~120121~ 
出荷日通常お見積り 
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミフレーム 6シリーズ 90度曲げコーナー部品の型番HFSMGQ6-3030-R140のページです。 型番HFSMGQ6-3030-R140に関する仕様情報を記載しております。
アルミフレーム 6シリーズ 90度曲げコーナー部品のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
装置の架台用に
5
満足度:5.0
装置の架台用に使っていますが、色々な形状があるため作りたい架台製作できています。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qアルミフレームに関する情報を詳しく知りたい。
A
アルミフレームに関するFAQはこちらにまとめてあります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミフレーム 6シリーズ 90度曲げコーナー部品
アルミフレーム 8シリーズ 90度曲げコーナー部品
アルミフレーム 6シリーズ 曲げアルミフレーム
アルミフレーム 5シリーズ 曲げアルミフレーム
アルミフレーム 8シリーズ 曲げアルミフレーム
アルミフレーム 6シリーズ 長方形 平行面取り 90×60mm 60×90mm
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格4,4745,693----
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目5日目5日目5日目3日目
フレーム形状曲げタイプ曲げタイプ曲げタイプ曲げタイプ曲げタイプ長方形
フレームシリーズ6シリーズ8シリーズ6シリーズ5シリーズ8シリーズ6シリーズ
基準フレーム幅(mm)304030204060
フレームサイズ40×4040×40----
フレームタイプHFS(標準タイプ)HFS(標準タイプ)HFS(標準タイプ)HFS(標準タイプ)HFS(標準タイプ)HFS(標準タイプ)

アルミフレームカテゴリの売れ筋ランキング