メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

アルミフレーム 8シリーズ 90度曲げコーナー部品

  • chemSHERPA対応品あり
通常単価(税別)
5,693
税込単価
6,262
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

アルミフレームを半径140mmで曲げた部品です。■8シリーズとは溝幅10mmのアルミフレームです。M8...

詳細を確認
  • WEBカタログの情報が最新となりますが、冊子のカタログをご希望の場合は、「アルミフレーム・安全柵総合カタログ」2024年3月発刊>>こちら よりご請求ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 本製品のアルミフレームは屋内使用を前提としており、ミスミ製と他社製アルミフレームには互換性がないため、フレームおよび関連部品は同一メーカーでのご使用を推奨します。
  • 標準品で指定できない仕様・寸法をご希望の場合は、カタログ規格外品サービス(>>こちら)より、製作可否含めたお見積もりをお願いします。
  • 【配送に関するご注意】アルミフレームの土・日・祝日着指定や長重量物の配送については、別途チャーター料金が発生する場合や、着日指定のご希望に沿えない場合があります。あらかじめご了承ください。
詳細を確認

型番:

HFSMGQ8-4040-R140
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HFSMGQ8-4040-R140の仕様・寸法情報

フレーム形状
曲げタイプ
フレームシリーズ
[ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm)] 8シリーズ
基準フレーム幅(mm)
40
フレームサイズ
40×40
フレームタイプ
HFS(標準タイプ)
表面処理
白アルマイト処理
フレーム溝数
1列溝×1列溝
材質
A6005CSS-T5
材質証明書
対象
材質証明書:材質
A6005CSS-T5
材質証明書:表面処理
白アルマイト処理
RoHS?
10
chemSHERPA
回答可能(特定物質なし)

外形図・規格表


HFS(標準タイプ)
[ M ]材質:A6005CSS-T5 [ S ]表面処理:白アルマイト処理
[ ! ]アルマイト処理後に曲げ加工を行うため、曲げ部分が白く変色する場合があります。
[ ! ]フレームを曲げた部位でフレーム溝が変形して、溝幅が狭くなります。そのため、ナットなど溝を通す部品が通らなくなります。

規格表

型式R
HFSMGQ8−4040R140
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式R溝幅質量
kg
断面積
mm2
断面2次モーメントmm4¥基準単価¥スライド単価
ℓxℓy1〜8本9〜120
HFSMGQ8−4040140101.264010.4×10410.4×1044,7404,220

使用例

・曲げフレーム延長方法
溝にパネルクランプ(詳細はこちら)を入れてパネルを止めます。

型番リスト

表示件数
型番
HFSMGQ8-4040-R140
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,693
( 6,262 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

アルミフレームを半径140mmで曲げた部品です。
■8シリーズとは
溝幅10mmのアルミフレームです。M8のボルトに適用します。
切断面・追加工部には表面処理がされていません。

ご注意

  • WEBカタログの情報が最新となりますが、冊子のカタログをご希望の場合は、「アルミフレーム・安全柵総合カタログ」2024年3月発刊>>こちら よりご請求ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 本製品のアルミフレームは屋内使用を前提としており、ミスミ製と他社製アルミフレームには互換性がないため、フレームおよび関連部品は同一メーカーでのご使用を推奨します。
  • 標準品で指定できない仕様・寸法をご希望の場合は、カタログ規格外品サービス(>>こちら)より、製作可否含めたお見積もりをお願いします。
  • 【配送に関するご注意】アルミフレームの土・日・祝日着指定や長重量物の配送については、別途チャーター料金が発生する場合や、着日指定のご希望に沿えない場合があります。あらかじめご了承ください。

納期・価格



納期

 
在庫品
  
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、
      当日出荷受付致します。
■固定長フレーム
数量
区分
標準対応個別対応 
小口大口 
数 量1~120121~ 
出荷日通常お見積り 
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミフレーム 8シリーズ 90度曲げコーナー部品の型番HFSMGQ8-4040-R140のページです。 型番HFSMGQ8-4040-R140に関する仕様情報を記載しております。
アルミフレーム 8シリーズ 90度曲げコーナー部品のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qアルミフレームに関する情報を詳しく知りたい。
A
アルミフレームに関するFAQはこちらにまとめてあります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミフレーム 8シリーズ 90度曲げコーナー部品
アルミフレーム 6シリーズ 90度曲げコーナー部品
アルミフレーム 8シリーズ 曲げアルミフレーム
アルミフレーム 5シリーズ 曲げアルミフレーム
アルミフレーム 6シリーズ 曲げアルミフレーム
アルミフレーム 8シリーズ その他形状 30・45・60度
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格5,6934,474----
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目5日目5日目5日目1日目
フレーム形状曲げタイプ曲げタイプ曲げタイプ曲げタイプ曲げタイプ角度つき
フレームシリーズ8シリーズ6シリーズ8シリーズ5シリーズ6シリーズ8シリーズ
基準フレーム幅(mm)403040203040
フレームサイズ40×4040×40----
フレームタイプHFS(標準タイプ)HFS(標準タイプ)HFS(標準タイプ)HFS(標準タイプ)HFS(標準タイプ)HFS(標準タイプ)
よく一緒に購入される商品

アルミフレームカテゴリの売れ筋ランキング