17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • ねじ長さ L(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用エコノミー後入れボルト

通常単価(税別)
70
税込単価
77
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

6シリーズアルミフレーム用後入れボルトの安価タイプをご用意致しました。

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

■後入れボルト:ボルトの有効長
HATL6−6
アルミフレーム溝部
[ M ] 材質:SWRCH35K(炭素鋼線材) [ S ]表面処理:三価クロメート
*導電機能付


規格表

型式L
HATL6−617
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式LH対応フレーム
(シリーズ)
参考締付トルク
(N・m)
¥基準単価¥スライド単価
1〜29コ30〜149150〜600
HATL6−61312.06シリーズ11.7676461
1717.0
2222.0

仕様・概要

  • 本製品はボルト一体型ナットです。ボルトを締める工数を削減できます。
  • エコノミー後入れボルトは材質変更により 従来品(HATLSN)に比べ約50%コストダウンしております。低コストでご購入頂けます。
■導電機能とは
  • 導電用ナットには突起がついています。
  • 取り付けた際に突起でアルミフレームのアルマイト皮膜を剥離させることにより導電性をもたせます。

使用例

  • 本製品は後入れナットです。組立て後に溝から装着可能です。
  • フレーム溝に挿入した後でもボルトが確認でき、容易に接合部品との位置決めやブラケットの接続が可能です。
6シリーズ(溝幅8mm)30・60角アルミフレーム用エコノミー後入れボルト 関連画像1_使用例

選定サポート情報

■対応シリーズ

本製品は ミスミ製 6シリーズ(溝幅8mm)のアルミフレームに対応しております。

6シリーズ

6シリーズ(溝幅8mm)30・60角アルミフレーム用エコノミー後入れボルト 関連画像1_対応シリーズ

■先入れ/後入れの違い

・ミスミのアルミフレームナットは先入れ用、後入れ用のそれぞれに様々な種類を取り揃えております。用途に応じて使い分けてください。
先入れ:組立前に溝端面より装着します。幅があり、溝内部での遊びが少なくボルト締めが容易です。

6シリーズ(溝幅8mm)30・60角アルミフレーム用エコノミー後入れボルト 関連画像1_先入れ/後入れの違い
後入れ:組立後に溝から装着が可能です。
6シリーズ(溝幅8mm)30・60角アルミフレーム用エコノミー後入れボルト 関連画像2_先入れ/後入れの違い
■アルミフレームが詰まって取れなくなった場合

六角レンチをナットの穴にひっかけ、溝に直角に回すことで取り外せます。

アルミフレーム 総合情報ページ

取手 / 蝶番 / 錠

キャスタ / アジャスタ / アンカー

アルミフレームユニット

他アクセサリ

6シリーズ関連部品

商品名アルミフレームブラケットブラインドジョイントフレームキャップ溝カバー
写真

6シリーズ(溝幅8mm)30・60角アルミフレーム用エコノミー後入れボルト 関連画像1_6シリーズ関連部品

6シリーズ(溝幅8mm)30・60角アルミフレーム用エコノミー後入れボルト 関連画像2_6シリーズ関連部品

6シリーズ(溝幅8mm)30・60角アルミフレーム用エコノミー後入れボルト 関連画像3_6シリーズ関連部品

6シリーズ(溝幅8mm)30・60角アルミフレーム用エコノミー後入れボルト 関連画像4_6シリーズ関連部品

6シリーズ(溝幅8mm)30・60角アルミフレーム用エコノミー後入れボルト 関連画像5_6シリーズ関連部品

カタログページ6シリーズカタログ6シリーズカタログ6シリーズカタログ6シリーズカタログ6シリーズカタログ
商品ページこちらこちらこちらこちらこちら
総合情報ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ

型番リスト

表示件数

ねじ長さ L

(mm)

RoHS?最小発注数量
13
10
1個
17
10
1個
22
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

詳細情報

基本情報

6シリーズアルミフレーム用後入れボルトの安価タイプをご用意致しました。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、
当日出荷受付致します。
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数量1~600601~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



仕様・概要

位置決めが容易なボルト一体型ナット
従来品に比べ約50%コストダウン!

 

こんなお悩みございませんか?

お悩み 1アルミフレームに挿入しためねじナットと接合させたい部品の穴位置合わせが大変
お悩み 2低コストで購入したい

6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用エコノミー後入れボルト:関連画像

 

エコノミー後入れボルトで解決!

 

解決アルミフレーム挿入後も溝からボルトが突き出るため、接合部品との位置決めが容易

 

解決材質変更により、従来品(HATLSN)に比べ約50%コストダウン

商品特長

フレーム溝に挿入した後でもボルトが確認でき、位置決めが容易。
また、後入れタイプの為、フレームのどの位置からでも挿入できます。

6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用エコノミー後入れボルト:関連画像

従来品(HATLSN)に比べ約50%コストダウン

例:HATLSN6-6とHATL6-6のコストを比較

6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用エコノミー後入れボルト:関連画像

 

使用事例

■接合部品との位置決め
■ブラケットとの接続

 

関連商品

5シリーズ(溝幅6mm)
20・25・40角アルミフレーム用後入れボルト
材質ステンレスタイプ
6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用エコノミー後入れボルト:関連画像
HATLSN5-4-12
6シリーズ(溝幅8mm)
30・60角アルミフレーム用後入れボルト
材質ステンレスタイプ
6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用エコノミー後入れボルト:関連画像
HATLSN6-6-13
8シリーズ(溝幅10mm)
アルミフレーム用後入れボルト
材質ステンレスタイプ
6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用エコノミー後入れボルト:関連画像
HATLSN8-8-20

 



使用例

【FA新商品】6シリーズ(溝幅8mm) 30・60角アルミフレーム用エコノミー後入れボルト:関連画像

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用エコノミー後入れボルトのレビュー
4.6平均満足度:4.65件のレビュー
アルミフレームに治具固定
4
満足度:4.0
アルミフレームを組んだ後に治具を固定したく購入しました。 後入れなので大変便利ですが、レール内で本部品を回転させて うま...もっと読む
1人が参考にしています。
位置決め用
4
満足度:4.0
恒久固定ではなく、緩めて頻繁に場所をスライドさせる箇所に使用する場合、先入れと比べて不安定さは否めないので、先入れの代用...もっと読む
0人が参考にしています。
トリマーテーブルのレールに使用
5
満足度:5.0
後入れなのでレールのどこからでも出し入れが可能でパーツを取り換えるのに適しています。固定もしっかりと行えます。
0人が参考にしています。
アルミフレームの溝にテーブルタップを固定するのに使用
5
満足度:5.0
アルミフレームの溝にテーブルタップを固定するのに使用しました。とてもいい感じに固定することができました。ボルト用の通し穴...もっと読む
0人が参考にしています。
冶具として
5
満足度:5.0
別部品をフレーム上で固定したいときに使用したが 後入れができるタイプなので非常に便利。 組んだ後でも追加で工事できる。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用エコノミー後入れボルト
6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用先入れボルト
6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用後入れボルト
8シリーズ(溝幅10mm)アルミフレーム用エコノミー後入れボルト
【クリーン洗浄品】6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用エコノミー後入れボルト
6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用先入れロックナット
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格7017814489-55 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目3日目在庫品1日目
特性・用途導電性・帯電防止 / 該当なし耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性導電性・帯電防止 / 該当なし--
ナット種類TボルトTボルトTボルトTボルトTボルト先入れナット
シリーズミスミ 6シリーズ(溝幅8mm)ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm)ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm)ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm) / ミスミ 8-45シリーズ(溝幅10mm)ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm)ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm)
ねじの呼び M(mm)M6M6M6M8M6M6
機能導電用導電用導電用導電用導電用ロックナット

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト