17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が360型番あります。

位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)ツバ付テーパ 圧入

chemSHERPA
通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:3日目

従来の高硬度ステンレス、SUS316Lに加え、より硬度の高い高強度ステンレスを材質追加しました。SUS...

詳細を確認
  • 【新材質】2025年9月より高強度ステンレス(55HRC~)、SUS316Lを追加しました!

  • 【新商品】D寸3mm、もしくはP寸2mm以下をお求めの場合はこちら(小径位置決めピン 高硬度ステンレス・SUS316L ツバ付き・ストレートタイプ[2025年8月発売])
  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 規格表内の赤文字は2025年9月に追加した商品です。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が360型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

圧入

(丸)

(ダイヤ)

位置決めピン 高硬度ステンレス ツバ付テーパ -圧入-:関連画像

[ ! ]ダイヤ形状はツバ上面に加工上の段差が残ります。

[ ! ]L<Pitch×2の場合、不完全ねじ部(Pitch×2)はM×1.5に含まれます。並目ねじPitch寸法>> こちら
[ ! ]B+E>20mmの場合、P寸公差0−0.02となります。
[ ! ]
P−2EtanA≧0.73(先端径φ0.73以上)
参考:tan15°≒0.267 tan30°≒0.577 tan45°=1  tan60°≒1.732
[ ! ]SUS316LはD部の任意の箇所に識別用の溝がつきます。
[ ! ]高強度ステンレスのL寸がD寸×3倍以上となる場合、同軸度はØ0.02となります。
[ ! ]高強度ステンレスのB寸がP寸×3倍以上となる場合、同軸度はØ0.02となります。
[ M ]材質[ H ]硬度ピン
形状
圧入特徴
D公差
m6p6g6h7
高強度ステンレス55HRC~ZPJAZPJPAZPJGAZPJHASUS440Cと同等の硬度(55HRC~)でSUS440Cよりも
耐食性が優れたマルテンサイト系ステンレスです。
ダイヤZPJDZPJPDZPJGDZPJHD
高硬度ステンレス*35HRC~APJAAPJPAAPJGAAPJHA硬度(35HRC~)と耐食性を兼ね備えた低コストでバランスの
取れたオーステナイト系ステンレスです。
ダイヤAPJDAPJPDAPJGDAPJHD
SUS316LXPJAXPJPAXPJGAXPJHASUS304の上位互換材質です。ローカーボンでよりサビにくく、
非磁性のオーステナイト系ステンレスです。
ダイヤXPJDXPJPDXPJGDXPJHD
*径がφ10を超える場合、中心硬度が30HRC〜となる場合があります。
■塩水噴霧試験結果(オーステナイト系)
 高硬度ステンレス
(35HRC~)
SUS316LSUS304
試験前
24hr
48hr
168hr
試験方法:JISZ2371:2015 塩水噴霧試験方法に準ずる
■塩水噴霧試験結果(マルテンサイト系)
 高強度ステンレス
(55HRC~)
SUS440C相当SKS3相当(参考)
試験前
24hr
48hr
168hr
■せん断試験結果
材質せん断荷重硬度
高強度ステンレス33kN55HRC~
高硬度ステンレス26kN35HRC~
SUS30420kN10~20HRC
SKS3相当33kN60~63HRC
SUS440C31kN50~55HRC
※治具に位置決めピン(JPBB6-8と同サイズ)をセットして、
万能試験機で負荷をかけせん断時の荷重を測定
・イメージ図
■公差
D又はPm6p6g6h7
1.00
~3
.00
+0.008
+0.002
+0.012
+0.006
-0.002
-0.008
0
-0.010
3.01
~6.00
+0.012
+0.004
+0.020
+0.012
-0.004
-0.012
0
-0.012
6.01
~10.00
+0.015
+0.006
+0.024
+0.015
-0.005
-0.014
0
-0.015
10.01
~18.00
+0.018
+0.007
+0.029
+0.018
-0.006
-0.017
0
-0.018
18.01
~25.50
+0.021
+0.008
+0.035
+0.022
-0.007
-0.020
0
-0.021

規格表

 Type D −PL BE
E寸指定なしAPUA 6P4.01L8B5.0  
E寸指定ありAPUA 6P4.01L8B5.0E5.0
■圧入
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式P
指定0.01mm
単位
L
指定1mm
単位
B
指定0.1mm
単位
ECH(W)¥基準単価
TypeD指定なし指定0.1mm
単位
高強度ステンレス高硬度ステンレスSUS316L
<丸形状><ダイヤ形状> <丸形状><ダイヤ形状><丸形状><ダイヤ形状>
高強度
ステンレス
(55HRC~)

<丸>
ZPJA(m6)
ZPJPA(p6)
ZPJGA(g6)
ZPJHA(h7)

[ ! ]D≦16
に適用



<ダイヤ>
ZPJD(m6)
ZPJPD(p6)
ZPJGD(g6)
ZPJHD(h7)

[ ! ]D≦16
に適用

高硬度
ステンレス
(35HRC~)

<丸>
APJA(m6)
APJPA(p6)
APJGA(g6)
APJHA(h7)




<ダイヤ>
APJD(m6)
APJPD(p6)
APJGD(g6)
APJHD(h7)
SUS316L



<丸>
XPJA(m6)
XPJPA(p6)
XPJGA(g6)
XPJHA(h7)
 



<ダイヤ>
XPJD(m6)
XPJPD(p6)
XPJGD(g6)
XPJHD(h7)
 
32.00~4.003(4)~161.0(2.0)~15.020.5~10.00.56.01.0740920570710570710
41.0~30.0
(2.0)~(20.0)
31.01.2750960580740580740
53.00~6.0038.01.58001,010620780620780
631.88801,090680840680840
73.00~7.0039.09201,130710870710870
85.00~9.004(5)~1641.511.02.29601,150740890740890
941,0101,200780930780930
106.00~11.005~2542.013.03.01,0501,260810970810970
1141,0901,3008401,0008401,000
127.00~13.00415.03.21,1301,3308701,0308701,030
1313~2541,1701,3709001,0609001,060
157.00~15.0015~25417.03.51,4001,6101,0801,2401,0801,240
1613.00~17.0016~2543.019.04.01,5601,7501,2001,3501,2001,350
1815.00~19.0018~27421.0--1,3501,5101,3501,510
2016.00~21.0020~30423.05.0--1,5001,6601,5001,660
2218.00~23.0022~31425.0--1,6401,8001,6401,800
※D寸3mm、もしくはP寸2mm以下をお求めの場合はこちら (小径位置決めピン 高硬度ステンレス・SUS316L ツバ付き・ストレートタイプ)
[ ! ]L寸・B寸( )はダイヤ形状に適用
[ ! ]高強度ステンレスはD寸16mm以下に適用となります。
[ ! ]高強度ステンレスのB寸はP寸×5また規格表上の最大値までの適用となります。
■関連商品
商品名小径位置決めピン
高硬度ステンレス・
SUS316L ツバ付き
ストレートタイプ
写真
商品ページこちら

追加工

 5 日目出荷
Type DPLBE(HC・RAC・・・etc.)
APJA 6P4.01L8B5.0E5.0RAC
追加工
コード
追加工内容適用条件\/1Code
HC2面幅加工を追加
位置決めピン 高硬度ステンレス ツバ付テーパ -圧入-:関連画像
HC=指定0.5mm
[ ! ]HC>D HC>P
500
RAC六角穴を追加
位置決めピン 高硬度ステンレス ツバ付テーパ -圧入-:関連画像

[ ! ]S+3≦P-2×Etan15°(≒0.27)
( )はめねじに適用

[ NG ]LACとの併用不可
D適用寸法六角穴寸法
BSe
8~97.0(12.0)~42.5
10~118.0(13.0)~53
12~169.0(13.0)~64
17~199.0(13.0)~64
20~259.0(13.0)~64
600
追加工
コード
追加工内容適用条件\/1Code
LACレンチ穴を追加
位置決めピン 高硬度ステンレス ツバ付テーパ -圧入-:関連画像

[ ! ]ダイヤ形状のレンチ穴は、ダイヤ面に対し
垂直にあきますが、方向は任意となります。

[ ! ]D≧6に適用 [ NG ]RACとの併用不可
適用寸法レンチ寸法
PBQ
~9.995.0~9.92
10.0~30.02.5
10.00~5.0~7.92
8.0~11.92.5
12.0~30.03.5
300
TBAツバ厚を変更ツバ厚を2.51~10.0に変更 
指定単位0.1mm
[ ! ]ツバ厚公差±0.05になります
[ ! ]D≧4に適用
100
TBHツバ寸法を変更
位置決めピン 高硬度ステンレス ツバ付テーパ -圧入-:関連画像
ツバ径を小さくします
指定単位0.5mm
[ ! ]D+0.5<TBH<H [ ! ]P+0.5<TBH<H
[ ! ]ツバ部公差は±0.3mmです
100

型番リスト

表示件数
型番

詳細材質

導入側先端形状

熱処理

導入側外径 P

(mm)

取付側外径 D

(mm)

取付側公差

B

(mm)

L

(mm)

材質証明書:材質

RoHS?最小発注数量
高硬度ステンレス(35HRC~)
なし
2 ~ 4
3
m6
1 ~ 15
3 ~ 16
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
なし
2 ~ 4
4
m6
1 ~ 30
3 ~ 16
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
なし
3 ~ 6
5
m6
1 ~ 30
3 ~ 16
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
なし
3 ~ 6
6
m6
1 ~ 30
3 ~ 16
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
なし
3 ~ 7
7
m6
1 ~ 30
3 ~ 16
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
なし
5 ~ 9
8
m6
1 ~ 30
4 ~ 16
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
なし
5 ~ 9
9
m6
1 ~ 30
4 ~ 16
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
なし
6 ~ 11
10
m6
1 ~ 30
5 ~ 25
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
なし
6 ~ 11
11
m6
1 ~ 30
5 ~ 25
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
なし
7 ~ 13
12
m6
1 ~ 30
5 ~ 25
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
なし
7 ~ 13
13
m6
1 ~ 30
13 ~ 25
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
なし
7 ~ 15
15
m6
1 ~ 30
15 ~ 25
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
なし
13 ~ 17
16
m6
1 ~ 30
16 ~ 25
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
なし
15 ~ 19
18
m6
1 ~ 30
18 ~ 27
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
なし
16 ~ 21
20
m6
1 ~ 30
20 ~ 30
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
なし
18 ~ 23
22
m6
1 ~ 30
22 ~ 31
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
ダイヤ
なし
2 ~ 4
3
m6
2 ~ 15
4 ~ 16
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
ダイヤ
なし
2 ~ 4
4
m6
2 ~ 20
4 ~ 16
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
ダイヤ
なし
3 ~ 6
5
m6
2 ~ 20
4 ~ 16
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
ダイヤ
なし
3 ~ 6
6
m6
2 ~ 20
4 ~ 16
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
ダイヤ
なし
3 ~ 7
7
m6
2 ~ 20
4 ~ 16
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
ダイヤ
なし
5 ~ 9
8
m6
2 ~ 20
5 ~ 16
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
ダイヤ
なし
5 ~ 9
9
m6
2 ~ 20
5 ~ 16
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
ダイヤ
なし
6 ~ 11
10
m6
2 ~ 20
5 ~ 25
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
ダイヤ
なし
6 ~ 11
11
m6
2 ~ 20
5 ~ 25
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
ダイヤ
なし
7 ~ 13
12
m6
2 ~ 20
5 ~ 25
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
ダイヤ
なし
7 ~ 13
13
m6
2 ~ 20
13 ~ 25
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
ダイヤ
なし
7 ~ 15
15
m6
2 ~ 20
15 ~ 25
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
ダイヤ
なし
13 ~ 17
16
m6
2 ~ 20
16 ~ 25
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
ダイヤ
なし
15 ~ 19
18
m6
2 ~ 20
18 ~ 27
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
ダイヤ
なし
16 ~ 21
20
m6
2 ~ 20
20 ~ 30
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
ダイヤ
なし
18 ~ 23
22
m6
2 ~ 20
22 ~ 31
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
なし
2 ~ 4
3
g6
1 ~ 15
3 ~ 16
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
なし
2 ~ 4
4
g6
1 ~ 30
3 ~ 16
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
なし
3 ~ 6
5
g6
1 ~ 30
3 ~ 16
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
なし
3 ~ 6
6
g6
1 ~ 30
3 ~ 16
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
なし
3 ~ 7
7
g6
1 ~ 30
3 ~ 16
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
なし
5 ~ 9
8
g6
1 ~ 30
4 ~ 16
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
なし
5 ~ 9
9
g6
1 ~ 30
4 ~ 16
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
なし
6 ~ 11
10
g6
1 ~ 30
5 ~ 25
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
なし
6 ~ 11
11
g6
1 ~ 30
5 ~ 25
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
なし
7 ~ 13
12
g6
1 ~ 30
5 ~ 25
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
なし
7 ~ 13
13
g6
1 ~ 30
13 ~ 25
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
なし
7 ~ 15
15
g6
1 ~ 30
15 ~ 25
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
なし
13 ~ 17
16
g6
1 ~ 30
16 ~ 25
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
なし
15 ~ 19
18
g6
1 ~ 30
18 ~ 27
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
なし
16 ~ 21
20
g6
1 ~ 30
20 ~ 30
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
なし
18 ~ 23
22
g6
1 ~ 30
22 ~ 31
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
ダイヤ
なし
2 ~ 4
3
g6
2 ~ 15
4 ~ 16
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
ダイヤ
なし
2 ~ 4
4
g6
2 ~ 20
4 ~ 16
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
ダイヤ
なし
3 ~ 6
5
g6
2 ~ 20
4 ~ 16
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
ダイヤ
なし
3 ~ 6
6
g6
2 ~ 20
4 ~ 16
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
ダイヤ
なし
3 ~ 7
7
g6
2 ~ 20
4 ~ 16
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
ダイヤ
なし
5 ~ 9
8
g6
2 ~ 20
5 ~ 16
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
ダイヤ
なし
5 ~ 9
9
g6
2 ~ 20
5 ~ 16
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
ダイヤ
なし
6 ~ 11
10
g6
2 ~ 20
5 ~ 25
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
ダイヤ
なし
6 ~ 11
11
g6
2 ~ 20
5 ~ 25
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
ダイヤ
なし
7 ~ 13
12
g6
2 ~ 20
5 ~ 25
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
ダイヤ
なし
7 ~ 13
13
g6
2 ~ 20
13 ~ 25
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
ダイヤ
なし
7 ~ 15
15
g6
2 ~ 20
15 ~ 25
高硬度ステンレス
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

詳細情報

基本情報

従来の高硬度ステンレス、SUS316Lに加え、より硬度の高い高強度ステンレスを材質追加しました。
SUS316L:ローカーボンで腐食に強く、従来品よりもお求めやすい価格帯で提供します。
高強度ステンレス:SUS440Cと同等の硬度でSUS440Cよりも錆びにくい新材質です。

ご注意

  • 【新材質】2025年9月より高強度ステンレス(55HRC~)、SUS316Lを追加しました!

  • 【新商品】D寸3mm、もしくはP寸2mm以下をお求めの場合はこちら(小径位置決めピン 高硬度ステンレス・SUS316L ツバ付き・ストレートタイプ[2025年8月発売])
  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 規格表内の赤文字は2025年9月に追加した商品です。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口大口
数 量1~45~1920~4950~100101~500501以上
値引率基準単価5%15%20%35%お見積り
出荷日通常+2日
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

 3 日目出荷
    ご注文締切  
ストーク A早割 翌日出荷300円/1明細行PM 3:00迄>>こちら

ストークA

翌日出荷500円/1本PM 6:00
[ ! ]ストークA早割は1明細行当たり一律300円
[ ! ]ストークAは3本以上で1明細行当たり一律1,350円
[ NG ]高強度ステンレスはストーク不可


出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)ツバ付テーパ 圧入のレビュー
4.5平均満足度:4.54件のレビュー
設備に使用
3
満足度:3.0
この商品は設備に使用しています。設計の段階から指定されていて、設備ユニットの位置決めピンとして採用されています。作業性も...もっと読む
0人が参考にしています。
位置決めといて
5
満足度:5.0
寸法も自由に設定できるのでありがたいです。ツバがあるものを探してたのでなお助かりました。またリピしたいです。
0人が参考にしています。
装置の位置決めに
5
満足度:5.0
装置の位置決めに、ネジで止めるタイプなので後からも簡単に取り外しができ、汎用装置に便利です。
0人が参考にしています。
スライドピンとして
5
満足度:5.0
治具のスイッチを押すスライドピンとして 購入しました。 本来の圧乳目的ではありませんが、寸法精度がよく 仕上げもいいため...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)ツバ付テーパ 圧入
【クリーン洗浄品】位置決めピン 高耐食ステンレス ツバ付テーパ 圧入
位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)ツバ付テーパ めねじ
位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)ツバ付テーパ おねじ
【クリーン洗浄品】位置決めピン 高耐食ステンレス ツバ付テーパ めねじ
【クリーン洗浄品】位置決めピン 高耐食ステンレス ツバ付テーパ おねじ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格------
通常出荷日3日目6日目3日目3日目6日目6日目
特性・用途該当なしクリーン洗浄該当なし該当なしクリーン洗浄クリーン洗浄
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
基本形状ツバ付ツバ付ツバ付ツバ付ツバ付ツバ付
導入側先端タイプテーパテーパテーパテーパテーパテーパ
導入側仕様なし-なしなし--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

位置決めピンカテゴリの売れ筋ランキング