17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が200型番あります。

位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)小頭フラット 圧入

chemSHERPA
通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:3日目

従来の高硬度ステンレス、SUS316Lに加え、より硬度の高い高強度ステンレスを材質追加しました。SUS...

詳細を確認
  • 【新材質】2025年9月より高強度ステンレス(55HRC~)、SUS316Lを追加しました!

  • 【新商品】D寸3mm、もしくはP寸1mm以下をお求めの場合はこちら(小径位置決めピン 高硬度ステンレス・SUS316L 小頭タイプ[2025年8月発売])
  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 規格表内の赤文字は2025年9月に追加した商品です。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が200型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

●圧入

[ ! ]SUS316LはD部の任意の箇所に識別用の溝がつきます。
[ M ]材質[ H ]硬度圧入特徴
D公差
m6p6g6h7
高強度ステンレス55HRC~ZDSCZDSPCZDSGCZDSHCSUS440Cと同等の硬度(55HRC~)でSUS440Cよりも
耐食性が優れたマルテンサイト系ステンレスです。
高硬度ステンレス*35HRC~ADSCADSPCADSGCADSHC硬度(35HRC~)と耐食性を兼ね備えた低コストでバランスの
取れたオーステナイト系ステンレスです。
SUS316LXDSCXDSPCXDSGCXDSHCSUS304の上位互換材質です。ローカーボンでよりサビにくく、
非磁性のオーステナイト系ステンレスです。
*径がφ10を超える場合、中心硬度が30HRC〜となる場合があります。
※D公差g6・h7は導入部がつきません。(ℓ1
■塩水噴霧試験結果(オーステナイト系)
 高硬度ステンレス
(35HRC~)
SUS316LSUS304
試験前
24hr
48hr
168hr
試験方法:JISZ2371:2015 塩水噴霧試験方法に準ずる
■塩水噴霧試験結果(マルテンサイト系)
 高強度ステンレス
(55HRC~)
SUS440C相当SKS3相当(参考)
試験前
24hr
48hr
168hr
■せん断試験結果
材質せん断荷重硬度
高強度ステンレス33kN55HRC~
高硬度ステンレス26kN35HRC~
SUS30420kN10~20HRC
SKS3相当33kN60~63HRC
SUS440C31kN50~55HRC
※治具に位置決めピン(JPBB6-8と同サイズ)をセットして、
万能試験機で負荷をかけせん断時の荷重を測定
・イメージ図
■公差
D又はPm6p6g6h7
1.00~3.00+0.008
+0.002
+0.012
+0.006
−0.002
−0.008
0
−0.010
3.01~6.00+0.012
+0.004
+0.020
+0.012
−0.004
−0.012
0
−0.012
6.01~10.00+0.015
+0.006
+0.024
+0.015
−0.005
−0.014
0
−0.015
10.01~18.00+0.018
+0.007
+0.029
+0.018
−0.006
−0.017
0
−0.018
18.01~25.50+0.021
+0.008
+0.035
+0.022
-0.007
-0.020
0
-0.021

規格表

Type DPLB
ADSC 5P3.98L6B3.0
■圧入
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式P
指定0.01mm単位
L
指定1mm単位
B
指定0.1mm単位
C1¥基準単価
TypeD高強度ステンレス高硬度ステンレスSUS316L
高強度ステンレス
(55HRC~)




ZDSC(m6)
ZDSPC(p6)
ZDSGC(g6)
ZDSHC(h7)
[ ! ]D≦18に適用
高硬度ステンレス
(35HRC~)




ADSC(m6)
ADSPC(p6)
ADSGC(g6)
ADSHC(h7)
SUS316L





XDSC(m6)
XDSPC(p6)
XDSGC(g6)
XDSHC(h7)
31.00~3.003~102.0~10.00.11680530530
42.00~4.000.5700540540
52.00~5.00750580580
62.00~6.002.0~12.0830640640
72.00~7.002.0~15.0870670670
82.00~8.00890690690
92.00~8.00970750750
106.00~10.004~202.0~20.011,020790790
116.00~11.001,050810810
126.00~12.001,070830830
136.00~13.001,130870870
156.00~15.001,240960960
166.00~16.001,3101,0101,010
186.00~18.0012~307.0~30.01,5401,1901,190
2013.00~20.0020~40-1,3801,380
2213.00~22.00-1,4401,440
2413.00~24.00-1,5001,500
2513.00~25.00-1,5601,560
※小頭タイプのD寸3mm、もしくはP寸1mm以下をお求めの場合はこちら (小径位置決めピン 高硬度ステンレス・SUS316L 小頭タイプ)
※ストレートタイプのD寸3mm、もしくはP寸1mm以下をお求めの場合はこちら (小径位置決めピン 高硬度ステンレス・SUS316L ストレートタイプ)
[ ! ]L寸=3の場合、C=0.5 ℓ1=1となります。
[ ! ]高強度ステンレスはD寸18mm以下に適用となります。
■関連商品
商品名小径位置決めピン
高硬度ステンレス・
SUS316L
ストレートタイプ
小径位置決めピン
高硬度ステンレス・
SUS316L
小頭タイプ
写真
商品ページこちらこちら

追加工

 5 日目出荷
(P寸公差変更は3日目出荷・ストーク適用可)
Type DPLB(AC・・・etc.)
ADSC 5P3.98L6B3.0AC
追加工
コード
追加工内容適用条件\/1Code
ACエアーベント(エアー抜き溝)
加工を追加
位置決めピン 高硬度ステンレス 小頭フラット -圧入-:関連画像
[ ! ]D-3≦Pの時、B寸側にニゲ溝がつきます
[ ! ]D≦3.0の時、C0.5以下になります
200
CNC面取りサイズを変更
位置決めピン 高硬度ステンレス 小頭フラット -圧入-:関連画像
P寸部C面取りをC0.5以下に変更します
[ ! ]圧入 D≧4 [ ! ]めねじ D≧6
[ NG ]D寸部には適用しません
無料
追加工
コード
追加工内容適用条件\/1Code
RAC六角穴を追加
位置決めピン 高硬度ステンレス 小頭フラット -圧入-:関連画像
[ ! ]S+3≦P-2
[ NG ]LACとの併用不可
D適用寸法六角穴寸法
BSe
8~94.0~32
10~116.5~
12~156.5~
16~189.5~42.5
20~256.0~64
600
PM/PP
PG/PH
P寸の公差を変更
位置決めピン 高硬度ステンレス 小頭フラット -圧入-:関連画像
[ ! ]3日目出荷
[ ! ]数量スライド適用します
指定公差
PMm6
PPp6
PGg6
PHh7
100

型番リスト

表示件数
型番

詳細材質

熱処理

導入側外径 P

(mm)

取付側外径 D

(mm)

取付側公差

B

(mm)

L

(mm)

材質証明書:材質

RoHS?最小発注数量
高硬度ステンレス(35HRC~)
なし
1 ~ 3
3
m6
2 ~ 10
3 ~ 10
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
なし
2 ~ 4
4
m6
2 ~ 10
3 ~ 10
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
なし
2 ~ 5
5
m6
2 ~ 10
3 ~ 10
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
なし
2 ~ 6
6
m6
2 ~ 12
3 ~ 10
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
なし
2 ~ 7
7
m6
2 ~ 15
3 ~ 10
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
なし
2 ~ 8
8
m6
2 ~ 15
3 ~ 10
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
なし
2 ~ 8
9
m6
2 ~ 15
3 ~ 10
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
なし
6 ~ 10
10
m6
2 ~ 20
4 ~ 20
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
なし
6 ~ 11
11
m6
2 ~ 20
4 ~ 20
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
なし
6 ~ 12
12
m6
2 ~ 20
4 ~ 20
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
なし
6 ~ 13
13
m6
2 ~ 20
4 ~ 20
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
なし
6 ~ 15
15
m6
2 ~ 20
4 ~ 20
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
なし
6 ~ 16
16
m6
2 ~ 20
4 ~ 20
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
なし
6 ~ 18
18
m6
7 ~ 30
12 ~ 30
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
なし
13 ~ 20
20
m6
7 ~ 30
20 ~ 40
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
なし
13 ~ 22
22
m6
7 ~ 30
20 ~ 40
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
なし
13 ~ 24
24
m6
7 ~ 30
20 ~ 40
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
なし
13 ~ 25
25
m6
7 ~ 30
20 ~ 40
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
なし
1 ~ 3
3
g6
2 ~ 10
3 ~ 10
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
なし
2 ~ 4
4
g6
2 ~ 10
3 ~ 10
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
なし
2 ~ 5
5
g6
2 ~ 10
3 ~ 10
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
なし
2 ~ 6
6
g6
2 ~ 12
3 ~ 10
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
なし
2 ~ 7
7
g6
2 ~ 15
3 ~ 10
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
なし
2 ~ 8
8
g6
2 ~ 15
3 ~ 10
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
なし
2 ~ 8
9
g6
2 ~ 15
3 ~ 10
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
なし
6 ~ 10
10
g6
2 ~ 20
4 ~ 20
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
なし
6 ~ 11
11
g6
2 ~ 20
4 ~ 20
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
なし
6 ~ 12
12
g6
2 ~ 20
4 ~ 20
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
なし
6 ~ 13
13
g6
2 ~ 20
4 ~ 20
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
なし
6 ~ 15
15
g6
2 ~ 20
4 ~ 20
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
なし
6 ~ 16
16
g6
2 ~ 20
4 ~ 20
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
なし
6 ~ 18
18
g6
7 ~ 30
12 ~ 30
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
なし
13 ~ 20
20
g6
7 ~ 30
20 ~ 40
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
なし
13 ~ 22
22
g6
7 ~ 30
20 ~ 40
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
なし
13 ~ 24
24
g6
7 ~ 30
20 ~ 40
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
なし
13 ~ 25
25
g6
7 ~ 30
20 ~ 40
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
なし
1 ~ 3
3
h7
2 ~ 10
3 ~ 10
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
なし
2 ~ 4
4
h7
2 ~ 10
3 ~ 10
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
なし
2 ~ 5
5
h7
2 ~ 10
3 ~ 10
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
なし
2 ~ 6
6
h7
2 ~ 12
3 ~ 10
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
なし
2 ~ 7
7
h7
2 ~ 15
3 ~ 10
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
なし
2 ~ 8
8
h7
2 ~ 15
3 ~ 10
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
なし
2 ~ 8
9
h7
2 ~ 15
3 ~ 10
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
なし
6 ~ 10
10
h7
2 ~ 20
4 ~ 20
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
なし
6 ~ 11
11
h7
2 ~ 20
4 ~ 20
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
なし
6 ~ 12
12
h7
2 ~ 20
4 ~ 20
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
なし
6 ~ 13
13
h7
2 ~ 20
4 ~ 20
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
なし
6 ~ 15
15
h7
2 ~ 20
4 ~ 20
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
なし
6 ~ 16
16
h7
2 ~ 20
4 ~ 20
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
なし
6 ~ 18
18
h7
7 ~ 30
12 ~ 30
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
なし
13 ~ 20
20
h7
7 ~ 30
20 ~ 40
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
なし
13 ~ 22
22
h7
7 ~ 30
20 ~ 40
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
なし
13 ~ 24
24
h7
7 ~ 30
20 ~ 40
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
なし
13 ~ 25
25
h7
7 ~ 30
20 ~ 40
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
なし
1 ~ 3
3
p6
2 ~ 10
3 ~ 10
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
なし
2 ~ 4
4
p6
2 ~ 10
3 ~ 10
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
なし
2 ~ 5
5
p6
2 ~ 10
3 ~ 10
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
なし
2 ~ 6
6
p6
2 ~ 12
3 ~ 10
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
なし
2 ~ 7
7
p6
2 ~ 15
3 ~ 10
高硬度ステンレス
10
1個
高硬度ステンレス(35HRC~)
なし
2 ~ 8
8
p6
2 ~ 15
3 ~ 10
高硬度ステンレス
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

詳細情報

基本情報

従来の高硬度ステンレス、SUS316Lに加え、より硬度の高い高強度ステンレスを材質追加しました。
SUS316L:ローカーボンで腐食に強く、従来品よりもお求めやすい価格帯で提供します。
高強度ステンレス:SUS440Cと同等の硬度でSUS440Cよりも錆びにくい新材質です。

ご注意

  • 【新材質】2025年9月より高強度ステンレス(55HRC~)、SUS316Lを追加しました!

  • 【新商品】D寸3mm、もしくはP寸1mm以下をお求めの場合はこちら(小径位置決めピン 高硬度ステンレス・SUS316L 小頭タイプ[2025年8月発売])
  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 規格表内の赤文字は2025年9月に追加した商品です。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口大口
数 量1~45~1920~4950~100101~500501~10001001以上
値引率基準単価5%15%20%30%50%お見積り
出荷日通常+2日+4日
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

 3 日目出荷
    ご注文締切  
ストーク A早割 翌日出荷300円/1明細行PM 3:00迄>>こちら

ストークA

翌日出荷500円/1本PM 6:00
[ ! ]ストークA早割は1明細行当たり一律300円
[ ! ]ストークAは3本以上で1明細行当たり一律1,350円
[ NG ]高強度ステンレスはストーク不可


出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)小頭フラット 圧入のレビュー
4.8平均満足度:4.86件のレビュー
位置決めピンで使用
4
満足度:4.0
簡易金型位置決めで調整が必要で、自社加工より短納期でコスパが良かったので、購入選定しました。摩耗もなく使用できているので...もっと読む
0人が参考にしています。
治具に使用
5
満足度:5.0
外径、公差を指定出来るのでいろんな設計が出来るので非常に簡単に選定が出来る。
0人が参考にしています。
治具の位置決め用
5
満足度:5.0
治具の位置決めとして使用しました。 径の選択肢が多いので使用しやすかったです。
0人が参考にしています。
治具のパイロットピン
5
満足度:5.0
加工治具のパイロットピンとして使用。種類も豊富で寸法も細かく指定できるので助かるが、逆に多すぎて選定に迷う。サイトも重い...もっと読む
0人が参考にしています。
冶具の一部
5
満足度:5.0
ワイヤー加工用の冶具の一部、製品の穴でしか平行、センター出しが 出来ない場合の冶具用に使用。錆にくいので良い。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)小頭フラット 圧入
【クリーン洗浄品】位置決めピン 高耐食ステンレス 小頭フラット 圧入
位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)大頭フラット 圧入
位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)小頭フラット めねじ
【クリーン洗浄品】位置決めピン 高耐食ステンレス 大頭フラット 圧入
【クリーン洗浄品】位置決めピン 高耐食ステンレス 小頭フラット めねじ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格------
通常出荷日3日目6日目3日目3日目6日目6日目
特性・用途該当なしクリーン洗浄該当なし該当なしクリーン洗浄クリーン洗浄
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
基本形状小頭小頭大頭小頭大頭小頭
導入側先端形状
導入側先端タイプフラットフラットフラットフラットフラットフラット
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

位置決めピンカテゴリの売れ筋ランキング