メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

[ ! ]逃げ部形状は任意となります。
[ ! ]SUS316Lは導入部に識別用の溝がつきます。寸法は参考値になります。

| D | p6 | m6 | h7 |
| 5 | +0.020 +0.012 | +0.012 +0.004 | 0 −0.012 |
| 6 | |||
| 7 | +0.024 +0.015 | +0.015 +0.006 | 0 −0.015 |
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | +0.029 +0.018 | +0.018 +0.007 | 0 −0.018 |
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 18 | |||
| 19 | +0.035 +0.022 | +0.021 +0.008 | 0 −0.021 |
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 |
| P | G6 |
| 2.0~3.0 | +0.008 +0.002 |
| 3.1~6.0 | +0.012 +0.004 |
| 6.1~10.0 | +0.014 +0.005 |
| 10.1~17.0 | +0.017 +0.006 |
| Type | [ M ]材質 | [ H ]硬度 | |||
| Dp6 | Dm6 | Dh7 | |||
| JBKHZ | JBKHMZ | JBKHSZ | 高強度ステンレス | 55HRC~ | |
| JBKH | JBKHM | JBKHS | 高硬度ステンレス | 35HRC~ | |
| JBKHX | JBKHMX | JBKHSX | SUS316L | - | |
| [ M ]材質 | 特長 | 外観 | ||||
| 高強度ステンレス (55HRC~) | SUS440C相当と同等の硬度(55HRC~)でSUS440C相当よりも 耐食性が優れたマルテンサイト系ステンレスです。 | ![]() | ||||
| 高硬度ステンレス (35HRC~) | 硬度(35HRC~)と耐食性を兼ね備えた低コストでバランスの取れた オーステナイト系ステンレスです。 | ![]() | ||||
| SUS316L | SUS304の上位互換材質です。ローカーボンでよりサビにくく、 非磁性のオーステナイト系ステンレスです。 | ![]() | ||||
| 高硬度ステンレス (35HRC~) | SUS316L | SUS304 | |
| 試験前 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 24hr | ![]() | ![]() | ![]() |
| 48hr | ![]() | ![]() | ![]() |
| 168hr | ![]() | ![]() | ![]() |
| 高強度ステンレス (55HRC~) | SUS440C相当 | SKS3相当(参考) | |
| 試験前 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 24hr | ![]() | ![]() | ![]() |
| 48hr | ![]() | ![]() | ![]() |
| 材質 | せん断荷重 | 硬度 |
| 高強度ステンレス | 33kN | 55HRC~ |
| 高硬度ステンレス | 26kN | 35HRC~ |
| SUS304 | 20kN | 10~20HRC |
| SKS3相当 | 33kN | 60~63HRC |
| SUS440C | 31kN | 50~55HRC |

■ブッシュ内径収縮データ
治具ブッシュは圧入時に収縮します。
内径収縮の大きさは内外径、外径公差、材質により異なります。

※収縮の大きさは実測結果を元にした参考値になります。
| ブッシュ材質 | ブッシュ外径 | 外径公差 | ブッシュ内径 | タイプ | 取付側材質 |
| スチール | |||||
| 高強度ステンレス (55HRC~) | 10 | p6 | 6 | スタンダード | 99.90% |
| 8 | 薄肉 | 99.95% | |||
| m6 | 6 | スタンダード | 99.96% | ||
| 8 | 薄肉 | 99.97% | |||
| 高硬度ステンレス (35HRC~) | p6 | 6 | スタンダード | 99.94% | |
| 8 | 薄肉 | 99.90% | |||
| m6 | 6 | スタンダード | 99.96% | ||
| 8 | 薄肉 | 99.94% | |||
| SUS316L | p6 | 6 | スタンダード | 99.94% | |
| 8 | 薄肉 | 99.93% | |||
| m6 | 6 | スタンダード | 99.93% | ||
| 8 | 薄肉 | 99.94% | |||
| SKS3相当 (56〜60HRC) | p6 | 6 | スタンダード | 99.92% | |
| 8 | 薄肉 | 99.95% | |||
| m6 | 6 | スタンダード | 99.95% | ||
| 8 | 薄肉 | 99.96% | |||
| SUS440C相当 (50〜55HRC) | p6 | 6 | スタンダード | 99.92% | |
| 8 | 薄肉 | 99.95% | |||
| m6 | 6 | スタンダード | 99.94% | ||
| 8 | 薄肉 | 99.96% | |||
| SUS304 | p6 | 6 | スタンダード | 99.92% | |
| m6 | 6 | スタンダード | 99.95% |
| 型式 | P | L | ||||
| − | − | |||||
| Type | D | |||||
| JBKH JBKHS | 8 10 | − − | 5.9 8.0 | − − | 12.0 17.0 | |
| 型式 | P 指定0.1mm単位 | L 指定0.1mm単位 | T | R | H | |
| Type | D | |||||
| <高強度ステンレス> (55HRC~) JBKHZ(p6) JBKHMZ(m6) JBKHSZ(h7) [ ! ]D≦16に適用 [ ! ]L≦P×3に適用 <高硬度ステンレス> (35HRC~) JBKH(p6) JBKHM(m6) JBKHS(h7) <SUS316L> JBKHX(p6) JBKHMX(m6) JBKHSX(h7) | 5 | 2.0~3.0 | 5.0~7.5 | 2.5 | 0.5 | 9.0 |
| 6 | 2.0~4.0 | 5.0~7.5 | ||||
| 7 | 2.0~5.0 | 5.0~7.5 | 11.0 | |||
| 8 | 3.0~6.0 | 5.0~12.0 | 3.0 | 12.0 | ||
| 9 | 3.0~6.5 | 5.0~12.0 | 13.5 | |||
| 10 | 4.0~8.0 | 5.0~17.0 | 14.0 | |||
| 11 | 4.0~9.0 | 5.0~17.0 | 15.0 | |||
| 12 | 6.0~10.0 | 5.0~26.0 | 4.0 | 16.0 | ||
| 13 | 6.0~10.0 | 5.0~26.0 | 17.0 | |||
| 14 | 6.0~11.0 | 5.0~26.0 | 18.0 | |||
| 15 | 8.0~12.5 | 5.0~35.0 | 19.0 | |||
| 16 | 8.0~12.5 | 5.0~35.0 | ||||
| 18 | 10.0~14.0 | 5.0~35.0 | 1.0 | 22.0 | ||
| 19 | 10.0~14.0 | 5.0~35.0 | 5.0 | 24.0 | ||
| 20 | 12.0~15.0 | 5.0~35.0 | 25.0 | |||
| 21 | 12.0~15.0 | 5.0~35.0 | 2.0 | |||
| 22 | 12.0~17.0 | 5.0~35.0 | ||||
| D | p6 | m6 | h7 |
| 5 | +0.020 +0.012 | +0.012 +0.004 | 0 −0.012 |
| 6 | |||
| 7 | +0.024 +0.015 | +0.015 +0.006 | 0 −0.015 |
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | +0.029 +0.018 | +0.018 +0.007 | 0 −0.018 |
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 18 | |||
| 19 | +0.035 +0.022 | +0.021 +0.008 | 0 −0.021 |
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 |
| P | G6 |
| 2.0~3.0 | +0.008 +0.002 |
| 3.1~6.0 | +0.012 +0.004 |
| 6.1~10.0 | +0.014 +0.005 |
| 10.1~17.0 | +0.017 +0.006 |
| 型式 | − | P | − | L | − | (FC・NC・RN…etc.) | ||
| Type | D | |||||||
| JBKH JBKHS | 8 15 | − − | 5.9 8.0 | − − | 12.0 17.0 | − − | RN TC3 | |
| 3 | 日目出荷 |
| Alterations | Code | Spec. | ¥/1Code |
| 溝追加工 (接着剤溜まり用) ![]() | FC | 接着剤溜まり用の溝加工を追加し ます。 指定方法 FC [ ! ]D≧P+3:ブッシュの肉厚が | 200 |
| 溝追加工 (抜け止め防止) ![]() | NC | 抜け止め防止の溝加工を追加します。 指定方法 NC [ ! ]D≧P+3:ブッシュの肉厚が | 300 |
内径R C面取り![]() | RN | RをC面取り(0.5以下)にします。 指定方法 RN | 無料 |
内径R ピン角![]() | CRN | Rをピン角にします。 指定方法 CRN [ ! ]バリがでることがあります。 | 無料 |
| Alterations | Code | Spec. | ¥/1Code |
| 接着溝加工 L≦13.0の場合 L>13.0の場合 ![]() | RS | 接着用の溝を加工します。 指定方法 RS [ ! ]外径溝数 ・L≦13.0の場合→2本加工 ・L>13.0の場合→3本加工 [ ! ]D≦13の時、D−P≧3 | 300 |
内径R追加![]() | RC | 両側に内径Rを加工します。 指定方法 RC | 300 |
ツバ厚変更![]() | TC | 指定1mm単位 指定方法 TC4 3≦TC<T [ ! ]全長T−TC分短くなります。 [ ! ]D≧12に適用 | 200 |
平取り追加工![]() | HT | ブッシュに平取りを追加します。 指定方法 HT [ ! ]ツバ部は平取りしません。 [ ! ]D≧6に適用 [ ! ]D−P≧4 | 200 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします
|
|---|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 3日目 |
- |
従来の高硬度ステンレスに加え、より硬度の高い高強度ステンレスと高耐食のSUS316Lを材質追加しました。
高強度ステンレス:従来品SUS440C相当と同等の硬度でより錆びにくい新材質です。
SUS316L:ローカーボンで腐食に強く、従来品SUS304よりもお求めやすい価格帯で提供します。
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |
| 小口 | 大口 | 大口 | |
| 数 量 | 1~100 | 101~300 | 301~ |
| 出荷日 | 通常 | +2日 | お見積り |
| D | ¥基準単価 | ||
| <高強度ステンレス> (55HRC~) JBKHZ(p6) JBKHMZ(m6) JBKHSZ(h7) | <高硬度ステンレス> (35HRC~) JBKH(p6) JBKHM(m6) JBKHS(h7) | <SUS316L> JBKHX(p6) JBKHMX(m6) JBKHSX(h7) | |
| 5 | 1,540 | 1,340 | 1,640 |
| 6 | 1,540 | 1,340 | 1,640 |
| 7 | 1,540 | 1,340 | 1,640 |
| 8 | 1,600 | 1,060 | 1,300 |
| 9 | 1,600 | 1,060 | 1,300 |
| 10 | 1,600 | 1,060 | 1,300 |
| 11 | 1,650 | 1,060 | 1,300 |
| 12 | 1,650 | 1,060 | 1,300 |
| 13 | 1,920 | 1,060 | 1,300 |
| 14 | 1,920 | 1,060 | 1,300 |
| 15 | 1,920 | 1,280 | 1,570 |
| 16 | 1,920 | 1,280 | 1,570 |
| 18 | - | 1,380 | 1,690 |
| 19 | - | 1,560 | 1,910 |
| 20 | - | 1,560 | 1,910 |
| 21 | - | 1,560 | 1,910 |
| 22 | - | 1,560 | 1,910 |
| 数量 | 当社類似品 JBHFCP12-P8-L10 (材質:SUS440C相当) | 本商品 JBKHZ12-8-10 (材質:高強度ステンレス) | 類似品比 プライスダウン率 |
| 1~ | 2,670 | 1,650 | ▲38% |
| 6~ | 1,568 | ▲41% | |
| 10~ | 1,485 | ▲44% | |
| 20~ | 1,403 | ▲47% |
| 数量 | 当社類似品 JBHFSP12-P8-L10 (材質:SUS304) | 本商品 JBKHX12-8-10 (材質:SUS316L) | 類似品比 プライスダウン率 |
| 1~ | 2,100 | 1,300 | ▲38% |
| 6~ | 1,235 | ▲41% | |
| 10~ | 1,170 | ▲44% | |
| 20~ | 1,105 | ▲47% |



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
位置決めピン用ブシュ 固定寸 ストレートタイプ
4.7通常価格(税別):640円~

ミスミ
位置決めピン用ブシュ 指定寸 ストレートタイプ
4.5
ミスミ
治具ブッシュ 高耐食ステンレス(55HRC~/35HRC~/SUS316L) -ストレートタイプ-
4.9通常価格(税別):910円~

ミスミ
位置決めピン用ブシュ 固定寸 ツバ付タイプ
4.6通常価格(税別):980円~

ミスミ
位置決めピン用ブシュ 指定寸 ツバ付タイプ
4.9
ミスミ
位置決めピン用ブシュ 二面フランジタイプ
4.5通常価格(税別):1,250円~

ミスミ
位置決めピン用ブシュ 抜止めタイプ
5
ミスミ
位置決めピン用ブシュ 丸フランジタイプ
5通常価格(税別):1,140円~

ミスミ
位置決めピン用ブッシュ長円タイプ ツバ付(ノック回り止め)
4.3