17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。

タイミングベルトコンベヤ GVシリーズ 単列中間駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)

通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:8日目~14日目

ベルト幅10mmで小物搬送に最適な中間駆動タイプのコンベヤ機長は5mm単位で指定可能!オリエンタルモー...

詳細を確認
  • モータ仕様B(オリエンタルモーター製)は、現在、モータの納期が延びているため、コンベヤ出荷日を延長しております。なお、出荷日が早いモータ仕様は、モータ仕様AS(住友重機械工業製)になります。
  • 【販売終了情報】モータ仕様A(パナソニック製)は2023年6月28日に販売終了となりました。推奨代替品はモータ仕様AS(住友重機械工業製)またはモータ仕様B(オリエンタルモーター製)になります。
  • 【販売終了情報】INV(インダクションモータ+韓国製インバータ)仕様は2022年3月31日で販売終了となりました。推奨代替品はINVM(インダクションモータ+三菱製インバータ)仕様になります。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

外形図

・メンテナンス部品を探すには、コンベヤ型番確定後、型番下に表示される「構成部品一覧」ボタンを押してください。詳しい手順はこちらをご参照ください。

 

6Wモータ仕様

[ ! ]A*は下記
「*A寸法詳細(モータ全長)」 表をご参照ください。

単列タイミングベルトコンベヤ GVシリーズ 中間駆動(プーリ径30mm):関連画像

25Wモータ仕様

フレーム断面拡大(左右対称)

単列タイミングベルトコンベヤ GVシリーズ 中間駆動(プーリ径30mm):関連画像

X部(M3用)

Y部(M5用)

Z部詳細図

■材質・表面処理
 フレームモータカバープーリホルダ
[ M ]材質アルミ材アルミ材アルミ材
[ S ]表面処理アルマイト処理塗装塗装

■機体重量
※参考値(モータメーカーによって差異が生じます) (kg)
ベルト幅
B(mm)
機長 L(mm)
500100015002000
102.32.83.33.8
※モータ出力が25Wになる場合は1.5kg加算してください。

※表中の数値はあくまで目安となります。
ベルト種類、追加工などで変化する場合があります。

*A寸法詳細(モータ全長)
出力(W)モータ減速比A
仕様メーカ
6Wインダクションモータ住友重機械工業25〜180115
オリエンタルモーター25〜180115
台湾製25~ 75115
90〜180122
スピードコントロールモータ住友重機械工業25〜180125.8
オリエンタルモーター25〜180125
台湾製25〜75127
90〜180134
25Wインダクションモータ住友重機械工業5〜18117
25〜180127.5
オリエンタルモーター5〜18117
25〜180127.5
台湾製5〜75129
90〜180136
スピードコントロールモータ住友重機械工業5〜18127.8
25〜180138.3
オリエンタルモーター5〜18127
25〜180137.5
台湾製5〜75139.5
90〜180146.5

[ ! ]L≧250時、1溝につき4個ずつナットが挿入されています。
L≦245時、ナットは挿入されておりません。

[ ! ]樹脂カバーは強度が比較的弱いため、取り外しの際はご注意ください。
[ ! ]使用環境により、搬送不良が起こる可能性がございます。
[ ! ]L≧1400の場合、2本以上のスタンド取付を推奨しております。

■搬送能力表

*参考値

[ ! ]アキューム搬送(スライディングベルトのみ適用)の場合は
グラフの1/2以下の搬送能力でご検討ください。

[ ! ]ご使用条件によって搬送能力が異なる場合がございます。
[ ! ]このグラフは水平条件での搬送能力です。
[ ! ]使用環境により、搬送不良が起こる可能性がございます。

■ギヤヘッド減速比

*参考値

※搬送速度はIM(モータ回転数1500rpm(50Hz)/1800rpm(60Hz))での参考値です。
*負荷状態により減少することがあります。
ギヤヘッド
減速比
ベルト速度(m/min)
50Hz60Hz
530.036.0
7.520.024.0
916.720.0
12.512.014.4
1510.012.0
188.310.0
256.07.2
305.06.0
364.25.0
503.03.6
602.53.0
752.02.4
901.72.0
1001.51.8
1201.21.5
1501.01.2
1800.81.0
[ ! ]モータ仕様IMの場合、上表の搬送速度で定速になります。
[ ! ]モータ仕様SCMの場合、最高速度は上表の値をご参照ください。

[ ! ]モータ仕様SCMの場合、(1/15)×(最大速度)まで調整出来ます。
速度の低下に伴い、搬送可能重量が低下します。

[ ! ]モータのW数、ギヤヘッド減速比の選び方、搬送能力表の見方などは>>こちらをご参照ください。
[ ! ]その他コンベヤの選定方法については>>こちらをご参照ください。
GVシリーズコンベヤ 溝部適用ナット
挿入位置
コンベヤ側面の溝に挿入済み(4個/1溝)
追加ザグリ穴(FYA/FYB)選択時は追加挿入可能(別売)
後入れナット(別売)
加工・分解無しで挿入可能
品名型番ねじの呼びピッチ品名型番ねじの呼びピッチ
X部
JIS1種六角ナット
LBNR3M3
(並目)
0.5
Y部5シリーズ(溝幅6mm)用
アルミフレーム用先入れナット
HNTT5-5M5
(並目)
0.85シリーズ(溝幅6mm)用
アルミフレーム用後入れバネナット
HNTP5-5M5
(並目)
0.8
HNTP5-4M4
(並目)
0.7
HNTP5-3M3
(並目)
0.5
※後入れナットには、その他の5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用後入れナットも使用できます。

オリエンタルモータスピードコントローラ外形図
6W/25W共通

コントロールユニット裏面

単相100V用プラグ(付属品)
(単相200V用はリード線)

接地
(アース用リード線:緑)

*図の接続でモータ軸は時計方向に回転します。
 点線の位置に差し替えると反時計方向に回転します。

台湾モータスピードコントローラ外形図

[ ! ]モータケーブルは延長できません。

住友重機械工業 スピードコントローラ外形図

[ ! ]スピードコントロールモータには、スピードコントローラ用取付ブラケットは付属しておりません。スピードコントローラ用ブラケットをお求めの際は、追加工[SCB]をご選定ください。
[ ! ]スピードコントローラ用ブラケットを単品でご購入の場合は、型式[P1-JTEA-12049072]を「見積・注文」画面に直接ご入力頂きご購入ください。
[ ! ]スピードコントローラを外部から制御する入力端子はありません。

規格表

型式BL出力ベルト
仕様
モータメーカー
選択
(追加工) 
 
出力電圧仕様ギヤヘッド
減速比
GVTSN1030025T100IM180HB(MP・FYA・FYB・SCB)
GVTSN1030025NVNMNHHR    (モータ・ギヤヘッドなし)
型式B(ベルト幅)
選択(mm)
L(プーリ間長さ)
指定5mm単位
モータ選択ベルト仕様モータメーカー選択
出力(W)電圧(V)仕様ギヤヘッド減速比
GVTSN10200~20006T100
T200

(単相)
IM
(インダクションモータ)
SCM
(スピードコントロールモータ)
25
60
120
30
75
150
36
90
180
50
100

 
H(一般用・半透明)
S
(スライディング用・緑)
J
(ベルトなし)
AS(住友重機械工業)
B(オリエンタルモーター)
C(台湾製モータ)
※Cは搬送速度が20%程度低くなる可能性があります。
25T100
T200

(単相)
IM
(インダクションモータ)
SCM
(スピードコントロールモータ)
5
18
60
120
7.5
25
75
150
9
30
90
180
12.5
36
100

 
15
50


 
AS(住友重機械工業)
B(オリエンタルモーター)
C(台湾製モータ)
※Cは搬送速度が20%程度低くなる可能性があります。
S200
(三相)
IM(インダクションモータ)
INVM(インダクションモータ+三菱製インバータ)
INVC(インダクションモータ+CC-Link対応三菱製インバータ)
6
25
NV
(モータなし)
NM(モータなし)NH(ギヤヘッドなし)R(モータ・ギヤヘッドなし)

[ ! ] 基準搬送方向にベルトが回転するようモータ結線を行ってください。配線図・モータは>>こちら~参照 [ ! ] ベルト詳細は>>こちらを参照
[ ! ]モータ・ギヤヘッドなしを選択の場合、モータ取付穴ピッチはモータ出力により異なります。
[ ! ]モータ・ギヤヘッドなしを選択の場合、本機は部品状態でのお届けとなります。同梱の組立手順書に従ってお客様にて組立となります。
[ ! ]ベルト仕様に関わらず、機体を傾けたご使用は推奨しておりません。
[ ! ]ベルト長さ計算式:(2L+240) / 5   単位:歯数 (L=プーリ間長さ)
[ ! ]タイミングベルト交換方法については>>こちらをご参照ください。
[ ! ]三菱製インバータは、コンベヤには取付けされていない状態での納品となります。
[ ! ]三菱製インバータの取付ブラケットは、お客様にてご用意ください。
[ ! ]CC-Link対応三菱製インバータのCC-Linkカードは、お客様にて組み込みをお願いします。
[ ! ]CC-Link対応三菱製インバータのCC-Linkケーブル等は、お客様にてご用意ください。
[ ! ]CC-Linkは三菱電機株式会社の登録商標です。

スピードコントロールモータ型番
モータオリエンタルモータ台湾製モータ住友重機械工業
モータユニット型番ギヤヘッド型番
※□には減速比
が入ります
モータユニット型番ギヤヘッド型番
※□には減速比
が入ります
モータ型番コントローラ
型番
ギヤヘッド型番
※□には減速比
が入ります
出力仕様電圧
6Wスピードコント
ロールモータ
単相100VUS206-4012GN□□SPACMSV-UT60-W6-V100PACMGXT60-□□A6U06ACAU06AG6□D
単相200VUS206-402PACMSV-UT60-W6-V200A6U06CCAU06C
単相110V・115VUS206-401U2PACMSVW-UT60-W6-V110
単相220V・230VUS206-402E2PACMSVW-UT60-W6-V220
25Wスピードコント
ロールモータ
単相100VUS425-4014GN□□SPACMSV-UT80-W25-V100PACMGXT80-□□A8U25ACAU25AG8□D
単相200VUS425-402PACMSV-UT80-W25-V200A8U25CCAU25C
単相110V・115VUS425-401U2PACMSVW-UT80-W25-V110
単相220V・230VUS425-402E2PACMSVW-UT80-W25-V220
備考 

[ ! ]スピードコントロールモータには次のものが含まれています。
モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロール用取り付けねじ、取扱説明書

[ ! ]スピードコントロールモータには次のものが含まれています。
モーター、スピードコントロールユニット

[ NG ]スピードコントロールモータのモータケーブルは延長できません。

[ ! ]スピードコントロールモータに使用するには
モータとコントローラ両方とも手配が必要です。

オリエンタルモーター製スピードコントロールモータ用 延長用接続ケーブル(別売)
モータ出力延長用接続ケーブル型番
長さ単相100V、単相200V単相110V、単相115V
単相220V、単相230V
6W
25W
1mCC-1

モーター側

コントロールユニット側

CC01SU05

モーター側

スピードコントローラ側

2mCC-2CC02SU05
3mCC-3CC03SU05
4mCC-4CC04SU05
 ・継ぎ足しできるケーブルの最大延長距離は4mです。・継ぎ足しできるケーブルの最大延長距離は10mです。
住友重機械工業製スピードコントロールモータ用 延長用接続ケーブル(別売)
モータ出力延長用接続ケーブル型番
長さ単相100V、単相200V
6W
25W
1mEAWE10
2mEAWE20
3mEAWE30
4mEAWE40
 ・使用できるケーブルの最大延長距離は4mです。
[ ! ]台湾製スピードコントロールモータのモータケーブルは延長できません。
インバータ仕様
仕様INVMINVC
メーカ三菱電機株式会社三菱電機株式会社
型式FR-D720-0.1KR-E820-0.1K-1
※CC-Linkカード:
FR-A8NC E-KIT 同梱
電源三相200V三相200V
備考 CC-Link通信対応

追加工

型式BLモータベルト
仕様
モータ
メーカー
選択
(MK・MP・FYA・FYB・HR・MR・WR・CW)
 
出力電圧仕様ギヤヘッド
減速比
GVHA120135025T100SCM50SBMK-FYA500
AlterationsCodeSpec\/1Code
駆動部位置指定
指定方法 MP152

対応コンベヤMP
SVKN・SVKR67≦MP≦L-300
SVKN・SVKR(HR)90≦MP≦L-300
SVKN・SVKR(MR)63≦MP≦L-330
SVKN・SVKR(WR)90≦MP≦L-330
GVHN・GVFN77≦MP≦L-259
GVTSN72≦MP≦L-128
GVTWNU
GVTWNS
112≦MP≦L-168
CVSX・CVSY122≦MP≦L-168
CVLPA75≦MP≦L-320
MP駆動部の位置を指定できます。
指定方法 MP152

[ ! ]MP=指定1mm単位
中間駆動対応のみ指定できます。

[ ! ]ベルト受けローラは任意の位置に移動します。
[ ! ]ベルトの厚みにより、MP寸法公差は±1となります。
2,000
追加ザグリ穴
指定方法 FYA300-FYB600
 
ヘッド駆動

中間駆動
対応コンベヤFYA・FYB
SVKA・SVKB150≦FYA・FYB≦(L-105)
SVKN・SVKR65≦FYA・FYB≦(L-65)
SVKN・SVKR(HR)95≦FYA・FYB≦(L-65)
SVKN・SVKR(MR)65≦FYA・FYB≦(L-95)
SVKN・SVKR(WR)95≦FYA・FYB≦(L-95)
GVHA・GVFA85≦FYA・FYB≦(L-85)
GVHN・GVFN50≦FYA・FYB≦(L-50)
GVTSA80≦FYA・FYB≦(L-65)
GVTSN65≦FYA・FYB≦(L-65)
GVTWAU
GVTWAS
80≦FYA・FYB≦(L-65)
GVTWNU
GVTWNS
65≦FYA・FYB≦(L-65)
CVMA・CVMB170≦FYA・FYB≦(L-60)
CVSMB220≦FYA・FYB≦(L-155)
CVDSA・CVDSB180≦FYA・FYB≦(L-75)
CVSPC190≦FYA・FYB≦(L-130)

[ NG ]中間駆動コンベヤは駆動部内のザグリ穴指定不可。

FYA
FYB
追加でナット挿入用のザグリ穴を手前と奥のフレームに加工します。

指定方法 FYA300
FYA300-FYB600

[ ! ]FYA・FYB=指定5mm単位
[ ! ]FYB-FYA≧15(ヘッド駆動コンベヤのみ)

[ ! ]指定範囲は左記表となります。
中間駆動コンベヤにおいては、駆動部側に対しFYAは搬送方向下流側、FYBは上流側にご設定ください。

[ ! ]GVTSA・GVTSN・CVSPCにおいては、フレーム両側の同位置にザグリ穴が加工されます。

[ ! ]GVTWAU・GVTWAS・GVTWNU・GVTWNSにおいては内側フレーム溝およびフレームジョイント位置にザグリ穴は加工されません。

1,200
AlterationsCodeSpec\/1Code
スピードコントローラ用ブラケット付属
指定方法 SCB
 

<スピードコントローラブラケット規格図>

①スピードコントローラブラケット
(②以外のコンベヤシリーズおよび規格)

②高出力コンベヤ/
プラチェーンコンベヤシリーズ用

SCB

 

スピードコントローラ用の取付ブラケットを付属します。
指定方法 SCB
住友重機械工業・オリエンタルモーター・台湾製モータのコントローラに対応します。
[ ! ]ブラケット取付用ねじ2個付属
[ ! ]コントローラ取付用ねじ(M4×8)2本付属
[ ! ]コンベヤ機長によっては、スペース上取り付かない場合があります。
[ ! ]コンベヤ型式やモータ仕様によりブラケットの形状が異なります。
800

メンテナンス部品検索(構成部品一覧)

メンテナンス部品を探すには
 ①コンベヤ型番確定後、型番下に表示される「構成部品一覧」ボタンを押してください。

 ②構成部品一覧と展開図(立体分解図)が表示されます。
 ③展開図にて必要部品の展開図番号を確認し、構成部品一覧からお選び・ご購入いただけます。

[ ! ]「構成部品一覧」からご注文いただけない部品は、コンベヤ型番・展開図番号・数量を指定し、
カタログ規格外品サービスにてお見積り・お問い合わせください。
[ ! ]ミスミコンベヤのメンテナンス部品検索の方法は>>こちらでもご確認いただけます。
規格外品サービスへのご案内
特注お見積もりおよびご注文を承っております。
製作可否を含めたお見積もりとなるため、製作が不可能な場合もございます。予めご了承ください。

・寸法が記載されているポンチ絵、2DCAD図などを所持している場合は 「2D図面加工品」 へお見積もりをご依頼ください。
・標準品で取り扱いのないサイズ変更や追加工をご希望の場合は図面の有無を問わず「カタログ規格外品」へお見積もりをご依頼ください。
※お見積もりご回答までに3~5営業日(土日・祝日含まず)をいただいております。
規格外品サービスによくある質問
※上記FAQにて問題・疑問点が解決しない場合は規格外品ページ右上にある 「お問合せフォーム」 より問い合わせください。

価格表

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式
B
¥本体価格 1~9コ
L200~
300
L305~
400
L405~
500
L505~
600
L605~
700
L705~
800
L805~
900
L905~
1000
L1005~
1100
L1105~
1200
L1205~
1300
L1305~
1400
L1405~
1500
L1505~
1600
L1605~
1700
L1705~
1800
L1805~
1900
L1905~
2000
GVTSN
10
73,700
74,100
75,300
76,600
77,500
78,100
78,800
79,100
81,700
82,000
82,600
83,000
83,700
85,700
86,100
86,900
87,200
87,600

[ ! ]カタログ表記以上の数量の場合、価格・納期のお見積りをさせて頂きます。
 

モータ・ベルト
仕様価格
モータ出力仕様AS(住友重機械工業)B(オリエンタルモーター)C(台湾製モータ)R(モータ・ギヤヘッドなし)J(ベルトなし)
6W
25W
IM本体価格+¥ 5,000本体価格のみ本体価格-¥6,000本体価格-¥4,000
SCM本体価格+¥11,000本体価格+¥6,000
25WINVM本体価格+¥14,400本体価格+¥9,400
INVC本体価格+¥26,000本体価格+¥21,000
数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~910〜
値引率基準単価お見積り
出荷日通常
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

 8 日目出荷
[ ! ]コンベヤは大型商品の為、地域とサイズによっては他商品と着日が異なる可能性がございます。
[ ! ]本商品の稼働日は、土曜、祝日を含みません。
出荷日については、こちらをご覧ください。

コンベヤ構成部品

タイミングベルトコンベヤ GVシリーズ 単列中間駆動2溝フレーム(プーリ径30mm) 関連画像1_コンベア構成部品
タイミングベルトコンベヤ GVシリーズ 単列中間駆動2溝フレーム(プーリ径30mm) 関連画像2_コンベア構成部品
 
タイミングベルトコンベヤ GVシリーズ 単列中間駆動2溝フレーム(プーリ径30mm) 関連画像3_コンベア構成部品
タイミングベルトコンベヤ GVシリーズ 単列中間駆動2溝フレーム(プーリ径30mm) 関連画像4_コンベア構成部品
 

関連商品

商品名GVシリーズ 単列中間駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)GVシリーズ 2列中間駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)GVシリーズ 単列ヘッド駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)GVシリーズ/ACブラシレスモータ搭載 -ヘッド駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)-GVシリーズ/ACブラシレスモータ搭載 -2列中間駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)-GVシリーズ/ACブラシレスモータ搭載 -単列中間駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)-
写真

タイミングベルトコンベヤ GVシリーズ 単列中間駆動2溝フレーム(プーリ径30mm) 関連画像1_関連商品

タイミングベルトコンベヤ GVシリーズ 単列中間駆動2溝フレーム(プーリ径30mm) 関連画像2_関連商品

タイミングベルトコンベヤ GVシリーズ 単列中間駆動2溝フレーム(プーリ径30mm) 関連画像3_関連商品

タイミングベルトコンベヤ GVシリーズ 単列中間駆動2溝フレーム(プーリ径30mm) 関連画像4_関連商品

タイミングベルトコンベヤ GVシリーズ 単列中間駆動2溝フレーム(プーリ径30mm) 関連画像5_関連商品

タイミングベルトコンベヤ GVシリーズ 単列中間駆動2溝フレーム(プーリ径30mm) 関連画像6_関連商品

駆動種類中間駆動多列中間駆動ヘッド駆動多列ヘッド駆動多列中間駆動中間駆動
最大搬送重量(kg)101510151510

関連ページリンク

■選定ガイド
・選定手順などの選定方法は こちら

 

■モータ詳細
・モータ仕様・結線図は こちら

 

■オプション部品
・スタンド・ガイド・ホッパなどのオプション部品は こちら

 

■コンベヤ総合情報
・商品情報、技術情報などコンベヤ全般については こちら

注意事項

  • 逆搬送は、推奨しておりません。
  • 本製品は、防水仕様ではありません。

型番リスト

表示件数

プーリ間長さ L(mm)

モータ仕様

モータ出力

(W)

モータ電圧 T (単相) ※日本向け

(V)

モータ電圧 T (単相) ※日本向け

モータ電圧 S (三相) ※日本向け

(V)

モータ電圧 TA (単相)※インターナショナル

(V)

モータ電圧 SA (三相)※インターナショナル

(V)

モータ電圧(モータなし)

モータメーカー選択

ギヤヘッド減速比

ベルト仕様

最小発注数量
200 ~ 2000
インダクションモータ [IM] / インダクションモータ+三菱製インバータ [INVM] / インダクションモータ+CC-Link対応三菱製インバータ [INVC] / スピードコントロールモータ [SCM] / モータなし [NM]
6 ~ 25
-
-
-
-
-
モータなし [NV]
[AS] 住友重機械工業 / [C] 台湾製モータ / [R] モータ・ギヤヘッドなし
5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / ギヤヘッドなし [NH]
1.ベルトなし [J] / 2.一般用・半透明 [H] / 3.スライディング用・緑 [S]
1個
200 ~ 2000
インダクションモータ [IM] / インダクションモータ+三菱製インバータ [INVM] / インダクションモータ+CC-Link対応三菱製インバータ [INVC] / スピードコントロールモータ [SCM] / モータなし [NM]
6 ~ 25
-
-
-
-
-
モータなし [NV]
[B] オリエンタルモーター
5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / ギヤヘッドなし [NH]
1.ベルトなし [J] / 2.一般用・半透明 [H] / 3.スライディング用・緑 [S]
1個
200 ~ 2000
インダクションモータ [IM] / インダクションモータ+三菱製インバータ [INVM] / インダクションモータ+CC-Link対応三菱製インバータ [INVC] / スピードコントロールモータ [SCM] / モータなし [NM]
6 ~ 25
-
-
200
-
-
-
[AS] 住友重機械工業 / [C] 台湾製モータ / [R] モータ・ギヤヘッドなし
5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / ギヤヘッドなし [NH]
1.ベルトなし [J] / 2.一般用・半透明 [H] / 3.スライディング用・緑 [S]
1個
200 ~ 2000
インダクションモータ [IM] / インダクションモータ+三菱製インバータ [INVM] / インダクションモータ+CC-Link対応三菱製インバータ [INVC] / スピードコントロールモータ [SCM] / モータなし [NM]
6 ~ 25
-
-
200
-
-
-
[B] オリエンタルモーター
5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / ギヤヘッドなし [NH]
1.ベルトなし [J] / 2.一般用・半透明 [H] / 3.スライディング用・緑 [S]
1個
200 ~ 2000
インダクションモータ [IM] / インダクションモータ+三菱製インバータ [INVM] / インダクションモータ+CC-Link対応三菱製インバータ [INVC] / スピードコントロールモータ [SCM] / モータなし [NM]
6 ~ 25
-
-
-
-
200 ~ 230
-
[AS] 住友重機械工業 / [C] 台湾製モータ / [R] モータ・ギヤヘッドなし
5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / ギヤヘッドなし [NH]
1.ベルトなし [J] / 2.一般用・半透明 [H] / 3.スライディング用・緑 [S]
1個
200 ~ 2000
インダクションモータ [IM] / インダクションモータ+三菱製インバータ [INVM] / インダクションモータ+CC-Link対応三菱製インバータ [INVC] / スピードコントロールモータ [SCM] / モータなし [NM]
6 ~ 25
-
-
-
-
200 ~ 230
-
[B] オリエンタルモーター
5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / ギヤヘッドなし [NH]
1.ベルトなし [J] / 2.一般用・半透明 [H] / 3.スライディング用・緑 [S]
1個
200 ~ 2000
インダクションモータ [IM] / インダクションモータ+三菱製インバータ [INVM] / インダクションモータ+CC-Link対応三菱製インバータ [INVC] / スピードコントロールモータ [SCM] / モータなし [NM]
6 ~ 25
100
200
-
-
-
-
[AS] 住友重機械工業 / [C] 台湾製モータ / [R] モータ・ギヤヘッドなし
5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / ギヤヘッドなし [NH]
1.ベルトなし [J] / 2.一般用・半透明 [H] / 3.スライディング用・緑 [S]
1個
200 ~ 2000
インダクションモータ [IM] / インダクションモータ+三菱製インバータ [INVM] / インダクションモータ+CC-Link対応三菱製インバータ [INVC] / スピードコントロールモータ [SCM] / モータなし [NM]
6 ~ 25
100
200
-
-
-
-
[B] オリエンタルモーター
5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / ギヤヘッドなし [NH]
1.ベルトなし [J] / 2.一般用・半透明 [H] / 3.スライディング用・緑 [S]
1個
200 ~ 2000
インダクションモータ [IM] / インダクションモータ+三菱製インバータ [INVM] / インダクションモータ+CC-Link対応三菱製インバータ [INVC] / スピードコントロールモータ [SCM] / モータなし [NM]
6 ~ 25
-
-
-
100 ~ 230
-
-
[AS] 住友重機械工業 / [C] 台湾製モータ / [R] モータ・ギヤヘッドなし
5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / ギヤヘッドなし [NH]
1.ベルトなし [J] / 2.一般用・半透明 [H] / 3.スライディング用・緑 [S]
1個
200 ~ 2000
インダクションモータ [IM] / インダクションモータ+三菱製インバータ [INVM] / インダクションモータ+CC-Link対応三菱製インバータ [INVC] / スピードコントロールモータ [SCM] / モータなし [NM]
6 ~ 25
-
-
-
100 ~ 230
-
-
[B] オリエンタルモーター
5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / ギヤヘッドなし [NH]
1.ベルトなし [J] / 2.一般用・半透明 [H] / 3.スライディング用・緑 [S]
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
8日目
-
( - )
14日目
-
( - )
8日目
-
( - )
14日目
-
( - )
8日目
-
( - )
14日目
-
( - )
8日目
-
( - )
14日目
-
( - )
8日目
-
( - )
14日目

詳細情報

基本情報

ベルト幅10mmで小物搬送に最適な中間駆動タイプのコンベヤ
機長は5mm単位で指定可能!

オリエンタルモーターのACブラシレスモータ搭載コンベヤは「こちら」から

【規格追加】
住友重機械工業製モータを追加いたしました。
CC-Link対応三菱電機製インバータを追加いたしました。

【技術コンテンツ】
ミスミはご選定のサポート、ご購入後のアフターフォローのサービスが充実!
商品ラインナップ機体重量コンベヤ構成部品オプション部品モータ仕様・結線図平ベルト詳細ベルト交換動画モータ配線動画
ミスミコンベヤ選定情報

搬送ラインが丸ごと買える

ご注意

  • モータ仕様B(オリエンタルモーター製)は、現在、モータの納期が延びているため、コンベヤ出荷日を延長しております。なお、出荷日が早いモータ仕様は、モータ仕様AS(住友重機械工業製)になります。
  • 【販売終了情報】モータ仕様A(パナソニック製)は2023年6月28日に販売終了となりました。推奨代替品はモータ仕様AS(住友重機械工業製)またはモータ仕様B(オリエンタルモーター製)になります。
  • 【販売終了情報】INV(インダクションモータ+韓国製インバータ)仕様は2022年3月31日で販売終了となりました。推奨代替品はINVM(インダクションモータ+三菱製インバータ)仕様になります。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タイミングベルトコンベヤ GVシリーズ 単列中間駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
ワーク搬送用として使用しています
4
満足度:4.0
ワーク搬送用として新規に購入、使用しています。今までは平ベルトコンベアを使っていましたが、今回滑りにくいこのタイミングベ...もっと読む
0人が参考にしています。
製品の搬送用
5
満足度:5.0
コンベア長さが2mまでありますので大抵の物なら十分です。ベルト幅が10ミリで小物搬送にはぴったりで、出力も25Wあれば足...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タイミングベルトコンベヤ GVシリーズ 単列中間駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)
タイミングベルトコンベヤ 【GVシリーズ】 単列ヘッド駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)
平ベルトコンベヤ GVシリーズ 中間駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)
平ベルトコンベヤ GVシリーズ フルベルトタイプ 中間駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)
タイミングベルトコンベヤ GVシリーズ ACブラシレスモータ 単列中間駆動2溝フレーム
タイミングベルトコンベヤ 【CVシリーズ】2列中間駆動2溝フレーム Φ30
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格------
通常出荷日8日目〜8日目〜8日目〜8日目〜8日目〜10日目〜
ベルト種類タイミングベルトタイミングベルト平ベルト平ベルトタイミングベルトタイミングベルト
駆動位置中間駆動ヘッド駆動中間駆動中間駆動中間駆動多列中間駆動
ベルト幅/ピッチ B(mm)1010--10-
最大搬送重量(kg)101015151015
蛇行防止蛇行防止クラウンプーリ蛇行防止クラウンプーリ蛇行防止クラウンプーリ蛇行防止クラウンプーリ-蛇行防止クラウンプーリ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルトコンベヤ・プラチェーンコンベヤカテゴリの売れ筋ランキング