17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が31型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 内径 d(φ)

    ~mm
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • 幅 B(または T)(mm)

    ~mm
  • 基本定格荷重 Cr(動)(N)

    ~mm
  • 面取り r(Min)(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

高耐食・高強度小径玉軸受(プラストロベアリング)

通常単価(税別)
6801,240
税込単価
7481,364
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

新素材ステンレスの活用により、従来のベアリング用ステンレスと同等の荷重性能を持ちながら、更なる耐食性を...

詳細を確認
  • 本ページ下部「概要・仕様」タブをクリック頂くと、商品性能の概要をご覧いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が31型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表



外形図

SUTB6□□ZZ     (取付関係図)
[ ! ]軸受け精度 JIS B 1514 0級
[ ! ]技術データのラジアル軸受(等級0級)の許容差及び許容値こちらを参照願います。
[ M ]材質 高耐食ステンレス

[ ! ]特許取得の材質のため、材料証明等の取り寄せ依頼はお承りでき兼ねます旨、ご了承ください。


規格表

型式
SUTB606ZZ
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式dDBr
(min)
基本定格荷重許容回転数
rpm
(参考)
取付関係寸法質量
(g)
(参考)
¥基準単価
Cr(動)NCor(静)NDs
(max)
dh
(min)
R
(max)
SUTB692ZZ2630.15281797500035.40.150.38750
SUTB63A2ZZ362.50.117759710003.75.40.10.27700
SUTB693ZZ840.15475144600004.37.30.150.83770
SUTB623ZZ1040.15535175500004.380.151.66790
SUTB674ZZ472.50.121686600004.86.30.10.29930
SUTB84A1ZZ830.13351125600057.40.10.56870
SUTB104BZZ1040.15605216500005.98.80.151.42990
SUTB694ZZ1140.15815278480005.69.90.151.75710
SUTB604ZZ1240.2815278480005.69.90.22.29930
SUTB624A5ZZ1350.2111039040000611.30.23.04890
SUTB85A12ZZ582.50.1237105530005.87.40.10.341,030
SUTB95A5ZZ930.153651345000068.20.150.58970
SUTB105A2ZZ1040.153651345000068.40.151.291,020
SUTB115BZZ1140.15605221480006.39.80.151.51,060
SUTB695ZZ1340.2915345430006.611.20.22.51,030
SUTB625ZZ1650.31470535360007.513.80.34.86970
SUTB106A4ZZ61030.14201754500079.30.10.68
SUTB126A4ZZ1240.15610234430007.210.90.151.74680
SUTB686ZZ1350.15920350400007.411.70.152.691,070
SUTB696ZZ1550.21470535400007.913.30.23.721,060
SUTB606ZZ1760.31920670380008.214.80.36.08
SUTB626ZZ1960.32220845320008.516.50.37.941,070
SUTB117AZZ71130.139016143000810.50.10.721,030
SUTB137BZZ1340.1551931440000911.60.152.021,070
SUTB687ZZ1450.151000410400008.512.70.152.971,240
SUTB697ZZ1750.313705703600010.214.80.35.12
SUTB607ZZ1960.32220845360009.116.50.37.51
SUTB128A5ZZ8123.50.146521940000911.30.10.97950
SUTB148A2ZZ1440.15695310380009.212.80.152.161,060
SUTB698ZZ1960.31900730360001016.50.37.18870
SUTB689ZZ91750.211305303600011.515.20.24.431,060


商品特徴

■画期的な耐食性

本品に使われているTBN-6Hという新素材ステンレスは、合金成分の配合と特殊焼入れ技術により、耐食性と硬度の両立を実現しました。
耐食性はSUS304と同程度、硬度はSUS440C以上となり、ベアリングに最適な耐食素材です。

 

●塩水噴霧試験

SUTB626ZZ
(新商品)
SB626ZZ
(SUS440C)
B626ZZ
(スチール)
◎塩水噴霧テスト
塩化ナトリウム(濃度:50±5g/ℓ)
pH:6.5~7.2
温度:35℃±2℃
10日間試驗
 

●基本動定格荷重(カタログ記載値)による比較

高耐食・高強度小径玉軸受(プラストロベアリング)  関連画像1_基本動定格荷重
 

●当社従来品基準単価との比較

高耐食・高強度小径玉軸受(プラストロベアリング)  関連画像1_当社従来品基準単価との比較
 

■こんな用途にご検討ください

  • 塩水環境で使われる機器(食品加工・製造ライン)
  • 屋外で使用される機器
  • 消毒液などがかかる環境
  • PH3~pH12の薬液がかかる環境(食品機械など)
■寸法公差(等級0級)
d 内径公差 D 外径公差 B 幅公差
内径公差
(mm)
(mm)
を超え以下
0.62.5   0
-0.008
2.510   0
-0.008
1018   0
-0.008
1830   0
-0.010
D外径公差
(mm)
(mm)
を超え以下
2.56   0
-0.008
618   0
-0.008
1830   0
-0.009
3050   0
-0.011
B 幅公差
(mm)
(mm)
を超え以下
0.62.5   0
-0.040
2.510   0
-0.120
1018   0
-0.120
1830   0
-0.120
[ ! ]公差寸法はJISに準拠(JIS B 1514-1 2017)
■はめあい一般基準(概略)
・軸
ラジアル軸受(0級、6X級、6級)ミスミ
商品
条件玉軸受軸の
公差域
クラス
軸径(mm)
荷重の性質荷重の大きさ等を超え以下
内輪
回転荷重

方向
不定荷重
軽荷重
変動荷重
18h5シャフト
18100js6
100200k6
普通荷重18js5
18100k5
100140m5
内輪
静止荷重
内輪が軸上を容易
に動く必要がある
全軸径g6シャフト
回転軸
内輪が軸上を容易に
動く必要がない
全軸径h6
・ハウジング
ラジアル軸受(0級、6X級、6級)
条件ハウジングの
公差域クラス
ハウジング
荷重の性質荷重の大きさ等外輪アキシアル方向移動
外輪
静止荷重
各荷重(軽、普、重)容易に移動できるH7一体型
二つ割
軸と内輪が高温になる容易に移動できるG7
軽荷重、普通荷重で
精密回転を要する
通常、移動できないK6一体型
移動できるJS6
静粛な運転を要する容易に移動できるH6
方向
不定荷重
軽荷重、普通荷重通常、移動できるJS7
普通荷重、重荷重通常、移動できないK7
大きな衝撃荷重移動できないM7
外輪
回転荷重
軽荷重、変動荷重移動できないM7
普通荷重、重荷重移動できないN7
薄肉ハウジングで重荷重移動できないP7
[ ! ]JIS B 1566(2015)付属書B(参考)に準拠。
[ ! ]荷重の性質
・内輪回転荷重:内輪の荷重位置が変化する。
・内輪静止荷重:内輪の荷重位置が変化しない。
・外輪回転荷重:外輪の荷重位置が変化する。
・外輪静止荷重:外輪の荷重位置が変化しない。
・方向不定荷重:荷重位置が不確定。
(参考:はめあいの組合せの検討を参照)
[ ! ]荷重の大きさ
・軽荷重:基本動定格荷重の6%以下。
・普通荷重:基本動定格荷重の6%を超え12%以下。
・重荷重:基本動定格荷重の12%を超える。

技術情報

軸受の技術データは下記のリンクをご参照ください。

型番リスト

表示件数

内径 d

(φ)

外径 D

(φ)

幅 B(または T)

(mm)

基本定格荷重 Cr(動)

(N)

許容回転数

(rpm)

基本定格荷重 Cor(静)

(N)

面取り r(Min)

(mm)

RoHS?最小発注数量
3
6
2.5
177
71000
59
0.1
10
1個
4
8
3
335
56000
112
0.1
10
1個
5
8
2.5
237
53000
105
0.1
10
1個
5
9
3
365
50000
134
0.15
10
1個
4
10
4
605
50000
216
0.15
10
1個
5
10
4
365
50000
134
0.15
10
1個
6
10
3
420
45000
175
0.1
10
1個
5
11
4
605
48000
221
0.15
10
1個
7
11
3
390
43000
161
0.1
10
1個
6
12
4
610
43000
234
0.15
10
1個
8
12
3.5
465
40000
219
0.1
10
1個
7
13
4
519
40000
314
0.15
10
1個
8
14
4
695
38000
310
0.15
10
1個
4
12
4
815
48000
278
0.2
10
1個
6
17
6
1920
38000
670
0.3
10
1個
7
19
6
2220
36000
845
0.3
10
1個
3
10
4
535
50000
175
0.15
10
1個
4
13
5
1110
40000
390
0.2
10
1個
5
16
5
1470
36000
535
0.3
10
1個
6
19
6
2220
32000
845
0.3
10
1個
4
7
2.5
216
60000
86
0.1
10
1個
6
13
5
920
40000
350
0.15
10
1個
7
14
5
1000
40000
410
0.15
10
1個
9
17
5
1130
36000
530
0.2
10
1個
2
6
3
281
75000
79
0.15
10
1個
3
8
4
475
60000
144
0.15
10
1個
4
11
4
815
48000
278
0.15
10
1個
5
13
4
915
43000
345
0.2
10
1個
6
15
5
1470
40000
535
0.2
10
1個
7
17
5
1370
36000
570
0.3
10
1個
8
19
6
1900
36000
730
0.3
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
700
( 770 )
在庫品1日目当日出荷可能
870
( 957 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,030
( 1,133 )
在庫品1日目当日出荷可能
970
( 1,067 )
在庫品1日目当日出荷可能
990
( 1,089 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,020
( 1,122 )
在庫品1日目当日出荷可能
970
( 1,067 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,060
( 1,166 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,030
( 1,133 )
在庫品1日目当日出荷可能
680
( 748 )
在庫品1日目当日出荷可能
950
( 1,045 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,070
( 1,177 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,060
( 1,166 )
在庫品1日目当日出荷可能
930
( 1,023 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,060
( 1,166 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,240
( 1,364 )
在庫品1日目当日出荷可能
790
( 869 )
在庫品1日目当日出荷可能
890
( 979 )
在庫品1日目当日出荷可能
970
( 1,067 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,070
( 1,177 )
在庫品1日目当日出荷可能
930
( 1,023 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,070
( 1,177 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,240
( 1,364 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,060
( 1,166 )
在庫品1日目当日出荷可能
750
( 825 )
在庫品1日目当日出荷可能
770
( 847 )
在庫品1日目当日出荷可能
710
( 781 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,030
( 1,133 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,060
( 1,166 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,240
( 1,364 )
在庫品1日目当日出荷可能
870
( 957 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

新素材ステンレスの活用により、従来のベアリング用ステンレスと同等の荷重性能を持ちながら、更なる耐食性を実現致しました。塩水・屋外・消毒液等(pH3~pH12)の環境下で長寿命の稼働を実現した製品です。

ご注意

  • 本ページ下部「概要・仕様」タブをクリック頂くと、商品性能の概要をご覧いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。


出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



仕様・概要

耐食ベアリングはこれで決まり!
安くて錆びないベアリングをお探しの方、お待たせいたしました。

こんなお悩みございませんか?

お悩み1
ステンレスなのに錆びる
お悩み2
SUS304製なら錆びないけど強度が不安
お悩み3
錆びないベアリングは価格が高い
プラストロベアリングでお悩み解決!
解決1:
塩水噴霧試験でも錆びない素材を使用!もうベアリングの錆びで困ることはありません
解決2:
SUS440Cさえも上回る強度を実現!高い荷重がかかる部分にも使えます
解決3:
SUS304製ベアリングの約1/3の価格でご提供!水回りの全ベアリングを本製品で統一できます

【解決 1】 画期的な耐食性!

高耐食・高強度小径玉軸受(プラストロベアリング):関連画像

SUTB626ZZ
(新商品)

高耐食・高強度小径玉軸受(プラストロベアリング):関連画像

SB626ZZ
(SUS440C)

高耐食・高強度小径玉軸受(プラストロベアリング):関連画像

B626ZZ
(スチール)

◎塩水噴霧テスト
塩化ナトリウム(濃度:50±5g/ℓ)
pH:6.5~7.2
温度:35℃±2℃
10日間試験

■錆びないワケは?

本品に使われているTBN-6Hという新素材ステンレスは、合金成分の配合と特殊焼入れ技術により、耐食性と硬度の両立を実現しました。
耐食性はSUS304と同程度、硬度はSUS440C以上となり、ベアリングに最適な耐食素材です。

【解決 2】 強度はSUS440C以上!

高耐食・高強度小径玉軸受(プラストロベアリング):関連画像

基本動定格荷重(カタログ記載値)による比較

【解決 3】 価格はSUS304の半額以下!

高耐食・高強度小径玉軸受(プラストロベアリング):関連画像

当社従来品基準単価との比較

こんな用途にご検討ください

・塩水環境で使われる機器(食品加工・製造ライン)
・屋外で使用される機器
・消毒液などがかかる環境
・PH3~pH12の薬液がかかる環境(食品機械など)

開発秘話

ミスミでは以前よりさまざまなベアリングを扱っていましたが、低価格で錆びに強いベアリングのご要望や、SUS440C製ベアリングが錆びてしまったというご相談をいただくことが頻繁にありました。
今回新発表のベアリングは、新素材のステンレスを用いることにより、耐食性と価格の両立をご提案できます。1個からでも大口でも、ぜひお気軽にご相談ください!

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高耐食・高強度小径玉軸受(プラストロベアリング)のレビュー
4.5平均満足度:4.525件のレビュー
機械
4
満足度:4.0
                                 これは良いです               ...もっと読む
6人が参考にしています。
回転機構の軸受けに
5
満足度:5.0
回転機構の軸受けに色々なベアリングが必要になりますが、種類が豊富で助かります。
5人が参考にしています。
機械部品
5
満足度:5.0
ベアリングは結構摩耗するため交換が多いため、即納されるため重宝しています。
4人が参考にしています。
回転軸の軸受け
5
満足度:5.0
回転軸の軸受けとして選定が簡単なので、いつもミスミで購入しています。
4人が参考にしています。
ローラーの軸受
4
満足度:4.0
SUSベアリングを探していた所、こちらの商品が価格も手ごろで納期も早かったので使用しました。
3人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高耐食・高強度小径玉軸受(プラストロベアリング)
小径玉軸受 開放形
小径玉軸受 両シールド形
ステンレス小径玉軸受 両シールド形
小径玉軸受 フランジ付両シールド形
小径玉軸受 フランジ付両シールド形 ステンレス
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格680-110 -130 -220 -430 -370 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
特性・用途耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止該当なし該当なし耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止該当なし耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止
軌道輪形状
シールド素材・形状両シールド形開放型両シールド形両シールド形両シールド形両シールド形
内外輪材質ステンレスSUJ2-SUS440C相当-SUS440C相当
外輪タイプフラットフラットフラットフラットフランジ付フランジ付
よく一緒に購入される商品

ボールベアリング・玉軸受カテゴリの売れ筋ランキング