メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • RoHS2(10物質)
  • 対応ホース呼び径

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

クーラントホース用専用取付工具

クーラントホース用専用取付工具 V-CLP2
通常単価(税別)
5,720円
税込単価
6,292円
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・クーラントホース用の専用取付工具です。【材質】・アルミニウムです。

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番:

V-CLP2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

V-CLP2の仕様・寸法情報

種類
関連部品
材質
[アルミニウム] アルミニウム
対応ホース呼び径
2
RoHS2(10物質)?
対応
chemSHERPA
調査中

型番リスト

表示件数
型番
V-CLP2

対応ホース呼び径

RoHS2(10物質)?最小発注数量
2
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,720円
( 6,292円 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】・クーラントホース用の専用取付工具です。【材質】・アルミニウムです。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

納期


出荷日については、こちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クーラントホース用専用取付工具の型番V-CLP2のページです。 型番V-CLP2に関する仕様情報を記載しております。
クーラントホース用専用取付工具のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
アジャスターホースの長さ調整
5
満足度:5.0
アジャスターホースの長さを調整するときに使っています。以前の物よりも造りがしっかりしており良いと思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クーラントホース用専用取付工具
アジャストホース 取付工具
クーラントホース コネクタ単体 / ホース単体 / ノズル単体
マグネットスタンド 噴水ユニット付アーム長さ480MM
アジャストホース ノズル単体
アジャストホース
メーカーミスミミスミミスミECE(イー・シー・イー)ミスミミスミ
通常価格5,720円7,550円530円 -20,974円530円 --
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目3日目
種類関連部品関連部品クーラントホースアジャストホースアジャストホースアジャストホース
材質アルミニウムアルミニウム樹脂銅ポリアセタールポリアセタール
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アジャストホースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました