17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

板金 取付板・ブラケット-凸曲げタイプ- BLUZS

chemSHERPA
通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:3日目~5日目

【板厚追加】板厚0.8~1.2mm、6mmを追加しました!軽量化・省スペース化、重量物の連結など用途に...

詳細を確認
  • 標準品で指定できない仕様・寸法をご希望の場合は、カタログ規格外品サービス(>>こちら)より、製作可否含めたお見積もりをお願いします。
  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

外形図

BLUZS(穴無)

[ ! ]仕様・加工限界の詳細は>>こちら
型式[ M ]材質[ S ]表面処理
Type材質記号
BLUZSSPT0.8~3.2 : SPCC
T4.5~6.0 : SPHC
SPB四三酸化鉄皮膜
SPU三価クロメート(白)
SPK三価クロメート(黒)
AMA5052
AMWアルマイト処理(白)
AMBアルマイト処理(黒)
SUDSUS304(2B)

規格表

型式ABTHV
   
Type材質記号
BLUZSAMA80B30T1.5H10V45
型式指定1mm単位選択指定1mm単位
Type材質記号ABTHV
BLUZSSP
SPB
SPU
SPK
30

200
20

200
0.8 ・ 1.0 ・ 1.2 ・ 1.6
2.3 ・ 3.2 ・ 4.5 ・ 6.0
10

100
min
15~


[ ! ]V≧H
AM
AMW
AMB
1.0 ・ 1.5 ・ 2.0 ・ 3.0
SUD0.8 ・ 1.0 ・ 1.2 ・ 1.5
2.0 ・ 3.0 ・ 4.0

 

追加工

Alterationコーナーカット変更(4コーナー)
CodeCC
Spec. CC=指定1mm単位
[ ! ]1≦CC≦20
指定方法
CCを型式末尾に追加
(例)~-CC10
¥/1Code400

仕様・加工限界

[ ! ]1.許容差は下図を参照

 <加工寸法の普通許容差>
 商品基準寸法の区分
(A・H寸法)
6以下6を超え
30以下
30を超え
120以下
120を超え
400以下
 板金(曲げ加工品)許容差(a・h)±0.3±0.5±0.8±1.2
 ※JIS B 0408の金属プレス加工品普通許容差の公差等級:B級を採用。

[ ! ]2.バリ高さ0.1以下
[ ! ]3.曲げ角度公差±1°

[ ! ]4.下図のh,gの各部には加工限界があります。

Thg
SPCC
SPHC
A5052SUS304
0.80.855
1.01.01.05.55.5
1.21.25.55.5
1.61.51.566
2.32.02.077
3.23.03.099
4.54.01111
6.01618

[ ! ]5.プレスブレーキのブレーキ押さえによるキズが付きます。r・e・d寸法は目安となります。

T曲げ後Rブレーキキズ
位置深さ
SPCC
SPHC
A5052SUS304(r)(e)(d)
0.80.80.850.1
1.01.01.0150.1
1.21.21.250.1
1.61.51.51.560.1
2.32.02.02.07.50.1
3.23.03.03.010.50.2
4.54.04.013.50.3
6.06.0170.5

[ ! ]6.曲げによる食い込み、及び膨らみが付きます。

[ ! ]7.最小曲げRにて製作している為、衝撃など応力が集中する環境下でのご使用は破損のおそれがあります。
 
■材質(表面処理)、加工方法別の外観
 なし四三酸化鉄皮膜三価クロメート(白)三価クロメート(黒)
SPSPBSPUSPK
SPCC
T0.8~3.2
SPHC
T4.5~6.0
SS400
(黒皮)
T9.0
 なしアルマイト処理(白)アルマイト処理(黒)
AMAMWAMB
A5052
 なし
SUD
SUS304(2B)
T0.8~6.0
SUS304(No.1)
T9.0

関連リンク

規格外品サービスへのご案内
特注お見積もりおよびご注文を承っております。
製作可否を含めたお見積もりとなるため、製作が不可能な場合もございます。予めご了承ください。

・寸法が記載されているポンチ絵、2DCAD図などを所持している場合は 「2D図面加工品」 へお見積もりをご依頼ください。
・標準品で取り扱いのないサイズ変更や追加工をご希望の場合は図面の有無を問わず「カタログ規格外品」へお見積もりをご依頼ください。
※お見積もりご回答までに3~5営業日(土日・祝日含まず)をいただいております。
規格外品サービスによくある質問
※上記FAQにて問題・疑問点が解決しない場合は規格外品ページ右上にある 「お問合せフォーム」 より問い合わせください。

型番リスト

表示件数

材質

表面処理

外形寸法 A

(mm)

外形寸法 B

(mm)

板厚 T

(mm)

H

(mm)

V

(mm)

材質証明書:材質

材質証明書:表面処理

RoHS?最小発注数量
A5052
なし
30 ~ 200
20 ~ 200
1 ~ 3
10 ~ 100
15 ~ 200
A5052
なし
10
1個
A5052
アルマイト処理(黒)
30 ~ 200
20 ~ 200
1 ~ 3
10 ~ 100
15 ~ 200
A5052
アルマイト処理
10
1個
A5052
アルマイト処理(白)
30 ~ 200
20 ~ 200
1 ~ 3
10 ~ 100
15 ~ 200
A5052
アルマイト処理
10
1個
SPCC/SPHC
なし
30 ~ 200
20 ~ 200
0.8 ~ 6
10 ~ 100
15 ~ 200
SPCC(T0.8~3.2)/SPHC(T4.5~6.0)
なし
10
1個
SPCC/SPHC
四三酸化鉄皮膜
30 ~ 200
20 ~ 200
0.8 ~ 6
10 ~ 100
15 ~ 200
SPCC(T0.8~3.2)/SPHC(T4.5~6.0)
四三酸化鉄皮膜
10
1個
SPCC/SPHC
三価クロメート(黒)
30 ~ 200
20 ~ 200
0.8 ~ 6
10 ~ 100
15 ~ 200
SPCC(T0.8~3.2)/SPHC(T4.5~6.0)
三価クロメート
10
1個
SPCC/SPHC
三価クロメート(白)
30 ~ 200
20 ~ 200
0.8 ~ 6
10 ~ 100
15 ~ 200
SPCC(T0.8~3.2)/SPHC(T4.5~6.0)
三価クロメート
10
1個
SUS304(2B)
なし
30 ~ 200
20 ~ 200
0.8 ~ 4
10 ~ 100
15 ~ 200
SUS304
なし
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

-
( - )
3日目

-

-
( - )
5日目

-

詳細情報

基本情報

【板厚追加】板厚0.8~1.2mm、6mmを追加しました!
軽量化・省スペース化、重量物の連結など用途に合わせてご利用ください。
鉄・アルミ・ステンレスからご選定頂ける凸曲げ板金ブラケットです。
汎用的な穴パターンをご用意しております。寸法フリーにて指定可能です。

ご注意

  • 標準品で指定できない仕様・寸法をご希望の場合は、カタログ規格外品サービス(>>こちら)より、製作可否含めたお見積もりをお願いします。
  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。

納期・価格

価格表

・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
ABT本体価格 ¥基準単価
SPCC / SPHCA5052SUS304
処理無し四三酸化
鉄皮膜
三価
クロメート
(白)
三価
クロメート
(黒)
処理無しアルマイト
処理
(白)
アルマイト
処理
(黒)
処理無し
SPSPBSPUSPKAMAMWAMBSUD
30~12020~1000.8~1.6
1,260
1,430
1,430
1,420
1,670
2,630
2,800
1,720
2.0~2.3
1,260
1,440
1,440
1,430
1,670
2,630
2,800
1,720
3.0~3.2
1,260
1,440
1,440
1,430
1,670
2,630
2,800
1,720
4.0~4.5
1,370
1,570
1,570
1,560
-
-
-
2,000
6.0
1,370
1,570
1,570
1,560
-
-
-
-
101~1400.8~1.6
1,370
1,560
1,560
1,550
1,980
3,410
3,730
2,040
2.0~2.3
1,370
1,590
1,590
1,580
1,980
3,410
3,730
2,040
3.0~3.2
1,370
1,610
1,610
1,600
1,980
3,410
3,730
2,040
4.0~4.5
1,480
1,770
1,770
1,760
-
-
-
2,450
6.0
1,480
1,770
1,770
1,760
-
-
-
-
141~2000.8~1.6
1,490
1,720
1,720
1,710
2,280
4,200
4,470
2,350
2.0~2.3
1,490
1,770
1,770
1,760
2,280
4,200
4,470
2,350
3.0~3.2
1,490
1,790
1,790
1,780
2,280
4,200
4,470
2,350
4.0~4.5
1,570
1,940
1,940
1,920
-
-
-
2,880
6.0
1,570
1,940
1,940
1,920
-
-
-
-
121~20020~1000.8~1.6
1,490
1,700
1,700
1,690
2,280
3,400
3,550
2,350
2.0~2.3
1,490
1,720
1,720
1,710
2,280
3,400
3,550
2,350
3.0~3.2
1,490
1,760
1,760
1,750
2,280
3,400
3,550
2,350
4.0~4.5
1,570
1,910
1,910
1,890
-
-
-
2,880
6.0
1,570
1,940
1,940
1,920
-
-
-
-
101~1400.8~1.6
1,590
1,840
1,840
1,830
2,610
4,430
4,880
2,400
2.0~2.3
1,590
1,890
1,890
1,880
2,610
4,590
4,880
2,690
3.0~3.2
1,590
1,940
1,940
1,920
2,610
4,590
4,880
2,690
4.0~4.5
1,720
2,140
2,140
2,120
-
-
-
3,170
6.0
1,720
2,150
2,150
2,130
-
-
-
-
141~2000.8~1.6
1,670
1,970
1,970
1,960
2,930
5,370
5,650
2,540
2.0~2.3
1,670
2,050
2,050
2,020
2,930
5,370
5,650
3,020
3.0~3.2
1,670
2,090
2,090
2,070
2,930
5,370
5,650
3,020
4.0~4.5
1,820
2,320
2,320
2,300
-
-
-
3,480
6.0
1,820
2,320
2,320
2,300
-
-
-
-
 
数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口大口
数 量1〜34〜78〜1920〜3940〜100101~
値引率基準価格35%40%50%50%お見積り
出荷日通常+2日+5日
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

材質記号
●SP・AM・SUD

 3 日目出荷

 

●SPB・SPU・SPK・AMW・AMB

 5 日目出荷

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

使用例

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

板金 取付板・ブラケット-凸曲げタイプ- BLUZSのレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
多用途
4
満足度:4.0
コの字型板金ステーのフリーサイズは、使用用途に合わせて選択可能。 穴加工無し品もあり用途毎に選べる。標準品でC2の面取り...もっと読む
1人が参考にしています。
試作品製作の為のパーツとして
5
満足度:5.0
指定した寸法に精度よく仕上がっており満足です。 1個から購入できるのも試作目的としては良かったです。
1人が参考にしています。
試作装置の指定箇所保護で使用
5
満足度:5.0
試作装置のある場所だけ外部から触れないように保護の意味で凸曲げブラケットを取付けました。Web上で指定して短納期到着して...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
板金 取付板・ブラケット-凸曲げタイプ- BLUZS
【クリーン洗浄品】板金 取付板・ブラケット-凸曲げタイプ- BLUZS
板金 取付板・ブラケット-凸曲げタイプ- BLUJS
板金 取付板・ブラケット-凸曲げタイプ- BLUES
板金 取付板・ブラケット-凸曲げタイプ- BLUFS
【クリーン洗浄品】板金 取付板・ブラケット-凸曲げタイプ- BLUJS
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格------
通常出荷日3日目〜6日目〜3日目〜3日目〜3日目〜6日目〜
特性・用途該当なしクリーン洗浄該当なし該当なし該当なしクリーン洗浄
タイプBLUZSBLUZSBLUJSBLUESBLUFSBLUJS
材質証明書対象対象対象対象対象対象
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

凸型曲げブラケットカテゴリの売れ筋ランキング