17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

板金 取付板・ブラケット-Z曲げタイプ-SWCBS

  • chemSHERPA対応品あり
通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:3日目~5日目

【板厚追加】板厚0.8~1.2mm、6mmを追加しました!軽量化・省スペース化、重量物の連結など用途に...

詳細を確認
  • 標準品で指定できない仕様・寸法をご希望の場合は、カタログ規格外品サービス (>>こちら)より、製作可否含めたお見積もりをお願いします。
  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

外形図

SWCBS
関連画像
[ ! ]緑色のパラメータは省略可能です。 省略した場合、センターに対して均等配置になります。 詳細は>>こちら
[ ! ]仕様・加工限界の詳細は>>こちら

■穴種選択表

穴種ボルト通し穴公差付通し穴
CodeND
形状図

[ ! ]

関連画像
[ ! ]d寸法は規格表下部
   「N加工寸法表」参照
関連画像
型式[ M ]材質[ S ]表面処理
Type材質記号
SWCBSSPT0.8~3.2
T4.5~6.0
: SPCC
: SPHC
SPB四三酸化鉄皮膜
SPU三価クロメート(白)
SPK三価クロメート(黒)
AMA5052
AMWアルマイト処理(白)
AMBアルマイト処理(黒)
SUDSUS304(2B)

規格表

型式ABTHJXYW穴指定①
Code・呼び径
K FSD
   
Type材質記号 
SWCBSSPA80B40T2.3H20J50X20Y10W20N3K8F45S20D15
 
型式指定1mm単位選択1mm単位JXYW穴指定①KFSD
Type材質記号ABTHCode/指定方法
SWCBSSP
SPB
SPU
SPK
20

200

 [ ! ]
10

200

 
0.8 ・ 1.0 ・ 1.2 ・ 1.6
2.3 ・ 3.2 ・ 4.5 ・ 6.0
10

100
指定
0.1mm単位
N
(ボルト通し穴)*
0(穴無し)
3・4・5
6・8・10
(選択)
 [ ! ]
指定
0.1mm単位


[ ! ]K≦N×5
3~30
(0.5mm単位)
AM
AMW
AMB
1.0 ・ 1.5 ・ 2.0 ・ 3.0
SUD0.8 ・ 1.0 ・ 1.2 ・ 1.5
2.0 ・ 3.0 ・ 4.0
[ ! ]T≧3.0のとき、A≧30
[ ! ]穴が端面に近すぎると穴が変形する可能性がありますが、加工限界内であればそのまま加工します。
N加工寸法表
N指定値通し穴径(d)
0(穴無し)
33.5
44.5
55.5
66.5
89
1011

 

追加工

Alterationsコーナーカット変更(2コーナー)コーナーカット変更(4コーナー)
CodeCCWCC
Spec.CC=指定1mm単位 
[ ! ] 1≦CC≦10
指定方法
CCを型式末尾に追加
(例)~-CC10
WCC=指定1mm単位 
[ ! ] 1≦WCC≦10
指定方法
WCCを型式末尾に追加
(例)~-WCC10
¥/1Code200400

仕様・加工限界

[ ! ]1. 許容差は下図を参照
<加工寸法の普通許容差>
商品基準寸法の区分
(A・H寸法)
6以下6を超え
30以下
30を超え
120以下
120を超え
400以下
板金(曲げ加工品)許容差(a・h)±0.3±0.5±0.8±1.2
※JIS B 0408の金属プレス加工品普通許容差の公差等級:B級を採用。
関連画像

[ ! ]2. バリ高さ0.1以下
[ ! ]3. 曲げ角度公差±1°
[ ! ]4. 薄板の場合は、タップの山がつぶれる可能性がありますので締め付けの際はご注意ください。
[ ! ]5. 長穴は寸法により下記形状となる可能性があります。
        (取付穴の機能に支障がない程度です)関連画像

[ ! ]6. 下図のf,b,h,gの各部には加工限界があります。

Tf(穴と曲げの距離)b
(穴と断面
との距離)
hg
SPCC
SPHC
A5052SUS304通し穴タップ穴公差付穴
曲げと平行
な長穴
L曲げZ・凸曲げL曲げZ・凸曲げ
0.80.823--3.5155
1.01.01.02335.53.515.55.5
1.21.22335.53.515.55.5
1.61.51.523.5364166
2.32.02.024.53751.577
3.23.03.026.53971.599
4.54.037.54118(9)21111
6.0314416152.51618
関連画像

[ ! ]T4.0・T4.5の曲げと平行な長穴のfは(9)となります。
[ ! ]上記加工限界値で寸法指定した場合、穴が変形する可能性があります。

[ ! ]7. プレスブレーキのブレーキ押さえによるキズが付きます。r・e・d寸法は目安となります。

T曲げ後Rブレーキキズ
位置深さ
SPCC
SPHC
A5052SUS304(r)(e)(d)
0.80.80.850.1
1.01.01.0150.1
1.21.21.250.1
1.61.51.51.560.1
2.32.02.02.07.50.1
3.23.03.03.010.50.2
4.54.04.013.50.3
6.06.0170.5
関連画像

[ ! ] 曲げと穴の位置が近い場合、rが小さくなることがあります。

[ ! ]8. 曲げによる食い込み、及び膨らみが付きます。

[ ! ]9. 最小曲げRにて製作している為、衝撃など応力が集中する環境下でのご使用は破損のおそれがあります。
■材質(表面処理)、加工方法別の外観
 なし四三酸化鉄皮膜三価クロメート(白)三価クロメート(黒)
SPSPBSPUSPK
SPCC
T0.8~3.2
関連画像関連画像関連画像関連画像
SPHC
T4.5~6.0
関連画像関連画像関連画像関連画像
SS400
(黒皮)
T9.0
関連画像関連画像関連画像関連画像
 なしアルマイト処理(白)アルマイト処理(黒)
AMAMWAMB
A5052関連画像関連画像関連画像
 なし
SUD
SUS304(2B)
T0.8~6.0
関連画像
SUS304(No.1)
T9.0
関連画像

使用例

センサ取付板

関連リンク

取付板・ブラケット概要

規格外品サービスへのご案内
特注お見積もりおよびご注文を承っております。
製作可否を含めたお見積もりとなるため、製作が不可能な場合もございます。予めご了承ください。

・寸法が記載されているポンチ絵、2DCAD図などを所持している場合は 「2D図面加工品」 へお見積もりをご依頼ください。
・標準品で取り扱いのないサイズ変更や追加工をご希望の場合は図面の有無を問わず「カタログ規格外品」へお見積もりをご依頼ください。
※お見積もりご回答までに3~5営業日(土日・祝日含まず)をいただいております。
規格外品サービスによくある質問
※上記FAQにて問題・疑問点が解決しない場合は規格外品ページ右上にある 「お問合せフォーム」 より問い合わせください。

型番リスト

表示件数

材質

表面処理

外形寸法 A

(mm)

外形寸法 B

(mm)

板厚 T

(mm)

材質証明書:材質

材質証明書:表面処理

RoHS?最小発注数量
A5052
なし
20 ~ 200
10 ~ 200
1 ~ 3
A5052
なし
10
1個
A5052
アルマイト処理(黒)
20 ~ 200
10 ~ 200
1 ~ 3
A5052
アルマイト処理
10
1個
A5052
アルマイト処理(白)
20 ~ 200
10 ~ 200
1 ~ 3
A5052
アルマイト処理
10
1個
SPCC/SPHC
なし
20 ~ 200
10 ~ 200
0.8 ~ 6
SPCC(T0.8~3.2)/SPHC(T4.5~6.0)
なし
10
1個
SPCC/SPHC
四三酸化鉄皮膜
20 ~ 200
10 ~ 200
0.8 ~ 6
SPCC(T0.8~3.2)/SPHC(T4.5~6.0)
四三酸化鉄皮膜
10
1個
SPCC/SPHC
三価クロメート(黒)
20 ~ 200
10 ~ 200
0.8 ~ 6
SPCC(T0.8~3.2)/SPHC(T4.5~6.0)
三価クロメート
10
1個
SPCC/SPHC
三価クロメート(白)
20 ~ 200
10 ~ 200
0.8 ~ 6
SPCC(T0.8~3.2)/SPHC(T4.5~6.0)
三価クロメート
10
1個
SUS304(2B)
なし
20 ~ 200
10 ~ 200
0.8 ~ 4
SUS304
なし
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

-
( - )
3日目

-

-
( - )
5日目

-

詳細情報

基本情報

【板厚追加】板厚0.8~1.2mm、6mmを追加しました!
軽量化・省スペース化、重量物の連結など用途に合わせてご利用ください。
鉄・アルミ・ステンレスからご選定頂けるZ曲げ板金ブラケットです。
汎用的な穴パターンをご用意しております。寸法フリーにて指定可能です。

ご注意

  • 標準品で指定できない仕様・寸法をご希望の場合は、カタログ規格外品サービス (>>こちら)より、製作可否含めたお見積もりをお願いします。
  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。

納期・価格

価格表

・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
ABT本体価格 ¥基準単価
SPCC / SPHC / SS400A5052SUS304
処理無し四三酸化
鉄皮膜
三価
クロメート
(白・黒)
処理無しアルマイト
処理
(白)
アルマイト
処理
(黒)
処理無し
SPSPBSPU
SPK
AMAMWAMBSUD
20~10010~1000.8~1.61,8201,9701,9702,2702,7902,9002,080
2.0~2.31,9602,1302,1302,2702,8302,9302,290
3.0~3.22,0802,2602,2602,2702,8502,9502,520
4.0~4.52,2602,4502,450---2,880
6.02,2602,4602,460----
101~2000.8~1.62,2202,4202,4202,8904,8105,0902,880
2.0~2.32,3102,5202,5202,8904,8105,0903,170
3.0~3.22,3102,5502,5502,8904,8105,0903,170
4.0~4.52,4502,7102,710---3,750
6.02,4502,7702,770----
101~20010~1000.8~1.62,2202,4202,4202,8904,8105,0902,880
2.0~2.32,3102,5202,5202,8904,8105,0903,170
3.0~3.22,3102,5502,5502,8904,8105,0903,170
4.0~4.52,4502,7102,710---3,750
6.02,4502,7702,770----
101~2000.8~1.62,4902,7702,7703,5205,9706,2403,830
2.0~2.32,4902,7802,7803,5205,9706,2403,830
3.0~3.22,4902,8102,8103,5205,9706,2403,830
4.0~4.52,7003,0603,060---4,350
6.02,7003,1203,120----
数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口大口
数 量1〜34〜78〜1920〜3940〜100101~
値引率基準価格35%40%50%50%お見積り
出荷日通常+2日+5日
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

材質記号
●SP・AM・SUD
 3 日目出荷
●SPB・SPU・SPK・AMW・AMB
 5 日目出荷

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

板金 取付板・ブラケット-Z曲げタイプ-SWCBSのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
固定用金具
5
満足度:5.0
複雑な場所に取り付けたく、寸法指定が出来るので良い。 掲示板固定のために使用している。
0人が参考にしています。
専用金具
4
満足度:4.0
品物を取り付けるブラケットが専用の形でしたので、同じ寸法でお願いしました。まずまず良いです
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
板金 取付板・ブラケット-Z曲げタイプ-SWCBS
【クリーン洗浄品】板金 取付板・ブラケット-Z曲げタイプ- SWCBS
【ふっ素樹脂コーティング】板金 取付板・ブラケット-Z曲げタイプ-SWCBS
板金 取付板・ブラケット-Z曲げタイプ-SWCAS
板金 取付板・ブラケット-Z曲げタイプ-SWBBS
板金 取付板・ブラケット-Z曲げタイプ-SWBCS
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格------
通常出荷日3日目〜6日目〜9日目3日目〜3日目〜3日目〜
特性・用途該当なしクリーン洗浄すべり性該当なし該当なし該当なし
洗浄方法洗浄無し--洗浄無し洗浄無し洗浄無し
タイプSWCBSSWCBSSWCBSSWCASSWBBSSWBCS
材質証明書対象対象対象対象対象対象
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

Z型曲げブラケットカテゴリの売れ筋ランキング