17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が30型番あります。

L型仕上げアングル 取付板・ブラケット ーフリー寸法タイプー LAFZZ

  • chemSHERPA対応品あり
通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:3日目~6日目

L型アングルはプレート2枚合わせと比較して組付、精度出しが不要な為、工数削減に貢献いたします。 ◆◆関...

詳細を確認
  • 標準品で指定できない仕様・寸法をご希望の場合は、カタログ規格外品サービス(>>こちら)より、 製作可否含めたお見積もりをお願いします。
  • システム上の制約で、一部の商品がご注文出来ない状態で型番確定してしまいます。ご注文可能な場合は3Dビュー、CADデータのご用意がございますので合わせてご確認ください。
  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が30型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

外形図

LAFZZ
(穴なしタイプ)  (共通寸法)

[ ! ]指示無き面取りはC0.2~C0.5
型式材質表面処理
Type材質記号
LAFZZ SSSS400
SSB四三酸化鉄皮膜
SSM無電解ニッケルメッキ
ASA6063
ASWアルマイト処理(白)
ASBアルマイト処理(黒)
SUSUS304
 
A・B寸法の長手直角度
K
10~800.05以内
80.5~1300.10以内

規格表

型式TABL
   
Type材質記号
LAFZZSST6A50B30L30

[ ! ]すべて半角であることをご確認ください。
[ ! ]加工限界値をご確認ください。

型式外形寸法
選択指定0.5mm単位
Type材質記号TABL
LAFZZSS
SSB
SSM
5
6
10.075.010.075.010.0100.0
1010.0125.010.0125.0
1250.0125.050.0125.050.0100.0
1550.0130.050.0130.0
AS
ASW
ASB
5
6
10.075.010.075.010.0100.0
1010.0100.010.0100.0
1250.0125.050.0125.050.0100.0
SU56810.090.010.090.010.0100.0
[ ! ]ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。

追加工

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
Alterationsコーナーカット変更
CodeCC
Spec.CC=指定1mm単位
[ ! ]1≦CC≦30
指定方法
CCを型式末尾に追加
(例)~-CC10
¥/1Code
 
  CC1~10400  
 11~20600 
 21~30800 
 

関連リンク

規格外品サービスへのご案内
特注お見積もりおよびご注文を承っております。
製作可否を含めたお見積もりとなるため、製作が不可能な場合もございます。予めご了承ください。

・寸法が記載されているポンチ絵、2DCAD図などを所持している場合は 「2D図面加工品」 へお見積もりをご依頼ください。
・標準品で取り扱いのないサイズ変更や追加工をご希望の場合は図面の有無を問わず「カタログ規格外品」へお見積もりをご依頼ください。
※お見積もりご回答までに3~5営業日(土日・祝日含まず)をいただいております。
規格外品サービスによくある質問
※上記FAQにて問題・疑問点が解決しない場合は規格外品ページ右上にある 「お問合せフォーム」 より問い合わせください。

型番リスト

表示件数
型番

詳細材質

材質

表面処理

板厚 T

外形寸法 A

(mm)

外形寸法 B

(mm)

外形寸法 L

(mm)

材質証明書:材質

材質証明書:表面処理

RoHS?最小発注数量
A6063
A6063
なし
5
10 ~ 75
10 ~ 75
10 ~ 100
A6063
-
10
1個
A6063
A6063
なし
6
10 ~ 75
10 ~ 75
10 ~ 100
A6063
-
10
1個
A6063
A6063
なし
10
10 ~ 100
10 ~ 100
10 ~ 100
A6063
-
10
1個
A6063
A6063
なし
12
50 ~ 125
50 ~ 125
50 ~ 100
A6063
-
10
1個
A6063
A6063
アルマイト処理(黒)
5
10 ~ 75
10 ~ 75
10 ~ 100
A6063
アルマイト処理
10
1個
A6063
A6063
アルマイト処理(黒)
6
10 ~ 75
10 ~ 75
10 ~ 100
A6063
アルマイト処理
10
1個
A6063
A6063
アルマイト処理(黒)
10
10 ~ 100
10 ~ 100
10 ~ 100
A6063
アルマイト処理
10
1個
A6063
A6063
アルマイト処理(黒)
12
50 ~ 125
50 ~ 125
50 ~ 100
A6063
アルマイト処理
10
1個
A6063
A6063
アルマイト処理(白)
5
10 ~ 75
10 ~ 75
10 ~ 100
A6063
アルマイト処理
10
1個
A6063
A6063
アルマイト処理(白)
6
10 ~ 75
10 ~ 75
10 ~ 100
A6063
アルマイト処理
10
1個
A6063
A6063
アルマイト処理(白)
10
10 ~ 100
10 ~ 100
10 ~ 100
A6063
アルマイト処理
10
1個
A6063
A6063
アルマイト処理(白)
12
50 ~ 125
50 ~ 125
50 ~ 100
A6063
アルマイト処理
10
1個
SS400
SS400
なし
5
10 ~ 75
10 ~ 75
10 ~ 100
SS400
-
10
1個
SS400
SS400
なし
6
10 ~ 75
10 ~ 75
10 ~ 100
SS400
-
10
1個
SS400
SS400
なし
10
10 ~ 125
10 ~ 125
10 ~ 100
SS400
-
10
1個
SS400
SS400
なし
12
50 ~ 125
50 ~ 125
50 ~ 100
SS400
-
10
1個
SS400
SS400
なし
15
50 ~ 130
50 ~ 130
50 ~ 100
SS400
-
10
1個
SS400
SS400
四三酸化鉄皮膜
5
10 ~ 75
10 ~ 75
10 ~ 100
SS400
四三酸化鉄皮膜
10
1個
SS400
SS400
四三酸化鉄皮膜
6
10 ~ 75
10 ~ 75
10 ~ 100
SS400
四三酸化鉄皮膜
10
1個
SS400
SS400
四三酸化鉄皮膜
10
10 ~ 125
10 ~ 125
10 ~ 100
SS400
四三酸化鉄皮膜
10
1個
SS400
SS400
四三酸化鉄皮膜
12
50 ~ 125
50 ~ 125
50 ~ 100
SS400
四三酸化鉄皮膜
10
1個
SS400
SS400
四三酸化鉄皮膜
15
50 ~ 130
50 ~ 130
50 ~ 100
SS400
四三酸化鉄皮膜
10
1個
SS400
SS400
無電解ニッケルメッキ
5
10 ~ 75
10 ~ 75
10 ~ 100
SS400
無電解ニッケルメッキ
10
1個
SS400
SS400
無電解ニッケルメッキ
6
10 ~ 75
10 ~ 75
10 ~ 100
SS400
無電解ニッケルメッキ
10
1個
SS400
SS400
無電解ニッケルメッキ
10
10 ~ 125
10 ~ 125
10 ~ 100
SS400
無電解ニッケルメッキ
10
1個
SS400
SS400
無電解ニッケルメッキ
12
50 ~ 125
50 ~ 125
50 ~ 100
SS400
無電解ニッケルメッキ
10
1個
SS400
SS400
無電解ニッケルメッキ
15
50 ~ 130
50 ~ 130
50 ~ 100
SS400
無電解ニッケルメッキ
10
1個
SUS304
SUS304
なし
5
10 ~ 90
10 ~ 90
10 ~ 100
SUS304
-
10
1個
SUS304
SUS304
なし
6
10 ~ 90
10 ~ 90
10 ~ 100
SUS304
-
10
1個
SUS304
SUS304
なし
8
10 ~ 90
10 ~ 90
10 ~ 100
SUS304
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

-
( - )
3日目

-

-
( - )
3日目

-

-
( - )
3日目

-

-
( - )
3日目

-

-
( - )
3日目

-

-
( - )
5日目

-

-
( - )
5日目

-

-
( - )
5日目

-

-
( - )
5日目

-

-
( - )
5日目

-

詳細情報

基本情報

L型アングルはプレート2枚合わせと比較して組付、精度出しが不要な為、工数削減に貢献いたします。
 
◆◆関連商品◆◆
 新商品:コンベヤスタンド(アングルタイプ)
 特徴:直角度0.1/100保証で安価です。
 詳細はこちら

ご注意

  • 標準品で指定できない仕様・寸法をご希望の場合は、カタログ規格外品サービス(>>こちら)より、 製作可否含めたお見積もりをお願いします。
  • システム上の制約で、一部の商品がご注文出来ない状態で型番確定してしまいます。ご注文可能な場合は3Dビュー、CADデータのご用意がございますので合わせてご確認ください。
  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

■価格算出方法
表面処理がある場合は、本体価格に加算されます。
<参考例:表面処理を含む場合>
LAFZZ-SSB-T6-A50-B30-L30のとき、
本体価格表面処理料金価格
1,4802301,700
■SS400
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
TAB本体価格 ¥基準単価¥表面処理料金(本体価格+)
LAFZZ四三酸化鉄皮膜無電解ニッケルメッキ
SSBSSM
L10~50L50.5~75L75.5~100L10~50L50.5~75L75.5~100L10~50L50.5~75L75.5~100
5・610~5010~501,4801,9802,4802303704007601,2201,450
50.5~751,7002,2902,8902503904608601,3201,550
50.5~7510~501,7002,2902,8802503904308601,3201,550
50.5~751,9202,6003,2903004505101,0301,5201,750
1010~5010~501,4701,9602,4602503904308601,3201,550
50.5~751,6802,2502,8202804204509601,4201,650
75.5~1002,0302,7303,4403304604901,0901,5501,790
100.5~1252,2302,9903,7703705005401,2201,6801,930
50.5~7510~501,6802,2502,8202804204509601,4201,650
50.5~751,9002,5303,1803404805001,1201,6201,850
75.5~1002,3703,2004,0603805105501,2901,7501,980
100.5~1252,4703,3204,2004205605901,4201,8802,130
75.5~10010~502,0302,7303,4403304604901,0901,5501,790
50.5~752,3703,2004,0603805105501,2901,7501,980
75.5~1002,4503,2804,1404205605901,4201,8802,130
100.5~1252,6603,5704,5004606006201,5502,0202,260
100.5~12510~502,2302,9903,7703705005402,1402,1402,480
50.5~752,4703,3204,2004205605902,4302,4302,780
75.5~1002,6603,5704,5004606006202,8002,8003,200
100.5~1252,8803,8504,8605006406603,3603,3603,850
1250~7550.0~755,6807,1208,5605805806101,9501,9502,230
75.5~1006,5708,30010,0306606607002,2502,2502,560
100.5~1257,3309,35011,3507207207702,4402,4402,780
75.5~10050.0~756,5708,30010,0306606607002,2502,2502,560
75.5~1006,8308,58010,3007707708102,5802,5802,950
100.5~1257,5309,52011,5308308308802,8002,8003,210
100.5~12550.0~757,3309,35011,3507207207702,4402,4402,780
75.5~1007,5309,52011,5308308308802,8002,8003,210
100.5~1258,30010,32012,3401,0001,0001,0503,3703,3703,850
1550~7550.0~757,1509,21011,3206006006302,0202,0202,310
75.5~1007,74010,00012,2506806807202,3202,3202,660
100.5~1308,68011,27013,7607507507902,5202,5202,890
75.5~10050.0~757,74010,00012,2506806807202,3202,3202,660
75.5~1008,16010,50012,9007907908402,6702,6703,070
100.5~1309,17011,74014,3108608609102,9002,9003,330
100.5~13050.0~758,68011,27013,7607507507902,5202,5202,890
75.5~1009,17011,74014,3108608609102,9002,9003,330
100.5~1309,82012,52015,1601,0301,0301,0903,4903,4904,000
■A6063
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
TAB本体価格 ¥基準単価¥表面処理料金(本体価格+)
LAFZZアルマイト処理(白)アルマイト処理(黒)
ASWASB
L10~50L50.5~75L75.5~100L10~50L50.5~75L75.5~100L10~50L50.5~75L75.5~100
5・610~5010~501,6802,4402,9805308501,0106701,0801,290
50.5~752,1503,0903,7506009201,0807601,1801,380
50.5~7510~502,1503,0903,7506009201,0807601,1801,380
50.5~752,5603,5104,2907101,0601,2209001,3401,550
1010~5010~502,0402,7403,1705508509207001,0801,180
50.5~752,7303,6604,4506109101,0607801,1701,350
75.5~1003,1604,2005,1007001,0001,1401,1701,5401,740
50.5~7510~502,7303,6604,4506109101,0607901,1701,350
50.5~752,9703,9104,7107201,0401,1909101,3201,510
75.5~1003,5804,6805,6808301,1201,2708901,2701,460
75.5~10010~503,1604,2005,1007001,0001,1408901,2701,460
50.5~753,5804,6805,6808301,1201,2701,0501,4301,630
75.5~1003,8905,0406,0609101,2101,3701,0501,4301,630
1250~7550.0~756,7908,80010,5001,1001,1001,3001,4101,4101,660
75.5~1007,79010,15012,2301,3801,3801,6001,7501,7502,030
100.5~1258,47010,92013,0501,5001,5001,7301,9101,9102,210
75.5~10050.0~757,79010,15012,2301,3801,3801,6001,7501,7502,030
75.5~1008,43010,87012,9901,8101,8102,0602,3002,3002,630
100.5~1258,87011,36013,6001,9601,9602,2402,5002,5002,860
100.5~12550.0~758,47010,92013,0501,5001,5001,7301,9101,9102,210
75.5~1008,87011,36013,6001,9601,9602,2402,5002,5002,860
100.5~1259,26011,84014,1402,3502,3502,6902,9902,9903,420
■SUS304
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
TAB本体価格 ¥基準単価
LAFZZ
L10~50L50.5~75L75.5~100
5・610~5010~503,6205,1706,720
50.5~754,3505,8707,790
75.5~905,6407,3909,690
50.5~7510~504,3506,0707,790
50.5~754,5506,4908,280
75.5~906,0507,7809,990
75.5~9010~505,6407,6409,690
50.5~756,0507,78010,140
75.5~906,5908,07010,370
810~5010~504,7806,6708,560
50.5~755,3807,3209,290
75.5~906,0007,9809,990
50.5~7510~505,3307,0809,290
50.5~755,6707,8509,850
75.5~906,5208,39010,590
75.5~9010~505,9407,9809,990
50.5~756,5208,53010,590
75.5~907,0708,65010,980
数量スライド価格 1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口大口
数 量12~45~1516~1920~4041~
値引率基準単価10%15%20%25%お見積り
出荷日通常+2日
表示数量超えは
WOSにてご確認ください。

納期


出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

L型仕上げアングル 取付板・ブラケット ーフリー寸法タイプー LAFZZのレビュー
4.1平均満足度:4.17件のレビュー
プラ型の部品
4
満足度:4.0
プラスチック金型のイジェクタのリミットスイッチ取付に使用しています。 サイズも豊富で助かります。
0人が参考にしています。
ブラケット
5
満足度:5.0
希望寸法に加工して納入してくれるので大変助かっている。また機会があればよろしくお願いします
0人が参考にしています。
部品加工
3
満足度:3.0
近似形状の削りだし部品製作時、こちらをベースに仕上げました。 こういった加工は0からすると結構手間なので利用しましたが、...もっと読む
0人が参考にしています。
かくはん機の部品として
5
満足度:5.0
部材取付け用のブラケットとして使用しました。 サイズをある程度自由に選ぶことができ、間に合わせ用途にとても 便利です。
0人が参考にしています。
ブラケットとして
4
満足度:4.0
材料込みで考えて自社で同様の加工をするより大変安くなるので助かります。 追加工指示にて、面取りの寸法指定が片側2箇所しか...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
L型仕上げアングル 取付板・ブラケット ーフリー寸法タイプー LAFZZ
【クリーン洗浄品】L型仕上げアングル 取付板・ブラケット ーフリー寸法タイプー LAFZZ
【ふっ素樹脂コーティング】L型仕上げアングル 取付板・ブラケット ーフリー寸法タイプー LAFZZ
L型仕上げアングル 取付板・ブラケット ーフリー寸法タイプー LAFDF
L型仕上げアングル 取付板・ブラケット ーフリー寸法タイプー LAFSN
L型仕上げアングル 取付板・ブラケット ーフリー寸法タイプー LAFDN
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格------
通常出荷日3日目〜6日目〜9日目3日目〜3日目〜3日目〜
特性・用途該当なしクリーン洗浄すべり性該当なし該当なし該当なし
種類切削切削切削切削切削切削
部品取付穴なしなしなしなしありなし
長穴なしなしなしなしありなし
穴位置フリー寸法フリー寸法フリー寸法フリー寸法フリー寸法フリー寸法

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

L型ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング