メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

| ■側面タップ径別最小板厚 | ■加工仕様 [ ! ]正面穴と側面タップが干渉してもそのまま加工します。 但し、干渉した場合はバリ等が残る可能性があります。 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| ■加工限界 穴と穴、穴と端面の肉厚に加工限界があります。 (例:右図b部) 限界値はこちらを参照 | ![]() | |||||||||||||
| 型式 | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | |
| Type | 材質記号 | ||
| VFMCC | SC | S50C | − |
| SCB | 四三酸化鉄皮膜 | ||
| SCM | 無電解ニッケルメッキ | ||
| AM | A5052 | − | |
| AMW | アルマイト処理(白) | ||
| AMB | アルマイト処理(黒) | ||
| SU | SUS304 | − | |
| 型式 | − | A | − | B | − | T | − | X | − | V | − | 穴指定① Code・呼び径 | − | L | − | H | − | D | − | F | − | S | − | G | − | 穴指定② Code・呼び径 | ||
| Type | − | 材質記号 | ||||||||||||||||||||||||||
| VFMCC | − | SC | − | A80 | − | B60 | − | T10 | − | X10 | − | V60 | − | M4 | − | L40 | − | H45 | − | D15 | ||||||||
| 型式 | 指定0.1mm単位 | X | V | 穴指定① | L | H | D | ||||
| Type | 材質記号 | A | B | T | Code | 呼び径 | |||||
| VFMCC | SC SCB SCM AM AMW AMB SU | 30.0 ~ 150.0 | 30.0 ~ 150.0 | 10.0 ~ 20.0 | 指定 0.1mm 単位 | M | 0(穴なし) 3 4 5 6 8 10 | 指定0.1mm単位 | 3~30(0.5mm単位) 31~100(1mm単位) | ||
Alterations | コーナーカット変更 | センター穴H7変更 | ||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||
Code | CC | DC | ||||||||||||||
Spec. | コーナーカットを変更します。 CC=指定1mm単位 [ ! ]1≦CC≦20
| センターD穴を精度穴(H7)に変更します。 DC=指定1mm単位 [ ! ]3≦DC≦100
| ||||||||||||||
¥/1Code |
|
|
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします
|
|---|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 7日目 |
|
- ( - ) | 7日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 5日目 |
- |
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
側面に取り付けようのタップ加工が施された6面フライス加工のブラケットです。寸法フリーにて指定可能です。板圧も寸法フリーにて指定可能です。
| A | B | T | 本体価格 ¥基準単価 | ||||||
| VFMCC | |||||||||
| SC | SCB | SCM | AM | AMW | AMB | SU | |||
| 30.0 ~ 50.0 | 30.0 ~ 50.0 | 10 | 2,890 | 3,000 | 3,060 | 2,210 | 2,450 | 2,520 | 3,770 |
| 10.1~15.0 | 3,000 | 3,120 | 3,170 | 2,290 | 2,540 | 2,600 | 4,140 | ||
| 15.1~20.0 | 3,130 | 3,270 | 3,330 | 2,360 | 2,660 | 2,740 | 4,260 | ||
| 50.1 ~ 100.0 | 10 | 2,990 | 3,110 | 3,160 | 2,240 | 2,480 | 2,550 | 4,440 | |
| 10.1~15.0 | 3,110 | 3,220 | 3,280 | 2,540 | 2,790 | 2,860 | 4,850 | ||
| 15.1~20.0 | 3,230 | 3,370 | 3,430 | 2,710 | 3,000 | 3,090 | 5,360 | ||
| 100.1 ~ 150.0 | 10 | 3,120 | 3,230 | 3,290 | 2,540 | 2,790 | 2,860 | 4,710 | |
| 10.1~15.0 | 3,280 | 3,440 | 3,540 | 2,800 | 3,170 | 3,280 | 5,690 | ||
| 15.1~20.0 | 3,410 | 3,600 | 3,710 | 3,070 | 3,490 | 3,600 | 6,370 | ||
| 50.1 ~ 100.0 | 30.0 ~ 50.0 | 10 | 3,060 | 3,210 | 3,220 | 2,240 | 2,510 | 2,600 | 4,150 |
| 10.1~15.0 | 3,290 | 3,480 | 3,580 | 2,540 | 2,960 | 3,090 | 5,100 | ||
| 15.1~20.0 | 3,410 | 3,630 | 3,770 | 2,710 | 3,210 | 3,360 | 5,660 | ||
| 50.1 ~ 100.0 | 10 | 3,260 | 3,410 | 3,420 | 2,670 | 2,940 | 3,030 | 5,190 | |
| 10.1~15.0 | 3,560 | 3,750 | 3,850 | 3,070 | 3,490 | 3,610 | 6,230 | ||
| 15.1~20.0 | 3,690 | 3,910 | 4,040 | 3,400 | 3,910 | 4,050 | 7,270 | ||
| 100.1 ~ 150.0 | 10 | 3,700 | 3,890 | 3,990 | 3,070 | 3,490 | 3,610 | 6,230 | |
| 10.1~15.0 | 4,000 | 4,290 | 4,450 | 3,580 | 4,200 | 4,410 | 7,790 | ||
| 15.1~20.0 | 4,160 | 4,500 | 4,690 | 4,110 | 4,840 | 5,090 | 9,350 | ||
| 100.1 ~ 150.0 | 30.0 ~ 50.0 | 10 | 3,290 | 3,480 | 3,580 | 2,540 | 2,960 | 3,090 | 4,670 |
| 10.1~15.0 | 3,450 | 3,750 | 3,910 | 2,800 | 3,420 | 3,630 | 5,890 | ||
| 15.1~20.0 | 3,620 | 3,970 | 4,160 | 3,070 | 3,800 | 4,050 | 6,620 | ||
| 50.1 ~ 100.0 | 10 | 3,710 | 3,900 | 4,000 | 3,070 | 3,490 | 3,610 | 6,230 | |
| 10.1~15.0 | 3,900 | 4,190 | 4,350 | 3,580 | 4,200 | 4,410 | 7,790 | ||
| 15.1~20.0 | 4,040 | 4,390 | 4,580 | 4,110 | 4,840 | 5,090 | 9,350 | ||
| 100.1 ~ 150.0 | 10 | 4,050 | 4,350 | 4,500 | 3,580 | 4,200 | 4,410 | 7,790 | |
| 10.1~15.0 | 4,450 | 4,890 | 5,100 | 4,370 | 5,290 | 5,600 | 10,120 | ||
| 15.1~20.0 | 4,920 | 5,450 | 5,700 | 5,150 | 6,250 | 6,600 | 12,460 | ||
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||||
| 小口 | 大口 | 大口 | |||||
| 数 量 | 1 | 2〜3 | 4〜7 | 8〜10 | 11〜30 | 31〜50 | 51~ |
| 値引率 | 基準価格 | 5% | 10% | 15% | 20% | 20% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +2日 | +7日 | ||||



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTDAS・JTDAR
4.4
ミスミ
板金 取付板・ブラケット-センター振り分けタイプ- JSDAS
4.6
ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTAAS・JTAAR
4.6
ミスミ
板金 取付板・ブラケット-センター振り分けタイプ- JSAAS
4.4
ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTABS・JTABR
4.4
ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTMAS・JTMAR
5
ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTDZS・JTDZR
4.4
ミスミ
6面フライス 取付板・ブラケット-外径寸法フリー指定- HFMQA
4.9
ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTNAS・JTNAR
4.6