メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

穴種 | タップ穴 | ボルト通し穴 | ザグリ表 | ザグリ裏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code | M・MA | N・NA | Z・ZF | ZB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
形状図 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
加工 仕様 | タップ有効長 最大M・MA×2 [ ! ]T≧M・MA×3のとき、 タップ下穴が貫通しない 場合があります。 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■側面タップ径別最小板厚 | ■加工仕様 [ ! ]正面穴と側面タップが干渉してもそのまま加工します。 但し、干渉した場合はバリ等が残る可能性があります。 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| ■加工限界 穴と穴、穴と端面の肉厚に加工限界があります。 (例:右図b部) 限界値はこちらを参照 | ![]() | |||||||||||||
| 型式 | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | |
| Type | 材質記号 | ||
| VFMQA | SC | S50C | − |
| SCB | 四三酸化鉄皮膜 | ||
| SCM | 無電解ニッケルメッキ | ||
| AM | A5052 | − | |
| AMW | アルマイト処理(白) | ||
| AMB | アルマイト処理(黒) | ||
| SU | SUS304 | − | |
| 型式 | − | A | − | B | − | T | − | X | − | V | − | 穴指定① Code・呼び径 | − | L | − | H | − | D | − | F | − | S | − | G | − | 穴指定② Code・呼び径 | ||
| Type | − | 材質記号 | ||||||||||||||||||||||||||
| VFMQA | − | AM | − | A50 | − | B30 | − | T5 | − | X10 | − | V30 | − | M4 | − | F40 | − | S20 | − | MA4 | ||||||||
| 型式 | 指定0.1mm単位 | X | V | 穴指定① | F | S | 穴指定② | |||||
| Type | 材質記号 | A | B | T | Code | 呼び径 | Code | 呼び径 | ||||
| VFMQA | SC SCB SCM AM AMW AMB SU | 30.0 ~ 150.0 | 10.0 ~ 150.0 | 5.0 ~ 20.0 | 指定 0.1mm 単位 | M | 0(穴なし) 3 4 5 6 8 10 | 指定0.1mm単位 | NA MA ZF ZB [ ! ] 加工寸法は 穴種選択表 参照 | 0(穴なし) 3 4 5 6 8 10 12 16 | ||
型式 | A | B | T | X | V | 穴指定1 Code・呼び径 | L | H | D (DC) | F | S | G | 穴指定2 Code・呼び径 | (CC) | ||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
Type | - | 材質記号 | ||||||||||||||||||||||||||||
VFMQA | - | AM | - | A50 | - | B30 | - | T5 | - | X10 | - | V30 | - | M4 | - | F40 | - | S20 | - | MA4 | - | CC10 | ||||||||
Alterations | コーナーカット変更 | |||||
![]() | ||||||
Code | CC | |||||
Spec. | コーナーカットを変更します。 CC=指定1mm単位 [ ! ]1≦CC≦20
| |||||
¥/1Code |
|
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 3日目 |
側面に取り付けようのタップ加工が施された6面フライス加工のブラケットです。寸法フリーにて指定可能です。板圧も寸法フリーにて指定可能です。
| A | B | T | 本体価格 ¥基準単価 | ||||||
| VFMQA | |||||||||
| SC | SCB | SCM | AM | AMW | AMB | SU | |||
| 30.0 ~ 50.0 | 10.0 ~ 50.0 | 5.0~7.0 | 2,190 | 2,310 | 2,380 | 1,940 | 2,100 | 2,140 | 3,010 |
| 7.1~10.0 | 2,310 | 2,430 | 2,590 | 2,120 | 2,360 | 2,440 | 3,330 | ||
| 10.1~15.0 | 2,430 | 2,540 | 2,710 | 2,210 | 2,460 | 2,520 | 3,700 | ||
| 15.1~20.0 | 2,550 | 2,690 | 2,890 | 2,280 | 2,570 | 2,660 | 3,820 | ||
| 50.1 ~ 100.0 | 5.0~7.0 | 2,350 | 2,470 | 2,540 | 2,120 | 2,280 | 2,320 | 3,390 | |
| 7.1~10.0 | 2,420 | 2,530 | 2,700 | 2,150 | 2,390 | 2,470 | 4,000 | ||
| 10.1~15.0 | 2,530 | 2,650 | 2,810 | 2,460 | 2,710 | 2,770 | 4,410 | ||
| 15.1~20.0 | 2,660 | 2,790 | 2,990 | 2,630 | 2,920 | 3,000 | 4,910 | ||
| 100.1 ~ 150.0 | 3.0~7.0 | 2,430 | 2,540 | 2,680 | 2,300 | 2,510 | 2,580 | 3,760 | |
| 7.1~10.0 | 2,540 | 2,660 | 2,820 | 2,460 | 2,710 | 2,770 | 4,270 | ||
| 10.1~15.0 | 2,700 | 2,870 | 3,130 | 2,720 | 3,090 | 3,190 | 5,250 | ||
| 15.1~20.0 | 2,840 | 3,020 | 3,320 | 2,980 | 3,400 | 3,520 | 5,930 | ||
| 50.1 ~ 100.0 | 10.0 ~ 50.0 | 5.0~7.0 | 2,190 | 2,350 | 2,400 | 2,000 | 2,170 | 2,230 | 3,390 |
| 7.1~10.0 | 2,480 | 2,640 | 2,800 | 2,150 | 2,430 | 2,520 | 3,710 | ||
| 10.1~15.0 | 2,710 | 2,900 | 3,190 | 2,460 | 2,880 | 3,000 | 4,660 | ||
| 15.1~20.0 | 2,840 | 3,060 | 3,410 | 2,630 | 3,130 | 3,280 | 5,220 | ||
| 50.1 ~ 100.0 | 5.0~7.0 | 2,540 | 2,700 | 2,750 | 2,420 | 2,590 | 2,650 | 4,140 | |
| 7.1~10.0 | 2,680 | 2,840 | 3,000 | 2,580 | 2,860 | 2,950 | 4,750 | ||
| 10.1~15.0 | 2,980 | 3,170 | 3,470 | 2,980 | 3,400 | 3,530 | 5,790 | ||
| 15.1~20.0 | 3,110 | 3,330 | 3,690 | 3,320 | 3,820 | 3,970 | 6,830 | ||
| 100.1 ~ 150.0 | 3.0~7.0 | 2,960 | 3,120 | 3,290 | 2,510 | 2,780 | 2,880 | 4,850 | |
| 7.1~10.0 | 3,120 | 3,310 | 3,600 | 2,980 | 3,400 | 3,530 | 5,790 | ||
| 10.1~15.0 | 3,420 | 3,720 | 4,170 | 3,500 | 4,120 | 4,330 | 7,350 | ||
| 15.1~20.0 | 3,580 | 3,930 | 4,460 | 4,020 | 4,760 | 5,010 | 8,900 | ||
| 100.1 ~ 150.0 | 10.0 ~ 50.0 | 3.0~7.0 | 2,600 | 2,760 | 2,930 | 2,300 | 2,570 | 2,670 | 3,760 |
| 7.1~10.0 | 2,710 | 2,900 | 3,190 | 2,460 | 2,880 | 3,000 | 4,230 | ||
| 10.1~15.0 | 2,880 | 3,170 | 3,620 | 2,720 | 3,340 | 3,550 | 5,450 | ||
| 15.1~20.0 | 3,050 | 3,390 | 3,930 | 2,980 | 3,720 | 3,970 | 6,170 | ||
| 50.1 ~ 100.0 | 3.0~7.0 | 3,030 | 3,190 | 3,360 | 2,450 | 2,720 | 2,810 | 4,850 | |
| 7.1~10.0 | 3,130 | 3,320 | 3,610 | 2,980 | 3,400 | 3,530 | 5,790 | ||
| 10.1~15.0 | 3,320 | 3,610 | 4,060 | 3,500 | 4,120 | 4,330 | 7,350 | ||
| 15.1~20.0 | 3,470 | 3,810 | 4,350 | 4,020 | 4,760 | 5,010 | 8,900 | ||
| 100.1 ~ 150.0 | 3.0~7.0 | 3,360 | 3,540 | 3,810 | 3,020 | 3,410 | 3,530 | 5,940 | |
| 7.1~10.0 | 3,480 | 3,770 | 4,220 | 3,500 | 4,120 | 4,330 | 7,350 | ||
| 10.1~15.0 | 3,870 | 4,320 | 4,970 | 4,280 | 5,210 | 5,510 | 9,680 | ||
| 15.1~20.0 | 4,350 | 4,870 | 5,650 | 5,060 | 6,160 | 6,520 | 12,020 | ||
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||||
| 小口 | 大口 | 大口 | |||||
| 数 量 | 1 | 2〜3 | 4〜7 | 8〜10 | 11〜30 | 31〜50 | 51~ |
| 値引率 | 基準価格 | 5% | 10% | 15% | 20% | 20% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +2日 | +7日 | ||||



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTDAS・JTDAR
4.4
ミスミ
板金 取付板・ブラケット-センター振り分けタイプ- JSDAS
4.6
ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTAAS・JTAAR
4.6
ミスミ
板金 取付板・ブラケット-センター振り分けタイプ- JSAAS
4.4
ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTDZS・JTDZR
4.4
ミスミ
フラットバー 取付板・ブラケット -センター振り分けタイプ- HRCZA
4.7
ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTABS・JTABR
4.4
ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTMAS・JTMAR
5
ミスミ
6面フライス 取付板・ブラケット-外径寸法フリー指定- HFMQA
4.9