メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
フラットバー・圧延材を使用したブラケットです。汎用的な穴パターンをご用意しております。寸法フリーにて指...
詳細を確認
| 穴種 | タップ穴 | ボルト通し穴 | ザグリ表 | ザグリ裏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code | M・MA | N・NA | Z・ZF | ZB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 形状図 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加工 仕様 | タップ有効長最大 M・MA×2 [ ! ]T≧M・MA×3のとき、 タップ下穴が貫通しない 場合があります。 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寸法区分 | 公差 (㎜) | |
を超え | 以下 | |
0.5 | 3 | ±0.1 |
3 | 6 | ±0.1 |
6 | 30 | ±0.2 |
30 | 120 | ±0.3 |
120 | 400 | ±0.5 |
板厚 | b(穴と断面 との距離) | ||
SPCC SPHC | A5052 | SUS304 (2B) | |
1.0 | - | 1.0 | 1 |
1.6 | 1.5 | 1.5 | 1 |
2.3 | 2.0 | 2.0 | 1.5 |
3.2 | 3.0 | 3.0 | 1.5 |
4.5 | 4.0 | 4.0 | 2 |
6.0 | 5.0 | 5.0 | 2.5 |
| 型式 | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | |
| Type | 材質記号 | ||
| B寸選択 (フラットバー) HRCBA B寸フリー指定 (幅フリーフラットバー /アルミ圧延) HUCBA | SC | S45CD | − |
| SCB | 四三酸化鉄皮膜 | ||
| SCM | 無電解ニッケルメッキ | ||
| AM | A5052 | − | |
| AMW | アルマイト処理(白) | ||
| AMB | アルマイト処理(黒) | ||
| SU | SUS304D | − | |
型式 | - | A | - | B | - | T | - | X | - | V | - | Y | - | 穴指定① Code・呼び径 | L | F | G | - | 穴指定② Code・呼び径 | |||||
- | - | - | ||||||||||||||||||||||
Type | - | 材質記号 | ||||||||||||||||||||||
HRCBA | - | SC | - | A80 | - | B50 | - | T6 | - | X10 | - | V60 | - | Y20 | - | M6 | - | L20 | - | F40 | - | G30 | - | NA6 |
HUCBA | - | AMB | - | A100 | - | B80 | - | T10 | - | X15 | - | V70 | - | Y20 | - | Z4 | - | L30 | - | F40 | - | G50 | - | ZB5 |
タイプ | 型式 | 0.1mm単位 | B | T | X | V | Y | 穴指定① | L | F | G | 穴指定② | |||
Type | 材質記号 | A | Code | 呼び径 | Code | 呼び径 | |||||||||
B寸選択 | HRCBA | SC SCB SCM | 25.0 ~ 200.0 | 16 22 25 32 38 50 60 75 100 125 | 6 9 (10) 12 16 19 | 指定 0.1mm 単位 | N[ ! ] M Z[ ! ] [ ! ] 加工寸法は 穴種選択表 参照 | 0(穴なし) 3 4 5 6 8 10 12 14 16 | 指定 0.1mm 単位 | NA[ ! ] MA ZF[ ! ] ZB[ ! ] [ ! ] 加工寸法は 穴種選択表 参照 | 0(穴なし) 3 4 5 6 8 10 12 14 16 | ||||
SU | 15 20 25 32 38 50 65 100 125 | ||||||||||||||
B寸フリー指定 | HUCBA | SC SCB SCM SU | 25.0 ~ 200.0 | 15.0~150.0 (指定0.1mm単位) | 6 9 (10) 12 16 19 | ||||||||||
AM AMW AMB | 10.0~200.0 (指定0.1mm単位) | 5 6 8 10 12 15 20 | |||||||||||||
| [ NG ]SC(□)はT10選択不可 | [ NG ]SUでB15の時、T10~19選択不可 | ||||||||||||||
| [ NG ]SC(□)でB16・22の時、T19選択不可 | [ NG ]SUでB20の時、T19選択不可 | ||||||||||||||
| Alterations | コーナーカット変更 | |||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
| Code | CC | |||||||||||||||||||
| Spec. | コーナーカットを変更します。 CC=指定1mm単位 [ ! ]1≦CC≦50 指定方法 CCを型式末尾に追加 (例)~-CC10 | |||||||||||||||||||
| ¥/1Code |
| |||||||||||||||||||
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします
|
|---|
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 5日目 |
- |
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 7日目 |
|
- ( - ) | 7日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 5日目 |
- |
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
フラットバー・圧延材を使用したブラケットです。汎用的な穴パターンをご用意しております。寸法フリーにて指定可能です。
| 材質記号 | A | B | ¥本体価格+穴加工料金 | ||||||||
| B寸選択(HRCBA) | B寸フリー(HUCBA) | ||||||||||
| B寸選択 | B寸フリー | T6 | T9 | T12 | T16・19 | T6 | T9 | T12 | T16・19 | ||
| S45CD 処理無し SC | 25.0~50.0 | 16~32 | 15.0~32.0 | 1,090 | 1,400 | 1,560 | 1,740 | 1,550 | 1,720 | 1,860 | 2,020 |
| 38~60 | 32.1~50.0 | 1,310 | 1,440 | 1,610 | 1,790 | 1,550 | 1,720 | 1,860 | 2,020 | ||
| 75・100 | 50.1~100.0 | 1,560 | 1,660 | 1,770 | 1,900 | 1,750 | 1,840 | 1,960 | 2,110 | ||
| 125 | 100.1~150.0 | 1,670 | 1,760 | 1,890 | 2,010 | 1,900 | 2,010 | 2,150 | 2,280 | ||
| 50.1~100.0 | 16~32 | 15.0~32.0 | 1,110 | 1,490 | 1,670 | 1,850 | 1,580 | 1,880 | 2,080 | 2,210 | |
| 38~60 | 32.1~50.0 | 1,350 | 1,640 | 1,790 | 1,860 | 1,580 | 1,880 | 2,080 | 2,210 | ||
| 75・100 | 50.1~100.0 | 1,740 | 1,910 | 2,010 | 2,090 | 1,900 | 2,080 | 2,300 | 2,390 | ||
| 125 | 100.1~150.0 | 1,880 | 2,120 | 2,170 | 2,230 | 2,280 | 2,480 | 2,660 | 2,760 | ||
| 100.1~150.0 | 16~32 | 15.0~32.0 | 1,190 | 1,520 | 1,860 | 1,930 | 1,830 | 2,050 | 2,250 | 2,360 | |
| 38~60 | 32.1~50.0 | 1,490 | 1,840 | 1,930 | 2,010 | 1,830 | 2,050 | 2,250 | 2,360 | ||
| 75・100 | 50.1~100.0 | 1,920 | 2,160 | 2,220 | 2,350 | 2,230 | 2,430 | 2,550 | 2,680 | ||
| 125 | 100.1~150.0 | 2,230 | 2,350 | 2,490 | 2,580 | 2,650 | 2,770 | 3,030 | 3,320 | ||
| 150.1~200.0 | 16~32 | 15.0~32.0 | 1,320 | 1,870 | 1,900 | 1,980 | 2,020 | 2,230 | 2,360 | 2,520 | |
| 38~60 | 32.1~50.0 | 1,840 | 1,940 | 2,040 | 2,130 | 2,020 | 2,230 | 2,360 | 2,520 | ||
| 75・100 | 50.1~100.0 | 2,310 | 2,400 | 2,510 | 2,590 | 2,470 | 2,570 | 2,850 | 3,100 | ||
| 125 | 100.1~150.0 | 2,650 | 2,800 | 2,900 | 3,010 | 3,160 | 3,280 | 3,490 | 3,860 | ||
| S45CD 四三酸化鉄皮膜 SCB | 25.0~50.0 | 16~32 | 15.0~32.0 | 1,200 | 1,500 | 1,670 | 1,870 | 1,660 | 1,830 | 1,960 | 2,140 |
| 38~60 | 32.1~50.0 | 1,420 | 1,540 | 1,710 | 1,910 | 1,660 | 1,830 | 1,960 | 2,140 | ||
| 75・100 | 50.1~100.0 | 1,670 | 1,760 | 1,880 | 2,030 | 1,860 | 1,940 | 2,070 | 2,240 | ||
| 125 | 100.1~150.0 | 1,770 | 1,870 | 2,050 | 2,180 | 2,010 | 2,110 | 2,310 | 2,460 | ||
| 50.1~100.0 | 16~32 | 15.0~32.0 | 1,260 | 1,640 | 1,850 | 2,060 | 1,720 | 2,030 | 2,260 | 2,420 | |
| 38~60 | 32.1~50.0 | 1,500 | 1,790 | 1,960 | 2,070 | 1,720 | 2,030 | 2,260 | 2,420 | ||
| 75・100 | 50.1~100.0 | 1,890 | 2,060 | 2,180 | 2,300 | 2,050 | 2,230 | 2,480 | 2,600 | ||
| 125 | 100.1~150.0 | 2,030 | 2,300 | 2,450 | 2,550 | 2,430 | 2,660 | 2,930 | 3,090 | ||
| 100.1~150.0 | 16~32 | 15.0~32.0 | 1,330 | 1,700 | 2,130 | 2,260 | 1,970 | 2,230 | 2,520 | 2,690 | |
| 38~60 | 32.1~50.0 | 1,640 | 2,020 | 2,210 | 2,330 | 1,970 | 2,230 | 2,520 | 2,690 | ||
| 75・100 | 50.1~100.0 | 2,070 | 2,340 | 2,490 | 2,680 | 2,370 | 2,600 | 2,820 | 3,000 | ||
| 125 | 100.1~150.0 | 2,390 | 2,630 | 2,900 | 3,070 | 2,810 | 3,050 | 3,440 | 3,800 | ||
| 150.1~200.0 | 16~32 | 15.0~32.0 | 1,470 | 2,110 | 2,260 | 2,420 | 2,160 | 2,470 | 2,720 | 2,950 | |
| 38~60 | 32.1~50.0 | 1,980 | 2,180 | 2,390 | 2,560 | 2,160 | 2,470 | 2,720 | 2,950 | ||
| 75・100 | 50.1~100.0 | 2,460 | 2,650 | 2,870 | 3,020 | 2,610 | 2,810 | 3,200 | 3,530 | ||
| 125 | 100.1~150.0 | 2,880 | 3,160 | 3,430 | 3,640 | 3,390 | 3,630 | 4,020 | 4,490 | ||
| S45CD 無電解ニッケルメッキ SCM | 25.0~50.0 | 16~32 | 15.0~32.0 | 1,270 | 1,660 | 1,830 | 2,050 | 1,730 | 1,980 | 2,120 | 2,320 |
| 38~60 | 32.1~50.0 | 1,490 | 1,700 | 1,870 | 2,090 | 1,730 | 1,980 | 2,120 | 2,320 | ||
| 75・100 | 50.1~100.0 | 1,740 | 1,920 | 2,040 | 2,210 | 1,930 | 2,100 | 2,230 | 2,420 | ||
| 125 | 100.1~150.0 | 1,900 | 2,030 | 2,280 | 2,450 | 2,130 | 2,270 | 2,540 | 2,720 | ||
| 50.1~100.0 | 16~32 | 15.0~32.0 | 1,310 | 1,800 | 2,120 | 2,380 | 1,770 | 2,180 | 2,530 | 2,740 | |
| 38~60 | 32.1~50.0 | 1,550 | 1,940 | 2,240 | 2,390 | 1,770 | 2,180 | 2,530 | 2,740 | ||
| 75・100 | 50.1~100.0 | 1,940 | 2,220 | 2,460 | 2,630 | 2,100 | 2,380 | 2,750 | 2,930 | ||
| 125 | 100.1~150.0 | 2,180 | 2,570 | 2,870 | 3,030 | 2,580 | 2,930 | 3,350 | 3,570 | ||
| 100.1~150.0 | 16~32 | 15.0~32.0 | 1,490 | 1,970 | 2,550 | 2,740 | 2,130 | 2,500 | 2,940 | 3,170 | |
| 38~60 | 32.1~50.0 | 1,800 | 2,290 | 2,630 | 2,810 | 2,130 | 2,500 | 2,940 | 3,170 | ||
| 75・100 | 50.1~100.0 | 2,230 | 2,610 | 2,910 | 3,160 | 2,530 | 2,880 | 3,240 | 3,490 | ||
| 125 | 100.1~150.0 | 2,650 | 3,050 | 3,500 | 3,780 | 3,070 | 3,470 | 4,040 | 4,520 | ||
| 150.1~200.0 | 16~32 | 15.0~32.0 | 1,690 | 2,470 | 2,810 | 3,070 | 2,380 | 2,820 | 3,280 | 3,600 | |
| 38~60 | 32.1~50.0 | 2,210 | 2,540 | 2,950 | 3,210 | 2,380 | 2,820 | 3,280 | 3,600 | ||
| 75・100 | 50.1~100.0 | 2,680 | 3,000 | 3,420 | 3,680 | 2,840 | 3,170 | 3,760 | 4,180 | ||
| 125 | 100.1~150.0 | 3,210 | 3,720 | 4,240 | 4,620 | 3,730 | 4,190 | 4,830 | 5,470 | ||
| 材質記号 | A | B | ¥本体価格+穴加工料金 | |||
| B寸フリー(HUCBA) | ||||||
| T5・6 | T8・10 | T12・15 | T20 | |||
| A5052 処理無し AM | 25.0~50.0 | 10.0~50.0 | 1,550 | 1,700 | 1,770 | 1,830 |
| 50.1~100.0 | 1,700 | 1,720 | 1,980 | 2,110 | ||
| 100.1~150.0 | 1,850 | 1,980 | 2,190 | 2,350 | ||
| 150.1~200.0 | 1,970 | 2,130 | 2,420 | 2,700 | ||
| 50.1~100.0 | 10.0~50.0 | 1,600 | 1,720 | 1,980 | 2,110 | |
| 50.1~100.0 | 1,940 | 2,070 | 2,080 | 2,120 | ||
| 100.1~150.0 | 2,020 | 2,210 | 2,220 | 2,430 | ||
| 150.1~200.0 | 2,370 | 2,500 | 2,500 | 2,840 | ||
| 100.1~150.0 | 10.0~50.0 | 1,850 | 1,980 | 2,190 | 2,350 | |
| 50.1~100.0 | 1,970 | 2,210 | 2,220 | 2,430 | ||
| 100.1~150.0 | 2,210 | 2,220 | 2,570 | 3,020 | ||
| 150.1~200.0 | 2,500 | 2,500 | 3,020 | 3,610 | ||
| 150.1~200.0 | 10.0~50.0 | 1,970 | 2,130 | 2,420 | 2,700 | |
| 50.1~100.0 | 2,290 | 2,500 | 2,500 | 2,840 | ||
| 100.1~150.0 | 2,500 | 2,500 | 3,020 | 3,610 | ||
| 150.1~200.0 | 2,500 | 2,840 | 3,620 | 4,410 | ||
| A5052 アルマイト処理 (白色) AMW | 25.0~50.0 | 10.0~50.0 | 1,710 | 1,940 | 2,030 | 2,120 |
| 50.1~100.0 | 1,860 | 1,960 | 2,240 | 2,400 | ||
| 100.1~150.0 | 2,060 | 2,240 | 2,560 | 2,770 | ||
| 150.1~200.0 | 2,230 | 2,400 | 2,910 | 3,270 | ||
| 50.1~100.0 | 10.0~50.0 | 1,770 | 2,000 | 2,400 | 2,610 | |
| 50.1~100.0 | 2,120 | 2,340 | 2,500 | 2,630 | ||
| 100.1~150.0 | 2,290 | 2,630 | 2,840 | 3,160 | ||
| 150.1~200.0 | 2,710 | 3,050 | 3,330 | 3,820 | ||
| 100.1~150.0 | 10.0~50.0 | 2,120 | 2,400 | 2,810 | 3,090 | |
| 50.1~100.0 | 2,250 | 2,630 | 2,840 | 3,160 | ||
| 100.1~150.0 | 2,590 | 2,840 | 3,500 | 4,130 | ||
| 150.1~200.0 | 3,010 | 3,330 | 4,250 | 5,070 | ||
| 150.1~200.0 | 10.0~50.0 | 2,310 | 2,680 | 3,240 | 3,690 | |
| 50.1~100.0 | 2,630 | 3,050 | 3,330 | 3,820 | ||
| 100.1~150.0 | 3,010 | 3,330 | 4,250 | 5,070 | ||
| 150.1~200.0 | 3,150 | 3,940 | 5,260 | 6,360 | ||
| A5052 アルマイト処理 (黒色) AMB | 25.0~50.0 | 10.0~50.0 | 1,750 | 2,020 | 2,090 | 2,210 |
| 50.1~100.0 | 1,900 | 2,040 | 2,300 | 2,490 | ||
| 100.1~150.0 | 2,130 | 2,300 | 2,670 | 2,890 | ||
| 150.1~200.0 | 2,290 | 2,480 | 3,050 | 3,410 | ||
| 50.1~100.0 | 10.0~50.0 | 1,830 | 2,090 | 2,530 | 2,760 | |
| 50.1~100.0 | 2,170 | 2,440 | 2,630 | 2,770 | ||
| 100.1~150.0 | 2,380 | 2,750 | 3,050 | 3,410 | ||
| 150.1~200.0 | 2,820 | 3,220 | 3,600 | 4,150 | ||
| 100.1~150.0 | 10.0~50.0 | 2,220 | 2,530 | 3,020 | 3,340 | |
| 50.1~100.0 | 2,340 | 2,750 | 3,050 | 3,410 | ||
| 100.1~150.0 | 2,710 | 3,050 | 3,800 | 4,480 | ||
| 150.1~200.0 | 3,180 | 3,600 | 4,660 | 5,570 | ||
| 150.1~200.0 | 10.0~50.0 | 2,430 | 2,860 | 3,520 | 4,010 | |
| 50.1~100.0 | 2,740 | 3,220 | 3,600 | 4,150 | ||
| 100.1~150.0 | 3,180 | 3,600 | 4,660 | 5,570 | ||
| 150.1~200.0 | 3,370 | 4,290 | 5,630 | 7,010 | ||
| 材質記号 | A | B | ¥本体価格+穴加工料金 | ||||||||
| B寸選択(HRCBA) | B寸フリー(HUCBA) | ||||||||||
| B寸選択 | B寸フリー | T6 | T9・10 | T12 | T16・19 | T6 | T9・10 | T12 | T16・19 | ||
| SUS304D 処理無し SU | 25.0~50.0 | 15~32 | 15.0~32.0 | 1,450 | 1,910 | 2,420 | 2,420 | 2,430 | 2,500 | 2,930 | 2,990 |
| 38・50 | 32.1~50.0 | 1,450 | 1,910 | 2,420 | 2,420 | 2,430 | 2,500 | 2,930 | 2,990 | ||
| 65 | 50.1~65.0 | 1,650 | 2,260 | 2,950 | 3,260 | 2,500 | 3,170 | 3,820 | 4,380 | ||
| 100 | 65.1~100.0 | 1,850 | 2,590 | 3,480 | 4,100 | 2,500 | 3,170 | 3,820 | 4,380 | ||
| 125 | 100.1~150.0 | 2,030 | 2,870 | 3,850 | 4,560 | 2,770 | 3,440 | 4,430 | 5,120 | ||
| 50.1~100.0 | 15~32 | 15.0~32.0 | 1,460 | 1,950 | 2,960 | 3,370 | 2,740 | 2,970 | 3,830 | 4,400 | |
| 38・50 | 32.1~50.0 | 1,490 | 2,170 | 3,260 | 3,830 | 2,750 | 3,340 | 3,830 | 4,400 | ||
| 65 | 50.1~65.0 | 1,800 | 2,570 | 3,830 | 4,270 | 2,990 | 3,740 | 4,970 | 5,650 | ||
| 100 | 65.1~100.0 | 2,100 | 2,970 | 4,400 | 4,710 | 2,990 | 3,740 | 4,970 | 5,650 | ||
| 125 | 100.1~150.0 | 2,330 | 3,320 | 4,460 | 5,290 | 3,470 | 4,430 | 5,790 | 6,970 | ||
| 100.1~150.0 | 15~32 | 15.0~32.0 | 1,510 | 2,050 | 3,350 | 3,810 | 2,750 | 3,320 | 4,370 | 4,970 | |
| 38・50 | 32.1~50.0 | 1,720 | 2,660 | 3,530 | 4,010 | 2,750 | 3,320 | 4,370 | 4,970 | ||
| 65 | 50.1~65.0 | 2,140 | 3,160 | 4,260 | 4,970 | 3,580 | 4,600 | 6,050 | 7,290 | ||
| 100 | 65.1~100.0 | 2,550 | 3,660 | 4,990 | 5,910 | 3,580 | 4,600 | 6,050 | 7,290 | ||
| 125 | 100.1~150.0 | 2,840 | 4,100 | 5,600 | 6,650 | 4,260 | 5,600 | 7,520 | 9,210 | ||
| 150.1~200.0 | 15~32 | 15.0~32.0 | 1,560 | 2,370 | 3,580 | 4,200 | 3,120 | 3,820 | 5,290 | 6,250 | |
| 38・50 | 32.1~50.0 | 1,910 | 3,140 | 4,500 | 5,410 | 3,380 | 3,820 | 5,290 | 6,250 | ||
| 65 | 50.1~65.0 | 2,450 | 3,740 | 5,230 | 6,250 | 4,180 | 5,460 | 6,980 | 8,420 | ||
| 100 | 65.1~100.0 | 2,970 | 4,340 | 5,950 | 7,080 | 4,180 | 5,460 | 6,980 | 8,420 | ||
| 125 | 100.1~150.0 | 3,990 | 5,270 | 7,260 | 8,630 | 5,430 | 6,970 | 9,520 | 11,760 | ||
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||||
| 小口 | 大口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1~3 | 4~7 | 8~10 | 11~30 | 31~50 | 51~ |
| 値引率 | 基準単価 | 10% | 20% | 30% | 30% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +2日 | +7日 | |||



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTDAS・JTDAR
4.4
ミスミ
板金 取付板・ブラケット-センター振り分けタイプ- JSDAS
4.6
ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTAAS・JTAAR
4.6
ミスミ
板金 取付板・ブラケット-センター振り分けタイプ- JSAAS
4.4
ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTABS・JTABR
4.4
ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTMAS・JTMAR
5
ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTDZS・JTDZR
4.4
ミスミ
6面フライス 取付板・ブラケット-外径寸法フリー指定- HFMQA
4.9
ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTNAS・JTNAR
4.6