メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
フラットバー材を使用したブラケットです。従来品よりも寸法指定箇所が少なく、簡単に型式が選定可能です。
| HRCZA |

| 穴種 | タップ穴 | ボルト通し穴 | ザグリ穴 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Code | M | N | Z | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 形状図 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 加工 仕様 | タップ有効長最大M×2 [ ! ]T≧M×3のとき、 タップ下穴が貫通しない 場合があります。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
■加工限界 穴と穴、穴と端面の肉厚に加工限界があります。(例:右図b部)限界値はこちらを参照 | ![]() |
| 型式 | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | |
| Type | 材質記号 | ||
| HRCZA | SS | SS400D | - |
| SSB | 四三酸化鉄皮膜 | ||
| SSM | 無電解ニッケルメッキ | ||
| SU | SUS304D | - | |
| 型式 | - | A | - | B | - | T | - | L | - | 穴指定 Code・呼び径 | ||
| Type | - | 材質記号 | ||||||||||
| HRCZA | - | SSB | - | A80 | - | B60 | - | T6 | - | L60 | - | M6 |
| 型式 | 指定1mm単位 | B | T | L | 穴指定 | ||
| Type | 材質記号 | A | Code | 呼び径 | |||
| HRCZA | SS SSB SSM | 30~150 | 16 22 25 32 38 50 60 75 100 125 | 6 9 10 12 16 19 | 指定 0.1mm 単位 | N [ ! ] M Z [ ! ] [ ! ] 加工寸法は 穴種選択表 参照 | 3 4 5 6 8 10 12 |
| SU | 15 20 25 32 38 50 65 100 125 | ||||||
| [ NG ]SS(□)でB16の時、T19選択不可 [ NG ]SUでB15の時、T10~19選択不可 [ NG ]SS(□)でB125の時、T10選択不可 [ NG ]SUでB20の時、T19選択不可 | |||||||
| Alteration | コーナーカット変更 | |||||||
![]() | ||||||||
| Code | CC | |||||||
| Spec. | コーナーカットを変更します。 CC=指定1mm単位 [ ! ]1≦CC≦50
(例) ~-CC10 | |||||||
| ¥/1Code |
| |||||||
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします
|
|---|
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 5日目 |
- |
- ( - ) | 5日目 |
- |
- ( - ) | 5日目 |
- |
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
フラットバー材を使用したブラケットです。従来品よりも寸法指定箇所が少なく、簡単に型式が選定可能です。
| A | B | T | ¥基準単価 | |||
| HRCZA | ||||||
| SS | SSB | SSM | SU | |||
| 30~50 | 15~32 | 6 | 820 | 920 | 1,000 | 1,070 |
| 9・10 | 1,110 | 1,220 | 1,380 | 1,460 | ||
| 12 | 1,300 | 1,410 | 1,560 | 1,940 | ||
| 16・19 | 1,480 | 1,610 | 1,790 | 1,940 | ||
| 38~65 | 6 | 870 | 980 | 1,050 | 1,070 | |
| 9・10 | 1,190 | 1,290 | 1,450 | 1,510 | ||
| 12 | 1,340 | 1,450 | 1,610 | 2,010 | ||
| 16・19 | 1,520 | 1,650 | 1,830 | 2,010 | ||
| 75~100 | 6 | 1,300 | 1,410 | 1,480 | 1,450 | |
| 9・10 | 1,400 | 1,500 | 1,660 | 2,170 | ||
| 12 | 1,510 | 1,620 | 1,770 | 3,050 | ||
| 16・19 | 1,640 | 1,760 | 1,940 | 3,640 | ||
| 125 | 6 | 1,410 | 1,510 | 1,640 | 1,620 | |
| 9・10 | 1,500 | 1,610 | 1,760 | 2,450 | ||
| 12 | 1,630 | 1,790 | 2,020 | 3,410 | ||
| 16・19 | 1,730 | 1,910 | 2,170 | 4,110 | ||
| 51~100 | 15~32 | 6 | 840 | 990 | 1,040 | 1,080 |
| 9・10 | 1,200 | 1,340 | 1,500 | 1,540 | ||
| 12 | 1,380 | 1,550 | 1,830 | 2,540 | ||
| 16・19 | 1,540 | 1,750 | 2,080 | 2,850 | ||
| 38~65 | 6 | 1,010 | 1,160 | 1,210 | 1,110 | |
| 9・10 | 1,340 | 1,490 | 1,650 | 1,760 | ||
| 12 | 1,520 | 1,700 | 1,970 | 2,740 | ||
| 16・19 | 1,600 | 1,810 | 2,130 | 3,390 | ||
| 75~100 | 6 | 1,480 | 1,630 | 1,680 | 1,690 | |
| 9・10 | 1,600 | 1,740 | 1,900 | 2,550 | ||
| 12 | 1,730 | 1,910 | 2,180 | 3,330 | ||
| 16・19 | 1,820 | 2,030 | 2,350 | 4,250 | ||
| 125 | 6 | 1,620 | 1,760 | 1,920 | 1,920 | |
| 9・10 | 1,850 | 2,030 | 2,300 | 2,890 | ||
| 12 | 1,900 | 2,170 | 2,590 | 4,010 | ||
| 16・19 | 1,950 | 2,280 | 2,760 | 4,820 | ||
| 101~150 | 15~32 | 6 | 930 | 1,080 | 1,240 | 1,450 |
| 9・10 | 1,260 | 1,440 | 1,710 | 1,640 | ||
| 12 | 1,600 | 1,870 | 2,290 | 2,920 | ||
| 16・19 | 1,660 | 1,980 | 2,470 | 3,370 | ||
| 38~65 | 6 | 1,230 | 1,380 | 1,530 | 1,710 | |
| 9・10 | 1,580 | 1,750 | 2,030 | 2,240 | ||
| 12 | 1,660 | 1,930 | 2,350 | 2,990 | ||
| 16・19 | 1,730 | 2,060 | 2,540 | 3,570 | ||
| 75~100 | 6 | 1,650 | 1,800 | 1,950 | 2,130 | |
| 9・10 | 1,890 | 2,070 | 2,340 | 3,220 | ||
| 12 | 1,940 | 2,220 | 2,640 | 4,530 | ||
| 16・19 | 2,070 | 2,390 | 2,880 | 5,430 | ||
| 125 | 6 | 1,950 | 2,120 | 2,370 | 2,340 | |
| 9・10 | 2,070 | 2,340 | 2,760 | 3,640 | ||
| 12 | 2,210 | 2,610 | 3,210 | 5,120 | ||
| 16・19 | 2,300 | 2,780 | 3,500 | 6,150 | ||
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||||
| 小口 | 大口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1〜3 | 4〜7 | 8〜10 | 11〜30 | 31〜50 | 51~ |
| 値引率 | 基準価格 | 15% | 25% | 35% | 35% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +2日 | +7日 | |||



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTDAS・JTDAR
4.4
ミスミ
板金 取付板・ブラケット-センター振り分けタイプ- JSDAS
4.6
ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTAAS・JTAAR
4.6
ミスミ
6面フライス 取付板・ブラケット-外径寸法フリー指定- HFMQA
4.9
ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTDZS・JTDZR
4.4
ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTMAS・JTMAR
5
ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTADS・JTADR
4.8
ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTABS・JTABR
4.4
ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTBAS・JTBAR
4.6