メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

| コーナー形状仕様 | |
| コーナーカット | コーナーR |
| JTMAS | JTMAR |
4×C2以下![]() | 4×R2以下![]() |
| 穴種 | ボルト通し穴 | タップ穴(並目) | ||
| Code | N・NA | M・MA | ||
| 形状図 |
| ![]() |
| 型式 | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | ||
| Type | 材質記号 | |||
| JTMAS JTMAR | SP | T0.8~3.2 T4.5~6.0 T9.0 | : SPCC : SPHC : SS400(黒皮) | - |
| SPB | 四三酸化鉄皮膜 | |||
| SPU | 三価クロメート(白) | |||
| SPK | 三価クロメート(黒) | |||
| AM | A5052 | - | ||
| AMW | アルマイト処理(白) | |||
| AMB | アルマイト処理(黒) | |||
| SUD | T0.8~6.0 T9.0 | : SUS304(2B) : SUS304(No.1) | - | |
| 型式 | - | A | - | B | - | T | - | X | - | F | - | Y | - | 穴指定① Code・呼び径 | - | L | S | - | 穴指定② Code・呼び径 | |||
| - | ||||||||||||||||||||||
| Type | - | 材質記号 | ||||||||||||||||||||
| JTMAS | - | SP | - | A120 | - | B80 | - | T2.3 | - | X20 | - | F20 | - | Y40 | - | N6 | - | L100 | - | S40 | - | NA8 |
| 型式 | 指定1mm単位 | 選択 | X | F | Y | 穴指定① | L | S | 穴指定② | ||||||
| Type | 材質記号 | A | B | T | Code/指定方法 | Code/指定方法 | |||||||||
| JTMAS JTMAR | SP SPB SPU SPK | 10 ~ 300 | 5 ~ 300 [ ! ] | 0.8 ・ 1.0 ・ 1.2 ・ 1.6 ・ 2.3 3.2 ・ 4.5 ・ 6.0 ・ 9.0 | 指定 0.1mm単位 | 指定 0.1mm単位 | |||||||||
| N (ボルト通し穴) | M (タップ穴) | NA (ボルト通し穴) | MA (タップ穴) | ||||||||||||
| 0(穴無し) | 0(穴無し) | 0(穴無し) | 0(穴無し) | ||||||||||||
| AM AMW AMB | 1.0 ・ 1.5 ・ 2.0 ・ 3.0 ・ 4.0 ・ 5.0 | 3・4・5 | 3・4・5 | 3・4・5 | 3・4・5 | ||||||||||
| 6・8・10 | 6・8・10 | 6・8・10 | 6・8・10 | ||||||||||||
| (選択) | (選択) | (選択) | (選択) | ||||||||||||
| SUD | 0.8 ・ 1.0 ・ 1.2 ・ 1.5 ・ 2.0 3.0 ・ 4.0 ・ 5.0 ・ 6.0 ・ 9.0 | [ ! ] | [ ! ] | [ ! ] | [ ! ] | ||||||||||
| [ ! ]T6.0は、B≧6 T9.0は、B≧9 | |||||||||||||||
| [ ! ]穴が端面に近すぎると穴が変形する可能性がありますが、加工限界内であればそのまま加工します。 | |||||||||||||||
| N・NA指定値 | 通し穴径(d) |
| 0 | (穴無し) |
| 3 | 3.5 |
| 4 | 4.5 |
| 5 | 5.5 |
| 6 | 6.5 |
| 8 | 9 |
| 10 | 11 |
| T | N・NA(ボルト通し穴) | MA(タップ穴) |
| 0.8 | 0・3・4・5・6・8・10 | 0 |
| 1.0、1.2 | 0・3 | |
| 1.5、1.6 | 0・3・4 | |
| 2.0、2.3 | 0・3・4・5・6 | |
| 3.0、3.2 | 0・3・4・5・6・8 | |
| 4.0~6.0 | 0・3・4・5・6・8・10 | |
| 9.0 | 0・5・6・8・10 | 0・5・6・8・10 |
Alteration | コーナーカット | コーナーR加工 | ||
![]() | ![]() | |||
Code | CC | CR | ||
Spec. | CC=指定1mm単位 1≦CC≦10
(例)~-CC5 | CR=指定1mm単位 1≦CR≦10
(例)~-CR5 | ||
¥/1Code | 600 | 600 |
| 商品 | 基準寸法の区分 (A・B寸法) | 6以下 | 6を超え 30以下 | 30を超え 120以下 | 120を超え 400以下 |
| 板金(曲げ無) | 許容差(a・b) | ±0.1 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.5 |


[ ! ]穴と穴、穴と端面の肉厚に加工限界があります。(例:下図b部)

| T | b | ||
| SPCC SPHC SS400 | |||
| A5052 | SUS304 | ||
| 0.8 | ー | 0.8 | 1 |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1 |
| 1.2 | ー | 1.2 | 1 |
| 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1 |
| 2.3 | 2.0 | 2.0 | 1.5 |
| 3.2 | 3.0 | 3.0 | 1.5 |
| 4.5 | 4.0 | 4.0 | 2 |
| ー | 5.0 | 5.0 | 2.5 |
| 6.0 | ー | 6.0 | 2.5 |
| 9.0 | ー | 9.0 | 4 |
| なし | 四三酸化鉄皮膜 | 三価クロメート(白) | 三価クロメート(黒) | |
| SP | SPB | SPU | SPK | |
| SPCC T0.8~3.2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SPHC T4.5~6.0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SS400 (黒皮) T9.0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| なし | アルマイト処理(白) | アルマイト処理(黒) | |
| AM | AMW | AMB | |
| A5052 | ![]() | ![]() | ![]() |
| なし | |
| SUD | |
| SUS304(2B) T0.8~6.0 | ![]() |
| SUS304(No.1) T9.0 | ![]() |


| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします
|
|---|
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 5日目 |
- |
- ( - ) | 5日目 |
- |
- ( - ) | 5日目 |
- |
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 8日目 |
- |
- ( - ) | 5日目 |
- |
- ( - ) | 8日目 |
- |
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 8日目 |
- |
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 5日目 |
- |
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
- |
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 8日目 |
- |
- ( - ) | 5日目 |
- |
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
コーナーR形状を追加しました。追加工より大きさ変更可能です。
鉄・アルミ・ステンレスからご選定頂ける平型板金ブラケットです。
汎用的な穴パターンをご用意しております。寸法フリーにて指定可能です。
| A | B | T | 本体価格 ¥基準単価 | ||||||
| SPCC / SPHC / SS400 | A5052 | SUS304 | |||||||
| 処理無し | 四三酸化 鉄皮膜 | 三価 クロメート (白・黒) | 処理無し | アルマイト 処理 (白) | アルマイト 処理 (黒) | 処理無し | |||
| SP | SPB | SPU SPK | AM | AMW | AMB | SUD | |||
| 10~100 | 5~100 | 0.8~1.6 | 1,330 | 1,450 | 1,450 | 1,550 | 2,060 | 2,220 | 1,560 |
| 2.0~3.2 | 1,410 | 1,540 | 1,540 | 1,550 | 2,060 | 2,220 | 1,800 | ||
| 4.0~5.0 | 1,800 | 1,950 | 1,950 | 2,010 | 2,680 | 2,890 | 2,190 | ||
| 6.0 | 1,800 | 1,950 | 1,950 | ― | ― | ― | 2,410 | ||
| 9.0 | 1,980 | 2,150 | 2,150 | ― | ― | ― | 2,900 | ||
| 101~200 | 0.8~1.6 | 1,360 | 1,490 | 1,490 | 1,690 | 2,520 | 2,700 | 1,640 | |
| 2.0~3.2 | 1,450 | 1,600 | 1,600 | 1,690 | 2,520 | 2,700 | 1,950 | ||
| 4.0~5.0 | 1,830 | 2,040 | 2,040 | 2,190 | 3,300 | 3,520 | 2,430 | ||
| 6.0 | 1,830 | 2,040 | 2,040 | ― | ― | ― | 3,040 | ||
| 9.0 | 2,200 | 2,450 | 2,450 | ― | ― | ― | 3,960 | ||
| 201~300 | 0.8~1.6 | 1,370 | 1,520 | 1,520 | 1,810 | 2,980 | 3,150 | 1,750 | |
| 2.0~3.2 | 1,490 | 1,670 | 1,670 | 1,810 | 2,980 | 3,150 | 2,060 | ||
| 4.0~5.0 | 1,870 | 2,110 | 2,110 | 2,360 | 3,880 | 4,100 | 2,660 | ||
| 6.0 | 1,870 | 2,110 | 2,110 | ― | ― | ― | 3,990 | ||
| 9.0 | 2,810 | 3,170 | 3,170 | ― | ― | ― | 5,590 | ||
| 101~200 | 5~100 | 0.8~1.6 | 1,340 | 1,470 | 1,470 | 1,810 | 2,980 | 3,150 | 1,640 |
| 2.0~3.2 | 1,480 | 1,650 | 1,650 | 1,810 | 2,980 | 3,150 | 1,950 | ||
| 4.0~5.0 | 1,870 | 2,080 | 2,080 | 2,360 | 3,880 | 4,100 | 2,660 | ||
| 6.0 | 1,870 | 2,080 | 2,080 | ― | ― | ― | 3,460 | ||
| 9.0 | 2,250 | 2,500 | 2,500 | ― | ― | ― | 4,160 | ||
| 101~200 | 0.8~1.6 | 1,400 | 1,580 | 1,580 | 2,120 | 3,790 | 4,120 | 1,820 | |
| 2.0~3.2 | 1,560 | 1,760 | 1,760 | 2,120 | 3,790 | 4,120 | 2,190 | ||
| 4.0~5.0 | 1,980 | 2,270 | 2,270 | 2,750 | 4,930 | 5,340 | 3,010 | ||
| 6.0 | 1,980 | 2,270 | 2,270 | ― | ― | ― | 4,520 | ||
| 9.0 | 2,780 | 3,180 | 3,180 | ― | ― | ― | 6,110 | ||
| 201~300 | 0.8~1.6 | 1,450 | 1,650 | 1,650 | 2,410 | 4,410 | 4,730 | 2,000 | |
| 2.0~3.2 | 1,600 | 1,840 | 1,840 | 2,410 | 4,410 | 4,730 | 2,430 | ||
| 4.0~5.0 | 2,080 | 2,430 | 2,430 | 3,130 | 5,720 | 6,160 | 3,320 | ||
| 6.0 | 2,080 | 2,430 | 2,430 | ― | ― | ― | 5,980 | ||
| 9.0 | 3,330 | 3,890 | 3,890 | ― | ― | ― | 8,380 | ||
| 201~300 | 5~100 | 0.8~1.6 | 1,760 | 1,930 | 1,930 | 2,410 | 3,570 | 3,740 | 2,270 |
| 2.0~3.2 | 1,800 | 1,990 | 1,990 | 2,410 | 3,570 | 3,740 | 2,720 | ||
| 4.0~5.0 | 2,160 | 2,430 | 2,430 | 3,130 | 4,640 | 4,870 | 3,320 | ||
| 6.0 | 2,160 | 2,430 | 2,430 | ― | ― | ― | 4,320 | ||
| 9.0 | 2,600 | 2,920 | 2,920 | ― | ― | ― | 5,190 | ||
| 101~200 | 0.8~1.6 | 1,880 | 2,080 | 2,080 | 2,890 | 5,070 | 5,550 | 2,630 | |
| 2.0~3.2 | 2,120 | 2,370 | 2,370 | 2,890 | 5,070 | 5,550 | 3,240 | ||
| 4.0~5.0 | 2,500 | 2,900 | 2,900 | 3,770 | 6,590 | 7,250 | 3,820 | ||
| 6.0 | 2,500 | 2,900 | 2,900 | ― | ― | ― | 6,120 | ||
| 9.0 | 3,500 | 4,060 | 4,060 | ― | ― | ― | 8,270 | ||
| 201~300 | 0.8~1.6 | 1,980 | 2,240 | 2,240 | 3,360 | 6,340 | 6,920 | 2,970 | |
| 2.0~3.2 | 2,240 | 2,550 | 2,550 | 3,360 | 6,340 | 6,920 | 3,720 | ||
| 4.0~5.0 | 2,860 | 3,350 | 3,350 | 4,390 | 8,270 | 9,020 | 4,320 | ||
| 6.0 | 2,860 | 3,350 | 3,350 | ― | ― | ― | 8,000 | ||
| 9.0 | 4,580 | 5,360 | 5,360 | ― | ― | ― | 12,000 | ||
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||||
| 小口 | 大口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1〜3 | 4〜7 | 8〜19 | 20〜39 | 40〜100 | 101~ |
| 値引率 | 基準価格 | 35% | 40% | 50% | 50% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +2日 | +5日 | |||



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTDAS・JTDAR
4.4
ミスミ
板金 取付板・ブラケット-センター振り分けタイプ- JSDAS
4.6
ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTAAS・JTAAR
4.6
ミスミ
板金 取付板・ブラケット-センター振り分けタイプ- JSAAS
4.4
ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTDZS・JTDZR
4.4
ミスミ
フラットバー 取付板・ブラケット -センター振り分けタイプ- HRCZA
4.7
ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTABS・JTABR
4.4
ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTMAS・JTMAR
5
ミスミ
6面フライス 取付板・ブラケット-外径寸法フリー指定- HFMQA
4.9