17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が18型番あります。

シールカバー

通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【特長】・溝カバー兼アルミフレームのシーリング材です。【材質】・EPDMです。

  • 新しく「黄色」を追加いたしました。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が18型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

外形図

シールカバー

5シリーズ用
HSCK5
HSCKF5

6シリーズ用
HSCK6
HSCKF6

8・8-45シリーズ用
HSCK8
HSCKF8

シールカバー:関連画像

製品仕様

[ M ]材  質 EPDMゴム
[ H ]硬  度 ショアA60
[ ! ]耐熱温度:-40〜120℃

型式表示方法

型式長さ
HSCK6
HSCKF8

B
B

12
1500

規格表

■固定サイズ
型式長さ
m
対応フレーム
(シリーズ)
TypeNo.
HSCK5B
(黒)
S
(ライトグレー)
Y
(黄)
125シリーズ
66シリーズ
88・8-45シリーズ
■指定サイズ
型式長さ
指定1mm単位
対応フレーム
(タイプ)
TypeNo.
HSCKF5B
(黒)
S
(ライトグレー)
Y
(黄)
50~30005シリーズ
66シリーズ
88・8-45シリーズ

製品比較情報

製品本商品滑り止めカバー安全保護カバー安全保護カバー2面パネルスペーサマグネットキャッチ
写真関連画像12_製品ラインナップ関連画像11_製品ラインナップ関連画像13_製品ラインナップ関連画像14_製品ラインナップ関連画像15_製品ラインナップ関連画像16_製品ラインナップ
使用例

使用例

関連画像18_製品ラインナップ

使用例

関連画像17_製品ラインナップ
関連画像19_製品ラインナップ関連画像20_製品ラインナップ関連画像21_製品ラインナップ関連画像22_製品ラインナップ
2.アルミフレーム表面に

取りつけます。

特徴溝カバー兼アルミフレームのシーリング材です。溝カバー兼表面の滑り止め材です。溝カバー兼アルミフレーム表面の保護材です。キャスタによる移動時の衝突に備えます。パネルをアルミフレーム面位置に固定する際専用の溝カバー。パネル板厚3・5mmに対応しております。アルミフレーム表面に張り付け可能なマグネットキャッチです。
対応フレーム5/6/85/6/8/8-455/6/86/85/6/86/8

選定サポート情報

他アクセサリ

取手 / 蝶番 / 錠

キャスタ / アジャスタ / アンカー

アルミフレームユニット

安全柵ユニット

型番リスト

表示件数

フレームシリーズ

対応フレーム(シリーズ)

長さ

長さ

(mm)

RoHS?最小発注数量
ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm)
B(黒)
5シリーズ
固定長12m
-
10
1個
ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm)
[グレー系] S(ライトグレー)
5シリーズ
固定長12m
-
10
1個
ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm)
Y(黄)
5シリーズ
固定長12m
-
10
1個
ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm)
B(黒)
6シリーズ
固定長12m
-
10
1個
ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm)
[グレー系] S(ライトグレー)
6シリーズ
固定長12m
-
10
1個
ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm)
Y(黄)
6シリーズ
固定長12m
-
10
1個
ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm)
B(黒)
8シリーズ,8-45シリーズ兼用
固定長12m
-
10
1個
ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm)
[グレー系] S(ライトグレー)
8シリーズ,8-45シリーズ兼用
固定長12m
-
10
1個
ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm)
Y(黄)
8シリーズ,8-45シリーズ兼用
固定長12m
-
10
1個
ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm)
B(黒)
5シリーズ
指定長
50 ~ 3000
10
1個
ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm)
[グレー系] S(ライトグレー)
5シリーズ
指定長
50 ~ 3000
10
1個
ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm)
Y(黄)
5シリーズ
指定長
50 ~ 3000
10
1個
ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm)
B(黒)
6シリーズ
指定長
50 ~ 3000
10
1個
ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm)
[グレー系] S(ライトグレー)
6シリーズ
指定長
50 ~ 3000
10
1個
ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm)
Y(黄)
6シリーズ
指定長
50 ~ 3000
10
1個
ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm)
B(黒)
8シリーズ,8-45シリーズ兼用
指定長
50 ~ 3000
10
1個
ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm)
[グレー系] S(ライトグレー)
8シリーズ,8-45シリーズ兼用
指定長
50 ~ 3000
10
1個
ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm)
Y(黄)
8シリーズ,8-45シリーズ兼用
指定長
50 ~ 3000
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,000
( 7,700 )
2日目
7,000
( 7,700 )
2日目
8,135
( 8,949 )
2日目
7,134
( 7,847 )
2日目
7,134
( 7,847 )
2日目
8,102
( 8,912 )
2日目
8,147
( 8,962 )
2日目
8,147
( 8,962 )
2日目
10,005
( 11,006 )
2日目
-
( - )
2日目
-
( - )
2日目
-
( - )
2日目
-
( - )
2日目
-
( - )
2日目
-
( - )
2日目
-
( - )
2日目
-
( - )
2日目
-
( - )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】・溝カバー兼アルミフレームのシーリング材です。【材質】・EPDMです。

ご注意

  • 新しく「黄色」を追加いたしました。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

■固定サイズ
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式B
(黒)
S
(ライトグレー)
Y
(黄)
TypeNo.¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価
1〜8本9〜1001〜8本9〜1001〜8本9〜100
HSCK56,6996,3696,6996,3697,7857,391
66,8276,4866,8276,4867,7537,359
87,7967,4027,7967,4029,5749,095
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
■指定サイズ
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式B
(黒)
S
(ライトグレー)
Y
(黄)
TypeNo.¥基準単価/m
1〜50本
HSCKF5710710860
6720720870
8800800990
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
基準単価/m×指定全長=販売単価
ex:HSCKF8−B−1500
800×1.5m=1,200円
(1円単位は切り捨て)

納期

 2 日目出荷
    ご注文締切  

ストークT

当日出荷無料正午迄>>こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~5051~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

使用例

シールカバー:関連画像

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シールカバーのレビュー
4.2平均満足度:4.24件のレビュー
安全柵扉の戸当たり部分に
5
満足度:5.0
アルミフレームで作成した安全柵の扉戸当たり部にいつも使用しています。 ハサミなどで簡単にカットでき、取付も差し込むだけで...もっと読む
12人が参考にしています。
テストで使用。
3
満足度:3.0
テストで使用するアルミフレームの構造物に取り付け。 必要な部品はミスミのHPで探します。 とても便利に利用しています。
8人が参考にしています。
ドアすきま
4
満足度:4.0
スライドドアの戸当たり用に使用しました。 適度な反発力があるので、ある程度の気密はとれています
8人が参考にしています。
製品の保護カバーに使用しました
5
満足度:5.0
当社で設計、製作している製品の保護カバーに使用しました。顧客からの要望は引き戸でしたが、開口が半分となるので、今回初めて...もっと読む
2人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シールカバー
溝カバー  エラストマ
安全保護カバー
すべり止めカバー
溝カバー  軟質塩化ビニール
安全保護カバー 2面用
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格-390 ---646 --
通常出荷日2日目2日目2日目2日目在庫品1日目2日目
材質EPDMスチレン系エラストマEPDMEPDMPVCEPDM
仕様シールカバーエラストマタイプ安全保護カバー1面タイプすべり止めカバー軟質塩化ビニルタイプ安全保護カバー2面タイプ
材質証明書対象対象対象対象対象対象
材質証明書:材質EPDMゴムスチレン系エラストマEPDMゴムEPDMゴムPVCEPDMゴム

溝カバーカテゴリの売れ筋ランキング