17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 全長 L(mm)

    ~mm
      [100-3000/0.5mm単位]
    • タイプ

    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    追加工・オプション

    • 端面タップ穴追加工

    • 高精度カット(L寸公差±0.2 [SC])

    • レンチ穴追加工 [D](レンチ穴径選択)(mm)

      ~mm
    • 垂直にレンチ穴追加工 [AV](左端面からの距離)(mm)

      ~mm
        [7-2993/1mm単位]
      • 垂直にレンチ穴追加工 [BV](左端面からの距離)(mm)

        ~mm
          [7-2993/1mm単位]
        • 垂直にレンチ穴追加工 [CV](左端面からの距離)(mm)

          ~mm
            [7-2993/1mm単位]
          • 垂直にレンチ穴追加工 [DV](左端面からの距離)(mm)

            ~mm
              [7-2993/1mm単位]
            • 垂直にレンチ穴追加工 [EV](左端面からの距離)(mm)

              ~mm
                [7-2993/1mm単位]
              • ザグリ穴追加工 [Z](呼び径選択)

                ~mm
              • 垂直にザグリ穴追加工 [XA](左端面からの距離)(mm)

                ~mm
                  [7-2993/1mm単位]
                • 垂直にザグリ穴追加工 [XB](左端面からの距離)(mm)

                  ~mm
                    [7-2993/1mm単位]
                  • 垂直にザグリ穴追加工 [XC](左端面からの距離)(mm)

                    ~mm
                      [7-2993/1mm単位]
                    • 垂直にザグリ穴追加工 [XD](左端面からの距離)(mm)

                      ~mm
                        [7-2993/1mm単位]
                      • 垂直にザグリ穴追加工 [XE](左端面からの距離)(mm)

                        ~mm
                          [7-2993/1mm単位]
                        • ユニット番号 [U](-Uではじまる3桁以内のユニット番号)

                          ~mm
                            [0-999/1]

                          アルミフレーム 8-45シリーズ L字形状 平行面取り 90×90×45mm

                          • chemSHERPA対応品あり
                          通常単価(税別)
                          -
                          税込単価
                          -
                          通常出荷日:3日目

                          8-45シリーズの上下面にフライス加工をしています。リニアガイド等に御使用頂けます。■8-45シリーズ...

                          詳細を確認
                          • WEBカタログの情報が最新となりますが、冊子のカタログをご希望の場合は、「アルミフレーム・安全柵総合カタログ」2024年3月発刊>>こちら よりご請求ください。
                          • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
                          • 本製品のアルミフレームは屋内使用を前提としており、ミスミ製と他社製アルミフレームには互換性がないため、フレームおよび関連部品は同一メーカーでのご使用を推奨します。
                          • 標準品で指定できない仕様・寸法をご希望の場合は、カタログ規格外品サービス(>>こちら)より、製作可否含めたお見積もりをお願いします。
                          • 【配送に関するご注意】アルミフレームの土・日・祝日着指定や長重量物の配送については、別途チャーター料金が発生する場合や、着日指定のご希望に沿えない場合があります。あらかじめご了承ください。
                          詳細を確認

                          型番:

                          HFSP8-909045-[100-3000/0.5]
                          解除
                          • 単価(税別)
                            -
                          • 合計(税別)
                            -
                            (税込価格:-)
                          • 出荷日
                            -
                            (参考出荷日:-)
                          数量:

                          HFSP8-909045-[100-3000/0.5]の仕様・寸法情報

                          フレーム形状
                          L形状
                          フレームシリーズ
                          [ミスミ 8-45シリーズ(溝幅10mm)] 8-45シリーズ
                          基準フレーム幅(mm)
                          45
                          フレームタイプ
                          HFS(標準タイプ)
                          表面処理
                          白アルマイト処理
                          表面面取り加工
                          あり
                          材質
                          A6005CSS-T5
                          フレームサイズ 幅(mm)
                          90
                          フレームサイズ 厚さ(mm)
                          89
                          L寸固定・指定
                          指定
                          フレームサイズ L型幅(mm)
                          45
                          全長 L(mm)
                          100 ~ 3000
                          材質証明書
                          対象
                          材質証明書:材質
                          A6005CSS-T5
                          材質証明書:表面処理
                          白アルマイト処理
                          RoHS?
                          10
                          chemSHERPA
                          回答可能(特定物質なし)

                          外形図・規格表

                          HFSP
                          GFSP
                          L型タイプ
                          HFSP8−909045
                          ■8-45シリーズとは:溝幅10mmのアルミフレームです。M8のボルトに適用します。
                          [ ! ]切断面・追加工部には表面処理がされていません。
                          [ ! ]タップ穴追加工をご指定の場合はアルミフレーム外形図、赤丸部に加工が施されます。
                          [ ! ]フライス面の溝部、A寸、T寸以外の詳細寸法、端面タップ追加工サイズについては、型式の「P」を外した商品の寸法図をご参照ください。
                          ((例)HFSP8−4545>参照図HFS8−4545(こちら))

                          指定長フレーム規格表

                          型式L
                          HFSP8−909045300
                          タイプ材質表面処理型式L指定0.5mm単位A
                          HFSA6005CSS-T5白アルマイトHFSP8909045100~30008990
                          カタログ規格外品サービスはこちら

                          追加工

                          [ ! ]ミスミの指定長アルミフレームは下記各種追加工をご利用頂くことで、より自由度の高い構造物の組立てが可能となります。
                          種別やサイズによって一部適用不可のフレームがございます。適用可否は各追加工ページ記載の価格表にてご確認ください。
                          価格表内の記載「-]表記のものは適用不可となります。
                          ●フレームに用いるナット
                          こちらこちらのアルミフレーム用ナットをご使用ください。
                          Alterationsザグリ穴追加工レンチ穴追加工高精度カット
                          CodeZ
                          選択
                          XAXBXCXDXEDAVBVCVDVEVSC
                          Spec.  Z    d    d1 左端面からの距離mmD左端面からの距離mm1500mm以下
                          穴サイズ
                          穴位置の指示
                          66.5117~(L−7)87~(L−7)L寸±0.2
                          8914
                          ザグリ穴加工方向
                          レンチ穴加工方向



                          *1  断面が長方形(縦)の場合、長手方向が60mmを超えるフレームにはザグリ穴追加工を使用できません。
                          *2  断面がL型の場合、長手方向が60mmを超えるフレームには、低い段のみにザグリ穴加工をします。
                          [ ! ]断面がL型の場合、低い段を奥にし左端面からの距離を選択します。
                          分類追加工名称追加工コード例使用例内容カタログ
                          > 端面タップ加工端面タップ
                          (センター穴)
                          LTP/RTP/TPW
                          LHP/RHP/HPW
                          端面タップ(センター穴)フレームにタップ加工を行ないます。
                          この加工が必要なブラインドジョイント
                          スクリュージョイント / シンプルジョイント
                          カタログ
                          > ザグリ穴あけ指定位置ザグリ穴Z6-XA○○指定位置ザグリ穴左端面から任意の位置にザグリ穴をあけます。
                          フレーム同士の締結やテーブルなどの取り付けにご利用いただけます。
                          ・1方向につき5個まであけることができます。
                          ・1つの面に溝が複数列あるフレームでは全ての溝にザグリ穴は加工されます。
                          [ ! ]平行面取りフレームの場合のフレームの置き方は、フライス面が上下にきます。
                          カタログ
                          > レンチ穴あけ指定位置レンチ穴AV/BV/CV/DV/EV指定位置レンチ穴左端面から任意の位置にレンチ穴をあけます。
                          梁部など、フレームの端部以外でのブラインドジョイント締結の際にご利用いただけます。
                          [ ! ]平行面取りフレームの場合のフレームの置き方は、フライス面が上下にきます。
                          カタログ
                          > カット方法変更高精度カットSC高精度カット全長L寸法をL±0.5→L±0.2に公差変更し、高精度にカットします。
                          ※ L≦1500のみ適用可
                          カタログ

                          8-45シリーズ関連部品

                          アルミフレームアクセサリ

                          商品名ブラケットナットフレームキャップ溝カバー
                          写真ブラケットナットフレームキャップ溝カバー
                          カタログページ8-45シリーズカタログ8-45シリーズカタログ8-45シリーズカタログ8-45シリーズカタログ
                          商品ページこちらこちらこちらこちら
                          総合情報ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ

                          使用例


                          [ ! ]押出材の為、ねじれが生じます。基準面に固定してご使用されることをおすすめします。
                          アルミフレームの公差データは、こちらをご参照ください。
                          基準面にボタンボルトを仮止めし、
                          ボルトの頭をフレームの溝に通しながら、
                          フレームを固定位置までスライドさせます。
                          レンチ穴からレンチを通し、
                          ボルトを締め込みます。

                          アルミフレーム 総合情報ページ

                          取手 / 蝶番 / 錠

                          キャスタ / アジャスタ / アンカー

                          アルミフレームユニット

                          他アクセサリ

                          型番リスト

                          表示件数
                          型番
                          HFSP8-909045-[100-3000/0.5]

                          全長 L

                          (mm)

                          RoHS?最小発注数量
                          100 ~ 3000
                          10
                          1個
                          通常単価(税別) (税込単価)
                          通常出荷日
                          -
                          ( - )
                          3日目

                          詳細情報

                          基本情報

                          8-45シリーズの上下面にフライス加工をしています。リニアガイド等に御使用頂けます。
                          ■8-45シリーズとは
                          溝幅10mmのアルミフレームです。M8のボルトに適用します。
                          切断面・追加工部には表面処理がされていません。

                          ご注意

                          • WEBカタログの情報が最新となりますが、冊子のカタログをご希望の場合は、「アルミフレーム・安全柵総合カタログ」2024年3月発刊>>こちら よりご請求ください。
                          • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
                          • 本製品のアルミフレームは屋内使用を前提としており、ミスミ製と他社製アルミフレームには互換性がないため、フレームおよび関連部品は同一メーカーでのご使用を推奨します。
                          • 標準品で指定できない仕様・寸法をご希望の場合は、カタログ規格外品サービス(>>こちら)より、製作可否含めたお見積もりをお願いします。
                          • 【配送に関するご注意】アルミフレームの土・日・祝日着指定や長重量物の配送については、別途チャーター料金が発生する場合や、着日指定のご希望に沿えない場合があります。あらかじめご了承ください。

                          納期・価格

                          価格表

                          ・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
                          ・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
                          型式L
                          指定0.5mm単位
                          フレーム
                          シリーズ
                          TA¥基準単価
                          300mm未満
                          ¥基準単価/m
                          300mm以上
                          追加工価格(本体+)タップ穴あけ(こちら参照)高精度カット
                          ザグリ穴あけ
                          XA〜XE(1列あたり)
                          レンチ穴あけ
                          AV〜EV(1列あたり)
                          タップ
                          形状
                          両方SC
                          LTPRTPTPW
                          HFSP845451003000HFS8−4544451,3204,420Z6
                          d6.5
                          d111

                          Z8
                          d9
                          d114
                          250D8
                          φ8
                          150M12深さ18
                          (φ12.5はヘリサート挿入)
                          400400800840
                          505049501,8006,010
                          100501002,4008,0405003008008001,600
                          5010099502,0806,970150
                          606059602,2207,440250400400800
                          904544902,3107,7205003008008001,600
                          459089451,9906,650150
                          9090903,08010,310300M8深さ24
                          9090453,01010,080250150M12深さ18
                          (φ12.5はヘリサート挿入)
                          1,2001,2002,400
                          GFSP84545GFS8−4544451,4204,580Z6
                          d6.5
                          d111

                          Z8
                          d9
                          d114
                          250D8
                          φ8
                          150M12深さ18
                          (φ12.5はヘリサート挿入)
                          400400800
                          505049501,9406,220
                          100501002,5908,3105003008008001,600
                          5010099502,2507,230150
                          606059602,4007,700250400400800
                          904544902,5007,9905003008008001,600
                          459089452,1506,900150
                          9090903,33010,690300M12深さ36
                          L=300mm未満の場合 ¥基準単価=販売単価
                          L=300mm以上の場合 ¥基準単価/m×指定全長=販売単価
                          (例):HFSP8−4545−600
                          4,420×0.6m=2,650円
                          (1円単位は切り捨て)
                          数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
                          数量区分標準対応個別対応
                          小口大口
                          数 量1~910~5051~
                          値引率基準単価5%15%
                          出荷日通常お見積り
                          [ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

                          納期

                           3 日目出荷
                          出荷日については、こちらをご覧ください。

                          カタログ

                          • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

                          商品担当おすすめ

                          • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

                          アルミフレーム 8-45シリーズ L字形状 平行面取り 90×90×45mmのレビュー
                          この商品のレビューはありません

                          よくあるご質問(FAQ)

                          Qアルミフレームに関する情報を詳しく知りたい。
                          A
                          アルミフレームに関するFAQはこちらにまとめてあります。

                          この商品を見た人は、こんな商品も見ています

                          今見ている商品
                          アルミフレーム 8-45シリーズ L字形状 平行面取り 90×90×45mm
                          【クリーン洗浄品】アルミフレーム 8-45シリーズ L字形状 平行面取り 90×90×45mm
                          アルミフレーム 8-45シリーズ Nタイプ L字形状 90×90×45mm
                          【クリーン洗浄品】アルミフレーム 8-45シリーズ Nタイプ L字形状 90×90×45mm
                          アルミフレーム 5シリーズ L字形状 平行面取り 40×40×20mm
                          【クリーン洗浄品】アルミフレーム 5シリーズ L字形状 平行面取り 40×40×20mm
                          メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
                          通常価格------
                          通常出荷日3日目7日目1日目5日目3日目7日目
                          フレーム形状L形状L形状L形状L形状L形状L形状
                          フレームシリーズ8-45シリーズ8-45シリーズ8-45シリーズ8-45シリーズ5シリーズ5シリーズ
                          基準フレーム幅(mm)454545452020
                          フレームタイプHFS(標準タイプ)HFS(標準タイプ)NEFS(標準タイプ)NEFS(標準タイプ)HFS(標準タイプ)HFS(標準タイプ)
                          表面処理白アルマイト処理白アルマイト処理白アルマイト処理白アルマイト処理白アルマイト処理白アルマイト処理
                          よく一緒に購入される商品

                          最近見た商品

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          アルミフレームカテゴリの売れ筋ランキング